CB24B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De CB24B is een machine van 3 ton met walsen van 1200 mm (47").

Gewicht

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 6003.0 lb 2723.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 3147.0 lb 1427.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 2857.0 lb 1296.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 47.0 in 1200.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Draaistraal in trommelrand 8.0 ft 2470.0 mm Less
Bodemvrijheid 11.0 in 285.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Statische lineaire belasting 63.0 lb/in 11.3 kg/cm Less

Engine

Bruto vermogen 32.7 HP 24.4 kW Less

Motor

Motormodel C1.5 C1.5 Less

Afmetingen

Overall Length 101.0 in 2575.0 mm Less
Wielbasis 71.0 in 1800.0 mm Less
Totale breedte 52.0 in 1312.0 mm Less
Maximale machinehoogte 106.0 in 2700.0 mm Less
Trommelbreedte 47.0 in 1200.0 mm Less
Trommeldiameter 28.0 in 720.0 mm Less

Trilsysteem

Centrifugaalkracht per trommel - minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 7374.0 lb 32.8 kN Less
Frequentie 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Nominale amplitude — hoog 0.021 in 0.525 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 17.0 US-Gall. 63.5 l Less
Inhoud water(sproei)tank 62.0 US-Gall. 235.0 l Less

Eenvoudige bediening

Efficiënte verdichtingsprestaties

Beste watersproeisysteem in zijn klasse

Geoptimaliseerd vermogen

Ontworpen voor verhuur