CB24B XT

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De CB24B XT is een machine van 3,5 ton met walsen van 1200 mm (47").

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 6885.0 lb 3123.0 kg Less

Gewichten

Maximaal gewicht op achterwals 3588.0 lb 1627.0 kg Less
Maximaal gewicht op voorwals 3298.0 lb 1496.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 47.0 in 1200.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 8.0 ft 2470.0 mm Less
Bodemvrijheid 11.0 in 285.0 mm Less
Statische lineaire belasting 73.0 lb/in 13.0 kg/cm Less
Rijsnelheid (max) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

Motor

Bruto vermogen 32.7 HP 24.4 kW Less
Motormodel C1.5 C1.5 Less

Afmetingen

Overall Length 101.0 in 2575.0 mm Less
Totale breedte 52.0 in 1312.0 mm Less
Trommelbreedte 47.0 in 1200.0 mm Less
Trommeldiameter 28.0 in 720.0 mm Less
Maximale machinehoogte 106.0 in 2700.0 mm Less

Dimensions

Wielbasis 71.0 in 1800.0 mm Less

Trilsysteem

Centrifugaalkracht per wals - maximum 7374.0 lb 32.8 kN Less
Frequentie 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less

Vibratory System

Nominale amplitude — hoog 0.021 in 0.525 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 17.0 US-Gall. 63.5 l Less
Inhoud water(sproei)tank 62.0 US-Gall. 235.0 l Less

Eenvoudige bediening

Efficiënte verdichtingsprestaties

Beste watersproeisysteem in zijn klasse

Geoptimaliseerd vermogen

Ontworpen voor verhuur

CB24B XT Optionele uitrusting

Antivriessysteem

Accuschakelaar

Bio-hydrauliekolie

Opklapbare overkapping

Vaste overkapping

Dubbele rijhendels

Niet-geveerde stoel

Product Link

Vaste ROPS

Opklapbare ROPS

Stoel met schakelaar machinist aanwezig

Verschuifbare stoel

Tractieregeling