CC24B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De CC24B is een machine van 3 ton met een voorste wals van 1200 mm (47") en 4 achterwielen.

Weights

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 5380.0 lb 2441.0 kg Less

Gewichten

Maximaal gewicht op voorwals 2857.0 lb 1296.0 kg Less
Maximaal gewicht op achterwals 2524.0 lb 1145.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 47.0 in 1200.0 mm Less
Curb Clearance 20.0 in 500.0 mm Less
Turning Radius Inside Drum Edge 8.0 ft 2475.0 mm Less
Bodemvrijheid 11.0 in 285.0 mm Less
Rijsnelheid (max) 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
Statische lineaire belasting 57.0 lb/in 10.2 kg/cm Less

Motor

Bruto vermogen 32.7 HP 24.4 kW Less
Motormodel C1.5 C1.5 Less

Dimensions

Totale lengte 101.0 in 2575.0 mm Less
Wielbasis 71.0 in 1800.0 mm Less

Afmetingen

Totale breedte 52.0 in 1312.0 mm Less
Maximale machinehoogte 106.0 in 2700.0 mm Less
Trommeldiameter 28.0 in 720.0 mm Less
Trommelbreedte 47.0 in 1200.0 mm Less

Trilsysteem

Centrifugaalkracht per wals - maximum 7378.0 lb 32.8 kN Less
Frequentie 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less
Nominale amplitude — hoog 0.021 in 0.525 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 17.0 US-Gall. 63.5 l Less
Inhoud water(sproei)tank 52.0 US-Gall. 195.0 l Less

Eenvoudige bediening

Efficiënte verdichtingsprestaties

Beste watersproeisysteem in zijn klasse

Geoptimaliseerd vermogen

Ontworpen voor verhuur

CC24B Optionele uitrusting

Antivriessysteem

Ballast

Accuschakelaar

Bio-hydrauliekolie

Opklapbare overkapping

Vaste overkapping

Dubbele rijhendels

Niet-geveerde stoel

Product Link

Vaste ROPS

Opklapbare ROPS

Stoel met schakelaar machinist aanwezig

Verschuifbare stoel

Tractieregeling