Utiliteitsverdichter CC34B

Tandemtrilwalsen CC34B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht
7446 lb
3378 kg
Standaard verdichtingsbreedte
51 in
1300 mm
Brutovermogen
49.1 HP
36.6 kW

Overzicht

De CC34B is een machine van 3 ton met een wals van 1200 mm (47") en 4 luchtbanden achter.

Productspecificaties voor CC34B

Bedrijfsgewicht 7446 lb 3378 kg
Maximaal gewicht op voorwals 3974 lb 1803 kg
Maximaal gewicht op achterwielen 3472 lb 1575 kg
Maximaal gewicht op achterwals 3147 lb 1427 kg
Standaard verdichtingsbreedte 51 in 1300 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 20 in 520 mm
Draaistraal - binnenrand trommel 9.6 ft 2937 mm
Bodemvrijheid 11 in 284 mm
Statische lineaire belasting 73 lb/in 13 kg/cm
Rijsnelheid - maximaal 7.5 mile/h 12 km/h
Brutovermogen 49.1 HP 36.6 kW
Motortype C2.2 C2.2
Totale lengte 113 in 2859 mm
Totale breedte 55 in 1400 mm
Trommeldiameter 32 in 800 mm
Trommelbreedte 51 in 1300 mm
Maximale machinehoogte 109 in 2765 mm
Wielbasis 81 in 2050 mm
Frequentie 55/48 Hz (3300/2880 vpm) 55/48 Hz (3300/2880 vpm)
Centrifugaalkracht per trommel - maximum 7104 lb 31.6 kN
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 5418 lb 24.1 kN
Nominale amplitude - hoog 0.02 in 0.5 mm
Inhoud van brandstoftank 24 gal (US) 90.7 l
Inhoud van watersproeitank 64 gal (US) 241 l

CC34B Optionele uitrusting

Antivriessysteem

Ballast

Accuschakelaar

Bio-hydrauliekolie

Opklapbare overkapping

Vaste overkapping

Dubbele rijhendels

Niet-geveerde stoel

Product Link

Vaste ROPS

Opklapbare ROPS

Stoel met schakelaar machinist aanwezig

Verschuifbare stoel

Tractieregeling

Vergelijk CC34B met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CC34B

Meer aanbiedingen bekijken