CB64B

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De CB64B is een trilverdichter van 12 ton met van trommels van 2000 mm (79"). Dit model met hoge productie levert een uitstekende matdichtheid, goed zicht en comfort, brandstofzuinigheid dankzij de Eco-modus, en is voorzien van een toonaangevend watersproeisysteem. Dit model kan worden uitgerust met de Cat verdichtingsregeling die registratie biedt van temperatuur en van het aantal gangen alsook communicatie tussen machines, voor efficiëntere prestaties.

Gewichten

Eenheden:
Standaardbedrijfsgewicht 26852.0 lb 12180.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht 30380.0 lb 13780.0 kg Less
Statische lineaire belasting 168.0 lb/in 30.0 kg/cm Less

Bedrijfsspecificaties

Standaard verdichtingsbreedte 79.0 in 2000.0 mm Less
Curb Clearance 28.0 in 723.0 mm Less
Bodemvrijheid 11.5 in 292.0 mm Less
Maximale verdichtingsbreedte 85.0 in 2170.0 mm Less
Offset van trommel 6.0 in 170.0 mm Less

Motor

Bruto vermogen 142.0 HP 106.0 kW Less
Motormodel Cat® C4.4 met ACERT-technologie Cat® C4.4 met ACERT-technologie Less

Rijsnelheid

Hoog 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Laag 4.5 mile/h 7.0 km/h Less

Afmetingen

Overall Length 15.5 ft 4742.0 mm Less
Wheelbase 11.25 ft 3450.0 mm Less
Hoogte met ROPS/FOPS 10.0 ft 3068.0 mm Less
Totale breedte 92.0 in 2325.0 mm Less

Trilsysteem

Trilkeuze Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Afzonderlijk per trommel, alleen vóór, alleen achter, beide Less
Centrifugaalkracht per trommel - minimum 7800.0 lb 34.7 kN Less
Centrifugaalkracht per wals - maximum 24728.0 lb 110.0 kN Less
Maximale amplitude 0.038 in 0.96 mm Less
Maximale frequentie 2520.0 V/m 42.0 Hz Less
Minimale amplitude 0.01 in 0.3 mm Less
Minimale frequentie 2520.0 V/m 42.0 Hz Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 66.0 US-Gall. 250.0 l Less
Inhoud water(sproei)tank 264.0 US-Gall. 1000.0 l Less

Uitzonderlijk zicht en bediening

Keuzen voor trilsysteem

Cat verdichtingsregeling

Soepel werkende aandrijflijn