Gewichten
Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS | 27869 lb 12641 kg |
Bedrijfsgewicht - met ROPS-/FOPS-overkapping | 12487 lb 27529 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS | 14026 lb 6365 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS-overkapping | 16971 lb 7698 kg |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De trilbodemverdichters van de GC-serie staan garant voor constante en rendabele productieresultaten dankzij prestaties die de verwachtingen overtreffen.
Brandstofbesparing tot 15% met de eco-modus, exclusief trilsysteem met capsulevormige gewrichten zorgt voor een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uren, en een onderhoudsvrije trekinrichting met levenslang verzegelde koppelingen.
Geïntegreerde verdichtingsmeting helpt om het schatten uit het proces te halen met exclusieve MDP-technologie die verdichtingsresultaten geeft, schaalbare oplossingen inclusief mapping en machine-naar-machine-communicatie houden het werkterrein verbonden.
Verbeterd zicht door de nieuwe achteruitkijkcamera, standaard kantelbare stuurkolom biedt de machinist grotere flexibiliteit en onze geïntegreerde display met achtergrondverlichting draait met de zitting.
Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS | 27869 lb 12641 kg |
Bedrijfsgewicht - met ROPS-/FOPS-overkapping | 12487 lb 27529 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS | 14026 lb 6365 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS-overkapping | 16971 lb 7698 kg |
Verdichtingsbreedte | 84 in 2134 mm |
Vrije ruimte bij stoeprand | 19.4 in 492 mm |
Bodemvrijheid | 20.4 in 518 mm |
Draaistraal - binnenrand trommel | 12.7 ft 3.9 m |
Rijsnelheid - maximaal | 6.8 mile/h 11 km/h |
Brutovermogen | 120.7 HP 90 kW |
Motortype | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Nettovermogen - ISO 9249 | 112.2 HP 83.7 kW |
Nettovermogen – SAE J1349 | 111.2 HP 82.9 kW |
Slag | 4.7 in 120 mm |
Boring | 3.9 in 98 mm |
Totale lengte | 18.7 ft 5.7 m |
Totale breedte | 7.5 ft 2.3 m |
Trommelbreedte | 84 in 2134 mm |
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine | 9.8 ft 3 m |
Trommeldiameter | 60.4 in 1535 mm |
Hoogte optioneel blad | 27.1 in 688 mm |
Wielbasis | 9.8 ft 3 m |
Nominale amplitude - hoog | 0.071 in 1.8 mm |
Nominale amplitude - laag | 0.035 in 0.89 mm |
Centrifugaalkracht - maximaal | 55932 lb 249 kN |
Centrifugaalkracht - minimaal | 33249 lb 148 kN |
Trillingsfrequentie - standaard | 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) |
Optioneel bereik met variabele frequentie | 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) |
Banden | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Inhoud van brandstoftank | 56.3 gal (US) 213 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVolledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.