Gewichten
Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS | 26352 lb 11953 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS | 13975 lb 6339 kg |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De CS56B wordt aangedreven door de Cat® C4.4-motor en biedt uitzonderlijke prestaties bij verdichting van korrelige grond.
Brandstofbesparing tot 15% met de eco-modus, exclusief trilsysteem met capsulevormige gewrichten zorgt voor een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uren, en een onderhoudsvrije trekinrichting met levenslang verzegelde koppelingen.
Geïntegreerde verdichtingsmeting helpt om het schatten uit het proces te halen met exclusieve MDP-technologie die verdichtingsresultaten geeft, schaalbare oplossingen inclusief mapping en machine-naar-machine-communicatie houden het werkterrein verbonden.
Verbeterd zicht door de nieuwe achteruitkijkcamera, standaard kantelbare stuurkolom biedt de machinist grotere flexibiliteit en onze geïntegreerde display met achtergrondverlichting draait met de zitting.
Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS | 26352 lb 11953 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS | 13975 lb 6339 kg |
Verdichtingsbreedte | 84 in 2134 mm |
Vrije ruimte bij stoeprand | 19.3 in 491 mm |
Bodemvrijheid | 17.4 in 442 mm |
Statische lineaire belasting - met ROPS/FOPS | 166.3 lb/in 29.7 kg/cm |
Rijsnelheid - maximaal | 7 mile/h 11.4 km/h |
Draaistraal - binnenrand trommel | 12.1 ft 3.7 m |
Brutovermogen | 156.9 HP 117 kW |
Motortype | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Nettovermogen - ISO 9249 | 130.6 HP 97.4 kW |
Nettovermogen – SAE J1349 | 129.9 HP 96.9 kW |
Slag | 5 in 127 mm |
Boring | 4.1 in 105 mm |
Totale lengte | 19.2 ft 5.9 m |
Totale lengte - met bladoptie | 21 ft 6.4 m |
Totale breedte | 7.5 ft 2.3 m |
Totale breedte - met bladoptie | 8.2 ft 2.5 m |
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine | 10.2 ft 3.1 m |
Trommeldiameter | 60.4 in 1535 mm |
Trommelbreedte | 84 in 2134 mm |
Wielbasis | 9.5 ft 2.9 m |
Hoogte optioneel blad | 27.1 in 688 mm |
Centrifugaalkracht - maximaal | 67600 lb 301 kN |
Centrifugaalkracht - minimaal | 31670 lb 141 kN |
Nominale amplitude - hoog | 0.083 in 2.1 mm |
Nominale amplitude - laag | 0.039 in 0.98 mm |
Optioneel bereik met variabele frequentie | 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) |
Trillingsfrequentie - standaard | 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) |
Inhoud van brandstoftank | 64 gal (US) 242 l |
Banden | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.