Trilbodemverdichter CS68B

Trilbodemverdichters CS68B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS
31605 lb
14336 kg
Verdichtingsbreedte
84 in
2134 mm
Brutovermogen
156.9 hp
117 kW

Overzicht

Veelzijdig en productief

De CP68B levert uitzonderlijke prestaties voor verdichtingstoepassingen op vaste en halfvaste bodem.

Voordelen

Lagere Bedrijfs- Kosten

Brandstofbesparing tot 15% met de eco-modus, exclusief trilsysteem met capsulevormige gewrichten zorgt voor een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uren, en een onderhoudsvrije trekinrichting met levenslang verzegelde koppelingen.

Tot 50% Zuiniger

Geïntegreerde verdichtingsmeting helpt om het schatten uit het proces te halen met exclusieve MDP-technologie die verdichtingsresultaten geeft, schaalbare oplossingen inclusief mapping en machine-naar-machine-communicatie houden het werkterrein verbonden.

Verbeterd Machinist Comfort

Verbeterd zicht door de nieuwe achteruitkijkcamera, standaard kantelbare stuurkolom biedt de machinist grotere flexibiliteit en onze geïntegreerde display met achtergrondverlichting draait met de zitting.

Productspecificaties voor CS68B

Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS 31605 lb 14336 kg
Gewicht - wals met ROPS/FOPS 19919 lb 9035 kg
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.3 in 489 mm
Bodemvrijheid 17.1 in 434 mm
Statische lineaire belasting - met ROPS/FOPS 236.9 lb/in 42.3 kg/cm
Rijsnelheid - maximaal 7 mph 11.4 km/h
Draaistraal - binnenrand trommel 12.1 ft 3.7 m
Brutovermogen 156.9 hp 117 kW
Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 130.6 hp 97.4 kW
Nettovermogen – SAE J1349 129.9 hp 96.9 kW
Slag 5 in 127 mm
Boring 4.1 in 105 mm
Totale lengte 19.9 ft 6.1 m
Totale lengte - met bladoptie 21.5 ft 6.6 m
Totale breedte 7.7 ft 2.3 m
Totale breedte - met bladoptie 8.2 ft 2.5 m
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine 10.1 ft 3.1 m
Trommeldiameter 60.4 in 1534 mm
Trommelbreedte 84 in 2134 mm
Hoogte optioneel blad 27.1 in 688 mm
Wielbasis 9.5 ft 2.9 m
Centrifugaalkracht - maximaal 67600 lb 301 kN
Centrifugaalkracht - minimaal 31670 lb 141 kN
Nominale amplitude - hoog 0.083 in 2.1 mm
Nominale amplitude - laag 0.039 in 0.98 mm
Optioneel bereik met variabele frequentie 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 trillingen per minuut) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 trillingen per minuut)
Trillingsfrequentie - standaard 30,5 Hz (1830 trillingen per minuut) 30,5 Hz (1830 trillingen per minuut)
Inhoud van brandstoftank 64 gal (US) 242 L
Banden 23,1 x 26 23,1 x 26

CS68B Standaarduitrusting

Werkomgeving machinist

  • ROPS/FOPS-cabine met klimaatregeling, externe achteruitkijkspiegels
  • Verstelbare draaibare stoel met stoffen bekleding, ingebouwde console en LCD-display
  • Verstelbare kantelende stuurkolom met geïntegreerde bekerhouders
  • Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen
  • Goed zichtbare oranje veiligheidsgordel 50 mm (2 in)
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

Trilsysteem

  • Gladde trommel
  • Twee amplitudes, één frequentie
  • Dubbele huizen van capsulevormig excentrisch gewicht
  • Automatische trilfunctie
  • Verstelbare stalen schraper voor

Aandrijflijn

  • Cat C4.4-dieselmotor
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Gasklepschakelaar met drie snelheden, eco-modus en automatische toerentalregeling
  • Twee aandrijfpompen: één voor trommelaandrijving, één voor achteras
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator
  • Kantelende radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Dubbel remsysteem
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen

Elektrisch

  • Elektrisch systeem van 24 volt
  • Dynamo 100 ampère
  • Batterijcapaciteit van 750 A voor koud starten

Overig

  • Product Link™
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiateurvloeistofpeil
  • S•O•S℠ kleppen voor monsterafname: motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Vastsjorpunten voor machine - voor en achter (voldoen aan ISO 15818)

CS68B Optionele uitrusting

Werkomgeving machinist

  • Interne achteruitkijkspiegel
  • Zonneklep
  • Oprolbaar zonnescherm in de cabine
  • Goed zichtbare oranje veiligheidsgordel 76 mm (3 in)

Trilsysteem

  • Set kussenblokschalen (verkrijgbaar in ovale of vierkante vorm)
  • Stelblad
  • Variabele frequentie
  • Dubbele verstelbare stalen schrapers
  • Dubbele verstelbare schrapers van polyurethaan

Technologische oplossingen

  • Meting - Aandrijfvermogen van de machine en/of CMV
  • Kaart - SBAS GNSS-kartering
  • Connect - cloud- en machineconnectiviteit
  • Command voor verdichting

Aandrijflijn

  • Beschermkap transmissie

Overig

  • Opnamemodule
  • Af fabriek gevuld met biohydraulische olie
  • Verbeterd halogeenlichtenpakket
  • Verbeterd LED-lichtenpakket
  • Amberkleurige roterende zwaailamp
  • Toegangsluik voor het bijvullen van brandstof
  • Italiaanse weghomologatie (IRH)

Vergelijk CS68B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command voor verdichting

    Wanneer uw werkterrein op consistente en nauwkeurige wijze moet worden verdicht,
    is Command de juiste keuze voor deze taak.

    Verbeter de consistentie, dekking en veiligheid aanzienlijk dankzij semi-autonome uitrustingsoplossingen met de nieuwe Cat® Command voor verdichting.

    Cat Command voor verdichting is een semi-autonome bestuurdersassistentietechnologie die de verdichtingsprocedure automatiseert op basis van inbreng van de machinist. Command regelt de snelheid, richting, besturing en het trillingssysteem van de bodemverdichter om de verdichting zo consistent mogelijk te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Wanneer uw werkterrein op consistente en nauwkeurige wijze moet worden verdicht,
is Command de juiste keuze voor deze taak.

Verbeter de consistentie, dekking en veiligheid aanzienlijk dankzij semi-autonome uitrustingsoplossingen met de nieuwe Cat® Command voor verdichting.

Cat Command voor verdichting is een semi-autonome bestuurdersassistentietechnologie die de verdichtingsprocedure automatiseert op basis van inbreng van de machinist. Command regelt de snelheid, richting, besturing en het trillingssysteem van de bodemverdichter om de verdichting zo consistent mogelijk te maken.

Verken technologie
  • Cat Compact met machineaandrijfvermogen (MDP)

    Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CS68B

Meer aanbiedingen bekijken