Gewichten
Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS | 41641 lb 1888 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS | 29637 lb 13443 kg |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De CS78B wordt aangedreven door de Cat® C4.4-motor en biedt uitzonderlijke prestaties bij verdichting van korrelige grond.
Brandstofbesparing tot 15% met de eco-modus, exclusief trilsysteem met capsulevormige gewrichten zorgt voor een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uren, en een onderhoudsvrije trekinrichting met levenslang verzegelde koppelingen.
Geïntegreerde verdichtingsmeting helpt om het schatten uit het proces te halen met exclusieve MDP-technologie die verdichtingsresultaten geeft, schaalbare oplossingen inclusief mapping en machine-naar-machine-communicatie houden het werkterrein verbonden.
Verbeterd zicht door de nieuwe achteruitkijkcamera, standaard kantelbare stuurkolom biedt de machinist grotere flexibiliteit en onze geïntegreerde display met achtergrondverlichting draait met de zitting.
Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS | 41641 lb 1888 kg |
Gewicht - wals met ROPS/FOPS | 29637 lb 13443 kg |
Verdichtingsbreedte | 84 in 2134 mm |
Vrije ruimte bij stoeprand | 21 in 533 mm |
Trommelbreedte | 84 in 2134 mm |
Statische lineaire belasting - met ROPS/FOPS | 352.8 lb/in 63 kg/cm |
Rijsnelheid - maximaal | 7 mile/h 11.4 km/h |
Draaistraal - binnenrand trommel | 12.1 ft 3.7 m |
Brutovermogen | 173.5 HP 129.4 kW |
Motortype | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Nettovermogen - ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
Nettovermogen – SAE J1349 | 145.1 HP 108.2 kW |
Slag | 5 in 127 mm |
Boring | 4.1 in 105 mm |
Totale lengte | 20.1 ft 6.1 m |
Totale breedte | 8.1 ft 2.5 m |
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine | 10.1 ft 3.1 m |
Trommelbreedte | 84 in 2134 mm |
Trommeldiameter | 60.4 in 1535 mm |
Wielbasis | 9.5 ft 2.9 m |
Centrifugaalkracht - maximaal | 75234 lb 335 kN |
Centrifugaalkracht - minimaal | 35153 lb 156 kN |
Nominale amplitude - hoog | 0.083 in 2.1 mm |
Nominale amplitude - laag | 0.039 in 0.98 mm |
Optioneel bereik met variabele frequentie | 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) |
Trillingsfrequentie - standaard | 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm) |
Inhoud van brandstoftank | 88 gal (US) 332 l |
Banden | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.