CP12-trilbodemverdichter

Trilbodemverdichters CP12 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met cabine
27030 lb
12261 kg
Verdichtingsbreedte
84 in
2134 mm
Brutovermogen
158.2 hp
118 kW

Overzicht

Productief. Betrouwbaar. Duurzaam.

De Cat® CP12 trilbodemverdichter heeft een trommel met kussenblokken en is bij uitstek geschikt voor toepassingen op vaste en halfvaste grond. Een betrouwbaar aandrijfsysteem verhoogt de prestaties en efficiëntie, terwijl u dankzij onze verdichtingstechnologie eerder het gewenste resultaat bereikt.

Voordelen

Lage bedrijfskosten

De eco-modus, het onderhoudsvrije draaipunt met levenslang afgedichte lagers en de lange service-intervallen houden uw bedrijfs- en onderhoudskosten laag.

Verhoogde efficiëntie dankzij onze verichtingstechnologie

Meetinstrumenten aan boord geven aan wanneer de specificaties zijn bereikt, waardoor ze giswerk uitbannen, onnodige gangen vermijden en correcties minimaliseren.

Uitzonderlijk zicht en comfort

Een achteruitkijkcamera verbetert het zicht rondom de machine en de draaibare stoel met geïntegreerde bedieningsorganen en kantelbare stuurconsole scheppen een ergonomische werkplek

Productspecificaties voor CP12

Bedrijfsgewicht - met cabine 27030 lb 12261 kg
Gewicht - trommel met cabine 14477 lb 6567 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco. Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Totale lengte 19.2 ft 5.9 m
Totale lengte - met bladoptie 21 ft 6.4 m
Totale breedte 7.5 ft 2.3 m
Totale breedte - met bladoptie 8.2 ft 2.5 m
Maximale hoogte 10.2 ft 3.1 m
Trommeldiameter - over kussens 61 in 1549 mm
Hoogte optioneel blad 26.9 in 683 mm
Wielbasis 9.5 ft 2.9 m
Brutovermogen 158.2 hp 118 kW
Motorvermogen – ISO 14396 156.9 hp 117 kW
Nettovermogen – ISO 9249 130.6 hp 97.4 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 129.9 hp 96.9 kW
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo.
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissies EU Stage V- EU Stage V-
Slag 5 in 127 mm
Boring 4.1 in 105 mm
Trillingsfrequentie - standaard 1830 Trillingen/min 30.5 Hz
Optioneel bereik met variabele frequentie 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 trillingen per minuut) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 trillingen per minuut)
Nominale amplitude - hoog 0.083 in 2.1 mm
Nominale amplitude - laag 0.039 in 0.98 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 67653 lb 301 kN
Centrifugaalkracht - minimaal 31680 lb 141 kN
Bodemvrijheid 17.4 in 442 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.7 in 500 mm
Draaistraal - binnen trommelrand 12.1 ft 3.7 m
Rijsnelheid - maximaal 7.1 mph 11.4 km/h
Inhoud van brandstoftank 69.7 gal (US) 264 L
DEF-tank 5 gal (US) 19 L
Koelsysteem 8.3 gal (US) 31.6 L
Motorolie - met filter 3.1 gal (US) 11.6 L
Behuizingen met excentrisch gewicht (gecombineerd) 6.9 gal (US) 26 L
As- en eindaandrijvingen 4.8 gal (US) 18 L
Hydrauliekolietank 13.2 gal (US) 50 L
Recycleerbaarheid 98% 98%

CP12 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS-cabine met klimaatregeling, stoffen stoelbekleding, buitenspiegels
  • Verstelbare stoel met geïntegreerde console
  • LCD-scherm met afsluitbare vandalisme-beveiliging
  • Verstelbare kantelende stuurkolom met geïntegreerde bekerhouders
  • Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen
  • Opvallende veiligheidsgordel 50 mm (2 in)
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

TRILSYSTEEM

  • Trommel met kussenblokken - ovaal of vierkant
  • Behuizingen met capsulevormig excentrisch gewicht
  • Twee amplitudes, één frequentie
  • Automatische trilfunctie
  • Dubbele verstelbare stalen schrapers

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • VisionLink®

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C4.4-motor
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Drietraps gasbediening met Eco-modus
  • Automatische snelheidsregeling (ASC)
  • Twee aandrijfpompen: één voor trommelaandrijving, één voor achteras
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator
  • Kantelende radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Dubbel remsysteem
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Sperdifferentieel

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 24 volt
  • Dynamo 100 ampère
  • Batterijcapaciteit van 750 A voor koud starten

OVERIGE

  • Afsluitbare motorkap, hydrauliek- en brandstoftanks
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiateurvloeistofpeil
  • S·O·S℠-kleppen voor monsterafname: motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Halogeen werklampen (4)

CP12 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zonneklep (cabine)
  • Oprolbaar scherm (cabine)
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in)

TRILSYSTEEM

  • Variabele frequentie
  • Stelblad

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • Meting - machineaandrijfvermogen (MDP)
  • Command voor verdichting

AANDRIJFLIJN

  • Beschermkap transmissie

OVERIGE

  • Af fabriek gevuld met biohydraulische olie
  • Halogeen werklampen (8)
  • LED-werklampen (8)
  • Amberkleurige roterende zwaailamp

Vergelijk CP12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CP12-trilbodemverdichter

CP12-trilbodemverdichter

CP12-trilbodemverdichter

CP12-trilbodemverdichter

CP12-trilbodemverdichter

CP12-trilbodemverdichter

CP12-trilbodemverdichter
CP12-trilbodemverdichter
CP12-trilbodemverdichter
CP12-trilbodemverdichter
CP12-trilbodemverdichter
CP12-trilbodemverdichter

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CP12

Meer aanbiedingen bekijken