CS17-trilbodemverdichter

CS17 Trilbodemverdichters Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met cabine
38405 lb
17420 kg
Verdichtingsbreedte
84 in
2134 mm
Brutovermogen
174.9 hp
130.4 kW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Efficiënt vermogen

Efficiënt vermogen

        
  • Gebaseerd op een aandrijfsysteem met dubbele pomp, waarbij twee pompen een afzonderlijk debiet leveren voor de trommelmotor en de achterasmotor, wat resulteert in een uitzonderlijk klimvermogen en veel tractie voor- en achteruit.
  •     
  • Aangedreven door een Cat® C4.4 motor, die aan de Euro-V emissienorm voldoet.
  •     
  • De Eco-modus beperkt het toerental van de motor om het brandstofverbruik te verminderen.
  •     
  • Het automatisch uitschakelsysteem voor stationaire motor vermindert het brandstofverbruik en onnodig stationair draaien door de machine uit te schakelen na een vooraf ingestelde periode van stationair draaien.
  •     
  • Koelventilator met variabele snelheid draait met het laagst mogelijke toerental voor een optimale koeling
Uitzonderlijke verdichtingsprestaties

Uitzonderlijke verdichtingsprestaties

        
  • Hoge statische lineaire belastingen en amplitudes.
  •     
  • Het exclusieve ontwerp met excentrisch gewicht verhoogt de betrouwbaarheid, werkt soepel en heeft een laag geluidsniveau.
  •     
  • Geautomatiseerde snelheidsregeling en automatische trilfuncties maken het gemakkelijk een consistente verdichting van hoge kwaliteit te garanderen.
  •     
  • De optionele variabele frequentieregeling biedt een breed scala aan frequenties om de verdichting te optimaliseren.
  •     
  • Vergroot de veelzijdigheid van de machine door een set ovale of vierkante kussenblokken toe te voegen, zodat uw machine met gladde trommel halfvaste en kleverige materialen kan verdichten.
Veilige en comfortabele werkplek

Veilige en comfortabele werkplek

        
  • Een achteruitkijkcamera met groot kleurentouchscreen verbetert het zicht, zodat de machinist meer controle heeft en veiligheid ervaart.
  •     
  • Draaibare stoel met geïntegreerd multifunctioneel LCD-scherm en bedieningsconsole bewegen met de machinist mee.
  •     
  • Uitstekend zicht aan de voor- en achterkant van de machine.
  •     
  • Geluids- en trillingsdemping voor meer comfort en productiviteit voor de machinist.
  •     
  • Machinisten worden beschermd tegen de elementen door een geklimatiseerde ROPS/FOPS-cabine met scharnierende ruiten.
Verbeter kwaliteit en productiviteit met technologie

Verbeter kwaliteit en productiviteit met technologie

        
  • Krijg een volledige procescontrole met een grotere dekking en uniformere verdichtingsresultaten door toepassing van de optionele, exclusieve, semi-autonome Command for Compaction-technologie, die de verdichting automatiseert.
  •     
  • Optionele Cat Compact-technologieën helpen u consistent de gewenste verdichting sneller, gelijkmatiger en in minder gangen te bereiken, wat bespaart op brandstof en herbewerking en materiaalkosten vermindert. 
  •     
  • Het exclusieve Machine Drive Power (MDP) is een meting op basis van energie, die u op alle grondsoorten kunt gebruiken. 
  •     
  • De verdichtingswaarde (CMV) is een meting voor korrelige bodems, die berust op de gemeten versnelling. 
Praktisch onderhoudsvrij

Praktisch onderhoudsvrij

        
  • Onderhoudsvrije trekinrichting met levenslang afgedichte lagers.
  •     
  • Motorruimte en koelmodule zijn vanaf de grond toegankelijk om het onderhoud en het nemen van vloeistofmonsters te vergemakkelijken.
  •     
  • Controleer de toestand van de vloeistoffen door regelmatig monsters te nemen en verleng zo de verversingsintervallen tot 500 uur motorolie, 3000 uur excenterbehuizing en hydrauliekolie en 12.000 uur koelvloeistof.
  •     
  • Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd, maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
  •     
  • VisionLink® neemt het giswerk weg uit het beheer van uw volledige machinepark - ongeacht de grootte of fabrikant van het materieel* - door onderhoudsbehoeften, machine-uren, locatie, brandstofverbruik, stilstandtijden, diagnosecodes en meer te tonen via interactieve dashboards op uw mobiele apparaat of desktop. Daarmee kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren. 

* Beschikbaarheid van datavelden kan per fabrikant verschillen en wordt gerealiseerd via een interface voor applicatieprogrammering (API).
Duurzaamheid

Duurzaamheid

        
  • De Cat C4.4 is leverbaar in uitvoeringen die voldoen aan de Euro-V emissienorm.
  •     
  • Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met een ultra laag zwavelgehalte van maximaal 15 ppm) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen* met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters) of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.
        *De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
  •     
  • De automatische motoruitschakeling bij stationair draaien vermindert onnodig brandstofverbruik en uitstoot van broeikasgassen doordat de motor automatisch in de stationaire stand gaat wanneer de machine niet werkt.
  •     
  • Een goed opgeleide machinist is de investering waard. Bekwame machinisten verbeteren uw bedrijfsresultaten door de productiviteit te maximaliseren, kostbare stilstand te voorkomen en de veiligheid op het werkterrein te handhaven. Dit kan bijdragen tot een efficiënter brandstofverbruik en een lagere emissie van broeikasgassen.
  •     
  • Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstand, maar kunnen ook de hoeveelheid vloeistof en filters verminderen die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen. Verleng de verversingsintervallen tot 500 uur motorolie, 3000 uur excenterbehuizing en hydrauliekolie en 12.000 uur koelvloeistof.
  •     
  • Prestaties en veiligheid kunnen worden verbeterd met standaard- en optionele camera's waarvan de beelden worden bekeken op displays in de cabine.
  •     
  • Cat Compact-technologieën helpen u consistent de gewenste verdichting sneller, gelijkmatiger en in minder gangen te bereiken, wat bespaart op brandstof en herbewerking en materiaalkosten vermindert.
  •     
  • Cat Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S•O•S℠) Services helpt overmatige slijtage, vervuilde vloeistoffen of andere "onzichtbare" problemen op te sporen die de levensduur van componenten kunnen verkorten. In veel gevallen kunt u de vervangingsintervallen van olie en koelvloeistof verlengen door gebruik te maken van vloeistofbewaking. Raadpleeg uw Cat dealer of de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine voor meer informatie.

Productspecificaties voor CS17

Bedrijfsgewicht - met cabine 38405 lb 17420 kg
Gewicht - trommel met cabine 26559 lb 12047 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco. Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Totale lengte 20.1 ft 6.1 m
Totale breedte 7.8 ft 2.4 m
Maximale hoogte 10.1 ft 3.1 m
Trommeldiameter 60.4 in 1535 mm
Wielbasis 9.5 ft 2.9 m
Brutovermogen 174.9 hp 130.4 kW
Motorvermogen - ISO 14396 173.5 hp 129.4 kW
Nettovermogen - ISO 9249 145.8 hp 108.7 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 kW
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo.
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissies EU Stage V- EU Stage V-
Slag 5 in 127 mm
Boring 4.1 in 105 mm
Trillingsfrequentie - standaard 1680 Trillingen/min 28 Hz
Optioneel bereik met variabele frequentie 23,3 - 28 Hz (1400-1680 trillingen/min) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 trillingen/min)
Nominale amplitude - hoog 0.083 in 2.1 mm
Nominale amplitude - laag 0.039 in 0.98 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 75234 lb 335 kN
Centrifugaalkracht - minimaal 35163 lb 156 kN
Statische lineaire belasting - met cabine 316.1 lb/in 56.5 kg/cm
Bodemvrijheid 16.9 in 429 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 20.7 in 526 mm
Draaistraal - binnen trommelrand 12.1 ft 3.7 m
Rijsnelheid - maximaal 7.1 mph 11.4 km/h
Inhoud van brandstoftank 81.1 gal (US) 307 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
Koelsysteem 7.4 gal (US) 28.2 l
Motorolie - met filter 3.1 gal (US) 11.6 l
Behuizingen met excentrisch gewicht (gecombineerd) 6.9 gal (US) 26 l
As- en eindaandrijvingen 6.3 gal (US) 24 l
Hydrauliekolietank 13.2 gal (US) 50 l
Recycleerbaarheid 99% 99%

CS17 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS-cabine met klimaatregeling, stoffen stoelbekleding, buitenspiegels
  • Verstelbare stoel met geïntegreerde console
  • LCD-scherm met afsluitbare vandalisme-beveiliging
  • Verstelbare kantelende stuurkolom met geïntegreerde bekerhouders
  • Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen
  • Opvallende veiligheidsgordel 50 mm (2 in)
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

TRILSYSTEEM

  • Gladde trommel
  • Behuizingen met capsulevormig excentrisch gewicht
  • Twee amplitudes, één frequentie
  • Automatische trilfunctie
  • Enkele verstelbare stalen schraper

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • VisionLink®

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C4.4-motor
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Drietraps gasbediening met Eco-modus
  • Automatische snelheidsregeling (ASC)
  • Twee aandrijfpompen: één voor trommelaandrijving, één voor achteras
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator
  • Kantelende radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Dubbel remsysteem
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Sperdifferentieel

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 24 volt
  • Dynamo 100 ampère
  • Batterijcapaciteit van 750 A voor koud starten

OVERIGE

  • Afsluitbare motorkap, hydrauliek- en brandstoftanks
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiateurvloeistofpeil
  • S·O·S℠-kleppen voor monsterafname: motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Halogeen werklampen (4)

CS17 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zonneklep (cabine)
  • Oprolbaar scherm (cabine)
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in)

TRILSYSTEEM

  • Uitneembare trommelkit - ovale of vierkante kussenblokkenUitneembare trommelkit - ovale of vierkante kussenblokken
  • Variabele frequentie
  • Dubbele verstelbare stalen schrapers
  • Dubbele verstelbare schrapers van polyurethaan

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • Meting - machineaandrijfvermogen (MDP)
  • Meting - verdichtingsmeterwaarde (CMV)
  • Command voor verdichting

AANDRIJFLIJN

  • Beschermkap transmissie

OVERIGE

  • Af fabriek gevuld met biohydraulische olie
  • Halogeen werklampen (8)
  • LED-werklampen (8)
  • Amberkleurige roterende zwaailamp

Vergelijk CS17 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CS17-trilbodemverdichter

CS17-trilbodemverdichter

CS17-trilbodemverdichter

CS17-trilbodemverdichter

CS17-trilbodemverdichter

CS17-trilbodemverdichter

CS17-trilbodemverdichter
CS17-trilbodemverdichter
CS17-trilbodemverdichter
CS17-trilbodemverdichter
CS17-trilbodemverdichter
CS17-trilbodemverdichter

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

Verken technologie

De verdichtingsmeterwaarde is een op de versnellingsmeter gebaseerd systeem dat een indicatie geeft van de materiaalstijfheid. Het systeem is beschikbaar op soepele trilbodeverdichters en tandem trilasfaltverdichters. Het meet alleen wanneer het trilsysteem actief is en geeft een eenheidsloze waarde afgeleid van de geregistreerde gegevens die verwijst naar de materiaalstijfheid.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CS17

Meer aanbiedingen bekijken