< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De CS44-trilbodemverdichter heeft een duurzame Cat aandrijflijn, in de praktijk bewezen hydraulische systemen en trilsystemen en het grootste en meest toegewijde dealerondersteuningssysteem ter wereld.

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht met cabine 15961.0 lb 7240.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met ROPS/FOPS 15212.0 lb 6900.0 kg Less
Gewicht bij wals met ROPS/FOPS 7515.0 lb 3410.0 kg Less
Gewicht bij wals met cabine 7738.0 lb 3510.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Verdichtingsbreedte 66.0 in 1676.0 mm Less
Bodemvrijheid 16.2 in 411.0 mm Less
Draaistraal in trommelrand 10.08 ft 3.08 m Less
Rijsnelheid - maximaal 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
Statische lineaire belasting, met ROPS/FOPS 114.0 lb/in 20.3 kg/cm Less
Statische lineaire belasting, met cabine 117.2 lb/in 20.9 kg/cm Less

Motor

Brutovermogen 100.0 HP 75.0 kW Less
Motortype Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Afmetingen

Hoogte met ROPS/FOPS of cabine 9.75 ft 2.97 m Less
Hoogte optioneel blad 22.6 in 574.0 mm Less
Totale breedte 5.92 ft 1.8 m Less
Totale breedte met bladoptie 6.92 ft 2.12 m Less
Totale lengte 16.67 ft 5.08 m Less
Totale lengte met bladoptie 17.83 ft 5.44 m Less
Trommelbreedte 66.0 in 1676.0 mm Less
Trommeldiameter 48.0 in 1221.0 mm Less
Wielbasis 8.5 ft 2.6 m Less

Trilsysteem

Centrifugaalkracht - maximaal 30000.0 lb 134.0 kN Less
Centrifugaalkracht - minimaal 15000.0 lb 67.0 kN Less
Nominale amplitude - hoog 0.066 in 1.67 mm Less
Nominale amplitude - laag 0.033 in 0.84 mm Less
Optioneel bereik met variabele frequentie 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) Less
Trillingsfrequentie, standaard 1914.0 V/m 31.9 Hz Less

Banden

Banden 14,9 × 24 6-laags, flotatie 14,9 × 24 6-laags, flotatie Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 47.5 US-Gall. 180.0 l Less

Trilsysteem

Gepatenteerde excentrische gewichten

Cat® C4.4-motor met ACERT™-technologie

Aandrijfsysteem met dubbele pomp

Hellingvermogen en machinebediening

Aflopend motorkapontwerp

Open platform met ROPS/FOPS-overkapping

Cabine

ROPS/FOPS-cabine (optioneel)

Set kussenblokschalen (optioneel)

Egaliseerblad (Optioneel)

Onderhoudsgemak