D10T2 (gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2)

Grote dozers D10T2 (gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C27
Cat® C27
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 - vooruit
600 HP
447 kW
Bedrijfsgewicht
154700 lb
70171 kg

Overzicht

De perfecte mix

De Cat® D10T2 Dozer is de perfecte mix van kracht, comfort en veelzijdigheid, met toonaangevende functies die topprestaties en een hoge productiviteit leveren. Hij is flexibel genoeg voor gebruik op zware bouwterreinen en robuust genoeg voor gebruik op mijnbouwlocaties. Cat kunnen klanten rekenen op de superieure prestaties, de lange levensduur en het bedieningsgemak van de D10T2 als de ruggengraat van hun bedrijf en op de service van wereldklasse van het wereldwijde Cat dealernetwerk. Met tientallen prestatie- en efficiëntiefuncties, een comfortabele, op productiviteit gerichte werkomgeving machinist, ingebouwde en optionele technologie en onderhoudsfuncties die de stilstandtijd verminderen, zal de D10T2 harder werken, langer meegaan en u helpen meer te doen tegen de laagst mogelijke kosten per verplaatste materiaaleenheid.

Voordelen

21% hoge koppeltoename in de zwaarste materialen

De motor presteert op vol vermogen met een hoge koppeltoename van 21%, waardoor de D10T2 door hard materiaal kan dozeren.

De soepelste rit van de sector

Dankzij de hoge sprocketaandrijving die schokken en trillingen vermindert

Veelzijdig en flexibel

Verkrijgbaar met emissiepakketten die gelijkwaardig zijn aan Tier 4 Final of Tier 2 en kunnen worden aangepast aan elke toepassing.

Productspecificaties voor D10T2 (gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2)

Motortype Cat® C27 Cat® C27
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 - vooruit 600 HP 447 kW
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 - achteruit 538 kW 722 HP
Motorvermogen - bruto SAE J1995* - vooruit 632 HP 471 kW
Motorvermogen - Bruto SAE J1995* - achteruit 766 HP 571 kW
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6 in 152 mm
Cilinderinhoud 1648 in³ 27 L
Opmerking (1) *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen. *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen.
Opmerking (2) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling.
Opmerking (4) Geen correctie (in FWD versnellingen) nodig tot 4572 m (15,000 ft) hoogte. Geen correctie (in FWD versnellingen) nodig tot 4572 m (15,000 ft) hoogte.
Motortype Cat® C27 Cat® C27
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 - vooruit 600 HP 447 kW
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 - achteruit 722 HP 538 kW
Motorvermogen - bruto SAE J1995* - vooruit 630 HP 470 kW
Motorvermogen - Bruto SAE J1995* - achteruit 766 HP 571 kW
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6 in 152 mm
Cilinderinhoud 1648 in³ 27 L
Opmerking (1) *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen. *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen.
Opmerking (2) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en vereiste emissieregeling.
Opmerking (4) Geen correctie (in FWD versnellingen) nodig tot 4572 m (15,000 ft) hoogte. Geen correctie (in FWD versnellingen) nodig tot 4572 m (15,000 ft) hoogte.
Bedrijfsgewicht 154700 lb 70171 kg
Transportgewicht 109775 lb 49793 kg
Opmerking (1) D10T2 Bedrijfsgewicht inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU ABR-bulldozer, ripper met dubbele kanteling, enkele schacht en pentrekker, snel tanken, 610 mm/24 inch ES-rupsplaten en machinist. D10T2 Bedrijfsgewicht inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU ABR-bulldozer, ripper met dubbele kanteling, enkele schacht en pentrekker, snel tanken, 610 mm/24 inch ES-rupsplaten en machinist.
Opmerking (2) D10T2 transportgewicht is inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, 10% brandstof, FOPS-cabine, snel tanken en 610 mm/24 inch ES-rupsplaten. D10T2 transportgewicht is inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, 10% brandstof, FOPS-cabine, snel tanken en 610 mm/24 inch ES-rupsplaten.
Bodemvrijheid 28.5 in 725 mm
Rupsmaat 100.4 in 2550 mm
Breedte - zonder draaitappen - standaardrupsplaat 129.6 in 3292 mm
Breedte - over draaitappen 147.1 in 3736 mm
Hoogte - FOPS-cabine 161.3 in 4098 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 171.5 in 4356 mm
Hoogte - ROPS/overkapping 173.5 in 4406 mm
Trekstanghoogte (midden van gaffel) 34 in 864 mm
Lengte - rups op maaiveld 152.8 in 3880 mm
Totale lengte - basisdozer 209.6 in 5324 mm
Lengte - basisdozer - met trekhaak 220.4 in 5598 mm
Lengte - met SU-blad 292 in 7416 mm
Lengte - met U-blad 305.1 in 7750 mm
Lengte - met ripper met één schacht 278.8 in 7081 mm
Lengte - met ripper met meerdere schachten 285.1 in 7241 mm
Totale lengte - SU-blad/ripper met één schacht 360.6 in 9158 mm
Type planetaire Power Shift met 3 versnellingen planetaire Power Shift met 3 versnellingen
1 vooruit 2.5 mph 4 km/h
2 vooruit 4.5 mph 7.2 km/h
3 vooruit 7.9 mph 12.7 km/h
1 achteruit 3.2 mph 5.2 km/h
2 achteruit 5.6 mph 9 km/h
3 achteruit 9.8 mph 15.8 km/h
Diameter transmissie-koppeling 17.1 in 434.3 mm
Pomptype Zuiger met variabele cilinderinhoud Zuiger met variabele cilinderinhoud
Gecombineerde pompopbrengst - uitrustingsstuk 100.4 gal/min 380 L/min
Instelling van ontlastklep van bulldozer 4061 psi 28000 kPa
Instelling van ontlastklep van kantelcilinder 2944 psi 20300 kPa
Ripper - heffen - instelling van ontlastklep 4061 psi 28000 kPa
Ripper - kantelen - instelling van ontlastklep 4061 psi 28000 kPa
Opmerking (1) Pompopbrengst gemeten bij 1800 tpm motortoerental. Pompopbrengst gemeten bij 1800 tpm motortoerental.
Opmerking (2) Elektrohydraulische servokleppen ondersteunen de bediening van ripper- en dozerhendels. Elektrohydraulische servokleppen ondersteunen de bediening van ripper- en dozerhendels.
Opmerking (3) Compleet systeem bestaat uit pomp, tank met filter, oliekoeler, kleppen, leidingen en bedieningshendels. Compleet systeem bestaat uit pomp, tank met filter, oliekoeler, kleppen, leidingen en bedieningshendels.
Type rupsplaat Zeer zwaar werk (ES) Zeer zwaar werk (ES)
Breedte - rupsplaat 24 in 610 mm
Rupsplaten per zijde 44 44
Hoogte van kam 3.7 in 93 mm
Hellingshoek 10.25 in 260 mm
Bodemvrijheid 28.5 in 725 mm
Rupsmaat 100.4 in 2550 mm
Lengte - rups op maaiveld 152.8 in 3880 mm
Grondraakvlak 7347 in² 4.74 m²
Looprollen per zijde 8 8
Aantal draagrollen 1 per zijde (optioneel) 1 per zijde (optioneel)
Brandstoftank 314.4 gal (US) 1190 L
Koelsysteem 47.6 gal (US) 180 L
Motorcarter* 18 gal (US) 68 L
Aandrijflijn 60.8 gal (US) 230 L
Eindaandrijving - per stuk 6.1 gal (US) 23 L
Rollenwagens - elk 16.9 gal (US) 64 L
Draaipuntcompartiment 8.7 gal (US) 33 L
Hydrauliekolietank 34.6 gal (US) 131 L
Opmerking *Met oliefilters. *Met oliefilters.
Pendelen 13.8 in 351 mm
Hydraulisch bediende stuurkoppeling met meervoudige schijven 15.4 in 392 mm
Veerbediende rem met meervoudige schijven 15.4 in 392 mm
ROPS ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008. ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008.
FOPS FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau II. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau II.
Geluid (1) Het gelijkwaardig geluidsdrukniveau in de cabine voor de machinist (ISO 6396) is 77 dB(A)/74 dB(A) (geluidsisolatie). Het gelijkwaardig geluidsdrukniveau in de cabine voor de machinist (ISO 6396) is 77 dB(A)/74 dB(A) (geluidsisolatie).
Geluid (2) Het geluidsdrukniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6395) is 115 dB(A)/111 dB(A) (geluidsisolatie). Het geluidsdrukniveau buiten de cabine voor de standaardmachine (ISO 6395) is 115 dB(A)/111 dB(A) (geluidsisolatie).
Totale lengte - SU-blad/ripper met één schacht 360.6 in 9158 mm
Hoogte - ROPS/overkapping* 173.5 in 4406 mm
Lengte - basisdozer - met trekhaak 220.4 in 5598 mm
Lengte - met U-blad 305.1 in 7750 mm
Trekstanghoogte (midden van gaffel) 34 in 864 mm
Bodemvrijheid* 28.5 in 725 mm
Breedte - over draaitappen 147.1 in 3736 mm
Breedte - Zonder draaitappen - 610 mm/24" ES 129.6 in 3292 mm
Lengte - met ripper met één schacht 278.8 in 7081 mm
Lengte - met ripper met meerdere schachten 285.1 in 7241 mm
Hoogte - FOPS-cabine* 161.3 in 4098 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp* 171.5 in 4356 mm
Lengte - met SU-blad 292 in 7416 mm
Lengte - rups op maaiveld 152.8 in 3880 mm
Totale lengte - basisdozer 209.6 in 5324 mm
Rupsmaat 100.4 in 2550 mm
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,9 kg (4.2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,717 metrische ton (3 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,9 kg (4.2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,717 metrische ton (3 US ton).

D10T2 (gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2) Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 150 A
  • Achteruitrijalarm
  • Accu's, 12 V (2), 200 Ah
  • Omvormer, 12 V, 10 A en 20 A
  • Testaansluiting
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Verlichting, motorcompartiment
  • Verlichtingssysteem, 8 halogeenlampen
  • Startaansluiting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning en verwarming
  • Armleuning, verstelbaar
  • Cabine, FOPS
  • Deactiveringsschakelaar, hydraulische bedieningselementen
  • Deceleratorpedaal
  • Tiptoetsbediening (Finger Tip Control - FTC)
  • Regulateurschakelaar, elektronisch
  • Hydraulisch systeem, elektronisch gestuurd
  • Informatiedisplay - multi-color
  • Achteruitkijkspiegel
  • Aansluitmogelijkheden voor radio, entertainment
  • ROPS rollbar
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3 in)
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Ruitenwissers, intermitterend, lage en hoge snelheid
  • Werkmonitor

AANDRIJFLIJN

  • Radiateur met aluminium platen en buizen, 6 fpi
  • Nakoeler, luchtgekoeld
  • Luchtfilters, dubbel met voorfilter
  • Cat C27
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Schakelbeheer:
    – Geavanceerd elektronisch regelsysteem voor extra productiviteit (Advanced Productivity Electronic Control System - APECS)
    – Enhanced AutoShift (EAS)
  • Uitschakeltimer stationaire motor
  • Etherstarthulp, automatisch
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Systeem voor snel tanken
  • Planetaire eindaandrijvingen met dubbele reductie en vier planeetwielen
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Snel olieverversingssystem
  • Uitlaatdempers, dubbel
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorzeef
  • Afscheider, water/brandstof
  • Hitteschilden, uitlaat
  • Koppelverdeler
  • Transmissie, Power Shift:
    – (3V/3A-versnellingen)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Ankerpunten
  • Spatbordrelingen
  • Treden en handgrepen voor zwaar gebruik
  • Bewakingssysteem "Machinist niet aanwezig"
  • Waarschuwingssysteem voor veiligheidsgordel
  • Monitor hellingen en zijhellingen

ONDERWAGEN

  • 610 mm (24 in) rupsplaat voor zeer zwaar werk
  • smeernippels eindpennen balanshefboom, extern
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Onderwagen van ophangingstype, buisvormige rollenwagen met acht rollen (voorbereiding voor draagrol)
  • Loopwielkappen met drie bouten
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Rupsgeleiders
  • Tweedelige eindschakels

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Auto-blade assist – dubbele kantelfunctie vereist
  • Onderschermen
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Milieuvriendelijke aftapkranen
  • Motorbehuizing
  • Monsterafnamepoorten
  • Voorbereiding voor nivelleersysteem
  • Vanaf maaiveldhoogte toegankelijk servicecentrum
  • Hydraulisch systeem, elektronisch gestuurde lastdetectie
  • Bevestiging, hefcilinders
  • Hydraulisch systeem voor ripper
  • Vandalisme, bescherming (8 afsluitbare doppen)
  • VIMS 3G
  • Product Link (satelliet)

D10T2 (gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2) Optionele uitrusting

BULLDOZER UITRUSTINGSSTUKKEN

  • 10SU Slijtvast blad
  • 10SU Slijtvast blad, zwart
  • 10SU Duwplaat
  • 10U Geen slijtplaat
  • 10U Slijtvast blad
  • 10U Slijtvast blad, zwart

BESCHERMKAPPEN

  • Onderschermen, dozer met schokdemper
  • Onderschermen, contragewicht vóór
  • Onderschermen, gedeeltelijk
  • Onderschermen, afgedicht
  • Afscherming, ventilator, rommel
  • Bescherming, loopwielen onderwagen
  • Bevestiging GP, achterscherm
  • Schermen, radiateurkap

CABINE

  • Airconditioning:
    – Spatbord
    – ROPS
  • Cabineglas:
    – 276 kPa (40 psi)
    – Dubbel veiligheidsglas
  • Uitvoering voor machinist:
    – 5e percentielopstelling
    – Snel openende vloerplaten
  • Elektrisch voorfilter
  • Stoel, luchtvering:
    – Stof, verwarmd en geventileerd
    – Vinyl
  • Uitvoering met verbeterd zicht:
    – Enkele camera
    – Dubbele camera
    – Spiegels
  • Zonneschermen

AANDRIJFLIJN

  • Koelvloeistof, arctisch
  • Voorsmering motor
  • Eindaandrijvingen:
    – Klembescherming
    – Koud weer
    – Beschermd
  • Smering, arctisch
  • Radiateur met koperen doorvoerbuis
  • Omkeerbare ventilator
  • Extern snelle-olieverversingssysteem:
    – Ripper
    – Contragewicht

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Contragewicht:
    – 3 platen met koppeling
    – 4 platen met koppeling
  • CapSure installatie- en positief retentiesysteem zonder hamer:
    – Enkele schacht
    – Meerdere schachten
    – Enkele schacht diepgaand
  • Trekhaak, achter
  • Ripper met meerdere schachten:
    – Diepgaande schacht
    – Standaardschaft
  • Ripper met enkele schacht:
    – Duwblok met pentrekker
    – Standaardschaft
    – Standaardschaft met pentrekker
  • Ripperbevestiging:
    – Standaard
    – Brede rups

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Uitvoering van toegang
  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Brandblusinstallatie
  • Brandstoftank, platform gereed
  • Lampen:
    – Halogeen, twaalf
    – HID
    – LED
    – LED, hoge intensiteit
  • Elektrisch bediende toegangsladder
  • Werkplatform achter

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Voor grote vuilhoeveelheden
  • Geluid
  • Materiaalhoop

TECHNOLOGIE

  • Machinebediening, prestaties:
    – AutoCarry
    – Automatische ripperbediening
  • Command for Dozing
  • Terrain voor nivelleren:
    – met bladbediening

ONDERWAGEN

  • Draagrollen
  • Draagrollen – koud weer
  • Rupsen, PPR, afgedicht en gesmeerd:
    – 610 mm (24 in) zeer zwaar werk met trapezoïdaal gat
    – 610 mm (24 in) extreem zwaar werk
    – 610 mm (24 in) zeer zwaar werk schulpbestendig
    – 610 mm (24 in) extreem zwaar werk schulpbestendig
    – 610 mm (24 in) extreem zwaar werk schulpbestendig met rond gat
    – 710 mm (28 in) zeer zwaar werk
    – 710 mm (28 in) extreem zwaar werk
    – 710 mm (28 in) zeer zwaar werk met trapezoïdaal gat
    – 710 mm (28 in) zeer zwaar werk schulpbestendig
    – 710 mm (28 in) extreem zwaar werk schulpbestendig
    – 710 mm (28 in) extreem zwaar werk schulpbestendig met rond gat
    – 760 mm (30 in) zeer zwaar werk afgekant
    – 760 mm (30 in) extreem zwaar werk afgekant
    – 786 mm (31 in) zeer zwaar werk
    – 786 mm (31 in) zeer zwaar werk met trapezoïdaal gat
    – 786 mm (31 in) zeer zwaar werk schulpbestendig ARM
  • Uitvoeringen van de onderwagen:
    – Slijtvast
    – Koudeslijtage
    – Koud weer
    – Beschermd
    – Geluid

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Automatisch smeersysteem
  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Brandblusinstallatie
  • Brandstofleidingen, verwarming
  • Smeerpunten, gegroepeerd
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof
  • Hydrauliek, dubbele kanteling
  • Hydrauliek, dubbele kanteling, dozer met schokdemper
  • Hydrauliek, enkele kanteling, dozer met schokdemper
  • Hoofdchassis, dozer met schokdemper
  • Starten, koud weer

Vergelijk D10T2 (gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2) met vaak vergeleken producten.