D11T/D11T CD grote dozer

D11T/D11T CD

Productspecificaties voor D11T/D11T CD

Motor

Gewichten

Transmissie

Hydraulische bediening

Onderwagen

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Rollenwagen

Stuurinrichting en remmen

Normen

Afmetingen (bij benadering) – D11T

Afmetingen (bij benadering) – D11T CD

Inhouden

D11T/D11T CD Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 150 A
  • Achteruitrijalarm
  • Accu's, 12 V (4), 200 Ah
  • Omvormers, 12 V, 10 A en 20 A
  • Testaansluiting
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Verlichting, motorcompartiment
  • Verlichtingssysteem, vijf (5) HID/zeven (7) halogeen
  • Startaansluiting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Advisor - elektronisch bewakingssysteem
  • Airconditioning en verwarming
  • Armleuning, verstelbaar
  • Cabine, FOPS
  • Deactiveringsschakelaar, hydraulische bedieningselementen
  • Decelerator, pedaal
  • Stuurinrichting met FTC (Finger Tip Control: tiptoetsbediening)
  • Regulateurschakelaar, elektronisch
  • Hydraulisch systeem: – elektronisch geregeld voor bulldozer- en ripperbediening
  • Achteruitkijkspiegel
  • Aansluitmogelijkheden voor radio, entertainment
  • ROPS-rolbeugel
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Ruitenwissers, met interval, lage en hoge snelheden

AANDRIJFLIJN

  • C32 met ACERT-technologie: – elektrische startinrichting 24 V
  • Nakoelers, luchtgekoeld
  • Luchtfilters, dubbel met voorfilter
  • Koelsysteem met aluminium platen en buizen: – voorvoegsel serienummer: AMA en MDG
  • Schakelen met vermogenbehoud
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Schakelmanagement
  • Stationair-motoruitschakeltimer
  • Motorvoorfilter
  • Etherstarthulp, automatisch
  • Planetaire eindaandrijvingen met dubbele reductie en vier planeetwielen
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Snelle-olieverversingsset
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Mesabi-radiateur: – voorvoegsel serienummer: JEL en JNS
  • Uitlaatdempers, dubbel
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorzeef
  • Afscheider, water
  • Hitteschilden
  • Koppelverdeler
  • Transmissie, Power Shift: - (3 versnellingen vooruit/achteruit)

TECHNOLOGIE

  • Automatisch ingestelde bladondersteuning
  • Enhanced Autoshift
  • Product Link (satelliet)
  • VIMS 3G

ONDERWAGEN

  • Smeernippels balansbalkeindpen, extern
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Onderwagen van ophangingstype, buisvormige rollenwagen met acht rollen
  • Loopwiel- en rolkappen met drie bouten
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Rupsgeleiders
  • Tweedelige eindschakels

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Ankerpunten
  • Spatbordrelingen
  • Zwaar uitgevoerde ladders en handgrepen
  • Bewakingssysteem "Machinist niet aanwezig"
  • Monitor hellingen en zijhellingen

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Onderschermen
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Bladbediening met dubbele kanteling
  • Milieuvriendelijke afvoeren
  • Motorkap
  • Kleppen voor monsterafname
  • Voorbereiding voor nivelleersysteem
  • Vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum
  • Ripperhydraulica
  • Bescherming tegen vandalisme (8 vergrendelingen)

D11T/D11T CD Optionele uitrusting

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermkappen aan de onderkant, afgedicht
  • Beschermkappen aan de onderkant, gedeeltelijk
  • Afscherming, loopwielen van onderwagen
  • Schermen, radiateurkap

CABINE

  • Airconditioning: – spatbord – ROPS
  • Cabineglas: – 276 kPa (40 psi) – Stootbestendig, dubbel glas
  • Stoelverwarming en -ventilatie
  • Machinistenuitvoering: – Uitvoering voor 5e percentiel – Snel openend
  • Elektrisch voorfilter
  • Uitvoeringen voor beter zicht (camera en spiegels): – Enkele camera – Dubbele camera – Spiegels
  • Zonneschermen

AANDRIJFLIJN

  • Motorkoelvloeistof, poolklimaat
  • Motorvoorfilter, turbine
  • Voorsmering van motor
  • Ventilatoruitvoeringen: – Hydraulische filters – Omkeerbaar (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.) – Omkeerbaar met filters (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Eindaandrijvingen: – Klembescherming van eindaandrijving
  • Configuratie voor grote hoogte (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Mesabi-radiateur: – Voorvoegsel serienummer: AMA en MDG
  • Externe aandrijflijn en snelle-olieverversingsset voor de motor in het servicecentrum op maaiveldhoogte

ONDERWAGEN

  • Draagrollen
  • Draagrollen – Lage temperaturen
  • Rupsen, PPR, afgedicht en gesmeerd: – 710 mm (28") Zeer zwaar werk (niet beschikbaar voor de D11T CarryDozer.) – 710 mm (28") Zeer zwaar werk, slijtvast materiaal (niet beschikbaar voor de D11T CarryDozer.) – 710 mm (28") Zeer zwaar werk, trapeziumvormig gat (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.) – 810 mm (32") Zeer zwaar werk – 810 mm (32") Zeer zwaar werk, slijtvast materiaal – 810 mm (32") Zeer zwaar werk, trapeziumvormig gat – 810 mm (32") Zeer zwaar werk, hoge schakels – 810 mm (32") Zeer zwaar werk, grote schakels slijtvast materiaal – 810 mm (32") Zeer zwaar werk, trapeziumvormig gat grote schakels – 915 mm (36") Zeer zwaar werk, afgekant – 915 mm (36") Zeer zwaar werk, afgekant slijtvast materiaal – 915 mm (36") Zeer zwaar werk, afgekant trapeziumvormig gat – 915 mm (36") Zeer zwaar werk, afgekante grote schakels
  • Onderwagenuitvoeringen: – Slijtvast – Koud slijtvast – Lage temperaturen – Geluid

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR BULLDOZER

  • Slijtvast blad 11CD
  • Geen slijtplaat 11CD
  • Slijtvast blad 11SU (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Slijtvast blad 11SU, zwart, (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Geen slijtplaat 11SU (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Slijtvast blad 11U (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Slijtvast blad 11U, zwart, (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Geen slijtplaat 11U (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Contragewicht, achter
  • CapSure-systeem voor installatie en positieve borging zonder hamer: - Enkele schacht - Meerdere schachten - Enkele schacht diep
  • Trekhaak achter (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Ripper met meerdere schachten: – CarryDozer – uitlogingsgedeelte (niet beschikbaar voor de D11T CarryDozer.) – standaard (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)
  • Rippersmering
  • Ripper met enkele schacht: – CarryDozer/zwaar – Duwblok (niet beschikbaar voor de D11T CarryDozer.) – Standaard (niet leverbaar voor de D11T CarryDozer.)

TECHNOLOGIE

  • Bediening voor dozeren (door de dealer geïnstalleerd.)
  • Machinebediening, prestaties: - AutoCarry - Automatische ripperbediening
  • Terrein voor nivellering: – Met bladbediening

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Toegangsuitvoering (ladder en platform)
  • Brandstoftank: – Platformvoorbereiding – Grote inhoud
  • Verlichting: – Led– Led, hoge intensiteit – Waarschuwingsstroboscoop
  • Elektrisch bediende toegangsladder
  • Toegangsplatform aan achterkant

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Automatisch smeersysteem
  • Smeerpunten, gegroepeerd
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof
  • Verwarming, brandstof
  • Hydrauliekleidingen, AutoCarry
  • Hydrauliekleidingen, schermen
  • Hydrauliekleidingen, schermen en AutoCarry

Vergelijk D11T/D11T CD met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  D11T/D11T CD

Meer aanbiedingen bekijken