Grote dozer D9T

D9T

Kenmerken in één oogopslag

WERKEN met MEER VERANTWOORDELIJKHEID
WERKEN met HOGERE BETROUWBAARHEID
Modulair ontwerp
WERKEN met MEER ZELFVERTROUWEN
WERKEN met MEER VEELZIJDIGHEID
WERKEN met MEER EFFICIËNTIE
WERKEN met MEER INTELLIGENTIE
Cat MineStar-systeem
WERKEN met MEER ONDERSTEUNING

Productspecificaties voor D9T

Motor - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV

Motor

Gewichten

Transmissie

Hydraulische bediening

Onderwagen

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Inhouden

Lieren

Normen

Afmetingen

D9T Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 150 A
  • Achteruitrijalarm
  • Accu's (twee), 12 V, 200 Ah
  • Omvormer, 12 V, 10 A en 20 A
  • Testaansluiting
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Verlichting, motorruimte
  • Verlichtingssysteem, zes halogeen en twee led
  • Startaansluiting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Armleuning, verstelbaar
  • Cabine, FOPS
  • Cabineverwarming
  • Deactiveringsschakelaar, hydraulische bedieningselementen
  • Deceleratorpedaal
  • Differentieelbesturing, draaibekrachtiging
  • Regulateurschakelaar, elektronisch
  • Hydraulisch systeem, elektronisch geregeld voor bulldozer- en ripperbediening
  • Informatiedisplay - meerkleuren
  • Achteruitkijkspiegel
  • Aansluitmogelijkheden voor MP3/IPOD
  • Aansluitmogelijkheden voor radio, entertainment
  • Airco op ROPS-constructie gemonteerd
  • ROPS-rolbeugel
  • Stoel: stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Stuur- en transmissiehendel
  • Ruitenwissers, met interval, lage en hoge snelheden

AANDRIJFLIJN

  • Nakoeler, luchtgekoeld
  • Luchtfilter, met voorfilter
  • Aluminium radiateur met stangen en platen, 6 ribben per inch
  • C18 met ACERT-technologie, conform Tier 4 Final en Stage IV: – elektrische startinrichting van 24 V – Schone-emissiemodule
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Schakelbeheer: - APECS (Advanced Productivity Electronic Control System: geavanceerd elektronisch regelsysteem voor hogere productiviteit) - EAS (Enhanced AutoShift: geavanceerde Autoshift)
  • Stationair-motoruitschakeltimer
  • Etherstarthulp, automatisch
  • Systeem voor snel tanken
  • Brandstofontluchtingspomp, aan bij inschakeling contact, elektrisch
  • Systeem voor snel olie verversen, motor en aandrijflijn
  • Uitlaatdemper
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorzeef
  • Afscheider, water
  • Planetaire eindaandrijvingen met dubbele reductie en drie planeetwielen
  • Koppelomvormer
  • Transmissie, elektronische regeling (ECPC), (3V/3A-versnellingen)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Ankerpunten
  • Spatbordrelingen
  • Zwaar uitgevoerde ladders en handgrepen
  • Bewakingssysteem "Machinist niet aanwezig"
  • Systeem voor waarschuwing veiligheidsgordel
  • Monitor hellingen en zijhellingen

ONDERWAGEN

  • Smeernippels balansbalkeindpen, extern
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Onderwagen van ophangingstype, buisvormige rollenwagen met acht rollen
  • Kappen voor spanrollen, met drie bouten
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Rupsgeleiders
  • Tweedelige eindschakels

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Voorbereid voor automatische bladondersteuning (voor dubbele kantelinrichting)
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Milieuvriendelijke afvoeren
  • Motorkap
  • Kleppen voor monsterafname
  • Voorbereiding voor nivelleersysteem
  • Vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum
  • Product Link, satelliet
  • Bescherming tegen vandalisme (acht vergrendelingen)
  • VIMS 3G

D9T Optionele uitrusting

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR BULLDOZER

  • Blad 9SU
  • Blad 9SU, duwplaat
  • Slijtvast blad 9SU
  • Slijtvast blad 9SU, zwart
  • Blad voor stortwerk 9SU
  • Blad 9U
  • Slijtvast blad 9U
  • Slijtvast blad 9U, zwart

BESCHERMKAPPEN

  • Beschermkappen aan de onderkant, contragewicht vóór
  • Beschermkappen aan de onderkant, gedeeltelijk
  • Beschermkappen aan de onderkant, afgedicht
  • Afscherming, brandstoftank
  • Afscherming, brandstoftank met beschermkap transmissie
  • Afscherming, loopwielen van onderwagen
  • Afscherming, stootstangen - voor

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Cabineglas: – 276 kPa (40 psi) – stootbestendig dubbel glas
  • Machinistenuitvoering: – Uitvoering voor 5e percentiel - Snel openende vloerplaten
  • Elektrisch voorfilter
  • Stoel: – Vinyl met luchtvering – Verwarmde en geventileerde stoel met stoffen bekleding met luchtvering
  • Pakket voor beter zicht: – Spiegels – Eén camera
  • Zonneschermen

AANDRIJFLIJN

  • Motorkoelvloeistof, poolklimaat
  • Voorsmering van motor
  • Uitlaat, verpakt: – Geïsoleerde schone-emissiemodule
  • Eindaandrijvingen: – Voor lage temperaturen – Afgeschermd – Vuilstorten
  • DEF bijvullen op maaiveldhoogte
  • Koelventilator met omkeermechanisme

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • CapSure-systeem voor installatie en positieve borging zonder hamer: – Enkele schacht – Meerdere schachten – Enkele schacht diep
  • Contragewichten
  • Trekhaak, achter
  • Ripper met meerdere schachten: – Standaard
  • Ripper met enkele schacht: – Pentrekker – Standaard
  • Stootstang
  • Lier*
  • *Ter verbetering van prestaties en balans wordt aanbevolen een uitrustingsstuk en/of contragewicht aan de achterzijde te plaatsen.

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Verlichting – Twaalf, (tien halogeen en twee led) – HID (vier halogeen, zes HID en twee led) – Led, (twaalf led-werklampen)
  • Scherm achterruit
  • Waarschuwingsstroboscoop

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Stoffig
  • Geluid
  • Gruisberg
  • Vuilstorten

TECHNOLOGIE

  • AccuGrade installatie
  • Prestaties – AutoCarry – Automatische ripperbediening
  • Cat Grade Control 3D
  • Terrein voor nivellering

ONDERWAGEN

  • Draagrol – Draagrollen, lage temperaturen
  • Rupsen, PPR, afgedicht en gesmeerd: – 560 mm (22") Zeer zwaar werk – 610 mm (24") Zeer zwaar werk – 610 mm (24") Zeer zwaar werk, trapeziumvormig gat – 610 mm (24") Extreem zwaar werk – 610 mm (24"), Extreem zwaar werk, trapeziumvormig gat – 685 mm (27") Zeer zwaar werk – 685 mm (27") Zeer zwaar werk, afgekante kammen – 685 mm (27") Zeer zwaar werk, trapeziumvormig gat – 685 mm (27"), Extreem zwaar werk – 760 mm (30") Middelzwaar werk – 760 mm (30") Middelzwaar werk, trapeziumvormig gat
  • Onderwagenuitvoeringen – Slijtvast – Voor lage temperaturen – Vuilstorten

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Accu, voor lage temperaturen (inclusief twee accusets en twee startmotoren)
  • Brandstofleidingen, koeler
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof
  • Hydrauliek, Dual Tilt (met automatische bladondersteuning)

Vergelijk D9T met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D9T

Meer aanbiedingen bekijken