D8T

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat D8T heeft een lange geschiedenis op het gebied van uitstekende veelzijdigheid, productiviteit en restwaarde. Omdat hij uitstekend presteert in een grote variatie aan toepassingen, kiezen klanten de D8T voor tal van werkzaamheden: van dozen, rippen, schrapen en landontginning tot afwerknivelleren. Bovendien bieden speciale voorzieningen nu meer comfort, productiviteit en brandstofbesparing, zodat de huidige D8T u nog beter helpt bij het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. De D8T voldoet aan de Amerikaanse emissienormen EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Vliegwielvermogen 312.0 mm H2O 233.0 kg/mm Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Slag 6.75 in 172.0 mm Less
Cilinderinhoud 928.0 in³ 15.2 l Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Less
Motorvermogen (maximum) - ISO 14396 359.0 mm H2O 268.0 kg/mm Less
Motorvermogen (maximum) - ISO 14396 (DIN) 364.0 mm H2O 268.0 kg/mm Less
Motorvermogen (maximum) - SAE J1995 363.0 mm H2O 271.0 kg/mm Less
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 312.0 mm H2O 233.0 kg/mm Less
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 mm H2O 233.0 kg/mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 86900.0 lb 39420.0 null Less
Bedrijfsgewicht - LGP 82496.0 lb 37420.0 null Less
Bedrijfsgewicht - standaard 86900.0 lb 39420.0 null Less
Transportgewicht - LGP 68700.0 lb 31160.0 null Less
Transportgewicht - Standaard SU-blad 66300.0 lb 30070.0 null Less

Bedrijfsgewicht

LGP 82496.0 lb 37420.0 null Less
Standaard 86900.0 lb 39420.0 null Less

Transmissie

1 vooruit 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
2 vooruit 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3 vooruit 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
1 achteruit 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
2 achteruit 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
3 achteruit 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
Trekkracht - 1 vooruit 148.0 lb 661.1 kN Less
Trekkracht - 2 vooruit 81.0 lb 363.1 kN Less
Trekkracht - 3 vooruit 44.0 lb 197.5 kN Less

Hydraulische bediening

Pomptype Zuiger, variabel slagvolume Zuiger, variabel slagvolume Less
Pompuitgang (stuurinrichting) 75.0 US-Gall/min. 284.0 l/min Less
Pompopbrengst (uitrustingsstuk) 64.0 US-Gall/min. 244.0 l/min Less
Opbrengst aan stangzijde van kantelcilinder 35.0 US-Gall/min. 132.0 l/min Less
Opbrengst aan kopzijde van kantelcilinder 45.0 US-Gall/min. 170.0 l/min Less
Instelling van ontlastklep van bulldozer 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Instelling van ontlastklep van kantelcilinder 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Instelling van ontlastklep van ripper (heffen) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Instelling van ontlastklep van ripper (kantelen) 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
Stuursysteem 5700.0 psi 39200.0 kPa Less

Onderwagen - LGP

Bodemdruk (ISO 16754) 7.7 psi 53.3 kPa Less
Bodemvrijheid 24.1 in 613.0 mm Less
Breedte van rupsplaat 38.0 in 965.0 mm Less
Grondraakvlak 9593.0 in² 6.19 sq. mil. Less
Hellingshoek 8.5 in 216.0 mm Less
Hoogte van kam 3.1 in 78.0 mm Less
Lengte van rupsen op maaiveld 126.0 in 3206.0 mm Less
Looprollen per zijde 8 8 Less
Rupsplaten per zijde 44 44 Less
Spoorbreedte 92.0 in 2337.0 mm Less
Type rupsplaat Middelzwaar werk Middelzwaar werk Less

Inhouden

Brandstoftank 165.0 US-Gall. 627.0 l Less
Koelsysteem 22.7 US-Gall. 86.0 l Less
Motorcarter* 10.0 US-Gall. 38.0 l Less
Aandrijflijn 41.0 US-Gall. 155.0 l Less
Eindaandrijvingen (per stuk) 3.3 US-Gall. 12.5 l Less
Rollenwagens (elk) 17.2 US-Gall. 65.0 l Less
Draaipuntcompartiment 10.6 US-Gall. 40.0 l Less
DEF-tank 6.3 US-Gall. 24.0 l Less
Hydrauliekolietank 19.8 US-Gall. 75.0 l Less
Opmerking *Met oliefilter *Met oliefilter Less

Bladen

8A - Bodemvrijheid 5.5 in 1690.0 mm Less
8A - Breedte (over hoekmessen) 86900.0 ft 39420.0 mm Less
8A - Capaciteit (SAE J1265) 11.3 yd³ 8.6 m³ Less
8A - Gewicht (zonder hydraulische bedieningselementen) 10100.0 lb 4260.0 null Less
8A - Graafdiepte 12.9 in 3931.0 mm Less
8A - Hoogte 22.6 ft 574.0 mm Less
8A - Maximale kanteling 50.7 in 1288.0 mm Less
8A - Totaal bedrijfsgewicht (met blad en ripper met enkele schacht) 35.1 lb 892.0 null Less

Lieren

Liermodel PA 140OVS PA 140OVS Less
Gewicht* 3947.0 lb 1790.0 null Less
Oliecapaciteit 4.0 US-Gall. 15.0 l Less
Grotere lengte van bulldozer 22.2 in 563.0 mm Less
Breedte van lierhuis 45.6 in 1160.0 mm Less
Trommelbreedte 12.6 in 320.0 mm Less
Flensdiameter 18.0 in 457.0 mm Less
Aanbevolen kabelmaat 1.13 in 29.0 mm Less
Lierlengte 56.3 in 1430.0 mm Less
Maat kabelring - Buitendiameter 2.36 in 60.0 mm Less
Maat kabelring - Lengte 2.76 in 70.0 mm Less
Optimale kabelmaat 1.25 in 32.0 mm Less
Trommelcapaciteit - Optionele kabelmaat 193.0 ft 59.0 m Less
Trommelcapaciteit - aanbevolen kabelmaat 276.0 ft 84.0 m Less

Normen

FOPS FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3449:2005 Level II. FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3449:2005 Level II. Less
ROPS ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3471:2008. ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3471:2008. Less
Remmen De remvereisten van de graafmachine voldoen aan de volgende criteria: ISO 10265:2008. De remvereisten van de graafmachine voldoen aan de volgende criteria: ISO 10265:2008. Less

Ripper

Meerdere schachten, aanpasbaar parallellogram - Aantal houders 3 3 Less
Meerdere schachten, aanpasbaar parallellogram - Losbreekkracht (ripper met meerdere schachten en één tand) 8705.0 lb 3957.0 kN Less
Meerdere schachten, aanpasbaar parallellogram - Maximale penetratie (standaardpunt) 25.0 in 636.0 mm Less
Meerdere schachten, aanpasbaar parallellogram - Maximale penetratiekracht (schacht verticaal) 44.4 lb 1130.0 kN Less
Meerdere schachten, aanpasbaar parallellogram - Totaal bedrijfsgewicht (met SU-blad en ripper) 86900.0 lb 39420.0 null Less
Meerdere schachten, aanpasbaar parallellogram - Totale balkbreedte 50070.0 in 222.7 mm Less

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Vermogen en prestaties

Werkomgeving van machinist

Werkomgeving van machinist

Werkomgeving van machinist

Emissietechnologie

Emissietechnologie

Emissietechnologie

Emissietechnologie

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Uitgerust voor de taak

Speciale configuraties

Speciale configuraties

Veiligheid

Duurzaamheid

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

D8TStandaarduitrusting

AANDRIJFLIJN
  • C15 ACERT-dieselmotor: - Elektronische brandstofinspuiting (EUI) - Nabehandeling - Voldoet aan emissienormen van Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final
  • Elektrisch startsysteem 24 V
  • Eénvlakskoelsysteem met groot prestatievermogen
  • Nakoeler, luchtgekoeld (ATAAC)
  • Luchtfilter, met elektronische vervuilingsindicator
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Ventilator, hydraulisch
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Uitlaatsysteem, geluidsgedempt
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorfilter, venturibuis-stofuitwerper
  • Voorzeef
  • Schakelbeheer: - Automatische rijrichtingverandering en automatisch terugschakelen - Geregelde gasklep met lastcompensatie - Enhanced Auto Shift
  • Starthulp, automatisch ether
  • Koppelverdeler
  • Transmissie, elektronisch geregeld: - Power Shift met 3 versnellingen vooruit en 3 versnellingen achteruit
  • Vier planeetwielen, dubbele reductie: -Planetaire eindaandrijvingen
  • Transmissieregelmodule, elektronisch
  • Turbocharger
  • Waterafscheider

ONDERWAGEN
  • PPR-onderwagen, geveerd
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Onderwagen van ophangingstype
  • Buisvormige rollenwagen met acht rollen (voorbereiding voor draagrol)
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Rupsgeleider
  • Rupsplaat van 610 mm (24") PPR voor middelzwaar werk met afgedichte en gesmeerde rups (44 segmenten)