D8T

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De nieuwe Cat® D8T-dozer verhoogt uw dozerproductiviteit met wel 18% zonder meer brandstof te verbruiken. Dit betekent dat u meer materiaal kunt verplaatsen in minder tijd, tegen lagere kosten per ton, zodat u uw investering in materieel sneller terugverdient. De nieuwe bulldozer biedt ook ongeëvenaard bedieningsgemak. Een nieuwe door Caterpillar ontworpen, soepel schakelende, volautomatische transmissie met 4 versnellingen maakt het gemakkelijk voor machinisten van alle ervaringsniveaus om optimale productiviteit en efficiëntie te bereiken zonder te hoeven schakelen. Met de in de fabriek geïntegreerde GRADE-technologieopties kunt u werk van goede kwaliteit nog sneller uitvoeren, vanaf de eerste gang tot aan de afrondende nivellering terwijl de machinist minder hoeft in te voeren.

Bedrijfsgewicht

Eenheden:
Standaard – ripper met enkele schacht 87.6 lb 39.75 kg Less
Bulldozer voor vuilstorten 87.4 lb 39.65 kg Less
Bulldozer voor vuilstorten LGP 92.3 lb 41.85 kg Less
LGP – trekhaak 37.75 kg 83.2 lb Less

Motor

Motormodel Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Nettovermogen (nominaal) – 1900 tpm: ISO 9249/SAE J1349 354.0 HP 264.0 kW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Motorvermogen – maximaal – 1600 tpm – ISO 14396 394.0 HP 294.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) – 1900 tpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 359.0 HP Less
Nettovermogen – maximaal – 1600 tpm – ISO 9249/SAE JI349 (DIN) 400.0 HP Less
Opmerking Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Final, Stage IV en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of maximaal B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Final, Stage IV en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of maximaal B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (1) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Afmetingen

Bodemdruk 13.0 psi 89.6 kPa Less
Bodemvrijheid 24.1 in 613.0 mm Less
Breedte zonder draaitappen (standaard rupsplaat) 106.0 in 2693.0 mm Less
Hoogte (ROPS/overkapping)* 140.4 in 3566.0 mm Less
Lengte basisdozer met trekhaak 183.0 in 4647.0 mm Less
Lengte van rupsen op maaiveld 126.2 in 3206.0 mm Less
Opmerking (1) * Voeg de volgende metingen toe voor uitrustingsstukken: ripper (enkele schacht) 1519 mm/59,8"; ripper (meerdere schachten) 1613 mm/63,5"; trekhaak 406 mm/16,0"; SU-blad 1844 mm/72,6"; U-blad 2241 mm/88,2"; A-blad (zonder hoek) 2027 mm/79,8"; A-blad (onder een hoek van 25 graden) 3068 mm/120,8". * Voeg de volgende metingen toe voor uitrustingsstukken: ripper (enkele schacht) 1519 mm/59,8"; ripper (meerdere schachten) 1613 mm/63,5"; trekhaak 406 mm/16,0"; SU-blad 1844 mm/72,6"; U-blad 2241 mm/88,2"; A-blad (zonder hoek) 2027 mm/79,8"; A-blad (onder een hoek van 25 graden) 3068 mm/120,8". Less
Opmerking (2) **Wanneer Cat GRADE met 3D-antennes is geïnstalleerd, neemt de totale machinehoogte toe met ongeveer 82 mm/3,2". **Wanneer Cat GRADE met 3D-antennes is geïnstalleerd, neemt de totale machinehoogte toe met ongeveer 82 mm/3,2". Less

Airconditioningsysteem

Opmerking (1) Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3575 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3575 metrische ton. Less

Bladen

LGP SU – vuilstort 29.0 yd³ 22.2 m³ Less
Opmerking (1) Ook met steenbeschermkap/slijtplaat of duwplaat. Ook met steenbeschermkap/slijtplaat of duwplaat. Less
Opmerking (2) Extra bladen beschikbaar. Neem voor informatie contact op met uw Cat dealer. Extra bladen beschikbaar. Neem voor informatie contact op met uw Cat dealer. Less
SU LGP – Bladcapaciteit 13.4 yd³ 10.3 m³ Less
SU met Performance-messen 13.4 yd³ 10.3 m³ Less
SU-Blade Width 13.3 ft 4042.0 mm Less
Universeel met steenbeschermkap, slijtplaat 15.4 yd³ 11.8 m³ Less
Verstelbaar blad 6.8 yd³ 5.2 m³ Less

Engine

Displacement 15.2 l 928.0 in³ Less

Inhouden

Brandstoftank 165.0 US-Gall. 627.0 l Less
Dieseluitlaatvloeistoftank 6.3 US-Gall. 24.0 l Less

Transmissie

1 Vooruit 2.2 mile/h 3.5 km/h Less
1 vooruit - trekkracht 148.2 659.2 kN Less
1.5 achteruit 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
1.5 vooruit 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
1.5 vooruit - Trekkracht 110.35 490.8 kN Less
2 achteruit 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
2 vooruit 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
2 vooruit – Trekkracht 82.3 366.1 kN Less
2.5 achteruit 5.4 mile/h 8.7 km/h Less
3 achteruit 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
3 vooruit 7.0 mile/h 11.3 km/h Less
3 vooruit - trekkracht 46.25 205.8 kN Less

Meer productiviteit zonder hoger brandstofverbruik

        
  • Tot wel 18% meer materiaal per uur verplaatsen zonder hoger brandstofverbruik in de meeste toepassingen.
  •     
  • Een brandstofbesparing tot 11% in lichtere toepassingen.
  •     
  • Volautomatische powershift-transmissie met 4 versnellingen optimaliseert de dozer voor maximale productiviteit en efficiëntie.
  •     
  • 19% groter standaard semi-universeel blad (SU) verplaatst meer materiaal per gang.
  •     
  • Nieuwe transmissie levert tot 13% meer trekkracht naar de rijaandrijving.
  •     
  • 10% toename in stuurkoppel, volautomatische transmissie en differentieelbesturing zorgen samen voor de beste stuurprestaties onder belasting in zijn klasse.
  •     
  • Optionele Performance-messen verhogen het bladlaadvermogen tot wel 25%.     
          
        

Eenvoudig te bedienen

        
  • Volautomatische transmissie met 4 versnellingen – selecteer gewoon de gewenste rijsnelheid en de dozer beheert automatisch de instellingen voor maximale efficiëntie en vermogen op basis van belasting.
  •     
  • Opschakelen/terugschakelen niet nodig – bespaart moeite voor ervaren machinisten en helpt nieuwere machinisten hun productiviteit sneller te maximaliseren.
  •     
  • Toegevoegde versnelling tussen eerste en tweede garandeert naadloos aangrijpen van de lock-upkoppeling, voor uitzonderlijk soepel schakelen.
  •     
  • Alle bedieningselementen voor snelheid en draaien zijn ondergebracht in een enkele handbediening voor eenvoudige bediening – duimwiel brengt eenvoudig directe veranderingen van rijsnelheid binnen handbereik.
  •     
  • Automatische ripperbediening en nieuwe functie voor rippen op diepte verminderen de vermoeidheid van de machinist en slijtage van de machine.
  •     
  • Automatisch uitschakelingssysteem voor stationaire motor schakelt de machine uit na een vooraf ingestelde stationairperiode om brandstof te besparen en onnodige stationairtijd te beperken.
  •     
  • De technologie voor emissiereductie is transparant – regeneratie wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd terwijl u werkt.

Technologie

        
  • Bereik sneller en nauwkeuriger de gewenste nivellering met Cat Connect GRADE-technologieën. U krijgt werk in minder gangen en met minder inspanning van de machinist gedaan, waardoor u tijd bespaart en uw winst kunt verhogen.
  •     
  • Cat GRADE met Slope Assist™ is een in de fabriek geïntegreerde 2D-optie waarmee u automatisch de vooraf vastgestelde bladstand kunt handhaven zonder een GPS-signaal. (Alleen machines met enkelvoudige kantelinrichting.)
  •     
  • Cat GRADE met 3D-optie is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder hoeft in te voeren. Door antennes boven op de cabine zijn bladmasten en kabels niet meer nodig. Vermindert de noodzaak voor uitzetters en piketten, verhoogt de veiligheid en beperkt de arbeidskosten.
  •     
  • Cat Slope Indicate is standaard en geeft de dwarshelling en het vooruit/achteruit kantelen van de machine direct op de hoofdmonitor weer, zodat u nauwkeuriger kunt werken op hellingen.
  •     
  • Krijg nog meer productiviteit en zorg dat de machinist nog minder hoeft in te voeren met Auto Blade Assist, AutoCarry™ en automatische ripperbediening.
  •     
  • De fabrieksoptie ARO biedt optimale montageplaatsen, steunen en hardware om de installatie van een aftermarket-nivelleersysteem te vereenvoudigen.
  •     
  • Product Link™/VisionLink© verbindt u met uw uitrusting voor toegang tot de machinegegevens als locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, tijdsduur van stationair draaien, gebeurtenissen en diagnosecodes. 7.
  •     
  • My.cat.com biedt u toegang tot schema's voor preventief onderhoud, onderdelen en servicerecords, garantiedekking en meer – met één aanmelding. Ook hebt u de beschikking over een directe koppeling naar uw VisionLink-account.
  •     
  • COMMAND voor dozeren biedt afstandsbediening voor verbeterde veiligheid en een hogere productiviteit, waarbij u gebruikmaakt van ofwel een zichtlijn ofwel een cabine op afstand.     
          
        

Minder onderhoudstijd en lagere kosten

        
  • Cartridgebrandstoffilters van hoge kwaliteit zijn speciaal gebouwd om uw brandstofsysteem schoon te houden en de levensduur van de injectoren te verlengen.
  •     
  • Motorfilter voor extra vuil (optioneel) heeft een geplooid ontwerp voor minder verstopping - vooral ideaal voor toepassingen met afval, houtspaanders en andere fijne vuildeeltjes.
  •     
  • Verlaag de kosten, voeg veelzijdigheid toe met kleppen voor uitrustingsstukken achter voor ofwel een ripper ofwel een hydraulische lier zonder dat er iets verandert of de prestaties teruglopen.
  •     
  • Programmeerbare, automatisch omkeerbare ventilator is nu standaard voor een grotere waarde van de machine zonder extra kosten.
  •     
  • Groter eendelig carter verdubbelt het motorolieverversingsinterval tot 500 uur en bespaart u tijd en kosten voor onderdelen.
  •     
  • Kenmerken zoals gegroepeerde onderhoudspunten, vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum en een modulaire transmissie helpen om uw dagelijkse onderhouds- en servicetaken gemakkelijker uit te voeren.
  •     
  • Met software-updates op afstand kunt u software-updates selecteren die op afstand worden uitgevoerd via Product Link op in aanmerking komende machinemodellen, zodat u tijd en kosten voor service-afspraken bespaart.     
          
        

Gebouwd voor een lange levensduur

        
  • Robuustere constructies bieden de extra duurzaamheid voor het hanteren van het toegenomen gewicht en de hogere productiviteit.
  •     
  • Exclusieve Caterpillar onderwagen met verhoogde sprocket geeft u een extra voordeel in de balans van de machine, duurzaamheid van componenten en onderhoudsgemak.
  •     
  • Heavy Duty Extended Life onderwagen, HDXL met DuraLink™, is ontworpen om uw bedrijfskosten te verlagen met zwaardere bussen voor tot wel 25% meer slijtvastheid, vooral in omstandigheden met een hoge schurende werking.
  •     
  • Speciale machine-uitvoeringen zijn in de fabriek uitgerust voor prestaties en een langere levensduur in zware toepassingen zoals vuilstort, overslagstations en materiaalopstapeling.
  •     
  • De belangrijkste structuren en componenten kunnen worden gereviseerd. Dat betekent minder afval en lagere bedrijfskosten tijdens de levensduur, waarbij de winstgevendheidscyclus over een langere levensduur van de machine wordt uitgestrekt.     
          
        

Veiligheid

        
  • Voor beter zicht rondom de machine zijn een achteruitrijcamera en op een cilinder gemonteerde spiegels beschikbaar.
  •     
  • Optie van bekrachtigd onderscherm verbetert de veiligheid tijdens reiniging.
  •     
  • Handige treden, handgrepen en een reling helpen u om gemakkelijker in en uit te stappen.
  •     
  • Toegang vanaf het maaiveld tot verlichtingsschakelaar.
  •     
  • Veiligheidsgordelindicator verbetert de veiligheid doordat u er met een lampje/geluidssignaal aan wordt herinnerd de gordel om te doen.
  •     
  • Elektronische vloeistofpeilverificatie bij opstarten bespaart u tijd en u hoeft minder vaak naar de cabine-inspectiecompartimenten.
  •     
  • Een standaard machinistdetectiesysteem zorgt dat de machine stationair kan draaien wanneer de machinist niet op de stoel zit, maar vergrendelt de aandrijflijn en de uitrustingsstukken aan de voorzijde om ongewenste beweging te voorkomen.

D8T Standaarduitrusting

Aandrijflijn
  • C15 ACERT-dieselmotor, elektronische brandstofinspuiting (EUI), nabehandeling om te voldoen aan emissienormen van Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4
  • Elektrisch startsysteem 24 V
  • Nakoeler, luchtgekoeld (ATAAC)
  • Luchtfilter, met elektronische vervuilingsindicator
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Ventilator, aanzuigsysteem, automatisch omkerend
  • Planetaire eindaandrijvingen met dubbele reductie en vier planeetwielen
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Eénvlakskoelsysteem met groot prestatievermogen
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorfilter, venturibuis-stofuitwerper
  • Voorzeef
  • Schakelbeheer: Full Autoshift
  • Uitlaatsysteem, geluidsgedempt
  • Starthulp, automatisch ether
  • Koppelomvormer met lock-upkoppeling
  • Transmissieregelmodule, elektronisch
  • Transmissie, elektronisch geregelde Power Shift
  • Turbocharger
  • Waterafscheider

Aandrijflijn, motor, remmen
  • Remmen, basis of voor extreem zwaar gebruik
  • Motorvoorfilter, basis of met scherm

Onderschermen
  • Standaard

Elektrisch
  • Achteruitrijalarm
  • Omvormer, 24 V naar 12 V
  • Testaansluiting
  • Vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum met urenteller
  • Claxon, waarschuwing vooruit

Eindaandrijvingen
  • Eindaandrijvingen: LGP of afgeschermd
  • Eindaandrijvingen: standaard, afgeschermd of poolklimaat

Hydrauliek
  • Hydrauliek voor kantelen dozer en ventilator: enkele of dubbele kantelinrichting
  • Elektronisch bediende klep voor snel neerlaten
  • Hydrauliek, elektronisch geregeld en lastafhankelijk heffen en kantelen van dozerblad
  • Hydrauliek, elektronisch geregeld, lastafhankelijk hydraulisch systeem achter, voorbereid voor ripper of lier
  • Hydrauliek, onafhankelijke pompen voor stuurinrichting en uitrustingsstuk

Werkomgeving van machinist
  • In- en uitstapverlichting met uitschakeltimer
  • Armleuningen, verstelbaar
  • Cabinestoel: luchtvering
  • Cabine, ROPS/FOPS, geluidsarm
  • Deceleratorpedaal
  • Verwarming en ventilatie
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorziening voor doorvoeren van kabels in/uit de cabine
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Airco op ROPS-constructie gemonteerd
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar
  • Stoel, stof, luchtgeveerd
  • Besturing, duimschakelaars voor bediening van snelheid en rijrichting met oproeptoets
  • Interface voor de machinist met aanraakscherm: elektronisch bewakingssysteem, diagnoseservice-informatie, voorkeuren van de machinist
  • Ruitenwissers met intervalregeling

Overige standaarduitrusting
  • Servicelamp in motorcompartiment
  • Balanshefboom, vastgepend
  • Trekinrichting aan voorkant
  • Voorbereiding voor nivelleersysteem
  • Beschermplaten, scharnieren aan onderkant
  • HVAC-kast, corrosiebestendig
  • Product Link
  • S-O-Ssm-monsternamepoorten
  • Pakket met zes lichten
  • Stuurinrichting, elektronisch geregeld vermogensdifferentieel
  • Vandalismebescherming voor vloeistofcompartimenten

Startmotoren, accu's en dynamo's
  • Dynamo, 150 A
  • Dynamo's: 150 A, basis of met luchtkanalen
  • Accu's, zware uitvoering
  • Accu's: zware uitvoering of poolklimaat
  • Verwarmer van motorkoelvloeistof (120V)
  • Startaansluiting, extra

Onderwagen
  • Positive Pin Retention-rups (44 delen, afgedicht en gesmeerd, enkele rupsplaat)
  • Rups van 610 mm (24") voor middelzwaar werk
  • Buisvormige rollenwagen met acht rollen (voorbereiding voor draagrol)
  • Meteruitvoeringen: standaard of LGP
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Onderwagen van ophangingstype
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Rupsgeleider
  • Tweedelige eindschakels

D8T Optionele uitrusting

Bladen
  • Verstelbaar blad
  • LGP-hoekblad
  • LGP SU
  • LGP SU voor vuilstort
  • Semi-universeel (SU)
  • SU voor vuilstort met slijtplaat
  • SU met Performance-messen
  • SU met duwplaat
  • SU met steenbeschermkap, Performance-messen
  • SU met steenbeschermkap, slijtplaat
  • Universeel
  • Universeel voor vuilstort
  • Universeel met steenbeschermkap, slijtplaat

Onderschermen
  • Beschermkappen aan de onderkant met contragewicht vóór
  • Zwaar gebruik, afgedicht
  • Aangedreven
  • Houtspaanderbak

Bulldozers
  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: basis, met afscherming of dubbele kantelinrichting met afscherming
  • 8U LGP: enkelvoudige of dubbele kantelinrichting afgeschermd

Elektrisch
  • Licht, waarschuwingsstroboscoop
  • Verlichtingsgroepen: basis, premium of beschermingsstangen
  • Bevestigingssteun, licht, waarschuwingsstroboscoop

Beschermkappen
  • Afscherming, ventilator, rommel
  • Afscherming, snel tanken
  • Afscherming, brandstoftank
  • Afscherming, grille voor rommel
  • Achterruit
  • Stootstangen, voorzijde, geveerd
  • Groep beschermingsstangen

Hydrauliek
  • Hydrauliek uitrustingsstukken achter: ripper, lier of geen

Werkomgeving van machinist
  • Cabineglas: eendelig, verbeterd dubbel glas of 40 psi
  • Cabineplatform: standaard, snel openen of 5e percentiel
  • Cabinestoel: stof, verwarmd
  • Stoel: verwarmd en geventileerd
  • Uitvoeringen voor beter zicht: basis of enkele camera

Overige uitrustingsstukken
  • Zwarte lak, blad
  • Contragewicht, extra
  • Aftapkranen, milieuvriendelijk, aandrijflijn
  • Handgrepen, duwarm
  • Lier PA140VS
  • Lier W12-E aftakas
  • Zonneschermen

Aandrijflijn, motor, remmen
  • Motor, hitteschild
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid
  • Radiateur, 6,35 lamellen per inch, voor rommel

Uitrustingsstukken achter
  • Contragewicht, achter
  • Trekhaak, vast
  • Ripper met meerdere schachten
  • Ripper met meerdere schachten en stootstang
  • Geen uitrustingsstuk achter
  • Lier PA140VS, variabel toerental
  • Achterste stootstang
  • Ripper met enkele schacht en pentrekker
  • Ripper met enkele schacht, trekker en stootstang
  • Ripper met enkele schacht en stootstang

Ripperschachttanden
  • Meerdere schachten
  • Eén schacht
  • Eén schacht, grote ripperdiepte

Technologieproducten
  • Voorbereid op AccuGrade (ARO), enkelvoudige of dubbele kantelinrichting
  • AutoCarry/AutoRip, enkelvoudige of dubbele kantelinrichting
  • Cat Grade met 3D
  • Voorbereid op COMMAND voor dozeren
  • Machinebediening, basis, enkelvoudige of dubbele kantelinrichting
  • Product Link: mobiele of dubbele modus

Onderwagen
  • Onderwagen met Positive Pin Retention (PPR): geveerd, afgeschermd of poolklimaat
  • PPR-rups, 610 mm (24"), voor middelzwaar werk
  • PPR-rups, 610 mm (24"), voor zeer zwaar werk
  • PPR-rups, 610 mm (24"), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • PPR-rups, 610 mm (24"), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • PPR-rups, 660 mm (26"), voor zeer zwaar werk
  • PPR-rups, 710 mm (28"), voor zeer zwaar werk
  • PPR-rups, 710 mm (28"), voor middelzwaar werk
  • PPR-rups, 965 mm (38"), voor middelzwaar werk
  • PPR-rups van 710 mm (28") voor middelzwaar werk, trapeziumvormig
  • Zwaar uitgevoerde, extra duurzame onderwagenrups (44-delig, afgedicht en gesmeerd, enkele rupsplaat)
  • Zwaar uitgevoerde, extra duurzame onderwagen, geveerd, afgeschermd of voor poolklimaat
  • HDXL-rups, 610 mm (24"), voor zeer zwaar werk
  • HDXL-rups, 660 mm (26"), voor zeer zwaar werk
  • HDXL-rups, 700 mm (27,5"), voor zeer zwaar werk
  • Draagrollen: geveerd, geveerd voor poolklimaat of geen draagrollen