Bulldozers D7E Elektrische aandrijving en efficiëntie

Productspecificaties voor D7E

Motor

Aandrijflijn

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Gewichten

Onderwagen

Bladen

Airconditioningsysteem

D7E Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Nakoeler, luchtgekoeld
  • Luchtfilter, voorfilter met venturibuis
  • Stofuitwerper
  • C9.3-motor: – Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) – Gecertificeerde motor met nabehandeling
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Differentieelbesturing
  • Milieuvriendelijke aftapkranen (motorolie, koelvloeistof, hydrauliekolie, brandstoftank, aandrijflijnhuis)
  • Elektronische vervuilingsindicator voor luchtfilter
  • Ventilator, hydraulisch aangedreven, vraaggestuurd
  • Eindaandrijvingen, dubbele reductie
  • Generator, wisselstroom
  • Parkeerrem
  • Gelijkstroom-wisselstroomomzetter
  • Rijaandrijvingsmodule, transmissie, continu variabel
  • Voorzeef
  • Radiateur, blok, aluminium platen en buizen
  • Blok voor afzonderlijk circuit, aluminium platen en buizen
  • Starthulp, ether
  • Transmissie, continu-variabel
  • Turbocharger, met overdrukklep
  • Waterafscheider, brandstofvoorfilter

ONDERWAGEN

  • Beschermplaten, rupsgeleidereinde
  • Zwaar uitgevoerde rups (610 mm/24" middelzwaar werk)
  • Eindschakel
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Kettingspanners, gasveer
  • Onderwagen, zware uitvoering

ELEKTRISCH

  • Spanningsomvormer voor accessoires (APC)
  • Achteruitrijalarm
  • Accu's, onderhoudsvrij (1000 CCA)
  • Spanningsomvormer, 24 naar 12 V, 10 A
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Startmotor, zware uitvoering

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Armleuning, verstelbaar
  • Bidirectionele schakelknop
  • Voorbereid voor CB
  • Cabine, middenstijl, in de cabine ingebouwde ROPS/FOPS
  • Continu-variabele snelheidsregeling
  • Bedieningselementen, elektrohydraulisch, stuurklep
  • Bediend met elektronische deactiveringsschakelaar
  • Voetsteunen, instrumentenpaneel
  • Urenteller, elektronisch
  • Machine-isolatie
  • Achteruitkijkspiegel
  • Modulaire klimaatregeling, in cabine gemonteerd
  • Bewakingssysteem, elektronisch, met koelvloeistof-, aandrijflijnolie- en hydrauliekolietemperatuur, brandstofmeter, toerenteller, versnellingsindicator en diagnosefuncties
  • Machinistaanwezigheidsdetectie
  • Rijpedaal
  • Radiovoorbereiding, 12 V
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Rijsnelheidsknop
  • Draaiknop gasregeling, elektronisch met Eco-achteruit
  • Ruitenwissers, interval

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Cabine, kanteling
  • Motordeuren, geperforeerd
  • Sleephaak vóór
  • Urenteller op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Beschermplaten, scharnierend onder
  • Beschermplaat voor eindaandrijvingsflens
  • Motorkap, geperforeerd
  • Hydrauliek, lastdetectie, heffen en kantelen van dozer
  • Oliekoeler, hydraulisch
  • Oliekoeler, aandrijflijn
  • Product Link
  • Radiateurluiken, met luchtspleten, dubbel scharnierend
  • Scherm, radiateurkap ventilator
  • S·O·S-monsterafnamepoorten
  • Bescherming tegen vandalisme voor vloeistofcompartimenten en accukast

D7E Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Eindaandrijving: - Eindaandrijving: – voor lage temperaturen (standaard, LGP) – klembescherming (standaard, LGP)
  • Motor: - geluidsarm, basis – hitteschild – geluidsarm en hitteschild
  • Snelle-olieverversingsset
  • Voorfilter, met scherm
  • Brandstofgroep, verwarmer
  • Systeem voor snel tanken
  • Accu voor zwaar gebruik
  • Vloeistoffen voor lage omgevingstemperaturen
  • Motorkoelvloeistof voor poolklimaat (-51 °C/-60 °F)

ONDERWAGEN

  • Rups: - 610 mm (24"): - Extreem zwaar gebruik - Rups met draaiende bussen voor extreem zwaar werk - Middelzwaar werk - Rups met draaiende bussen voor middelzwaar werk - Trapeziumvorm, voor extreem zwaar werk - Trapeziumvorm, voor middelzwaar werk – 660 mm (26"): - Zeer zwaar werk - middelzwaar werk - Zeer zwaar werk, Trapeziumvorm - 915 mm (36"): - Zeer zwaar werk - Zeer zwaar werk, Trapeziumvorm - Zelfreinigend
  • Onderwagen (Standaard, LGP): - MS geleider - volledige geleider - afgeschermd - poolklimaat

ELEKTRISCH

  • Lichten: - basis - premium - premium, achterruit - beschermingsstangen - beschermingsstangen, achterruit
  • Omvormer, 24 V naar 12 V
  • Aansluiting, startkabels
  • Waarschuwing met stroboscoop

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Verbeterd cabineluchtfilter, op dak gemonteerd
  • Stoelverwarming
  • Stoelverwarming en -ventilatie
  • Schuifruit achter
  • Uitvoering voor beter zicht met één camera

BESCHERMING

  • Systeem voor snel tanken
  • Lichten: - basis - premium - scherm
  • Brandstoftank
  • Brandstoftank, vuilstort
  • Onderkant, afgedicht
  • Scherm: - achter - achter en zijkant - scherm of beschermingsstangen gereed
  • Beschermingsstangen
  • Deur: - scherm - half scherm
  • Eindbescherming van aandrijfflens

BLADEN

  • Enkelvoudige kantelinrichting of enkelvoudige kantelinrichting met afscherming (standaard, LGP)
  • Dubbele kantelinrichting of dubbele kantelinrichting met afscherming (standaard, LGP)
  • S (recht)
  • S LGP, stortwerk
  • SU (semi-universeel)
  • U (universeel)
  • A (hoek)
  • SU-slijtplaat
  • SU-steenbeschermkap en slijtplaat

TECHNOLOGIE

  • Installatie, voorbereiding voor AccuGrade
  • Montage, AccuGrade-ontvangers (standaard, LGP)

HYDRAULIEK

  • Hydrauliek, Dual Tilt
  • Automatisch omkeerbare hydraulische ventilator
  • Uitvoering voor het slepen van hydraulische uitrustingsstukken
  • Hydrauliek, ripper
  • Lier PA90, variabel toerental

UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Laddergroep: - Standaard - Vuilstorten
  • Ripper met meerdere schachten
  • Trekhaak, vast
  • Ripper met stootstang
  • Contragewichtbak, achter
  • Stootstang, bak
  • Extra rippertand

Vergelijk D7E met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D7E

Meer aanbiedingen bekijken