D6N

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De nieuwste dozer in de Cat D6N-serie combineert de bekende veelzijdigheid met een breed scala aan technologiefuncties om u meer productiviteit op het werkterrein te bieden dan ooit tevoren. Een nieuwe transmissie met een koppelomvormer met lock-upkoppeling zorgt voor bedieningsgemak, groter nettovermogen, plus een verbetering van 10-15 procent in het brandstofverbruik. De D6N heeft het gewicht en vermogen dat u wenst voor bulldozertoepassingen en de balans en stabiliteit die u nodig hebt voor precisienivellering – en dit alles in een eenvoudig te transporteren machine.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Boring 4.1 in 105.0 mm Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Motorvermogen (maximaal) bij 2200 tpm – ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
Motorvermogen (maximaal) bij 2200 tpm – ISO 14396 (DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less
Motorvermogen (maximaal) bij 2200 tpm – SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal – 1800 tpm): ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal – 1800 tpm): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met het luchtfilter, de uitlaatdemper, de dynamo en de koelventilator op maximumsnelheid. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met het luchtfilter, de uitlaatdemper, de dynamo en de koelventilator op maximumsnelheid. Less
Opmerking (2) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (9840'), boven 3000 m (9840') treedt automatische correctie op. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (9840'), boven 3000 m (9840') treedt automatische correctie op. Less
Opmerking (3) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4 Final, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4 Final, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (4) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Engine

Flywheel Power 166.0 HP 124.0 kW Less
Stroke 5.3 in 135.0 mm Less
Displacement 433.0 in³ 7.1 l Less

Transmissie

1,0 Vooruit 2.1 mile/h 3.3 km/h Less
1.5 vooruit 2.7 mile/h 4.4 km/h Less
2,0 Vooruit 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
2.5 vooruit 4.7 mile/h 7.5 km/h Less
3,0 Vooruit 6.1 mile/h 9.8 km/h Less
1.0 achteruit 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
1.5 achteruit 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
2,0 Achteruit 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
2.5 achteruit 5.9 mile/h 9.5 km/h Less
3.0 achteruit 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
0.5 achteruit 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
0.5 vooruit 1.6 mile/h 2.5 km/h Less
0.5 vooruit (EU) 1.5 mile/h 2.4 km/h Less
0.7 vooruit 1.7 mile/h 2.8 km/h Less
0.7 vooruit (EU) 1.6 mile/h 2.7 km/h Less
1.0 vooruit (EU) 1.9 mile/h 3.0 km/h Less
1.7 vooruit 3.0 mile/h 4.9 km/h Less
2.7 vooruit 5.2 mile/h 8.3 km/h Less
0.5 achteruit (EU) 1.8 mile/h 2.9 km/h Less
0.7 achteruit 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
0.7 achteruit (EU) 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
1.0 achteruit (EU) 2.2 mile/h 3.5 km/h Less
1.7 achteruit 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
2.7 achteruit 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
Maximale trekkracht – 1.0 vooruit 71.939 320.0 kN Less
Maximale trekkracht – 2.0 vooruit 44.512 198.0 kN Less
Maximale trekkracht – 3.0 vooruit 25.403 113.0 kN Less

Inhouden

Brandstoftank 73.2 US-Gall. 277.0 l Less
Koelsysteem 10.6 US-Gall. 40.0 l Less
Motorcarter 4.5 US-Gall. 17.0 l Less
Aandrijflijn 42.3 US-Gall. 160.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 1.8 US-Gall. 7.0 l Less
Hydraulische olietank 7.8 US-Gall. 29.5 l Less
DEF-tank 5.0 US-Gall. 19.0 l Less
Rollenwagens XL/LGP (elk) 20/17,5 l (4,3/4,6 US-Gall.) 20/17,5 l (4,3/4,6 US-Gall.) Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 36.943 lb 16.757 kg Less
Bedrijfsgewicht – XL 36.943 lb 16.757 kg Less
Transportgewicht – XL 36.153 lb 16.399 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - LGP 40.446 lb 18.346 kg Less
LGP VPAT-blad 2720.0 lb 1234.0 kg Less
LGP VPAT-vuilstortversie 3166.0 lb 1436.0 kg Less
LGP opklapbaar VPAT-blad 3287.0 lb 1491.0 kg Less
Ripper met meerdere tanden (met 3 tanden) 2959.0 lb 1342.0 kg Less
Transportgewicht - LGP 39.339 lb 17.844 kg Less
XL SU-blad 5732.0 lb 2600.0 kg Less
XL VPAT-blad 2341.0 lb 1062.0 kg Less
XL VPAT-vuilstortversie 2912.0 lb 1321.0 kg Less
XL opklapbaar VPAT-blad 2762.0 lb 1253.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - XL precisienivellering 38.162 lb 17.31 kg Less
Bedrijfsgewicht - bulldozer voor vuilstorten LGP 44.749 lb 20.298 kg Less
Bedrijfsgewicht - bulldozer voor vuilstorten XL 40.818 lb 18.515 kg Less
Opmerking (1) Bedrijfsgewicht: incl. EROPS, airco, lampen, VPAT-dozer, transmissie, trekhaak, motorcompartiment, hydraulisch systeem met 3 kleppen, 100% brandstof en Cat Comfort-stoel met luchtvering en machinist. Bedrijfsgewicht: incl. EROPS, airco, lampen, VPAT-dozer, transmissie, trekhaak, motorcompartiment, hydraulisch systeem met 3 kleppen, 100% brandstof en Cat Comfort-stoel met luchtvering en machinist. Less
Opmerking (2) Transportgewicht: incl. EROPS, airco, lampen, VPAT-dozer, transmissie, trekhaak, motorcompartiment, hydraulisch systeem met 3 kleppen, 5% brandstof en Cat Comfort-stoel met luchtvering. Transportgewicht: incl. EROPS, airco, lampen, VPAT-dozer, transmissie, trekhaak, motorcompartiment, hydraulisch systeem met 3 kleppen, 5% brandstof en Cat Comfort-stoel met luchtvering. Less
Transportgewicht - bulldozer voor vuilstorten LGP 43.642 lb 19.796 kg Less
Transportgewicht - bulldozer voor vuilstorten XL 40.029 lb 18.157 kg Less
Transportgewicht – XL precisienivellering 37.373 lb 16.952 kg Less

Onderwagen

Opmerking (1) *ISO 16754 *ISO 16754 Less
Opmerking (2) Alle afmetingen met SystemOne-onderwagen. Alle afmetingen met SystemOne-onderwagen. Less
Bodemdruk* – LGP 6.7 psi 46.1 kPa Less
Bodemdruk* – XL 4.5 psi 31.2 kPa Less
Breedte van rupsplaat - LGP 33.1 in 840.0 mm Less
Breedte van rupsplaat - XL 24.0 in 610.0 mm Less
Grondraakvlak* – LGP 8928.0 in² 5.76 sq. mil. Less
Grondraakvlak* – XL 5518.0 in² 3.56 sq. mil. Less
Hoogte van kam - LGP 2.2 in 57.0 mm Less
Hoogte van kam - XL 2.6 in 66.0 mm Less
Looprollen per zijde - LGP 8 8 Less
Looprollen per zijde - XL 7 7 Less
Rupsen op maaiveld – LGP 122.4 in 3110.0 mm Less
Rupsen op maaiveld – XL 102.6 in 2605.0 mm Less
Rupsplaten per zijde – LGP 46 46 Less
Rupsplaten/zijde — XL 40 40 Less
Spoorbreedte - LGP 85.0 in 2160.0 mm Less
Spoorbreedte - XL 74.4 in 1890.0 mm Less
Bodemdruk* - XL - precisieafwerking 5.8 psi 40.3 kPa Less
Breedte van rupsplaat - XL - precisienivellering 24.0 in 610.0 mm Less
Grondraakvlak* - XL - precisienivellering 6479.0 in² 4.18 sq. mil. Less
Looprollen per zijde - XL - precisieafwerking 8 8 Less
Rupsen op maaiveld - XL - precisienivellering 122.4 in 3110.0 mm Less
Rupsplaten per zijde - XL - precisienivellering 46 46 Less
Spoorbreedte - XL - precisienivellering 74.4 in 1890.0 mm Less
Transportgewicht - XL - precisienivellering 2.6 in 66.0 mm Less

Ripper

Afstand tussen houders 3.3 ft 1000.0 mm Less
Elke extra schacht 172.0 lb 78.0 kg Less
Gewicht - met drie schachten 3444.0 lb 1562.0 kg Less
Maximale breekkracht - LGP 38.217 170.0 kN Less
Maximale breekkracht – XL 47.48 211.2 kN Less
Maximale hoogte, geheven (schachtpunt) 24.5 in 622.0 mm Less
Maximale penetratie - LGP 15.6 in 398.0 mm Less
Maximale penetratie - XL 20.2 in 514.0 mm Less
Maximale penetratiekracht – LGP (1) 9667.0 43.0 kN Less
Maximale penetratiekracht – XL 11.6 51.6 kN Less
Schachtdikte 6.6 ft 2.0 m Less
Schachtgedeelte 73 mm × 176 mm (2,9" × 6,9") 73 mm × 176 mm (2,9" × 6,9") Less
Type Vast parallellogram Vast parallellogram Less
Aantal houders 3 3 Less
Totale balkbreedte 86.7 in 2202.0 mm Less
Dwarsdoorsnede van balk 216 mm × 254 mm (8,5" × 10,0") 216 mm × 254 mm (8,5" × 10,0") Less

Lier

Bediening Elektrisch Elektrisch Less
Capaciteit trommel - 22 mm 288.75 ft 88.0 m Less
Kabeldiameter (aanbevolen) 0.875 in 22.0 mm Less
Lieraandrijving Mechanisch Mechanisch Less
Lierhuis - Breedte 38.4 in 975.0 mm Less
Maat van kabelring (buitendiameter × lengte) 54 mm × 67 mm (2,13" × 2,63") 54 mm × 67 mm (2,13" × 2,63") Less
Maximale snelheid kabel, lege trommel 141.0 ft/min 43.0 m/min Less
Maximale snelheid kabel, volle trommel 217.0 ft/min 66.1 m/min Less
Maximale trekkracht van kabel, lege trommel* 69.2 lb 31.389 kg Less
Maximale trekkracht van kabel, volle trommel* 44.41 lb 20.144 kg Less
Totale breedte 38.4 in 975.0 mm Less
Opmerking (1) *Gewicht: inclusief pomp, bedieningselementen voor de machinist, olie, montagesteunen en afstandsstukken. *Gewicht: inclusief pomp, bedieningselementen voor de machinist, olie, montagesteunen en afstandsstukken. Less
Opmerking (2) Er zijn lieren met lage snelheid en met standaardsnelheid leverbaar. Er zijn lieren met lage snelheid en met standaardsnelheid leverbaar. Less
Gewicht* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Oliecapaciteit 19.55 US-Gall. 74.0 l Less
Lengte van lier en steun 45.1 in 1145.0 mm Less
Trommeldiameter 10.0 in 254.0 mm Less
Trommelbreedte 12.4 in 315.0 mm Less
Flensdiameter 19.8 in 504.0 mm Less

Winch

Winch Model PA55 PA55 Less

Normen

FOPS De FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449-2005 niveau II De FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449-2005 niveau II Less
ROPS-constructie De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie (Rollover Protective Structure - bescherming bij omkantelen) voor de machine voldoet aan de ROPS-normen ISO 3471:2008. De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie (Rollover Protective Structure - bescherming bij omkantelen) voor de machine voldoet aan de ROPS-normen ISO 3471:2008. Less
Remmen De remmen voldoen aan de norm ISO 10265:2008. De remmen voldoen aan de norm ISO 10265:2008. Less

Duurzaamheid - geluids- en trillingsniveaus

Opmerking *Waarden voor een ervaren machinist in een bulldozertoepassing; raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie. *Waarden voor een ervaren machinist in een bulldozertoepassing; raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie. Less

Bladen

Breedte: LGP VPAT 13.42 ft 4080.0 mm Less
Breedte: LGP VPAT – opklapbaar 13.42 ft 4080.0 mm Less
Breedte: XL SU 10.33 ft 3154.0 mm Less
Breedte: XL SU – Smal* 9.83 ft 3000.0 mm Less
Breedte: XL VPAT 10.75 ft 3272.0 mm Less
Capaciteit: LGP VPAT 5.1 yd³ 3.9 m³ Less
Capaciteit: LGP VPAT – opklapbaar 5.1 yd³ 3.9 m³ Less
Capaciteit: XL SU 5.6 yd³ 4.3 m³ Less
Capaciteit: XL VPAT 4.3 yd³ 3.3 m³ Less

Duurzaamheid – geluids- en trillingsniveaus

Opmerking *Waarden voor een ervaren machinist in een bulldozertoepassing; raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie. *Waarden voor een ervaren machinist in een bulldozertoepassing; raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie. Less
Geluidsniveau: geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine (LpA) – ISO 6396:2008 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Geluidsniveaus: gemiddeld geluidsdrukniveau buiten de cabine – SAE J88:2006 85.5 dB(A) 85.5 dB(A) Less
Geluidsniveaus: maximaal geluidsvermogensniveau – 2000/14/EG 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less
Trillingsniveaus: maximaal door het gehele lichaam* – ISO/TR25398:2006 0,5 m/s2 (1,6'/s2) 0,5 m/s2 (1,6'/s2) Less
Trillingsniveaus: maximaal hand/arm* – ISO 5349:2001 2,5 m/s2 (8,2'/s2) 2,5 m/s2 (8,2'/s2) Less
Trillingsniveaus: overdraagbaarheidsfactor van stoel – ISO 7096:2000 – spectral class EM6 Minder dan 0,7 Minder dan 0,7 Less

Airconditioningsysteem

Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2288 metrische ton. Less

Geluid en trillingen - cabine

Informatie over geluidsniveau (1) Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 81,5 dB(A) wanneer "ANSI/SAE J1166 FEB2008" wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting werd uitgevoerd bij 100% van de maximumsnelheid van de motorkoelventilator. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 81,5 dB(A) wanneer "ANSI/SAE J1166 FEB2008" wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting werd uitgevoerd bij 100% van de maximumsnelheid van de motorkoelventilator. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Less
Informatie over geluidsniveau (2) Mogelijk is gehoorbescherming nodig als een machine met open cabine langdurig of in een omgeving met veel lawaai wordt gebruikt. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, wanneer de deuren en ruiten gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Mogelijk is gehoorbescherming nodig als een machine met open cabine langdurig of in een omgeving met veel lawaai wordt gebruikt. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, wanneer de deuren en ruiten gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Less
Informatie over geluidsniveau (3) Het gemiddelde geluidsdrukniveau buiten de cabine bedraagt 85,5 dB(A) bij meting van de waarde voor de standaardmachine conform de procedure "SAE J88 FEB2006 - Constant Speed Moving Test". De meting werd uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: afstand van 15 m (49.2') en de machine rijdt vooruit in een middelhoge overbrengingsverhouding. Het gemiddelde geluidsdrukniveau buiten de cabine bedraagt 85,5 dB(A) bij meting van de waarde voor de standaardmachine conform de procedure "SAE J88 FEB2006 - Constant Speed Moving Test". De meting werd uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: afstand van 15 m (49.2') en de machine rijdt vooruit in een middelhoge overbrengingsverhouding. Less
Specification Name Too Long Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform 'ISO 6396:2008' bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 76 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Opmerking: dit dynamische geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is onderhevig aan een meetafwijking van 2 dB(A). Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform 'ISO 6396:2008' bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 76 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Opmerking: dit dynamische geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is onderhevig aan een meetafwijking van 2 dB(A). Less
Specification Name Too Long Indien aanwezig, wordt de certificatiesticker – 110 dB(A) - gebruikt om te verifiëren of de omgevingsgeluidscertificatie van de machine aan de eisen van de Europese Unie voldoet. De waarde die op de sticker wordt vermeld, duidt het gegarandeerde geluidsvermogensniveau buiten de cabine (LWA) aan ten tijde van de productie bij de omstandigheden die zijn vermeld in "2000/14/EG". Uw machine heeft mogelijk een andere waarde. Indien aanwezig, wordt de certificatiesticker – 110 dB(A) - gebruikt om te verifiëren of de omgevingsgeluidscertificatie van de machine aan de eisen van de Europese Unie voldoet. De waarde die op de sticker wordt vermeld, duidt het gegarandeerde geluidsvermogensniveau buiten de cabine (LWA) aan ten tijde van de productie bij de omstandigheden die zijn vermeld in "2000/14/EG". Uw machine heeft mogelijk een andere waarde. Less

Hydraulic Controls - Pump

Opbrengst hefcilinder 33.5 US-Gall/min. 127.0 l/min Less
Opbrengst rippercilinder 33.5 US-Gall/min. 127.0 l/min Less

Hydraulische bediening - Pomp

Pompopbrengst – Uitrustingsstuk 33.5 US-Gall/min. 127.0 l/min Less

Hydraulische bedieningselementen - Pomp

Angle Cylinder Flow - VPAT 33.5 US-Gall/min. 127.0 l/min Less
Pompopbrengst — Stuurinrichting 36.2 US-Gall/min. 137.0 l/min Less

Hydraulische bedieningselementen – Druk

Maximale bedrijfsdruk van stuursysteem 6556.0 psi 45.2 kPa Less
Maximale bedrijfsdruk van uitrustingsstuk 3640.0 psi 25.1 kPa Less

Hydraulische bedieningselementen – Pomp

Debiet van kantelcilinder 23.8 US-Gall/min. 90.0 l/min Less

Werkomgeving van machinist

Vermogen en prestaties

Geïntegreerde technologieën

Cat Connect-technologieën

Emissietechnologie

Uitgerust voor de taak

Speciale configuraties

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

D6N Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN
  • C7.1 Cat ACERT-dieselmotor
  • Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final-gecertificeerde motor met nabehandeling (DPF en SCR)
  • Dieseluitlaatvloeistof
  • Eén poly-V-riem met automatische riemspanner
  • Gloeibougies als starthulp
  • Maximale hoogte boven zeeniveau zonder correctie 3000 m
  • Ventilator met viscokoppeling en motoraandrijving (variabel geregeld ventilatortoerental)
  • Koelsystemen met aluminium platen en buizen (radiateur, aandrijflijn, nakoeler, differentieelbesturing)
  • Luchtfilter, geïntegreerd voorfilter met stofuitwerper
  • Elektrische opvoerpomp
  • Planetaire Power Shift-transmissie en koppelomvormer met lock-upkoppeling en 3 versnellingen
  • Enhanced Autoshift (EAS)
  • Oneindige rijsnelheidafstelling (GSA: Ground Speed Adjustment)
  • Schakelbeheer: – Automatische rijrichtingverandering en automatisch terugschakelen – Geregelde gasklep met lastcompensatie
  • Programmeerbaar/selecteerbaar schakelen in twee richtingen
  • Differentieelbesturing
  • Engine Idle Shutdown
  • Automatische motortoerentalregeling
  • Extended Life-koelvloeistof

ONDERWAGEN
  • Zwaar uitgevoerde onderwagen
  • CTI-loopwiel
  • Voor de gehele levensduur gesmeerde looprollen (7 XL en 8 LGP) en loopwielen
  • Draagrollen
  • Rupsen met 40 segmenten – 610 mm (24")
  • Zeer zwaar werk voor XL
  • Rupsen met 46 segmenten – 840 mm (33")
  • Middelzwaar werk voor LGP
  • Hydraulische kettingspanners
  • Beschermplaat voor rupsgeleider, midden (alleen LGP)

HYDRAULIEK
  • Hydraulisch systeem met drie kleppen voor VPAT-dozer
  • Hydrauliek met lastdetectie

ELEKTRISCH
  • Claxon
  • Achteruitrijalarm
  • 12 V-omvormer, 10 A
  • Testaansluiting
  • Accu's 950 CCA klasse 31
  • Geïntegreerde lampen (vier voor, twee achter)
  • 105 A HD dynamo zonder borstels, 24 volt
  • Elektrisch startsysteem 24 V
  • Vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum met elektrische schakelaar, urenteller en lichtschakelaar op afstand

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • ROPS/FOPS-cabine
  • Geïntegreerde airconditioning met automatische temperatuurregeling
  • Stoel, luchtgeveerd, stof, voor cabine
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar – 76 mm (3")
  • Verstelbare armleuningen
  • Voetsteunen voor werkzaamheden op hellingen
  • Kleurendisplay van 7" (178 mm)
  • Regelmodule van de aandrijflijn (toerenteller, elektronisch, geavanceerde automatische schakelbediening [EAS: Enhanced Auto Shift] en schakelmanagementknop)
  • Elektronische vervuilingsindicator voor motorluchtfilter
  • Elektronische service-indicator van sensor voor water-in-brandstof
  • Elektrohydraulische bediening van uitrustingsstukken en differentieelbesturing
  • Eén 12 V-voedingsaansluiting
  • Intervalruitenwisser
  • Voorbereiding voor 12 V-radio (plug-and-play)
  • Opbergruimte
  • Bekerhouder
  • Kledinghaak
  • Achteruitkijkspiegel
  • Handschoenenvak

TECHNOLOGIEPRODUCTEN
  • Cat GRADE met Slope Assist
  • Cat Slope Indicate
  • Cat Stable Blade
  • Product Link

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Spadehouder
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • C-frame, cilinders (VPAT) en leidingen
  • Langere onderhoudsintervallen (500 motoruren, 1000 aandrijflijnuren)
  • Beschermplaten, scharnierend onder
  • Milieuvriendelijke aftapkranen (motorolie, motorkoelvloeistof, aandrijflijnhuis, hydrauliek)
  • Verstelbare stang voor bladhellingshoek (VPAT)
  • Motordeuren, geperforeerd
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie
  • Centrale, extern gemonteerde testnippels
  • Trekhaak aan voorkant
  • Scharnierend radiateurrooster met luchtspleten
  • Afsluitbare motorkappen

D6N Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN
  • Voorfilter, turbine met gaas

ONDERWAGEN
  • XL – SystemOne
  • XL – Zwaar gebruik
  • XL – Zwaar gebruik met dubbele flens
  • XL – SystemOne-precisieafwerking
  • XL – Zwaar gebruik met precisieafwerking
  • LGP – SystemOne
  • LGP – Zwaar gebruik
  • LGP – Zwaar gebruik met dubbele flens
  • LGP – Super LGP
  • XL – Zwaar gebruik – Vuilstort
  • LGP – Zwaar gebruik – Vuilstort

RUPSEN
  • Rupsparen, XL, SystemOne (40 segmenten): – 610 mm (24"), voor zeer zwaar werk – 560 mm (22"), voor zeer zwaar werk – 610 mm (24"), voor middelzwaar werk (46 segmenten)
  • Rupsparen, XL, zware uitvoering (40 segmenten): - 600 mm (24"), voor zeer zwaar werk - 600 mm (24"), voor middelzwaar werk (46 segmenten) - 600 mm (24"), voor zeer zwaar werk, middengat
  • Rupsparen, LGP, zware uitvoering (46 segmenten): - 840 mm (33"), voor middelzwaar werk - 840 mm (33"), voor zeer zwaar werk - 860 mm (34"), voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen, LGP, zware uitvoering (46 segmenten): - 600 mm (24"), voor zeer zwaar werk - 840 mm (33"), voor zeer zwaar werk - 840 mm (33"), voor zeer zwaar werk, middengat - 860 mm (34"), voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen, Super LGP, zware uitvoering (52 segmenten): – 1067 mm (42"), HD zelfreinigend – 1067 mm (42"), HD met dubbele kam

RUPSGELEIDERBESCHERMPLATEN
  • XL, SystemOne: – Beschermplaat van geleider, midden – Beschermplaat van geleider, voor en achter – Beschermplaat van geleider, volledig
  • XL, zware uitvoering: - Beschermplaat van geleider, midden, HD - Beschermplaat van geleider, voor zeer zwaar werk, volledig, HD
  • LGP, SystemOne: – Beschermplaat van geleider, midden – Beschermplaat van geleider, voor en achter – Beschermplaat van geleider, volledig
  • LGP, zware uitvoering: - Beschermplaat van geleider, midden, HD - Beschermplaat van geleider, voor zeer zwaar werk, volledig, HD

EXTRA FUNCTIE-OPTIES
  • Voorbereidingspakket voor ripper
  • Voorbereidingspakket voor lier
  • Pakket voor dubbele bediening (SU, VPAT, super LGP)

VENTILATOR EN KOELING
  • Radiator, vuilwerend
  • Ventilator met directe aandrijving, omkeerbaar
  • Direct aangedreven ventilator met hydraulisch omkeerbare bladen

PAKKET VOOR OMGEVINGSTEMPERATUREN EN ACCU'S
  • Accu, standaard, pakket
  • Accu, zware uitvoering, pakket
  • Lage omgevingstemperaturen, 120 V, pakket

TECHNOLOGIEPRODUCTEN
  • Cat AccuGrade
  • Cat Grade met 3D
  • ARO-installatie
  • Geen ARO-installatie
  • Product Link: - Product Link, satelliet PLE 631 - Product Link, mobiel PLE 641 - Geen Product Link

BRANDSTOFSYSTEMEN
  • Brandstoftank, standaard
  • Brandstoftank, snelle vulling en voorbereid op brandstofbijvulsysteem

BESCHERMKAPPEN
  • Beschermplaatpakketten: - Afscherming, VPAT, standaard, pakket - Afscherming, VPAT, zwaar uitgevoerd, pakket - Afscherming, SU, zwaar gebruik, pakket - Afscherming, achter, standaard - Afscherming, achter, zwaar gebruik - Geen afscherming

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER
  • Ripper, rechte tanden
  • Ripper, gebogen tanden
  • Lier PA55, standaardsnelheidspakket
  • Lier PA55, lage snelheid, pakket
  • Trekhaak
  • Achterkast met stootstang
  • Geen uitrustingsstuk achter

HYDRAULIEK ACHTER
  • Aftakasfilter, geen lier
  • Aftakasfilter, lier

BULLDOZERPAKKETTEN
  • Bulldozer, VPAT XL, STD-pakket
  • Bulldozer, VPAT LGP, STD-pakket
  • Bulldozer, VPAT XL, HD-pakket
  • Bulldozer, VPAT, LGP, HD-pakket
  • Bulldozer, VPAT XL, GRADE met 3D
  • Bulldozer, VPAT, LGP, GRADE met 3D
  • Bulldozer, SU XL-pakket
  • Bulldozer Super LGP

BLADEN
  • Blad, ARO XL, VPAT
  • Blad, ARO LGP, VPAT
  • Blad, ARO XL opklapbaar, VPAT
  • Blad, ARO LGP opklapbaar, VPAT
  • Blad, vuilstort (XL of LGP)
  • Blad, Super LGP
  • Blad, SU XL
  • Geen blad

LAMPEN
  • Lampen
  • Bosbouwverlichting
  • GRADE met 3D-verlichting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Cabinepakketten: - Standaard met luchtgeveerde stoel - Cabinecomfortpakket met luchtvering/verwarmde/geventileerde stoel - Cabinecomfortpakket - zware uitvoering
  • Camera-uitvoering
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth™

HYDRAULIEKOLIE
  • Hydrauliekolie, biologisch afbreekbaar

STARTMOTOREN, ACCU'S EN DYNAMO'S
  • Elektrisch geïsoleerde ontluchter
  • Zwaailamp

AFSCHERMINGEN – CABINEBESCHERMING
  • Cabinebeschermingspakket
  • Scherm, achter
  • Scherm, grille vóór
  • Zandstraalrooster
  • Afscherming, achter, trekhaak en voorbereid op lier

VLOEISTOFFEN
  • Antivries (-37 °C/-34,6 °F)

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • Lieropties: - Kabelleider, 3 rollen - Kabelleider, 4 rollen

ONDERHOUD EN BIJBEHORENDE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • Shovelhouder
  • Brandstofbijvulpomp
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid

SPECIALE CONFIGURATIES
  • Bosbouwpakket (XL of LGP)
  • Vuilstortmachine (XL of LGP)