Bulldozers D6K2 SLIM, EFFICIËNT, STERK

Productspecificaties voor D6K2

Motor

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Gewichten

Onderwagen

Bladen

Airconditioningsysteem

D6K2 Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat C4.4-dieselmotor met turbocharger
  • Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4-gecertificeerde motor met nabehandeling
  • Nakoeler, luchtgekoeld (ATAAC)
  • Gloeibougies als starthulp
  • Maximale hoogte boven zeeniveau zonder correctie: 3000 m
  • Hydraulisch aangedreven ventilator met variabel toerental
  • Koelsysteem met aluminium platen en buizen (radiateur, aandrijflijn, nakoeler)
  • Luchtfilter met geïntegreerd voorfilter, stofuitwerper en luchtinlaat onder motorkap
  • Twee weg, elektronisch geregelde, hydrostatische transmissie (gesloten systeem)
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider
  • Automatische tractieregeling
  • Programmeerbare/selecteerbare toerentalregeling in twee richtingen
  • Engine Idle Shutdown
  • Automatische motortoerentalregeling

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Cat GRADE met Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Voorbereid voor Product Link voor mobiele telefonie of satelliet (Product Link-licenties zijn niet in alle regio's leverbaar. Neem voor informatie contact op met uw Cat dealer.)

ONDERWAGEN

  • SystemOne of zwaar uitgevoerde onderwagen
  • CTI-loopwiel met sprockets en SystemOne, standaard loopwiel in zware uitvoering (HD)
  • Voor de gehele levensduur gesmeerde looprollen (8) en loopwielen
  • Draagrollen (2)
  • Hydraulische kettingspanners
  • Beschermkappen, geleiding voor/achter
  • Vervangbare sprocketsegmenten

HYDRAULIEK

  • Hydraulisch systeem met drie kleppen
  • Lastafhankelijke hydrauliek

ELEKTRISCH

  • Claxon
  • Achteruitrijalarm
  • 12V-omvormer, 10A
  • Testaansluiting
  • Accu's, zware uitvoering, onderhoudsvrij, 900 CCA
  • Geïntegreerde lampen (4 voor, 2 achter)
  • Dynamo van 100 A (24 V)
  • 24 V elektrische startinrichting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • ROPS/FOPS-cabine
  • Geïntegreerde airconditioning met automatische temperatuurregeling
  • Stoel, luchtgeveerd, stof voor cabine
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Voetsteunen, instrumentenpaneel
  • Kleurenscherm van 178 mm (7")
  • Rijsnelheidsbegrenzer, elektronisch
  • Motortoerental en versnellingsweergave
  • Urenteller, elektronisch
  • Vervuilingsindicator voor het motorluchtfilter, elektronisch
  • Indicator voor water in brandstof, elektronisch
  • Gasklepschakelaar, draaiend
  • Ecomodus
  • Bedieningselementen, aan de stoel bevestigd, afstelling naar voren/achteren
  • Armleuningen, verstelbaar
  • Spiegel, achteruitkijken, binnen
  • Eén pedaal voor vertragings- en remfuncties
  • Onafhankelijke instellingen voor vooruit/achteruit-versnellingen
  • Aansluiting, 12 V
  • Kledinghaak
  • Opbergruimte
  • Bekerhouder
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering
  • Intervalruitenwisser
  • Voorbereiding voor 12V-radio (plug-and-play)

VLOEISTOFFEN

  • Antivries/koelvloeistof (-37 °C/-34,6 °F)
  • Extended Life-koelvloeistof

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • C-frame, stang voor variabele hellingshoek, hydraulische cilinders en leidingen
  • Motorkappen
  • Scharnierend radiateurrooster met luchtspleten
  • Wegdraaibare radiateurventilator
  • Trekinrichting aan voorkant
  • Vaste trekhaak
  • Bescherming tegen vandalisme
  • Milieuvriendelijke aftapkranen (motor-, aandrijflijn- en uitrustingsstukolie, motorkoelvloeistof)
  • S∙O∙S-poorten (Systematisch Onderzoek van Smeerolie) (motor, aandrijflijn en uitrustingsstukolie)
  • Beschermkap voor motorcarter voor zwaar gebruik

INSTRUCTIES

  • Waarschuwingsstickers, ANSI, zijn alleen voor machines in de VS.

D6K2 Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Ventilator, op koelvraag reagerend, omkerend

ONDERWAGEN

  • XL, SystemOne
  • XL, voor zwaar gebruik
  • LGP, SystemOne
  • LGP, voor zwaar gebruik

RUPSEN (40 SEGMENTEN)

  • Rupsparen, XL, SystemOne: - rupsen, 510 mm (20"), middelzwaar werk, XL – Rups, 510 mm (20"), voor zeer zwaar werk, XL – Rups, 560 mm (22"), middelzwaar werk, XL – Rups, 560 mm (22"), zeer zwaar werk, XL
  • Rupsparen, XL, zwaar werk: - rupsen, 510 mm (20"), zeer zwaar werk, XL – rupsen, 560 mm (22"), zeer zwaar werk, XL
  • Rupsparen, LGP, SystemOne: - rupsen, 760 mm (30"), middelzwaar werk, LGP – rupsen, 760 mm (30"), zeer zwaar werk, LGP
  • Rupsparen, LGP, voor zwaar werk: - rupsparen, LGP, zware uitvoering: – Rupsen, 760 mm (30"), voor zeer zwaar werk, LGP – Rups, 760 mm (30"), zelfreinigend, LGP

RUPSGELEIDERBESCHERMPLATEN

  • Beschermplaat, rupsgeleider, midden
  • Beschermplaat, rupsgeleider, voor/achter
  • Beschermplaat, rupsgeleider, volledige lengte

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Cabine, comfortpakket
  • Cabine, comfortpakket, zware uitvoering
  • Geveerde stoel, verwarmd en geventileerd, met verwarmde joystickhandgrepen
  • Visibiliteitsset, enkele achteruitkijkcamera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HYDRAULIEK

  • Hydrauliekolie, biologisch

AFSCHERMINGEN EN BESCHERMING

  • Cabine, beschermingspakket
  • Scherm, achter
  • Beschermingspakket, standaard
  • Beschermingspakket, vóór
  • Beschermingspakket, zware uitvoering

BLADEN

  • Blad, 3196 mm (126") ARO XL
  • Blad, 3196 mm (126") inklapbaar ARO XL
  • Blad, 3684 mm (145") ARO LGP
  • Blad, 3684 mm (145") inklapbaar ARO LGP
  • Mechanische bladhoekverstelling
  • Hydraulische bladhoekverstelling

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Trekhaak
  • Ripper, rechte tanden
  • Ripper, gebogen tanden
  • Contragewicht, achter
  • Contragewicht, extra platen

BEDIENING VAN UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Ripperhendel
  • Lierbediening
  • Bedieningselementen voor ripper en lier
  • Bedieningselementen voor ripper en hydraulische bladhoekverstelling
  • Bedieningselementen voor ripper, lier en hydraulische bladhoekverstelling

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Voorbereid voor AccuGrade
  • Cat Grade met 3D
  • Product Link via mobiele telefonie
  • Product Link via satelliet
  • Product Link, mobiele telefonie en satelliet

BRANDSTOFSYSTEMEN

  • Brandstoftank, snel vullen en voorbereid op brandstofbijvulsysteem

PAKKETTEN VOOR OMGEVINGSTEMPERATUREN EN STARTMOTOREN

  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen, 120 V
  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen, 240 V
  • Elektrisch geïsoleerde ontluchter
  • Standaard startmotor
  • Startmotor met hoog toerental, voor lage temperatuur

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, -50 ºC (-58 ºF)

ELEKTRISCH

  • Zwaailamp

IN HET VELD TE INSTALLEREN UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Lier en kabelleiders: - lier PA50, variabele snelheid – Kabelgeleider, drie rollen – Kit, ombouw, 4e rol – Trede voor lier

ONDERHOUD EN BIJBEHORENDE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Spadehouder
  • Brandstofpomp, bijvullen
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid

Vergelijk D6K2 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat GRADE met 3D voor bulldozers

    Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

  • Cat Grade met Slope Assist voor bulldozers

    Cat GRADE met Slope Assist voert vrijwel alle dozerwerkzaamheden sneller en eenvoudiger uit. Bladhoeken worden gehandhaafd voor een betere kwaliteit van het oppervlak, zelfs met een minder ervaren machinist. Geen basisstation, GPS of laser nodig, u moet geen bijkomende hardware of software kopen. In de fabriek geïntegreerd en bedrijfsklaar.

Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

Cat GRADE met Slope Assist voert vrijwel alle dozerwerkzaamheden sneller en eenvoudiger uit. Bladhoeken worden gehandhaafd voor een betere kwaliteit van het oppervlak, zelfs met een minder ervaren machinist. Geen basisstation, GPS of laser nodig, u moet geen bijkomende hardware of software kopen. In de fabriek geïntegreerd en bedrijfsklaar.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D6K2

Meer aanbiedingen bekijken