D6T

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie

Overzicht

De nieuwe dozer D6T maakt hoogefficiënt dozeren eenvoudig. Een soepel schakelende, volledig automatische Cat® transmissie met vier versnellingen optimaliseert voortdurend de aandrijflijn voor de toepassing. U bespaart brandstof en de machinist hoeft zich minder in te spannen, zonder dat dit ten koste gaat van duurzaamheid, vermogen of productiviteit. Werk ook slimmer, met een volledig assortiment Cat Connect GRADE-technologiefuncties om te voorzien in uw behoeften op het werkterrein.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Vermogen aan vliegwiel 215.0 HP 161.0 kW Less
Verplaatsing 567.0 in³ 9.3 l Less
Nettovermogen (nominaal) – 2200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Nettovermogen (maximum) – 1200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Versienummer 19 19 Less
Nettovermogen (nominaal) – 2200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 HP 160.0 kW Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Nettovermogen (maximum) – 1200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 HP 182.0 kW Less
Opmerking (1) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (3) Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2574 metrische ton. Less
Opmerking (2) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Service Refill Capacities

Brandstoftank 97.2 US-Gall. 368.0 l Less

Inhouden

DEF-tank 4.5 US-Gall. 17.1 l Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 47139.0 lb 21382.0 kg Less

Bedrijfsgewicht

XL smal 49780.0 lb 22580.0 kg Less
XW VPAT 54046.0 lb 24515.0 kg Less
XL VPAT 53043.0 lb 24060.0 kg Less
XW VPAT met opklapbaar blad 58852.0 lb 26695.0 kg Less
XW SU 48910.0 lb 22185.0 kg Less
XL SU 47139.0 lb 21382.0 kg Less
LGP S 51366.0 lb 23299.0 kg Less
XL Precisieafwerking 49935.0 lb 22650.0 kg Less
LGP VPAT 54527.0 lb 24733.0 kg Less
Opmerking Het bedrijfsgewicht is inclusief blad, smeermiddelen, koelvloeistof, volle brandstoftank, standaardrupsen, ROPS/FOPS-cabine, trekhaak en machinist. Het bedrijfsgewicht is inclusief blad, smeermiddelen, koelvloeistof, volle brandstoftank, standaardrupsen, ROPS/FOPS-cabine, trekhaak en machinist. Less
LGP VPAT met opklapbaar blad 59333.0 lb 26913.0 kg Less

Bladen - capaciteit

6 VPAT – XW opklapbaar 7.83 yd³ 5.99 m³ Less
6 VPAT – XL 6.07 yd³ 4.64 m³ Less
6 VPAT – LGP 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 SU – XL smal* 6.47 yd³ 4.95 m³ Less
6 VPAT – XW 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 S – LGP 4.96 yd³ 3.79 m³ Less
6 SU – XL 7.26 yd³ 5.55 m³ Less
6 SU – XW 7.38 yd³ 5.64 m³ Less
6 VPAT – LGP opklapbaar 7.83 yd³ 5.99 m³ Less

Afmetingen - XL

Lengte van basisdozer(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
Opmerking (3) (3) Alle bovenstaande afmetingen met zwaar uitgevoerde onderwagen. XL en XW met SU-blad, LGP met S-blad zonder uitrustingsstukken achter tenzij anders gespecificeerd en berekend volgens ISO 16754. (3) Alle bovenstaande afmetingen met zwaar uitgevoerde onderwagen. XL en XW met SU-blad, LGP met S-blad zonder uitrustingsstukken achter tenzij anders gespecificeerd en berekend volgens ISO 16754. Less
Opmerking (1) (1) Hoogte gemeten vanaf het maaiveld. Tel de kamhoogte hierbij op voor totale afmetingen op harde ondergrond. Wanneer Cat GRADE met 3D-antennes is geïnstalleerd, neemt de totale machinehoogte toe met ongeveer 82 mm. (1) Hoogte gemeten vanaf het maaiveld. Tel de kamhoogte hierbij op voor totale afmetingen op harde ondergrond. Wanneer Cat GRADE met 3D-antennes is geïnstalleerd, neemt de totale machinehoogte toe met ongeveer 82 mm. Less
Lengte van rupsen op maaiveld 9.23 ft 2814.0 mm Less
Bodemvrijheid 14.8 in 375.0 mm Less
Bodemdruk (ISO 16754)(3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
Breedte van bulldozer zonder draaitappen (standaardrups) 8.01 ft 2440.0 mm Less
Machinehoogte tot Product Link-antenne(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Opmerking (2) (2) Tel 218 mm hierbij op voor een trekstang. Tel 1387 mm/1291 mm hierbij op voor een ripper op respectievelijk korte en lange rollenwagens. (2) Tel 218 mm hierbij op voor een trekstang. Tel 1387 mm/1291 mm hierbij op voor een ripper op respectievelijk korte en lange rollenwagens. Less

Afmetingen - LGP

Opmerking (1) (1) Hoogte gemeten vanaf het maaiveld. Tel de kamhoogte hierbij op voor totale afmetingen op harde ondergrond. Wanneer Cat GRADE met 3D-antennes is geïnstalleerd, neemt de totale machinehoogte toe met ongeveer 82 mm. (1) Hoogte gemeten vanaf het maaiveld. Tel de kamhoogte hierbij op voor totale afmetingen op harde ondergrond. Wanneer Cat GRADE met 3D-antennes is geïnstalleerd, neemt de totale machinehoogte toe met ongeveer 82 mm. Less

Prestaties

  • De nieuwe, volledig automatische transmissie met vier versnellingen en koppeling met lock-up optimaliseert voortdurend de versnelling en het motortoerental voor de toepassing, zonder extra input van de machinist.
  • Toegevoegde versnelling tussen eerste en tweede, en naadloos aangrijpen van de koppeling met lock-up, voor uitzonderlijk soepel schakelen.
  • Handhaaft de overbrenging van vermogen naar de grond bij veranderende belasting, voor agressieve penetratie van de aarde.
  • Tot 2,5% productiever – verplaats meer materiaal per uur.*
  • Snellere respons van het uitrustingsstuk*, met name met GRADE-technologieën.
  • Veelzijdigheid – het duwvermogen dat u wenst voor zware dozertoepassingen en de fijngevoelige besturing die u nodig hebt voor precisieafwerking – alles in een eenvoudig te transporteren machine.
*Vergeleken met het vorige model.

Efficiëntie

        
  • Permanente Autoshift voor aanzienlijk betere brandstofzuinigheid met minder inspanning van de machinist - zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
  •     
  • Tot 20% brandstofzuiniger* - maar liefst 30% beter bij afwerkingstoepassingen met geringere belasting.
  •     
  • Duurzaam: brandstofbesparing vermindert de CO2-productie met gemiddeld circa 16,6 metrische ton per jaar.
*Vergeleken met het vorige model.

Cat Connect-technologie

        
  • Cat GRADE met Slope Assist (standaard) handhaaft automatisch de ingestelde bladpositie. Werk klussen sneller af, met een betere kwaliteit van het oppervlak en aanzienlijk minder inspanning van de machinist. Geen extra hardware nodig.
  •     
  • Of het nu gaat om productiedozeren of afwerken, pak 3D-ontwerpplannen efficiënter op met Cat GRADE met 3D (optioneel). Het in de fabriek geïntegreerde nivelleersysteem is voorzien van op het cabinedak gemonteerde GNSS-antennes, zodat op het blad gemonteerde masten en kabels niet meer nodig zijn. Inclusief AutoCarry™ om de productiviteit verder te vergroten.
  •     
  • Het veelzijdige, schaalbare Cat AccuGrade™-systeem (optioneel) is een door de dealer geïnstalleerd nivelleersysteem. Keuze uit laser, GNSS (Global Navigation Satellite System) of UTS (Universal Total Station), zodat u het juiste niveau van nauwkeurigheid krijgt dat voldoet aan uw vereisten voor het werk.
  •     
  • Rust uw dozer in de fabriek uit voor eenvoudige installatie van een AccuGrade-systeem met de optie AccuGrade Ready Option (ARO) (optioneel).
  •     
  • Beheer uw machinepark effectiever en winstgevender met bewaking op afstand met Product Link™/VisionLink®.

Bedieningsgemak

        
  • Wijzig rijsnelheden eenvoudig - in grote (halve versnelling) of kleine (één tiende versnelling) stappen - met duimrol met aanslagen.
  •     
  • Machinegegevens, instellingenmenu's, gegevens van het nivelleersysteem en meer, worden op ooghoogte voor de machinist weergegeven op het nieuwe Liquid Crystal Display (lcd).
  •     
  • Het display maakt gecodeerde start- en machinistprofielen mogelijk.
  •     
  • Betere bladfeedback dankzij de verbeterde uitrustingsstukjoystick.
  •     
  • Meer bodemvrijheid en betere penetratie met nieuwe ripper met meerdere schachten en grote hefhoogte.
  •     
  • Eenvoudiger transport met optioneel smal blad/duwarmen op de D6T XL-dozer of opklapbaar blad op de XW/LGP VPAT-dozers.

D6T Standaarduitrusting

Technologie
  • Cat GRADE met Slope Assist
  • Product Link
  • Stabiele bladbediening (SBC: Stable Blade Control)

Elektrisch
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, zonder borstels
  • Accu's, twee onderhoudsvrij 12 V (1400 CCA) (24 V-systeem), zware uitvoering
  • Omvormer, 10 A, 12 V met twee contactdozen
  • Connector, diagnose
  • Startmotor, zware uitvoering, 24 V
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Verwarming van mantelwater, 110 V (VS). 220 V (EU)
  • Licht, werk, onder motorkap

Werkomgeving van machinist
  • Airconditioning op ROPS-constructie
  • Armleuning, verstelbaar
  • Cabine, ROPS/FOPS, geluidsarm en onder druk
  • Bekerhouders
  • Decelerator- en rempedaal
  • Elektrohydraulische bedieningselementen van uitrustingsstukken en stuurinrichting
  • 180 mm lcd-kleurendisplay - motorkoelvloeistof, aandrijflijnolie, hydrauliekolie, brandstofniveau, DEF-niveau en motortoerenteller/versnellingsweergave, uren, tijd en hellingsindicatie
  • Cameravoorbereiding
  • Voetsteunen, instrumentenpaneel
  • Verwarming
  • Urenteller, elektronisch
  • Achteruitkijkspiegel
  • Regelmodule van de aandrijflijn: toerenteller, elektronisch; schakelaar voor handmatige schakelmodus; bidirectionele schakelaar
  • Radio, AM/FM
  • Stoel, stof, luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm
  • Ruitenwissers, twee snelheden
  • Handschoenenvak

Overige standaarduitrusting
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Motorruimtedeuren, geperforeerd
  • Trekinrichting aan voorkant
  • Beschermplaten, scharnierend onder
  • Vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum met elektrische schakelaar op afstand, secundaire uitschakelaar en urenteller
  • Motorkap, geperforeerd
  • Hydrauliek, onafhankelijke pompen voor stuurinrichting, uitrustingsstuk en ventilator
  • Hydrauliek, lastdetectie, heffen en kantelen van dozer
  • Ophanging, hefcilinder
  • Oliekoeler, hydraulisch
  • Radiateurluiken, geperforeerd, met luchtspleten en scharnierend met geperforeerde schermen
  • Monsterafnamepoorten (S·O·S)
  • Bescherming tegen vandalisme voor vloeistofcompartimenten en accukast

D6T Optionele uitrusting

Onderwagen
  • XW, SystemOne, gedeeltelijke geleider
  • LGP, voor zwaar gebruik, vuilstort

Rupsparen
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - zware uitvoering: 560 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - zware uitvoering: 560 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - zware uitvoering: 610 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - zware uitvoering: 610 mm, voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - SystemOne: 560 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - SystemOne: 560 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - SystemOne: 610 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL, 41 segmenten) - SystemOne: 610 mm, voor zeer zwaar werk, middengat
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - zware uitvoering: 610 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - zware uitvoering: 610 mm, voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - zware uitvoering: 760 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - SystemOne: 560 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - SystemOne: 610 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - SystemOne: 710 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - SystemOne: 760 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW, 41 segmenten) - SystemOne: 760 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer LGP, 45 segmenten) - zware uitvoering: 760 mm, voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • Rupsparen (bulldozer LGP, 45 segmenten) - zware uitvoering: 915 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer LGP, 45 segmenten) - zware uitvoering: 915 mm, voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • Rupsparen (bulldozer LGP, 45 segmenten) - zware uitvoering: 1000 mm, zelfreinigend
  • Rupsparen (bulldozer XL VPAT, 41 segmenten) - zware uitvoering: 560 mm, voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL VPAT, 41 segmenten) - zware uitvoering: 560 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL VPAT, 41 segmenten) - SystemOne: 560 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL VPAT, 41 segmenten) - SystemOne: 560 mm voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW VPAT, 41 segmenten) - zware uitvoering: 710 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL VPAT, 41 segmenten) - SystemOne: 610 mm voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XL VPAT, 41 segmenten) - SystemOne: 710 mm voor middelzwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer XW VPAT, 41 segmenten) - SystemOne: 710 mm, voor zeer zwaar werk
  • Rupsparen (bulldozer LGP VPAT, 45 segmenten) - zware uitvoering: 790 mm, voor middelzwaar werk, offset
  • Rupsparen (bulldozer LGP VPAT, 45 gedeelte) - SystemOne: 790 mm, voor middelzwaar werk, offset

Hydrauliek
  • Hydraulische ventilator: standaard lage snelheid; lage snelheid achteruit

Hydrauliek en bedieningshendels van uitrustingsstuk achter
  • Geen hydrauliek achter (duwarm)
  • Ripper (duwarm)
  • Ripper/lier

Startmotoren, accu's en dynamo's
  • Dynamo, 150 A
  • Dynamo, 150 A, met luchtkanalen

Elektrisch
  • Verlichtingsgroepen: zes basis; tien; acht - beschermingsstangen; zes - basis met scherm; tien - premium met scherm; bosbouw
  • Zwaailampen: verlichtingsgroep - waarschuwing; verlichtingsgroep - waarschuwing met bevestigingsplaat
  • Bedrading voor nivelleersysteem: kabelboom GP CGC (beschermingsstangen of standaard lampen); Kabelboom GP CGC (VPAT-beschermingsstangen of standaard lampen); accuschakelaar; accuschakelaar - afgedicht; watermantelverwarming 220 V

Werkomgeving van machinist
  • Cabine - cabine; standaard pakket; Comfort-pakket; Comfort Enhanced-pakket
  • Uitvoering met camera voor G7P display
  • Radio
  • Geen radio

Technologieproducten
  • Machinebediening: standaard; AccuGrade Ready Option (ARO); Cat GRADE met 3D
  • Product Link: Elite telematica, satelliet (ANSI); Elite telematica, mobiel (ANSI)

Veiligheid en beveiliging
  • Achteruitrijalarm (standaard)
  • Achteruitrijalarm (vuilstort)
  • Beschermingsstangen
  • Achterruit
  • Afschermingen: afschermingsgroep - brandstoftank - standaard; Afdekkingsgroep - brandstoftank - snelvulinrichtingsgroep; brandstofopvoerpomp; Afscherminggroep-verlichting; afdichtingsgroep

Brandstofsystemen
  • Brandstofvulpunt - vulpunt aan bovenzijde
  • Voorbereid voor snel vullen en brandstofpomp (410 l)

Beschermkappen
  • Onderschermen - standaard
  • Onderschermen - zware uitvoering, afgedicht

Spatborden
  • Spatbord, voorbereid voor snel vullen

Overige uitrustingsstukken
  • Uitrustingsstukken achter
  • Ripper - groot hefbereik
  • Trekhaak - lang
  • Lier - standaard toerental
  • Lier - laag toerental
  • Uitvoering met stootkast - geen hydrauliek ripper - smal - XL
  • Uitvoering met stootkast - geen hydrauliek ripper - breed - LGP
  • Geen uitrustingsstuk achter
  • Uitrustingsstukken achter - contragewichten
  • Contragewicht (twee met bevestiging)
  • Contragewicht (een extra)
  • Contragewicht (voor stootkast)

Handgrepen
  • Handgrepen - standaard
  • Handgrepen - zwaar uitgevoerd
  • Handgrepen - beschermingsstangen, zwaar uitgevoerd

Vloeistoffen, koelvloeistof, smeermiddel
  • Bescherming tegen bevriezing tot -37 graden Celsius
  • Bescherming tegen bevriezing tot -50 graden Celsius
  • BIO HYDO bescherming tegen bevriezing tot -37 graden Celsius

Uitrustingsstukken achter - accessoires van lier
  • Kabelleider
  • Fleetrol (4e rol)
  • Sleepuitrustingsstukken
  • Trekinrichtinggroep - berging

Dozerbladen en installatieuitvoeringen
  • Bladen: SU-XL; SU-XW; S-LGP; voor vuilstorten; S-LGP voor vuilstorten; XL SU-XL 6SU/S met machinebediening gemonteerd - Smal; geen blad
  • Installatieuitvoeringen voor bulldozer: XL-SU; XW-SU; LGP-S; XL-SU bulldozer voor vuilstorten; XW SU bulldozer voor vuilstorten; LGP-S bulldozer voor vuilstorten; XL-VPAT; XW/LGP VPAT; XW/LGP VPAT - Cat Grade met 3D; XW/LGP VPAT - opklapbaar; VPAT - opklapbaar - Cat Grade met 3D; XL 6SU/s - small; XL 6SU/s - smal, precisieafwerking

Hefcilinders bulldozer
  • XL/XW cilindergroepleidingen (links/rechts)
  • LGP-cilindergroepleidingen (links/rechts) Cat GRADE met 3D
  • XL/XW cilindergroepleidingen (links/rechts) Cat GRADE met 3D

Graafwerktuigen - ripperschachten
  • Rippertandenset - recht
  • Rippertandenset - gebogen

Speciale configuraties
  • Bulldozer voor vuilstorten