Middelgrote dozers D4 SLIM, EFFICIËNT, STERK

Kenmerken in één oogopslag

NIEUWE NAME, ZELFDE TOPPRESTATIES
PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT
TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART
BEHAAL DE BESTE NIVELLERINGEN
EENVOUDIG TE BEDIENEN
OMDAT INZETBAARHEID TELT

Productspecificaties voor D4

Motor

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Gewicht*

Bladen

VPAT

LGP VPAT

Bladen - breedte

Bladen - capaciteit

Airconditioningsysteem

D4 Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat C4.4-dieselmotor met turbocharger
  • – Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) – Gecertificeerde motor met nabehandeling
  • Nakoeler, luchtgekoeld (ATAAC)
  • Gloeibougies als starthulp
  • Maximale hoogte boven zeeniveau zonder correctie: 3000 m
  • Hydraulisch aangedreven ventilator met variabel toerental
  • Koelsysteem met aluminium platen en buizen (radiateur, aandrijflijn, nakoeler)
  • Luchtfilter met geïntegreerd voorfilter, stofuitwerper en luchtinlaat onder motorkap
  • Twee weg, elektronisch geregelde, hydrostatische transmissie (gesloten systeem)
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider
  • Automatische tractieregeling
  • Programmeerbare/selecteerbare toerentalregeling in twee richtingen
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Automatische motortoerentalregeling

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Cat GRADE met Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Voorbereid voor Product Link voor mobiele telefonie of satelliet (Product Link-licenties zijn niet in alle regio's leverbaar. Neem voor informatie contact op met uw Cat dealer.)

ONDERWAGEN

  • Cat Abrasion of zwaar uitgevoerde onderwagen
  • CTI-loopwiel met sprockets en Cat Abrasion, standaard loopwiel in zware uitvoering (HD)
  • Voor de gehele levensduur gesmeerde looprollen (8) en loopwielen
  • Draagrollen (2)
  • Hydraulische kettingspanners
  • Beschermkappen, geleiding voor/achter
  • Vervangbare sprocketsegmenten

HYDRAULIEK

  • Hydraulisch systeem met drie kleppen
  • Lastafhankelijke hydrauliek

ELEKTRISCH

  • Claxon
  • Achteruitrijalarm
  • 12V-omvormer, 10A
  • Testaansluiting
  • Accu's, zware uitvoering, onderhoudsvrij, 900 CCA
  • Geïntegreerde lampen (4 voor, 2 achter)
  • Dynamo van 100 A (24 V)
  • 24 V elektrische startinrichting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • ROPS/FOPS-cabine
  • Geïntegreerde airconditioning met automatische temperatuurregeling
  • Achteruitkijkcamera
  • Stoel, luchtgeveerd, stof voor cabine
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Voetsteunen, instrumentenpaneel
  • Kleurenscherm van 178 mm (7")
  • Rijsnelheidsbegrenzer, elektronisch
  • Motortoerental en versnellingsweergave
  • Urenteller, elektronisch
  • Vervuilingsindicator voor het motorluchtfilter, elektronisch
  • Indicator voor water in brandstof, elektronisch
  • Gasklepschakelaar, draaiend
  • Ecomodus
  • Bedieningselementen, aan de stoel bevestigd, afstelling naar voren/achteren
  • Armleuningen, verstelbaar
  • Spiegel, achteruitkijken, binnen
  • Eén pedaal voor vertragings- en remfuncties
  • Onafhankelijke instellingen voor vooruit/achteruit-versnellingen
  • Aansluiting, 12 V
  • Kledinghaak
  • Opbergruimte
  • Bekerhouder
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering
  • Intervalruitenwisser
  • Voorbereiding voor 12V-radio (plug-and-play)

VLOEISTOFFEN

  • Antivries/koelvloeistof (-37 C/-34,6 F)
  • Extended Life-koelvloeistof

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • C-frame, stang voor variabele hellingshoek, hydraulische cilinders en leidingen
  • Motorkappen
  • Scharnierend radiateurrooster met luchtspleten
  • Wegdraaibare radiateurventilator
  • Trekinrichting aan voorkant
  • Vaste trekhaak
  • Bescherming tegen vandalisme
  • Milieuvriendelijke aftapkranen (motor-, aandrijflijn- en uitrustingsstukolie, motorkoelvloeistof)
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (SAS) (motor, aandrijflijn en uitrustingsstuk)
  • Beschermkap voor motorcarter voor zwaar gebruik

INSTRUCTIES

  • Waarschuwingsstickers, ANSI, zijn alleen voor machines in de VS.

D4 Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Ventilator, op koelvraag reagerend, omkerend

ONDERWAGEN

  • Cat Abrasion
  • Zwaar gebruik
  • LGP, Cat Abrasion
  • LGP, voor zwaar gebruik

RUPSEN (40 SEGMENTEN)

  • Rupsparen, Cat Abrasion: 510 mm (20 inch) middelzwaar werk, 510 mm (20 inch) voor zeer zwaar werk, 560 mm (22 inch) middelzwaar werk, 560 mm (22 inch) zeer zwaar werk
  • Rupsparen, voor zwaar werk: 510 mm (20 inch) externe service, 560 mm (22 inch) zeer zwaar werk
  • Rupsparen, LGP, Cat Abrasion: 760 mm (30 inch) middelzwaar werk, 760 mm (30 inch) zeer zwaar werk
  • Rupsparen, LGP, voor zwaar werk: 760 mm (30 inch) voor zeer zwaar werk, 760 mm (30 inch) zelfreinigend

RUPSGELEIDERBESCHERMPLATEN

  • Beschermplaat, rupsgeleider, midden
  • Beschermplaat, rupsgeleider, voor/achter
  • Beschermplaat, rupsgeleider, volledige lengte

WERKOMGEVING VAN MACHINIST

  • Cabine, comfortpakket
  • Cabine, comfortpakket, zware uitvoering
  • Geveerde stoel, verwarmd en geventileerd, met verwarmde joystickhandgrepen
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HYDRAULIEK

  • Hydrauliekolie, biologisch

AFSCHERMINGEN EN BESCHERMING

  • Cabine, beschermingspakket
  • Scherm, achter
  • Beschermingspakket, standaard
  • Beschermingspakket, vóór
  • Beschermingspakket, zware uitvoering

BLADEN

  • Blad, 3196 mm (126") ARO
  • Blad, 3196 mm (126") inklapbaar ARO
  • Blad, 3684 mm (145") ARO LGP
  • Blad, 3684 mm (145") inklapbaar ARO LGP
  • Mechanische bladhoekverstelling
  • Hydraulische bladhoekverstelling

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Trekhaak
  • Ripper, rechte tanden
  • Ripper, gebogen tanden
  • Contragewicht, achter
  • Contragewicht, extra platen

BEDIENING VAN UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Ripperhendel
  • Lierbediening
  • Bedieningselementen voor ripper en lier
  • Bedieningselementen voor ripper en hydraulische bladhoekverstelling
  • Bedieningselementen voor ripper, lier en hydraulische bladhoekverstelling

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Optie voorbereid voor uitrustingsstuk
  • Cat Grade met 3D
  • Product Link via mobiele telefonie
  • Product Link via satelliet
  • Product Link, mobiele telefonie en satelliet

BRANDSTOFSYSTEMEN

  • Brandstoftank, snel vullen en voorbereid op brandstofbijvulsysteem

PAKKETTEN VOOR OMGEVINGSTEMPERATUREN EN STARTMOTOREN

  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen, 120 V
  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen, 240 V
  • Elektrisch geïsoleerde ontluchter
  • Standaard startmotor
  • Startmotor met hoog toerental, voor lage temperatuur

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, -50 C (-58 F)

ELEKTRISCH

  • Zwaailamp

IN HET VELD TE INSTALLEREN UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Lier en kabelleiders: variabele snelheid voor lier PA50, kabelleider met 3 rollen, conversiekit voor vierde roller, trede voor lier

ONDERHOUD EN BIJBEHORENDE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Spadehouder
  • Brandstofpomp, bijvullen
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid

Vergelijk D4 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat GRADE met 3D voor bulldozers

    Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

  • Cat Grade met Slope Assist voor bulldozers

    Cat GRADE met Slope Assist voert vrijwel alle dozerwerkzaamheden sneller en eenvoudiger uit. Bladhoeken worden gehandhaafd voor een betere kwaliteit van het oppervlak, zelfs met een minder ervaren machinist. Geen basisstation, GPS of laser nodig, u moet geen bijkomende hardware of software kopen. In de fabriek geïntegreerd en bedrijfsklaar.

Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

Cat GRADE met Slope Assist voert vrijwel alle dozerwerkzaamheden sneller en eenvoudiger uit. Bladhoeken worden gehandhaafd voor een betere kwaliteit van het oppervlak, zelfs met een minder ervaren machinist. Geen basisstation, GPS of laser nodig, u moet geen bijkomende hardware of software kopen. In de fabriek geïntegreerd en bedrijfsklaar.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D4

Meer aanbiedingen bekijken