D8

Middelgrote dozers D8

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C15
Cat C15
Vermogen - Netto
354 pk
264 kW
Bedrijfsgewicht
87600 lb
39750 kg

Overzicht

PRODUCTIVITEIT DIE LOONT

De Cat® D8 dozer (voorheen D8T) verhoogt uw productiviteit met wel 18% zonder meer brandstof te verbruiken. Dankzij een volautomatische transmissie met 4 versnellingen en een breed scala aan af fabriek geïntegreerd Grade-technologieën kunnen machinisten van alle ervaringsniveaus optimale productiviteit en efficiëntie bereiken.

Voordelen

Geen extra brandstof

Verzet meer materiaal zonder meer brandstof te verbruiken, voor de meeste toepassingen. Verbruik tot 11% minder brandstof bij lichtere toepassingen.

Tot 18% Meer materiaal per uur

Volautomatische transmissie, extra vermogen en stuurprestaties zorgen amen voor een nieuw niveau van productiviteit. De grotere bladcapaciteit klaart de klus in minder gangen

Verzet meer, betaal minder

Grade-technologieën helpen u nauwkeuriger te werken, voor snellere resultaten met minder aanpassingen. Met blad- en onderwagenopties kunt u de ruwste omstandigheden aan tegen lagere totale kosten.

Productspecificaties voor D8

Motortype Cat C15 Cat C15
Vermogen - Netto 354 pk 264 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 354 pk 264 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 359 mph 359 mph
Emissies U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V
Opmerking (1) Netto vermogen bij 19.000 tpm, Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Netto vermogen bij 19.000 tpm, Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. **Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. **Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%).
Opmerking (3) Versienummer machine 21B Versienummer machine 21B
Bedrijfsgewicht 87600 lb 39750 kg
Aandrijflijn Volautomatische Power Shift-transmissie met 4 versnellingen Volautomatische Power Shift-transmissie met 4 versnellingen
Brandstoftank 165 gal (US) 627 L
DEF-tank 6 gal (US) 24 L
Bedrijfsgewicht 88698 lb 40233 kg
Bodemdruk 13 psi 91 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 24 in 610 mm
Blad Semi-universeel (SU) Semi-universeel (SU)
Bladcapaciteit 13 yd³ 10 m³
Bedrijfsgewicht 84906 lb 38513 kg
Bodemdruk 8 psi 55.3 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 38 in 965 mm
Blad Semi-universeel (SU) Semi-universeel (SU)
Bladcapaciteit 12.9 yd³ 9.9 m³
Bedrijfsgewicht 88206 lb 40010 kg
Bodemdruk 13 psi 91 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 24 in 610 mm
Blad Semi-universeel (SU) Stortplaats Semi-universeel (SU) Stortplaats
Bladcapaciteit 21 yd³ 28 m³
Bedrijfsgewicht 93672 lb 42489 kg
Bodemdruk 8.8 psi 61 kPa
Breedte van standaardrupsplaat 38 in 965 mm
Blad Semi-universeel (SU) Stortplaats Semi-universeel (SU) Stortplaats
Bladcapaciteit 27.9 yd³ 21.2 m³
Recycleerbaarheid 98% 98%
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2.5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,575 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2.5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,575 metrische ton.

D8 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • C15-dieselmotor, elektronische brandstofinspuiting (EUI), nabehandeling om te voldoen aan emissienormen van U.S. EPA Tier 4 Final/Korea Stage V
  • Elektrisch startsysteem 24 V
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Luchtfilter met elektronische vervuilingsindicator
  • Extended Life-koelvloeistof
  • Automatisch omkerende zuigventilator
  • Planetaire eindaandrijvingen met dubbele reductie en vier planeetwielen
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Eénvlakskoelsysteem met groot prestatievermogen
  • Elektronische parkeerrem
  • Voorfilter, venturibuis-stofuitwerper
  • Voorzeef
  • Schakelbeheer: Full Autoshift
  • Uitlaatsysteem, geluidsgedempt
  • Automatische etherstarthulp
  • Koppelomvormer met lock-upkoppeling
  • Transmissieregelmodule, elektronisch
  • Transmissie, elektronisch geregelde Power Shift
  • Turbocharger
  • Waterafscheider

Werkomgeving machinist

  • In- en uitstapverlichting met uitschakeltimer
  • Verstelbare armleuningen
  • Luchtgeveerde stoel
  • Cabine, ROPS/FOPS, geluidsarm
  • Deceleratorpedaal
  • Verwarming en ventilatie
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitkijkspiegel
  • Voorziening voor doorvoeren van kabels in/uit de cabine
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Airco op ROPS-constructie gemonteerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar
  • Besturing, duimschakelaars voor bediening van snelheid en rijrichting met oproeptoets
  • Interface voor de machinist met aanraakscherm: Elektronisch bewakingssysteem, Diagnoseservice-informatie, Voorkeuren van de machinist
  • Ruitenwissers, interval

Cat technologie

  • Voorbereiding voor nivelleersysteem
  • Compatibel met radio's en basisstations van Trimble, Topcon en Leica
  • Mogelijkheid om 3D-nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica te installeren

Aandrijflijn, motor, remmen

  • Remmen, basis of voor extreem zwaar gebruik
  • Motorvoorfilter, basis of met scherm

Onderschermen

  • Standaard

Elektrisch

  • Achteruitrijalarm
  • Omvormer, 24 V naar 12 V
  • Testaansluiting
  • Vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum met urenteller
  • Claxon, waarschuwing vooruit

Eindaandrijvingen

  • Eindaandrijvingen: LGP of Afgeschermd
  • Eindaandrijvingen: Standaard, Afgeschermd of Poolklimaat

Hydrauliek

  • Hydrauliek voor kantelen dozer en ventilator: Enkele kanteling of dubbele kanteling
  • Elektronisch bediende klep voor snel neerlaten
  • Hydrauliek, elektronisch geregeld en lastafhankelijk heffen en kantelen van dozerblad
  • Hydrauliek, elektronisch geregeld, lastafhankelijk hydraulisch systeem achter, voorbereid voor ripper of lier
  • Hydrauliek, onafhankelijke pompen voor stuurinrichting en uitrustingsstuk

Overige standaarduitrusting

  • Servicelamp in motorcompartiment
  • Balanshefboom, vastgepend
  • Trekinrichting aan voorkant
  • Scharnierende onderschermen
  • HVAC-kast, corrosiebestendig
  • Product Link
  • S-O-S-monsterafnamepoorten
  • Pakket met 6 lichten
  • Elektronisch geregeld vermogensdifferentieelbesturing
  • Vandalismebescherming voor vloeistofcompartimenten

Startmotoren, accu's en dynamo's

  • Dynamo's: 150 A, basis of met luchtkanalen
  • Accu's: Zware uitvoering of Poolklimaat
  • Verwarmer van motorkoelvloeistof (120V)
  • Startaansluiting, extra

Onderwagen

  • Positive Pin Retention-rups (44 delen, afgedicht en gesmeerd, enkele rupsplaat)
  • Rups, 610 mm (24 inch), voor zeer zwaar werk
  • Buisvormige rollenwagen met acht rollen (voorbereiding voor draagrol)
  • Meteruitvoeringen: Standaard of LGP
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Onderwagen van ophangingstype
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Rupsgeleider
  • Tweedelige eindschakels

D8 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn, motor, remmen

  • C15-dieselmotor, elektronische brandstofinspuiting (EUI), nabehandeling om te voldoen aan emissienormen van EU Stage V
  • Motor, hitteschild
  • Olieverversingssysteem, hoge snelheid
  • Radiateur, 6,35 lamellen per inch, voor rommel

Werkomgeving machinist

  • Cabineglas: eendelig, verbeterd dubbel glas of 40 psi
  • Cabineplatform: Standaard, Snel openen of 5e percentiel
  • Cabinestoel: Stof, verwarmd
  • Cabinestoel: Verwarmd en geventileerd
  • Uitvoering voor beter zicht: Basis of Enkele camera

Cat technologie

  • Optie voorbereiding voor uitrustingsstuk (ARO), enkelvoudige of dubbele kantelinrichting
  • AutoCarry/AutoRip, enkelvoudige of dubbele kantelinrichting
  • Cat Grade met 3D
  • Voorbereid op Command voor dozeren
  • Machinebediening, basis, enkelvoudige of dubbele kantelinrichting
  • Product Link: Mobiele data of Twee modi

Bulldozers

  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: basis, met afscherming of dubbele kantelinrichting met afscherming
  • 8U LGP: enkelvoudige of dubbele kantelinrichting afgeschermd

Bladen

  • Verstelbaar dozerblad
  • LGP-hoekblad
  • LGP SU
  • LGP SU voor vuilstort
  • Semi-universeel (SU)
  • SU voor vuilstort met slijtplaat
  • SU met Performance-messen
  • SU met duwplaat
  • SU met steenbeschermkap, Performance-messen
  • SU met steenbeschermkap, slijtplaat
  • Universeel
  • Universeel voor vuilstort
  • Universeel met steenbeschermkap, slijtplaat
  • FirstCut messen (SU-bladen)

Onderwagen

  • Positive Pin Retention (PPR)-onderwagen: Geveerd, Afgeschermd of Poolklimaat
  • PPR-rups, 610 mm (24"), voor middelzwaar werk
  • PPR-rups, 610 mm (24"), voor extreem zwaar werk
  • PPR-rups, 610 mm (24"), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • PPR-rups, 660 mm (26 inch), voor middelzwaar werk
  • PPR-rups, 660 mm (26"), voor zeer zwaar werk
  • PPR-rups, 660 mm (24 inch), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • PPR-rups, 660 mm (24 inch), voor extreem zwaar werk, trapezoïdaal
  • PPR-rups, 711 mm (28 inch), voor middelzwaar werk
  • PPR-rups, 711 mm (28 inch), voor zeer zwaar werk
  • PPR-rups, 711 mm (28 inch), voor middelzwaar werk, trapezoïdaal
  • PPR-rups, 711 mm (28 inch), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • PPR-rups, 965 mm (38"), voor middelzwaar werk
  • PPR-rups, 965 mm (38 inch), voor zeer zwaar werk
  • PPR-rups, 965 mm (38 inch), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • Zwaar uitgevoerde, extra duurzame onderwagenrups (44-delig, afgedicht en gesmeerd, enkele rupsplaat)
  • Onderwagen voor zwaar gebruik met een verlengde levensduur: Geveerd, Afgeschermd of Poolklimaat
  • HDXL-rups van 610 mm (24 inch) voor middelzwaar werk
  • HDXL-rups, 610 mm (24"), voor zeer zwaar werk
  • HDXL-rups, 610 mm (24"), voor extreem zwaar werk
  • HDXL-rups, 660 mm (26"), voor zeer zwaar werk
  • HDXL-rups, 660 mm (26"), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • HDXL-rups, 711 mm (28 inch), voor zeer zwaar werk
  • HDXL-rups, 965 mm (38 inch), voor zeer zwaar werk
  • HDXL-rups, 965 mm (38 inch), voor zeer zwaar werk, trapezoïdaal
  • Draagrollen: Geveerd, Geveerd voor poolklimaat of Geen draagrollen

Onderschermen

  • Beschermkappen aan de onderkant met contragewicht vóór
  • Zwaar gebruik, afgedicht
  • Aangedreven
  • Houtspaanderbak

Elektrisch

  • Licht, waarschuwingsstroboscoop
  • Verlichtingsgroepen: Basis, Premium of Beschermingsstangen
  • Bevestigingssteun, licht, waarschuwingsstroboscoop

Beschermkappen

  • Ventilator beschermkap tegen vuil
  • Snelle brandstofbeschermer
  • Brandstoftank met afscherming
  • Afscherming grille voor rommel
  • Achterruit
  • Voorste stootstangen
  • Groep beschermingsstangen

Hydrauliek

  • Hydrauliek uitrustingsstukken achter: Ripper/lier of geen

Overige uitrustingsstukken

  • Zwarte lak, blad
  • Aanvullend contragewicht
  • Milieuvriendelijke aftapkranen
  • Handgrepen, duwarm
  • Lier PA140VS
  • Lier W12-E aftakas
  • Zonneschermen

Uitrustingsstukken achter

  • Contragewicht achter
  • Vaste trekhaak
  • Ripper met meerdere schachten
  • Ripper met meerdere schachten en stootstang
  • Geen uitrustingsstuk achter
  • Lier PA140VS, variabel toerental
  • Achterste stootstang
  • Ripper met enkele schacht en pentrekker
  • Ripper met enkele schacht, trekker en stootstang
  • Ripper met enkele schacht en stootstang

Ripperschachttanden

  • Meerdere schachten
  • Eén schacht
  • Eén schacht, grote ripperdiepte

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat GRADE met 3D voor bulldozers

    Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

Verken technologie
  • Cat Opsporen van storingen op afstand

    Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Vergelijk D8 met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  D8

Meer aanbiedingen bekijken