D3K2 Tier 4 Final

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Vermogen - Netto 80.0 HP 59.7 kW Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – ISO 9249/EEG 80/1269 80.0 HP 59.7 kW Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – SAE J1349 80.0 HP 59.7 kW Less
Opmerking De motor voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final. De motor voldoet aan de emissienorm Tier 4 Final. Less

Engine

Displacement 269.0 in³ 4.4 l Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less

Transmissie

Aandrijfpompen 1 1 Less
Instellingen van ontlastklep 7033.0 psi 48.5 kPa Less
Maximale rijsnelheid - achteruit 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Maximale rijsnelheid - vooruit 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Rupsmotoren 2 2 Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht – XL 17.465 lb 7922.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - LGP 18.442 lb 8365.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – LGP, 762 mm/30" 18.896 lb 8571.0 kg Less
Opmerking De specificaties gelden voor de machine met dozerblad, ROPS-overkapping, achteruitrijalarm, machinist, koelvloeistof, smeermiddelen en volle brandstoftank. De specificaties gelden voor de machine met dozerblad, ROPS-overkapping, achteruitrijalarm, machinist, koelvloeistof, smeermiddelen en volle brandstoftank. Less

Inhouden

Brandstoftank 51.5 US-Gall. 195.0 l Less
Carter en filter 2.91 US-Gall. 11.0 l Less
Eindaandrijving (LGP, per stuk) 2.6 US-Gall. 10.0 l Less
Eindaandrijvingen (elk, XL) 2.6 US-Gall. 10.0 l Less
Koelsysteem 5.92 US-Gall. 22.4 l Less
Transmissie/hydraulische tank 15.7 US-Gall. 59.5 l Less
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 4.9 US-Gall. 19.0 l Less

Hydraulische bediening

Pompopbrengst 17.7 US-Gall/min. 68.0 l/min Less
Instellingen van ontlastklep 2988.0 psi 20.6 kPa Less

Onderwagen

Bodemdruk - LGP 4.2 psi 30.0 kPa Less
Bodemdruk - XL 6.2 psi 42.8 kPa Less
Breedte van rupsplaat - LGP 25.0 in 635.0 mm Less
Breedte van rupsplaat - XL 16.0 in 406.0 mm Less
Gronddruk – LGP, 762 mm (30") 3.6 psi 24.8 kPa Less
Grondraakvlak - LGP 4425.0 in² 28.55 cm² Less
Grondraakvlak - XL 2829.0 in² 18.254 cm² Less
Grondraakvlak – LGP, 762 mm (30") 5340.0 in² 34.452 cm² Less
Lengte van rupsen op maaiveld - LGP 89.0 in 2248.0 mm Less
Lengte van rupsen op maaiveld - XL 89.0 in 2248.0 mm Less
Spoorbreedte - LGP 68.0 in 1725.0 mm Less
Spoorbreedte - XL 59.0 in 1495.0 mm Less
Spoorbreedte – LGP, 762 mm (30") 73.0 in 1860.0 mm Less
Aantal rollen (per kant) 6 6 Less
Aantal rupsplaten (aan elke kant) – SystemOne-onderwagen 38 38 Less
Aantal rupsplaten (per kant) – Onderwagen met afgedichte en gesmeerde rups (SALT) 43 43 Less
Breedte van rupsplaat – LGP, 762 mm (30") 30.0 in 762.0 mm Less
Lengte van rupsen op maaiveld – LGP, 762 mm (30") 89.0 in 2248.0 mm Less

Ripper

Type Parallellogram Parallellogram Less
Aantal schachten 3 3 Less
Hoogte 6.5 in 165.0 mm Less
Gewicht 1222.0 lb 554.0 kg Less
Maximale bodemvrijheid onder punt 17.6 in 448.0 mm Less
Maximale graafdiepte 13.3 in 337.5 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 30.2 in 766.0 mm Less
Totale breedte 67.3 in 1710.0 mm Less

Lier

Gewicht 1345.0 lb 610.0 kg Less
Lieraandrijving Hydrostatisch Hydrostatisch Less
Bediening Hydrauliek Hydrauliek Less
Snelheid Variabel Variabel Less
Kabeldiameter (aanbevolen) 0.63 in 16.0 mm Less
Kabeldiameter - optioneel 0.75 in 19.0 mm Less
Lierlengte 27.76 in 705.0 mm Less
Maximale snelheid van kabel - lege trommel 131.0 ft/min 40.0 m/min Less
Maximale snelheid van kabel - volle trommel 207.0 ft/min 63.0 m/min Less
Maximale trekkracht van kabel - lege trommel 40.0 lb 18.144 kg Less
Maximale trekkracht van kabel - volle trommel 25.0 lb 11.34 kg Less
Speling bij scharnierpunt 6.75 in 171.5 mm Less
Totale breedte 29.2 in 741.0 mm Less
Trommelbreedte 10.8 in 274.0 mm Less
Trommelcapaciteit - optionele kabel 256.0 ft 78.0 m Less
Trommelcapaciteit – aanbevolen kabel 371.0 ft 113.0 m Less
Trommeldiameter 10.0 in 254.0 mm Less

Afmetingen

BLAD: bladbreedte bij maximale hoek – LGP 113.1 in 2874.0 mm Less
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek – Middelgroot 105.1 in 2669.0 mm Less
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek – XL 95.2 in 2417.0 mm Less
BLAD: bladbreedte – LGP 124.0 in 3149.0 mm Less
BLAD: bladbreedte – Middelgroot 115.0 in 2921.0 mm Less
BLAD: bladbreedte – XL 104.2 in 2646.0 mm Less
BLAD: bladcapaciteit (SAE) – LGP 2.17 yd³ 1.66 m³ Less
BLAD: bladcapaciteit (SAE) – Middelgroot 1.96 yd³ 1.5 m³ Less
BLAD: bladcapaciteit (SAE) – XL 1.99 yd³ 1.52 m³ Less
BLAD: bladhoogte – LGP 33.8 in 860.0 mm Less
BLAD: bladhoogte – Middelgroot 33.9 in 860.0 mm Less
BLAD: bladhoogte – XL 35.8 in 910.0 mm Less
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar – LGP 52° tot 58° 52° tot 58° Less
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar – Middelgroot 52° tot 58° 52° tot 58° Less
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar – XL 52° tot 58° 52° tot 58° Less
BLAD: graafdiepte – LGP 22.5 in 573.0 mm Less
BLAD: graafdiepte – Middelgroot 22.5 in 573.0 mm Less
BLAD: graafdiepte – XL 22.5 in 573.0 mm Less
BLAD: hefhoogte blad – LGP 28.7 in 730.0 mm Less
BLAD: hefhoogte blad – Middelgroot 29.3 in 743.0 mm Less
BLAD: hefhoogte blad – XL 28.7 in 730.0 mm Less
BLAD: maximale hoek (beide kanten) – LGP 25° 25° Less
BLAD: maximale hoek (beide kanten) – Middelgroot 25° 25° Less
BLAD: maximale hoek (beide kanten) – XL 25° 25° Less
BLAD: maximale kanteling – LGP 17.2 in 438.0 mm Less
BLAD: maximale kanteling – Middelgroot 17.7 in 448.0 mm Less
BLAD: maximale kanteling – XL 14.5 in 368.0 mm Less
Bodemvrijheid - LGP, 762 mm (30") 13.0 in 332.0 mm Less
Bodemvrijheid – LGP 13.0 in 332.0 mm Less
Bodemvrijheid – XL 13.0 in 332.0 mm Less
Breedte - dozer - standaard rupsplaten - geen blad - LGP (762 mm/30") 94.9 in 2411.0 mm Less
Breedte van dozer (standaard rupsplaten, geen blad) – LGP 92.9 in 2360.0 mm Less
Breedte van dozer (standaard rupsplaten, geen blad) – XL 74.8 in 1901.0 mm Less
Dozerhoogte - LGP, 762 mm (30") 108.8 in 2763.0 mm Less
Dozerhoogte – LGP 108.8 in 2763.0 mm Less
Dozerhoogte – XL 108.8 in 2763.0 mm Less
Lengte - basisdozer -zonder blad - LGP, 762 mm (30") 128.9 in 3275.0 mm Less
Lengte van basisdozer (zonder blad) – LGP 128.9 in 3275.0 mm Less
Lengte van basisdozer (zonder blad) – XL 128.9 in 3275.0 mm Less
Spoorbreedte - LGP 67.9 in 1725.0 mm Less
Spoorbreedte - LGP, 762 mm (30") 73.0 in 1860.0 mm Less
Spoorbreedte - XL 58.9 in 1495.0 mm Less
Totale lengte (met blad) – LGP 167.6 in 4255.0 mm Less
Totale lengte (met blad) – XL 168.0 in 4266.0 mm Less
Totale lengte - met blad - LGP, 762 mm (30") 167.6 in 4255.0 mm Less

Cabine

FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less
Geluidsniveaus: ISO 6396:2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
Geluidsniveaus: SAE J1166 FEB2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less