BLAD: graafdiepte - LGP
|
23.2 in
590 mm
|
BLAD: bladbreedte - middelgroot
|
115 in
2921 mm
|
Lengte - basisdozer - zonder blad - LGP
|
129.5 in
3290 mm
|
BLAD: maximale hoek (beide kanten) - middelgroot
|
25°
25°
|
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar - LGP
|
52° tot 58°
52° tot 58°
|
BLAD: hefhoogte van blad - LGP
|
27.9 in
708 mm
|
BLAD: maximale kanteling - middelgroot
|
17.7 in
448 mm
|
BLAD: graafdiepte - middelgroot
|
23.2 in
590 mm
|
BLAD: hefhoogte van blad - middelgroot
|
29.3 in
743 mm
|
BLAD: bladbreedte - LGP
|
124 in
3149 mm
|
Breedte - dozer - standaard rupsplaten - geen blad - LGP
|
92.9 in
2360 mm
|
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek - LGP
|
113.1 in
2874 mm
|
Dozerhoogte - LGP
|
108.9 in
2765 mm
|
Spoorbreedte - LGP
|
67.9 in
1725 mm
|
Bodemvrijheid - LGP
|
13 in
332 mm
|
BLAD: bladhoogte - LGP
|
35.8 in
910 mm
|
Totale lengte - met blad - LGP
|
168.2 in
4272 mm
|
BLAD: bladcapaciteit (SAE) - LGP
|
2.42 yd³
1.85 m³
|
BLAD: bladhoogte - middelgroot
|
33.9 in
860 mm
|
BLAD: bladcapaciteit (SAE) - middelgroot
|
1.96 yd³
1.5 m³
|
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar - middelgroot
|
52° tot 58°
52° tot 58°
|
BLAD: maximale kanteling - LGP
|
17.2 in
438 mm
|
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek - middelgroot
|
105.1 in
2669 mm
|
BLAD: maximale hoek (weerszijden) - LGP
|
25°
25°
|
Breedte - dozer - standaard rupsplaten - geen blad - standaard
|
79.1 in
2010 mm
|
BLAD: maximale hoek (weerszijden) - standaard
|
25°
25°
|
Bodemvrijheid - standaard
|
13 in
332 mm
|
Lengte - basisdozer - zonder blad - standaard
|
129.5 in
3290 mm
|
Totale lengte - met blad - standaard
|
168.5 in
4281 mm
|
Opmerking
|
Abrasion-onderwagen
Abrasion-onderwagen
|
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar - standaard
|
52° tot 58°
52° tot 58°
|
BLAD: maximale kanteling - standaard
|
15.2 in
387 mm
|
Meter voor rupsen - standaard
|
61 in
1550 mm
|
Dozerhoogte - standaard
|
108.9 in
2765 mm
|
BLAD: graafdiepte - standaard
|
22.5 in
573 mm
|
BLAD: bladbreedte - standaard
|
109.5 in
2782 mm
|
BLAD: hefhoogte van blad - standaard
|
29.3 in
743 mm
|
BLAD: bladcapaciteit (SAE) - standaard
|
2.59 yd³
1.98 m³
|
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek - standaard
|
100.1 in
2542 mm
|
BLAD: bladhoogte - standaard
|
39.8 in
1010 mm
|