Breedte - dozer - standaard rupsplaten - geen blad - LGP
|
92.9 in
2360 mm
|
BLAD: bladbreedte - LGP
|
126.7 in
3220 mm
|
BLAD: maximale kanteling - middelgroot
|
17.7 in
448 mm
|
Spoorbreedte - LGP, 762 mm (30")
|
73 in
1860 mm
|
BLAD: graafdiepte - LGP
|
22.5 in
572 mm
|
Spoorbreedte - LGP
|
67.9 in
1750 mm
|
BLAD: bladcapaciteit (SAE) - LGP
|
3.06 yd³
2.34 m³
|
BLAD: bladbreedte - middelgroot
|
115 in
2921 mm
|
Breedte - dozer - standaard rupsplaten - geen blad - LGP (762 mm/30")
|
103.5 in
2630 mm
|
BLAD: hefhoogte van blad - middelgroot
|
30.2 in
767 mm
|
Lengte - basisdozer - zonder blad - LGP
|
128.7 in
3270 mm
|
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek - LGP
|
115.8 in
2940 mm
|
Dozerhoogte - LGP
|
109 in
2769 mm
|
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar - LGP
|
52° tot 58°
52° tot 58°
|
Bodemvrijheid - LGP, 762 mm (30")
|
13 in
332 mm
|
BLAD: graafdiepte - middelgroot
|
22.5 in
572 mm
|
BLAD: bladhoogte - LGP
|
39.8 in
1010 mm
|
Lengte - basisdozer -zonder blad - LGP, 762 mm (30")
|
128.7 in
3270 mm
|
BLAD: hefhoogte van blad - LGP
|
30.2 in
767 mm
|
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar - middelgroot
|
52° tot 58°
52° tot 58°
|
Bodemvrijheid - LGP
|
13 in
332 mm
|
Totale lengte - met blad - LGP, 762 mm (30")
|
169.6 in
4309 mm
|
BLAD: bladhoogte - middelgroot
|
39.8 in
1010 mm
|
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek - middelgroot
|
105.1 in
2669 mm
|
BLAD: bladcapaciteit (SAE) - middelgroot
|
2.73 yd³
2.09 m³
|
Totale lengte - met blad - LGP
|
169.6 in
4309 mm
|
BLAD: maximale hoek (beide kanten) - middelgroot
|
25°
25°
|
BLAD: maximale kanteling - LGP
|
17.7 in
448 mm
|
Dozerhoogte - LGP, 762 mm (30")
|
109 in
2769 mm
|
BLAD: maximale hoek (weerszijden) - LGP
|
25°
25°
|
Lengte - basisdozer - zonder blad - standaard
|
128.7 in
3270 mm
|
BLAD: bladcapaciteit (SAE) - standaard
|
2.86 yd³
2.19 m³
|
Meter voor rupsen - standaard
|
63 in
1600 mm
|
Breedte - dozer - standaard rupsplaten - geen blad - standaard
|
83 in
2110 mm
|
BLAD: graafdiepte - standaard
|
23.1 in
586 mm
|
BLAD: hefhoogte van blad - standaard
|
30.2 in
767 mm
|
Dozerhoogte - standaard
|
109 in
2769 mm
|
Bodemvrijheid - standaard
|
13 in
332 mm
|
Totale lengte - met blad - standaard
|
170.7 in
4337 mm
|
BLAD: bladmeshoek, verstelbaar - standaard
|
52° tot 58°
52° tot 58°
|
BLAD: bladhoogte - standaard
|
42.2 in
1073 mm
|
BLAD: maximale kanteling - standaard
|
15.8 in
402 mm
|
Opmerking
|
Abrasion-onderwagen
Abrasion-onderwagen
|
BLAD: bladbreedte - standaard
|
109.5 in
2782 mm
|
BLAD: bladbreedte bij maximale hoek - standaard
|
103.8 in
2636 mm
|
BLAD: maximale hoek (weerszijden) - standaard
|
25°
25°
|