D5K2 voor materiaaloverslag in schepen/havens

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® D5K2 voor materiaaloverslag in schepen/havens is uitgerust met een tweewegdozer en afscherming aan de achterzijde en is ideaal voor de overslag van bulkmaterialen uit scheepsruimen. Dankzij de hijsogen op het C-frame van het blad en de afscherming aan de achterzijde kan de machine eenvoudig in en uit het scheepsruim worden gehesen.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Vermogen - Netto 104.0 HP 77.6 kW Less
Opmerking Voldoet aan de Amerikaanse Emissienormen EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014. Voldoet aan de Amerikaanse Emissienormen EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014. Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - XL 22.544 lb 10.226 kg Less
Bedrijfsgewicht* 22.544 lb 10.226 kg Less
Opmerking *Inclusief dozerblad, EROPS-cabine, machinist en brandstof. *Inclusief dozerblad, EROPS-cabine, machinist en brandstof. Less

Transmissie

Maximale rijsnelheid - vooruit 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Maximale rijsnelheid - achteruit 6.2 mile/h 10.0 km/h Less

Afmetingen

Totale lengte - met blad 193.9 in 4925.0 mm Less
Breedte van bulldozer - zonder blad 83.1 in 2110.0 mm Less
Bladbreedte 101.4 in 2575.0 mm Less
Dozerhoogte 109.0 in 2769.0 mm Less
Bladhoogte 37.4 in 950.0 mm Less
Hefhoogte van blad 65.0 in 1650.0 mm Less
Graafdiepte 23.8 in 605.0 mm Less
Bladcapaciteit 2.62 yd³ 2.0 m³ Less
Kanteling van blad - vóór 38° 38° Less
Kanteling van blad - achter 30° 30° Less

Onderwagen

Spoorbreedte 63.0 in 1600.0 mm Less
Breedte van rupsplaat - standaard 20.1 in 510.0 mm Less

CABINE

        
  • Ruime cabine met royale beenruimte
  •     
  • Cabineoptie met standaard airconditioning
  •     
  • Volledig verstelbare luchtgeveerde stoel
  •     
  • In de stoel gemonteerde joystick

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIEHENDEL

        
  • Intuïtieve joystick voor besturing, rijrichting en snelheid
  •     
  • Draaibekrachtiging zorgt voor optimale wendbaarheid

ONDERWAGEN

        
  • XL-configuratie – ideaal voor de meeste materialen
  •     
  • LGP-configuratie – verkrijgbaar voor materialen waarbij meer flotatie van de machine vereist is
  •     
  • Afgedichte en gesmeerde rups (SALT: Sealed and Lubricated Track)
  •     
  • Gegroefde rupsplaten (optioneel) – verminderen samendrukken van materiaal

PRODUCTIVITEIT

        
  • Exceptionele wendbaarheid
  •     
  • Snelle cyclustijd – sneller laden en lossen van schepen

BLAD

        
  • Tweewegdozer ontworpen voor de overslag van bulkmaterialen in scheepsruimen
  •     
  • Geïntegreerd C-frame zorgt voor voldoende hefhoogte om materialen van scheepswanden te trekken
  •     
  • Blad kan eenvoudig hydraulisch naar voren of achteren worden gekanteld

ONDERHOUDSGEMAK

        
  • Toegang op maaiveldhoogte
  •     
  • Gegroepeerde onderhoudspunten

HEFFEN

        
  • Vier hijspunten voor veilig en gecontroleerd heffen van de machine

AFSCHERMINGEN EN BESCHERMING

        
  • Afscherming achter voorkomt schade door contact met de scheepswanden
  •     
  • Corrosiebescherming voor belangrijkste elektrische aansluitingen (optioneel)

EIGENDOMS- EN BEDRIJFSKOSTEN

        
  • Lage bedrijfskosten van de onderwagen per uur
  •     
  • (centrifugaal) luchtvoorfilter voor de motorlucht onder de motorkap voor langere levensduur van het luchtfilter
  •     
  • Langere onderhoudsintervallen
  •     
  • Laag brandstofverbruik