D7E WH

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Boring 4.5 in 115.0 mm Less
Motorvermogen (maximum) - ISO 14396 (DIN) 270.0 HP 198.0 kW Less
Motorvermogen (maximum) - SAE J1995 270.0 HP 201.0 kW Less
Motorvermogen (maximum) – ISO 14396 266.0 HP 198.0 kW Less
Nettovermogen (maximum) – ISO 9249/SAE J1349 251.0 HP 187.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 HP 178.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) – ISO 9249/SAE J1349 238.0 HP 178.0 kW Less
Wereldwijde emissienormen Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Nettovermogen (maximum) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 HP 187.0 kW Less

Engine

Flywheel Power 251.0 HP 187.0 kW Less
Stroke 5.9 in 149.0 mm Less
Displacement 567.0 in³ 9.3 l Less

Inhouden

Aandrijflijn 16.0 US-Gall. 60.0 l Less
Brandstoftank 113.5 US-Gall. 430.0 l Less
Draaipuntcompartiment 1.8 US-Gall. 7.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 7.0 US-Gall. 28.0 l Less
Koelsysteem 22.5 US-Gall. 87.0 l Less
Motorcarter 8.0 US-Gall. 30.0 l Less
DEF-tank 4.75 US-Gall. 18.0 l Less
Hydraulische olietank 20.0 US-Gall. 76.0 l Less
Rollenwagens (elk) 11.0 US-Gall. 42.0 l Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 71455.0 lb 32411.0 kg Less

Gewichten

Transportgewicht 59456.0 lb 26968.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – LGP S WHA 69478.0 lb 31515.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – LGP U WHA 71455.0 lb 32411.0 kg Less
Opmerking (1) Het transportgewicht is inclusief smeermiddelen, koelvloeistof, ROPS/FOPS-cabine, standaardrupsen en 10% gevulde brandstoftank. Het transportgewicht is inclusief smeermiddelen, koelvloeistof, ROPS/FOPS-cabine, standaardrupsen en 10% gevulde brandstoftank. Less
Opmerking (2) Het bedrijfsgewicht is inclusief blad, smeermiddelen, koelvloeistof, volle brandstoftank, standaardrupsen, stootkast en machinist. Het bedrijfsgewicht is inclusief blad, smeermiddelen, koelvloeistof, volle brandstoftank, standaardrupsen, stootkast en machinist. Less

Normen

ROPS-constructie ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3471:2008 ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3471:2008 Less
FOPS FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3449:2005 Niveau II FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan de volgende criteria: ISO 3449:2005 Niveau II Less
Remmen Vereiste remwerking van rupsmachine voldoet aan de volgende criteria: ISO 10265:2008 Vereiste remwerking van rupsmachine voldoet aan de volgende criteria: ISO 10265:2008 Less

Aandrijflijn

Opmerking Nominale stroom afhankelijk van hitte/vochtigheidsbelasting verwarmings/aircogroep. Nominale stroom afhankelijk van hitte/vochtigheidsbelasting verwarmings/aircogroep. Less
Type Elektrische aandrijving Elektrische aandrijving Less
Maximale ingangsstroomsterkte van aircocompressor 12.0 A 12.0 A Less
Nominale ingangsspanning AC-compressor 320.0 V 320.0 V Less
Spanning van AC-generator en rijaandrijvingsmodule 480.0 V 480.0 V Less

Afmetingen - LGP (bij benadering)

Bodemvrijheid 50.9 in 1292.0 mm Less
Hellingshoek 8.5 in 216.0 mm Less
Spoorbreedte 90.0 in 2286.0 mm Less
Aantal draagrollen 2 2 Less
Aantal rupsplaten per kant 44 44 Less
Bodemdruk 6.4 psi 44.3 kPa Less
Breedte van bulldozer over draaitappen 135.0 in 3423.0 mm Less
Breedte van bulldozer zonder draaitappen (standaard- rupsplaten) 126.0 in 3200.0 mm Less
Grondraakvlak (standaard- rupsplaten) 9792.0 in² 6.31 sq. mil. Less
Hoogte van kam voor rupsplaat 2.75 in 70.0 mm Less
Hoogte van trekhaak (vanaf uiteinde rupsplaatkam tot midden gaffel) 28.0 in 719.0 mm Less
Lengte van basisdozer 181.0 in 4608.0 mm Less
Lengte van basisdozer - met het volgende uitrustingsstuk, optellen bij de basislengte van de rupsdozer: S-blad 53.5 in 1360.0 mm Less
Lengte van basisdozer - met het volgende uitrustingsstuk, optellen bij de basislengte van de rupsdozer: U-blad 76.6 in 1947.0 mm Less
Lengte van basisdozer - met het volgende uitrustingsstuk, optellen bij de basislengte van de rupsdozer: ripper (met punt in hoogste stand) N.v.t. N.v.t. Less
Lengte van basisdozer - met het volgende uitrustingsstuk, optellen bij de basislengte van de rupsdozer: ripper (met uiteinde op maaiveldhoogte) N.v.t. N.v.t. Less
Lengte van basisdozer - met het volgende uitrustingsstuk, optellen bij de basislengte van de rupsdozer: trekstang 10.6 in 270.0 mm Less
Lengte van rupsen op maaiveld 136.0 in 3450.0 mm Less
Looprollen per zijde 8 8 Less
Machinehoogte vanaf uiteinde van kam op rupsplaat tot bovenkant van standaardcabine 134.0 in 3392.0 mm Less
Machinehoogte vanaf uiteinde van kam op rupsplaat tot bovenkant van uitlaatpijp 132.0 in 3365.0 mm Less
Machinehoogte vanaf uiteinde van kam op rupsplaat vanaf grondvlak van rupsplaat 131.0 in 3322.0 mm Less
Standaardrupsplaatbreedte (middelzwaar gebruik) 36.0 in 915.0 mm Less

Dozerspecificaties - 7U LGP-blad

Bladcapaciteit (SAE J1265) 25.0 yd³ 19.1 m³ Less
Breedte (over hoekmessen) 15.1 ft 4594.0 mm Less
Gewicht* 8875.0 lb 4026.0 kg Less
Graafdiepte 24.8 in 631.0 mm Less
Hoogte 8.0 ft 2425.0 mm Less
Maximale kanteling 30.9 in 785.0 mm Less

Onderwagen

Aantal rollen (per kant) 8 8 Less
Aantal rupsplaten - per kant 44 44 Less
Bodemdruk (zware uitvoering) - ISO 16754 6.4 psi 44.4 kPa Less
Breedte van rupsplaat 36.0 in 915.0 mm Less
Configuratie LGP LGP Less
Grondraakvlak (zware uitvoering) 9792.0 in² 6.31 sq. mil. Less
Hoogte van rupsplaat (MS) 2.75 in 70.0 mm Less
Lengte van rupsen op maaiveld (zware uitvoering) 136.0 in 3450.0 mm Less

Elektrische aandrijving

De D7E is vooral populair in vuilstorttoepassingen vanwege de productiviteit, wendbaarheid en aangetoonde brandstofzuinigheid van deze machine. Het elektrische aandrijfsysteem, aangedreven door een Cat C9.3 ACERT-motor, is ontworpen voor een enorme verbetering in de productiviteit en brandstofzuinigheid. De D7E is productiever* – hij verplaatst 10 procent meer materiaal per uur. Een tot maar liefst 30 procent lager brandstofverbruik plus een hogere productiviteit betekenen dat u tot 35 procent meer materiaal per gallon/liter brandstof kunt verplaatsen.

  • Speciale stuurpomp van D8-formaat zorgt voor responsieve prestaties.
  • De traploos variabele toerentalregeling betekent een soepele werking zonder te hoeven schakelen.
  • De zuinige modus past automatisch het motortoerental aan wanneer de machine niet wordt belast, om brandstof te besparen. De door de machinist geselecteerde rijsnelheid wordt aangehouden.
  • Het lastafhankelijke hydraulisch systeem past de hydraulische kracht voortdurend aan om de efficiëntie van het blad te maximaliseren.
  • Standaardtractieregeling vermindert het slippen van de rups.

*Alle vergelijkingen zijn met de D7R2.

Werkomgeving van machinist

Een stille, ruime cabine met middenstijlontwerp biedt u uitstekend zicht rondom de machine. Machinisten kunnen ook genieten van extra comfort, zoals handmatig verstelbare armleuningen en de optie van een verwarmde/geventileerde zitting. In de cabine gemonteerd verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssysteem (HVAC: heating, ventilation and air conditioning) zorgt voor efficiënte koeling.

Ergonomische bedieningselementen zijn volledig verstelbaar en zijn bedoeld voor een moeiteloze bediening. Met de rijsnelheidsknop kan de machinist eenvoudig een vooraf ingestelde snelheid voor vooruit en achteruit rijden oproepen. Vergrendeling van uitrustingsstuk voorkomt onbedoelde bediening van de hydraulische uitrustingsstukken.

Technologie

  • Cat hellingsindicatie (S) toont dwarshelling en afloop op het hoofddisplay van de machine.
  • Stabiele bladbediening (S) vult de handelingen van de machinist aan om automatisch directe afstellingen te verrichten voor een soepelere nivellering met minder inspanning.
  • De optionele machinebediening en -geleiding van Cat AccuGrade™ (O) helpt machinisten de productiviteit en nauwkeurigheid te verbeteren met maar liefst 50% ten opzichte van conventionele methoden.
  • Met Product Link™/VisionLink® bewaakt u uw machines op afstand en kunt u deze effectiever en winstgevender beheren.

(S) = Standaard

(O) = Optioneel

Bescherming en afdichtingen voor vuilstorten

Cat vuilstortmachines zijn speciaal ontworpen en uitgerust vanuit de fabriek voor de unieke uitdagingen van vuilstortwerk.

De zwaar uitgevoerde scharnierende radiateurbeschermplaat zorgt ervoor dat de ventilator en de radiateur beschermd worden. Deze is ontworpen om materiaalindringing in een rechte lijn en onder het blad tegen te gaan. Het dichte raster helpt voorkomen dat er materiaal binnenkomt tijdens het omkeren van de ventilatorstroming in de uitblaascyclus.

  • Radiateurdeur zwenkt volledig open, zelfs met blad bevestigd, voor eenvoudiger reinigen.
  • Afdichtingen van eindaandrijving met klembescherming - meerlaagse bescherming van eindaandrijvingsafdichting bestaat uit zwaar uitgevoerde, gegoten afschermingen, getrapte labyrint- en Kevlar-afdichtingen om de eindaandrijvingen/DuoCone™-afdichtingen te beschermen.
  • De stootstangen aan de achterzijde voorkomen dat vuil langs de rups omhoog kruipt en onderdelen beschadigt zoals spatborden, brandstoftanks en hydrauliekolietanks.
  • Cabinedeurschermen beschermen de onderste helft van de glazen deuren tegen sloopafval, terwijl het blad goed in het zicht blijft.
  • Opklapbare ladder verbetert de toegang voor handmatig tanken en reinigen van de achterruit.
  • Afdichtingsafschermingen van loopwiel en draaipunt van de rollenwagen voorkomen schade door draad en afval dat zich om de as wikkelt.
  • Chassis- en onderschermen tegen schokbelasting. Scharnierende onderbeschermplaat voor gemakkelijkere toegang voor reiniging.
  • De beschermplaat biedt extra bescherming tegen schade aan de brandstoftank, de hydraulische tank en de accukast.
  • Carterbeschermplaten beschermen de componenten van de aandrijflijn tegen contactschade of vuil.
  • Chassisafdichting - uitgebreide afdichtingsonderdelen van rubber, schuimplastic en staal voorkomen dat vuil de motor en transmissiecompartimenten binnendringt.
  • Bescherming van de hydraulische leidingen van het dozerblad door een roterende bus die de leidingen beschermt en tegelijkertijd vuil afschudt.
  • Voorfilter met scherm voor langere levensduur van het luchtfilter.
  • Geïsoleerde Cat schone-emissiemodule.
  • Gelamineerde hitteschilden - verlagen de oppervlaktetemperatuur van uitlaatcomponenten en bieden koeling aan de turbolagers.
  • Standaard zwarte motorkap en hefcilinder verminderen verblinding.
  • Steun aan de achterkant van de machine voor een schop die handig is om de onderwagen even snel van vuil te ontdoen.

Optionele uitrustingen voor graafmachines voor vuilstorten

  • Verbeterde schone-luchtmodule verhoogt de luchtdruk in de cabine om stof buiten te houden en levert aanvullende luchtfiltering, wat de levensduur van het luchtfilter in de cabine sterk vergroot.
  • Led-lampen voor optimaal zicht bij weinig licht.
  • Op het cabinedak gemonteerde stroboscooplamp geeft aan of de machine in werking is.
  • Met het scherm voor de achteruitkijkcamera voorin de cabine kan de machinist gemakkelijker achter de machine kijken voor meer veiligheid.

Koelsysteem

Robuust driedelig koelsysteem met uiterst efficiënte radiateur met aluminium platen en buizen. Het ontwerp met één vlak is gemakkelijker te reinigen en de grote lamellenafstand zorgt voor minder verstopping. In koelere omstandigheden verlaagt een hydraulische op de koelvraag reagerende ventilator het toerental, waardoor het vermogen wordt verminderd, brandstof wordt bespaard en het geluidsniveau wordt teruggebracht. De automatisch omkeerbare ventilator verwijdert vuil effectief uit het koelerblok zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten.

Onderwagen

D7E rupsdozers voor vuilstortmachines zijn leverbaar met twee rupsplaatbreedten. De rupsplaat van 660 mm (26") heeft betere verdichtings- en versnipperingseigenschappen en een grotere gronddruk. De rupsplaat van 914 mm (36") biedt meer flotatie op zachte ondergrond. Rupsplaten met trapeziumvormige opening worden aanbevolen voor afvalverwerkingstoepassingen. Deze rupsplaat is speciaal ontworpen om afval, dat anders kan bijdragen aan versnelde inwendige slijtage van de rupsen, eraf te laten glijden.

Blad

Een breed, recht blad voor stortwerk hanteert met gemak zware materialen en wallen. Het is uitgerust met een slijtplaat van 0,5" op het afwerkblad en een geïntegreerd vuilrek van 610 mm (24"). Met het rek heeft dit blad een capaciteit van 12,3 m3 (16,1 yd3). Vraag uw Cat dealer naar andere bladopties.

Uitrustingsstukken achter

Rippers met meerdere schachten met geïntegreerde stootstangen zijn ideaal voor het losmaken en voorbereiden van afdekmateriaal. Door ingegoten ripperbevestigingen kan een ripper snel en gemakkelijk worden gemonteerd.

Emissietechnologie

De D7E voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final. De technologie voor emissiereductie op de D7E is ontworpen voor transparantie, zonder dat de machinist hoeft in te grijpen. Regeneration runs automatically in the background while you work. Selectieve katalytische reductie maakt gebruik van een dieseluitlaatvloeistof (DEF), die eenvoudig kan worden bijgevuld tijdens het tanken van brandstof. A gauge on the dash shows your fluid level. Wanneer de machine wordt uitgeschakeld, worden de DEF-leidingen automatisch leeggepompt om bevriezing te voorkomen. Een symbool op het instrumentenpaneel en een lampje/symbool op het servicecentrum op maaiveldhoogte geven aan wanneer de leiding leeg is en het veilig is om de elektrische hoofdschakelaar uit te schakelen. Als de motor-/nabehandelingstemperaturen hoog zijn, wordt automatisch een uitschakelvertraging geactiveerd om de machine te koelen en dan de leidingen te legen. Zie de bedienings- en onderhoudshandleiding van uw machine voor complete informatie betreffende het nabehandelingssysteem.

Met Cat EMSolutions (Equipment Management Solutions) kunt u zelf met een specifieke oplossing uw materieelbeheer precies afstemmen op de behoeften van uw machinepark. Via uitgebreid materieelbeheer op basis van technologie, in combinatie met de kennis en deskundigheid van uw Cat dealer, kunt u winst boeken die direct van invloed is op uw bedrijfsresultaat.

Service en ondersteuning

De D7E is ontworpen met gemakkelijk toegankelijke onderhoudspunten, minder bewegende onderdelen en langere service-intervallen, zodat een aanzienlijke verlaging van de totale eigendoms- en bedrijfskosten mogelijk wordt.

  • Kantelbare cabine voor gemakkelijke toegankelijke modulaire hoofdonderdelen.
  • Kijkglazen op maaiveldhoogte en gegroepeerde onderhoudspunten voor snel en gemakkelijk routineonderhoud.
  • Modulaire eindaandrijvingen zijn gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.
  • Optionele snelle-olieverversingsset.
  • De accuschakelaar, urenteller, externe motoruitschakelaar en schakelaars voor de toegangsverlichting zijn ondergebracht in een vanaf het maaiveld toegankelijk servicecentrum.
  • Een waarschuwings-led duidt aan of de aandrijflijn en de systemen voor de uitrustingsstukken zijn ingeschakeld. De indicator gaat uit als deze systemen zijn uitgeschakeld en veilig onderhoud mogelijk is.
Voor meer informatie over de D7E neemt u contact op met uw dealer of bezoekt u www.cat.com.

D7E WH Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Spanningsomvormer voor accessoires (APC)
  • Achteruitrijalarm
  • Accu's, zware uitvoering
  • Spanningsomvormer, 24 naar 12 V, 10 A
  • Verwarming van motorkoelvloeistof, 120 V
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Product Link

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Gemakkelijk te reinigen cabine
  • Luchtgeveerde stoel
  • Cabinedeurschermen
  • Armleuning, verstelbaar
  • Bidirectionele schakelknop
  • Cabine met middenstijl, ROPS/FOPS
  • Continu-variabele snelheidsregeling
  • Differentieelbesturing
  • Elektrohydraulische bedieningselementen
  • Elektronisch bewakingssysteem
  • Voetsteunen, instrumentenpaneel
  • Urenteller, elektronisch
  • Machine-isolatie, machinist niet aanwezig
  • Achteruitkijkspiegel
  • Modulaire klimaatregeling, in cabine gemonteerd
  • Radiovoorbereiding, 12 V
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Rijsnelheidsknop
  • Draaiknop voor gasregeling, elektronisch
  • Kantelcabine met kantelkrik
  • Rijpedaal
  • Ruitenwissers, interval

AANDRIJFLIJN
  • Beschermplaten van eindaandrijvingsflens
  • Afscherming rondom van eindaandrijving
  • Motorhitteschilden
  • Zware beschermplaten voor eindaandrijvingsflens
  • Nakoeler
  • Luchtfilter, voorfilter met venturibuis-stofuitwerper
  • C9.3 ACERT-motor – Voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4
  • Transmissie met continu-variabele snelheid
  • Koelvloeistof, Extended Life
  • Afvoeren, milieuvriendelijk, aandrijflijn
  • Elektronische vervuilingsindicator voor luchtfilter
  • Ventilator, hydraulisch aangedreven, vraaggestuurd
  • Eindaandrijvingen, dubbele reductie
  • Brandstofontluchtingspomp, elektronisch
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Starthulp, ether
  • Watergekoelde turbocharger, met overdrukklep
  • Waterafscheider
  • Omkeerbare ventilator

ONDERWAGEN
  • Zware rups (660 mm/26" MS met vochtafscheider)
  • Zware rups (914 mm/36" MS met vochtafscheider)
  • Beschermplaten, rupsgeleidereinde
  • Loopwielbeschermplaten
  • Eindschakel
  • Beschermkappen voor loopwielafdichtingen, Kevlar
  • Afscherming tegen rommel voor rollenwagen
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Kettingspanners, gasveer
  • rupsstellers met smeersysteem
  • Afschermingsgroep, rupsgeleider

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Spatborden, zware uitvoering
  • Chassisbeschermingen op hoofdframe
  • Afschermingsgroep van afdichtingen
  • Afschermingsgroep van carter
  • Afschermingen voor brandstoftank
  • Afschermingen van dozerleidingen
  • Zwarte motorkap en dozerhefcilinder
  • Scherm, radiateurkap
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Motordeuren, geperforeerd
  • Sleephaak vóór
  • Voorbereiding voor nivelleersysteem
  • Beschermplaten, scharnierend onder
  • Motorkap, geperforeerd
  • Hydrauliek, lastdetectie, heffen en kantelen van dozer
  • Hydrauliekoliekoeler
  • S·O·SSM-monsterafnamepoorten
  • Radiateurluiken, met luchtspleten, dubbel scharnierend
  • Bescherming tegen vandalisme voor vloeistofcompartimenten en accukast
  • Geïsoleerde schone-emissiemodule

D7E WH Optionele uitrusting

Lampen
  • Standaardlampen (6)
  • Premium (10) HID- en halogeenlampen

Dozerbladen voor vuilstortplaatsen - met vuilrekken
  • LGP S
  • LGP U