D6T WH (Tier 4 Final/Stage IV)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Van afval verschuiven tot het uitspreiden van een deklaag en van celconstructie tot afsluiten, Cat® bulldozers voor vuilstortplaatsen zijn van het kale frame af ontworpen en gebouwd om de unieke uitdagingen van het werk op de vuilstort aan te kunnen.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Vliegwielvermogen 207.0 hp 154.0 kW Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – XL SU 51229.0 lb 23237.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – XW SU 53398.0 lb 24221.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – XW VPAT 58519.0 lb 26544.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – LGP S 55702.0 lb 25266.0 kg Less
Bedrijfsgewicht – LGP VPAT 59582.0 lb 27026.0 kg Less
Opmerking Bedrijfsgewicht – ISO 16754 Bedrijfsgewicht – ISO 16754 Less

Afmetingen

XL – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 8.58 ft 2.63 m Less
XL – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.42 ft 3.47 m Less
XL – lengte van rupsen op maaiveld 9.42 ft 2.86 m Less
XL – lengte van basisdozer met stootstangen 16.25 ft 4.96 m Less
XL – bodemvrijheid 15.0 inch 372.0 mm Less
XL – bodemdruk (ISO 16754) 9.39 psi 64.7 kPa Less
XW – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 9.42 ft 2.88 m Less
XW – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.42 ft 3.47 m Less
XW – lengte van rupsen op maaiveld 9.42 ft 2.86 m Less
XW – lengte van basisdozer met stootstangen 16.25 ft 4.96 m Less
XW – bodemvrijheid 15.0 inch 372.0 mm Less
XW – bodemdruk (ISO 16754) 7.21 psi 49.7 kPa Less
LGP – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 10.92 ft 3.33 m Less
LGP – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.58 ft 3.53 m Less
LGP – lengte van rupsen op maaiveld 10.75 ft 3.27 m Less
LGP – lengte van basisdozer met stootstangen 17.25 ft 5.26 m Less
LGP – bodemvrijheid 15.0 inch 372.0 mm Less
LGP – bodemdruk (ISO 16754) 7.44 psi 51.3 kPa Less
XW VPAT – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 9.83 ft 3.0 m Less
XW VPAT – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.58 ft 3.53 m Less
XW VPAT – lengte van rupsen op maaiveld 10.75 ft 3.27 m Less
XW VPAT – lengte van basisdozer met stootstangen 19.08 ft 5.82 m Less
XW VPAT – bodemvrijheid 16.0 inch 406.0 mm Less
XW VPAT – bodemdruk (ISO 16754) 5.49 psi 37.9 kPa Less
LGP VPAT – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 10.33 ft 3.14 m Less
LGP VPAT – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.58 ft 3.53 m Less
LGP VPAT – lengte van rupsen op maaiveld 10.75 ft 3.27 m Less
LGP VPAT – lengte van basisdozer met stootstangen 19.08 ft 5.82 m Less
LGP VPAT – bodemvrijheid 16.0 inch 406.0 mm Less
LGP VPAT – bodemdruk (ISO 16754) 6.81 psi 46.9 kPa Less
Opmerking Voeg 653 mm (25,7")/615 mm (24,2") toe voor een ripper op respectievelijk korte en lange rollenwagens. Voeg 653 mm (25,7")/615 mm (24,2") toe voor een ripper op respectievelijk korte en lange rollenwagens. Less
Opmerking Voeg toe als blad is geïnstalleerd: SU 1068 mm (3' 6"); XL A 1007 mm (3' 4"); XW A 1068 mm (3' 6"); LGP A 1305 mm (4' 4"); VPAT 420 mm (1' 5"). Af te trekken afmeting als stootkast niet is geïnstalleerd: XL = 727 mm (29"); LGP = 709 mm (28"). Voeg toe als blad is geïnstalleerd: SU 1068 mm (3' 6"); XL A 1007 mm (3' 4"); XW A 1068 mm (3' 6"); LGP A 1305 mm (4' 4"); VPAT 420 mm (1' 5"). Af te trekken afmeting als stootkast niet is geïnstalleerd: XL = 727 mm (29"); LGP = 709 mm (28"). Less

Bladen

Capaciteit – XL SU – vuilstort 14.3 yd3 10.9 m3 Less
Capaciteit – XL VPAT 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Capaciteit – XW SU – vuilstort 14.7 yd3 11.3 m3 Less
Capaciteit – XW/LGP VPAT 6.5 yd3 5.0 m3 Less
Capaciteit – LGP S – vuilstort 12.3 yd3 9.4 m3 Less
Breedte – XL SU – vuilstort 10.67 ft 3260.0 mm Less
Breedte – XL VPAT 12.75 ft 3880.0 mm Less
Breedte – XW SU – vuilstort 11.67 ft 3560.0 mm Less
Breedte – XW/LGP VPAT 13.67 ft 4160.0 mm Less
Breedte – LGP S – vuilstort 13.33 ft 4080.0 mm Less

Motorvermogen en inhoud van brandstoftank

Motortype Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Emissies Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Nettovermogen (nominaal) – 2000 tpm – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 154 kW/207 hp (210 hp) 154 kW/207 hp (210 hp) Less
Nettovermogen (maximum) – 1600 tpm – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 180 kW/241 hp (244 hp) 180 kW/241 hp (244 hp) Less
Brandstoftank 108.0 US-Gall. 410.0 L Less
Dieseluitlaatvloeistoftank 4.5 US-Gall. 17.0 L Less
Opmerking Voor alle non-road dieselmotoren met emissienormen Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, Japan 2011 en 2014 (Tier 4 Interim en Tier 4 Final) en Korea Tier 4 mag uitsluitend dieselbrandstof worden gebruikt met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 mg/kg zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met 15 ppm voor de EPA, 10 ppm voor de EU (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Voor alle non-road dieselmotoren met emissienormen Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, Japan 2011 en 2014 (Tier 4 Interim en Tier 4 Final) en Korea Tier 4 mag uitsluitend dieselbrandstof worden gebruikt met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 mg/kg zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met 15 ppm voor de EPA, 10 ppm voor de EU (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Belangrijke kenmerken en voordelen

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

Duurzaamheid

  • Speciaal ontworpen afschermingen in de hele machine beschermen belangrijke componenten zoals het chassis, de brandstoftank en de hydrauliekolietank tegen schokken en rondvliegende rommel.
  • Meerlaagse afschermingen van de eindaandrijving, waaronder een beschermplaat in labyrint-stijl met 90° draaimogelijkheid, houden vuil en afval uit de buurt van de Duo-Cone™-afdichting om de eindaandrijvingsolie te beschermen.
  • Afdichtingsafschermingen van het draaipunt helpen voorkomen dat er vuil in de afdichtingen komt en deze beschadigt.
  • Stootstangen helpen voorkomen dat vuil de machine beschadigt en extra afdichtingen helpen de hoeveelheid materiaal dat het motorcompartiment en het transmissiecompartiment binnendringt, te verminderen.
  • Een kantelcilinder met een roterende bus zorgt ervoor dat verpakkingsmateriaal van slangen afrolt.
  • De zwaar uitgevoerde scharnierende radiateurbeschermplaat zorgt ervoor dat de ventilator en de radiateur worden beschermd tegen penetratie door materiaal dat recht naar binnen komt of dat van onder het blad komt.
  • Koelsysteem dat is ontworpen voor omgevingen met veel vuil, met automatisch omkeerbare ventilator en naar buiten zwenkende onderdelen voor toegang bij reinigen.
  • Gelamineerde hitteschilden en geïsoleerde schone-emissiemodule.
  • Scharnierende onderbeschermplaat voor eenvoudige reiniging.
  • Vuilstortbladen en rupsplaten met middengaten helpen u de bulldozer voor vuilstortplaatsen te optimaliseren voor de werkzaamheden.
  • Lampen zijn hoog en uit de buurt van het afval gemonteerd om deze optimaal te beschermen, terwijl ze nog steeds voldoende licht op het werkgebied schijnen.

Bedieningsgemak

  • Comfortabele, stille cabine met uitstekend zicht en luchtbehandelingsvoorzieningen om stof buiten te houden en in luchtfiltering te voorzien.
  • Met Enhanced Autoshift kan de machinist de optimale rijsnelheid voor het werk selecteren en wordt brandstof bespaard doordat automatisch de efficiëntere versnelling wordt geselecteerd op basis van de belasting.
  • Snel reagerende bedieningselementen voor precisie en bedieningsgemak met weinig inspanning.
  • Met selecteerbare elektrohydraulische programma's kunt u de respons van uitrustingsstukken instellen in overeenstemming met de voorkeuren van de machinist en de toepassing.
  • Een achteruitkijkcamera is optioneel beschikbaar voor beter zicht achter de machine.
  • Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4-emissienormen met transparante emissietechnologie – vereist geen actie van de machinist en geen onderbrekingen voor regeneratie.

Technologie

  • Cat GRADE met Slope Assist (S) - (beschikbaar halverwege 2016) handhaaft automatisch vooraf gedefinieerde bladhoeken om tijd te besparen, de afwerkingskwaliteit te verhogen en de inspanning van de machinist te verminderen, vooral bij het bedekken van oppervlakken. Ervaren machinisten kunnen productiever werken; minder ervaren machinisten kunnen sneller betere resultaten bereiken.
  • Cat stabiele bladbediening (S) vult de handelingen van de machinist aan om automatisch directe afstellingen te verrichten voor een soepelere nivellering met minder inspanning.
  • Cat hellingsindicatie (S) toont dwarshelling en afloop op het hoofddisplay van de machine, zodat machinisten met meer vertrouwen werken.
  • Cat GRADE met 3D (O) is een geïntegreerd nivelleersysteem waarmee machinisten met meer nauwkeurigheid en efficiëntie kunnen nivelleren. Antennes worden bevestigd op de bovenkant van de cabine en niet op het blad, zodat deze zich veilig uit de buurt van afval op de stortplaatsen bevinden.
  • De optionele machinebediening en -geleiding van Cat AccuGrade™ (O) helpt machinisten de productiviteit en nauwkeurigheid te verbeteren met maar liefst 50% ten opzichte van conventionele methoden.
  • Met Product Link™/VisionLink® bewaakt u uw machines op afstand en kunt u deze effectiever en winstgevender beheren.

Kenmerken

  1. Speciaal ontwikkelde luchtbehandelingsvoorzieningen zorgen voor de toevoer van schonere lucht naar de machine en de cabine.
  2. Het blad voor vuilstortplaatsen verhoogt de capaciteit en helpt voorkomen dat er materiaal over de radiateur heen komt.
  3. Stootstangen voor en achter beschermen de machine tegen botsend afval.
  4. Klembeschermingen op de eindaandrijvingen helpen voorkomen dat draad zich eromheen kan wikkelen. De afdichtingsafschermingen van het loopwiel en de eindaandrijvingen helpen voorkomen dat vuil zich rond de Duo-Cone™-afdichtingen wikkelt en deze beschadigt.
  5. Onderschermen, chassisbeschermingen en kantelcilinderbeschermingen evenals afschermingen over de brandstoftank en accukast zorgen voor extra bescherming van de belangrijke componenten.
Raadpleeg uw Cat dealer of ga naar www.cat.com voor de volledige machinekenmerken en -specificaties.