D8T WH

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Van afval verschuiven tot het uitspreiden van een deklaag en van celconstructie tot afsluiten, Cat® bulldozers voor vuilstortplaatsen zijn van het kale frame af ontworpen en gebouwd om de unieke uitdagingen van het werk op de vuilstort aan te kunnen.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Nettovermogen (maximum) – 1700 tpm: ISO 9249/SAE J1349 335.0 HP 252.0 kW Less
Nettovermogen (maximum) – 1700 tpm: ISO 9249/SAE J1349 DIN 343.0 HP 252.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) – 1900 tpm: ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) – 1900 tpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 HP 233.0 kW Less
Emissies Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Opmerking (1) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (2) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Engine

Flywheel Power 335.0 HP 252.0 kW Less
Stroke 6.75 in 172.0 mm Less
Displacement 928.0 in³ 15.2 l Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 86710.0 lb 39366.0 kg Less

Afmetingen - Standaard

Opmerking *Toevoegen voor de volgende hulpstukken: SU-blad 1844 mm/72,6"; U-blad 2241 mm/88,2"; trekhaak 406 mm/16,0". *Toevoegen voor de volgende hulpstukken: SU-blad 1844 mm/72,6"; U-blad 2241 mm/88,2"; trekhaak 406 mm/16,0". Less

Afmetingen - LGP

Breedte van bulldozer (over draaitappen) 120.4 in 3057.0 mm Less
Hoogte (tot bovenkant van op dak gemonteerd voorfilter) 145.2 in 3706.0 mm Less
Hoogte van kam voor rupsplaat 3.1 in 78.0 mm Less
Lengte van basisdozer (draaitap van de dwarsstabilisator tot uiteinde van achterste kam voor rupsplaat)* 183.0 in 4647.0 mm Less
Lengte van basisdozer (met stootstangen met twee contragewichten)* 206.4 in 5256.0 mm Less
Machinehoogte (vanaf uiteinde van de kam) - Uitlaatpijp 136.7 in 3472.0 mm Less
Machinehoogte (vanaf uiteinde van kam) - Bodemvrijheid 24.1 in 613.0 mm Less
Machinehoogte (vanaf uiteinde van kam) - EROPS (tot bovenkant van reling) 140.4 in 3566.0 mm Less
Machinehoogte (vanaf uiteinde van kam) - Lengte van rupsen op maaiveld 126.2 in 3206.0 mm Less
Spoorbreedte 82.0 in 2083.0 mm Less
Zonder draaitappen (breedte van standaardrupsplaat) 106.0 in 2693.0 mm Less

Bladbreedte (over hoekmessen)

8 SU LGP voor vuilstort 28.9 yd³ 22.1 m³ Less
8 SU voor vuilstort 25.6 yd³ 19.6 m³ Less
8 U voor vuilstort 27.7 yd³ 21.2 m³ Less

Transportgewicht

Bulldozer voor vuilstorten LGP 91600.0 lb 41586.0 kg Less
Standaardbulldozer voor vuilstorten 86710.0 lb 39366.0 kg Less

Transmissie

1 Vooruit 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
1 achteruit 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
2 achteruit 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
2 vooruit 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3 achteruit 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
3 vooruit 6.6 mile/h 10.6 km/h Less

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

Duurzaamheid

  • Speciaal ontworpen afschermingen in de hele machine beschermen belangrijke componenten zoals het chassis, de brandstoftank en de hydrauliekolietank tegen rondvliegend en botsend afval.
  • Afschermingen van de eindaandrijving houden vuil en afval uit de buurt van de Duo-Cone™-afdichtingen.
  • Afdichtingsafschermingen van het draaipunt helpen voorkomen dat er vuil in de afdichtingen komt en deze beschadigt.
  • Stootstangen helpen voorkomen dat vuil de machine beschadigt en extra afdichtingen helpen de hoeveelheid materiaal dat het motorcompartiment en het transmissiecompartiment binnendringt, te verminderen.
  • Kantelcilinders met roterende bussen zorgen ervoor dat materiaal van slangen afrolt.
  • De zwaar uitgevoerde scharnierende radiateurbeschermplaat zorgt ervoor dat de ventilator en de radiateur worden beschermd tegen penetratie door materiaal dat recht op de machine af komt of dat van onder het blad komt.
  • Koelsysteem dat is ontworpen voor omgevingen met veel vuil, met automatisch omkeerbare ventilator en naar buiten zwenkende onderdelen voor toegang bij reinigen met een persluchtpistool.
  • Gelamineerde hitteschilden en geïsoleerde schone-emissiemodule.
  • Scharnierende onderbeschermplaat voor eenvoudige reiniging.
  • Vuilstortbladen en rupsplaten met middengaten helpen u de bulldozer voor vuilstortplaatsen te optimaliseren voor de werkzaamheden.
  • Lampen zijn hoog en uit de buurt van het afval gemonteerd om deze optimaal te beschermen, terwijl ze nog steeds voldoende licht op het werkgebied schijnen.

Bedieningsgemak

  • Comfortabele, stille cabine met uitstekend zicht en luchtbehandelingsvoorzieningen om stof buiten te houden en in luchtfiltering te voorzien.
  • Met Enhanced Autoshift kan de machinist de optimale rijsnelheid voor het werk selecteren en wordt brandstof bespaard doordat automatisch de efficiëntere versnelling wordt geselecteerd op basis van de belasting.
  • Snel reagerende bedieningselementen voor precisie en bedieningsgemak met weinig inspanning.
  • Met selecteerbare elektrohydraulische programma's kunt u de respons van uitrustingsstukken instellen in overeenstemming met de voorkeuren van de machinist en de toepassing.
  • Een achteruitkijkcamera is optioneel beschikbaar voor beter zicht achter de machine.
  • Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4-emissienormen met transparante emissietechnologie – vereist geen actie van de machinist en geen onderbrekingen voor regeneratie.

Technologie

  • Cat hellingsindicatie (standaard) toont dwarshelling en afloop op het hoofddisplay van de machine, zodat machinisten kunnen werken met meer vertrouwen.
  • Cat GRADE met 3D (optioneel) is een geïntegreerd nivelleersysteem waarmee machinisten kunnen nivelleren met meer nauwkeurigheid en efficiëntie. Antennes worden bevestigd op de bovenkant van de cabine, niet op het blad, zodat ze zich veilig uit de buurt van afval op stortplaatsen bevinden.
  • Cat AccuGrade™ (optioneel) is een door de dealer geïnstalleerd aftermarket nivelleersysteem dat zorgt voor meer veelzijdigheid bij het nivelleren en de mogelijkheid biedt om de capaciteit aan veranderende behoeften aan te passen, met een keuze uit lasers voor platte en hellende 2D-oppervlakken, bediening via GNSS (Global Navigation Satellite System) voor complex 3D-graafwerk en het vormen van contouren en/of systemen die gebruikmaken van een UTS (Universal Total Station: universeel totaalstation) voor fijnnivelleren en afwerken.
  • Cat AccuGrade Ready Option (ARO) (optioneel) vergemakkelijkt installatie of upgrade van Cat AccuGrade 2D- en 3D-nivelleersystemen, om de veelzijdigheid en restwaarde van uw machine te verhogen.
  • Bewaking op afstand met Product Link™/VisionLink® helpt u uw machinepark effectiever en rendabeler te beheren.
*Product Link is niet in alle regio's leverbaar. Neem voor informatie contact op met uw Cat dealer.