D6N WH

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Van afval verschuiven tot het uitspreiden van een deklaag en van celconstructie tot afsluiten, Cat® bulldozers voor vuilstortplaatsen zijn van het kale frame af ontworpen en gebouwd om de unieke uitdagingen van het werk op de vuilstort aan te kunnen.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Flywheel Power 182.0 HP 136.0 kW Less
Boring 4.1 in 105.0 mm Less
Slag 5.3 in 135.0 mm Less
Displacement 433.0 in³ 7.1 l Less
Nettovermogen (maximaal – 2200 tpm): ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
Nettovermogen (maximaal – 2200 tpm): SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal – 1800 tpm): ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal – 1800 tpm): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less
Emissies Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Nettovermogen (maximaal – 2200 tpm): ISO 14396 (DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less
Opmerking (1) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Tier 4, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4 Final, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm (EPA), 10 ppm (EU) (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Tier 4, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4 Final, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm (EPA), 10 ppm (EU) (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (2) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Weights

Bedrijfsgewicht 40818.0 lb 18515.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - bulldozer voor vuilstorten LGP 44749.0 lb 20298.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - bulldozer voor vuilstorten XL 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Transportgewicht - bulldozer voor vuilstorten LGP 43642.0 lb 19796.0 kg Less
Transportgewicht - bulldozer voor vuilstorten XL 40029.0 lb 18157.0 kg Less

Afmetingen - XL

Bodemdruk 6.7 psi 46.1 kPa Less
Bodemvrijheid 14.3 in 364.0 mm Less
Breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 98.4 in 2500.0 mm Less
Hoogte van kam voor rupsplaat 2.6 in 66.0 mm Less
Lengte van rupsen op maaiveld 101.6 in 2581.0 mm Less
Lengte van standaardbulldozer (met trekhaak)* 157.3 in 3995.0 mm Less
Machinehoogte vanaf uiteinde van kam op rupsplaat tot uitlaatpijp 122.4 in 3108.0 mm Less
Spoorbreedte 74.4 in 1890.0 mm Less

Bladcapaciteit (SAE J1265)

LGP VPAT 5.1 yd³ 3.9 m³ Less
LGP VPAT-vuilstortversie* 7.39 yd³ 5.65 m³ Less
Opmerking *bladcapaciteit met vuilrek. *bladcapaciteit met vuilrek. Less
XL SU 5.6 yd³ 4.3 m³ Less
XL VPAT 4.3 yd³ 3.3 m³ Less
XL VPAT-vuilstortversie* 8.29 yd³ 6.34 m³ Less

Transmissie

0.5 achteruit 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
0.5 vooruit 1.6 mile/h 2.5 km/h Less
0.7 achteruit 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
0.7 vooruit 1.7 mile/h 2.8 km/h Less
1.5 achteruit 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
1.5 vooruit 2.7 mile/h 4.4 km/h Less
1.7 achteruit 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
1.7 vooruit 3.0 mile/h 4.9 km/h Less
2.5 achteruit 5.9 mile/h 9.5 km/h Less
2.5 vooruit 4.7 mile/h 7.5 km/h Less
2.7 achteruit 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
2.7 vooruit 5.2 mile/h 8.3 km/h Less
1,0 Vooruit 2.1 mile/h 3.3 km/h Less
2,0 Vooruit 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
3,0 Vooruit 6.1 mile/h 9.8 km/h Less
1.0 achteruit 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
2,0 Achteruit 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
3.0 achteruit 7.6 mile/h 12.2 km/h Less

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

Duurzaamheid

  • Speciaal ontworpen afschermingen in de hele machine beschermen belangrijke componenten zoals het chassis, de brandstoftank en de hydrauliekolietank tegen rondvliegend en botsend afval.
  • Meerlaagse afschermingen van de eindaandrijving houden vuil en afval uit de buurt van de Duo-Cone™-afdichting om de eindaandrijvingsolie te beschermen.
  • Afdichtingsafschermingen van het draaipunt helpen voorkomen dat er vuil in de afdichtingen komt en deze beschadigt.
  • Stootstangen helpen voorkomen dat vuil de machine beschadigt en extra afdichtingen helpen de hoeveelheid materiaal dat het motorcompartiment en het transmissiecompartiment binnendringt, te verminderen.
  • Een kantelcilinder met een roterende bus zorgt ervoor dat materiaal van slangen afrolt.
  • De zwaar uitgevoerde scharnierende radiateurbeschermplaat zorgt ervoor dat de ventilator en de radiateur worden beschermd tegen penetratie door materiaal dat recht op de machine af komt of dat van onder het blad komt.
  • Koelsysteem dat is ontworpen voor omgevingen met veel vuil, met automatisch omkeerbare ventilator en naar buiten zwenkende onderdelen voor toegang bij reinigen.
  • Gelamineerde hitteschilden en geïsoleerde schone-emissiemodule.
  • Scharnierende onderbeschermplaat voor eenvoudige reiniging.
  • Vuilstortbladen en rupsplaten met middengaten helpen u de bulldozer voor vuilstortplaatsen te optimaliseren voor de werkzaamheden.
  • Lampen zijn hoog en uit de buurt van het afval gemonteerd om deze optimaal te beschermen, terwijl ze nog steeds voldoende licht op het werkgebied schijnen.

Prestaties

  • De nieuwe transmissie met een koppelomvormer met lock-up selecteert automatisch de meest geschikte rijmodus voor uw toepassing.
  • Maar liefst 15% beter brandstofverbruik en 10% meer productiviteit* in de meeste toepassingen.
  • Enhanced Autoshift (standaard) helpt brandstof te besparen door automatisch opschakelen/terugschakelen om de meest efficiënte versnelling op basis van belasting te handhaven. Met drie verschillende instellingen, 3 versnellingen, 6 versnellingen en modus voor nauwkeurige afstelling, kunt u de bulldozerprestatie optimaliseren voor vuilstorttoepassingen.
  • Comfortabele, stille cabine met uitstekend zicht en luchtbehandelingskenmerken om stof buiten te houden/lucht te filteren.
  • Lichte, snel reagerende bedieningselementen voor precisie en bedieningsgemak.
  • Met selecteerbare elektrohydraulische programma's kunt u de respons van uitrustingsstukken instellen volgens de voorkeuren van de machinist en de toepassing.
  • Achteruitkijkcamera beschikbaar voor beter zicht achter de machine.
  • Voldoet aan Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final-emissienormen met transparante emissietechnologie – vereist geen actie van de machinist en geen onderbrekingen voor regeneratie.
*Vergeleken met vorige D6N-model.

Cat Connect-technologie

  • Cat GRADE met Slope Assist (standaard) handhaaft automatisch vooraf gedefinieerde bladhoeken om tijd te besparen, de afwerkingskwaliteit te verhogen en de inspanning van de machinist te verminderen, vooral bij het bedekken van oppervlakken. Ervaren machinisten kunnen productiever werken; minder ervaren machinisten kunnen sneller betere resultaten bereiken.
  • Cat hellingsindicatie (standaard) toont dwarshelling en afloop op het hoofddisplay van de machine, zodat machinisten met meer vertrouwen werken.
  • Cat GRADE met 3D (optioneel – beschikbaar eind 2016) is een geïntegreerd nivelleersysteem waarmee machinisten met meer nauwkeurigheid en efficiëntie kunnen nivelleren. Antennes worden bevestigd op de bovenkant van de cabine - niet op het blad - zodat ze zich veilig uit de buurt van afval op stortplaatsen bevinden.
  • De optionele machinebediening en -geleiding Cat AccuGrade™ (optioneel) helpt machinisten om de productiviteit en nauwkeurigheid te verbeteren met maar liefst 50% ten opzichte van conventionele methoden.
  • Cat AccuGrade Ready Option (ARO) (optioneel) vergemakkelijkt installatie of upgrade van Cat AccuGrade 2D- en 3D-nivelleersystemen, om de veelzijdigheid en restwaarde van uw machine te verhogen.
  • Bewaking op afstand met Product Link™/VisionLink® helpt u uw machinepark effectiever en rendabeler te beheren.