D6T WH (nieuw)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De nieuwe dozer D6T maakt hoogefficiënt dozeren eenvoudig. Een soepel schakelende, volledig automatische Cat® transmissie met vier versnellingen optimaliseert voortdurend de aandrijflijn voor de toepassing. U bespaart een aanzienlijke hoeveelheid brandstof en de machinist hoeft zich minder in te spannen, zonder dat dit ten koste gaat van duurzaamheid, vermogen of productiviteit. Speciale afschermingen en duurzaamheidskenmerken zijn ontworpen en in de fabriek geïnstalleerd om te voldoen aan de eisen die aan vuilstorttoepassingen worden gesteld.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Flywheel Power 245.0 HP 183.0 kW Less
Displacement 567.5 in³ 9.3 l Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Less
Nettovermogen (maximum) – 1200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Nettovermogen (maximum) – 1200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 248.0 HP 183.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) – 2200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) – 2200 tpm: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 HP 161.0 kW Less
Opmerking (1) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD (met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel). B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV, en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD (met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel). B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (2) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less
Opmerking (3) Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2574 metrische ton. Less
Versienummer 19 19 Less

Weights

Bedrijfsgewicht 56.063 lb 25.43 kg Less

Bedrijfsgewicht

LGP S 56.063 lb 25.43 kg Less
LGP VPAT 59.204 lb 26.855 kg Less
Opmerking Bedrijfsgewicht – ISO 16754 Bedrijfsgewicht – ISO 16754 Less
XL SU 51.652 lb 23.429 kg Less
XW SU 53.423 lb 24.232 kg Less
XW VPAT 58.723 lb 26.636 kg Less

Afmetingen

LGP VPAT – bodemdruk (ISO 16754) 6.81 psi 47.0 kPa Less
LGP VPAT – bodemvrijheid 16.0 in 406.0 mm Less
LGP VPAT – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 10.33 ft 3143.0 mm Less
LGP VPAT – lengte van basisdozer met stootstangen 19.08 ft 5.82 m Less
LGP VPAT – lengte van rupsen op maaiveld 10.67 ft 3245.0 mm Less
LGP VPAT – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.58 ft 3.53 m Less
LGP – bodemdruk (ISO 16754) 5.57 psi 38.4 kPa Less
LGP – bodemvrijheid 16.0 in 406.0 mm Less
LGP – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 10.5 ft 3201.0 mm Less
LGP – lengte van basisdozer met stootstangen 17.25 ft 5.26 m Less
LGP – lengte van rupsen op maaiveld 10.67 ft 3245.0 mm Less
LGP – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.58 ft 3.53 m Less
Opmerking (1) Voeg 653 mm (25,7")/615 mm (24,2") toe voor een ripper op respectievelijk korte en lange rollenwagens. Voeg 653 mm (25,7")/615 mm (24,2") toe voor een ripper op respectievelijk korte en lange rollenwagens. Less
Opmerking (2) Voeg toe als blad is geïnstalleerd: SU 1068 mm (3' 6"); XL A 1007 mm (3' 4"); XW A 1068 mm (3' 6"); LGP A 1305 mm (4' 4"); VPAT 420 mm (1' 5"). Af te trekken afmeting als stootkast niet is geïnstalleerd: XL = 727 mm (29"); LGP = 709 mm (28"). Voeg toe als blad is geïnstalleerd: SU 1068 mm (3' 6"); XL A 1007 mm (3' 4"); XW A 1068 mm (3' 6"); LGP A 1305 mm (4' 4"); VPAT 420 mm (1' 5"). Af te trekken afmeting als stootkast niet is geïnstalleerd: XL = 727 mm (29"); LGP = 709 mm (28"). Less
XL – bodemdruk (ISO 16754) 9.52 psi 65.6 kPa Less
XL – bodemvrijheid 15.0 in 375.0 mm Less
XL – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 8.0 ft 2440.0 mm Less
XL – lengte van basisdozer met stootstangen 16.25 ft 4.96 m Less
XL – lengte van rupsen op maaiveld 9.25 ft 2814.0 mm Less
XL – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.42 ft 3.47 m Less
XW VPAT – bodemdruk (ISO 16754) 7.5 psi 51.7 kPa Less
XW VPAT – bodemvrijheid 16.0 in 406.0 mm Less
XW VPAT – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 9.83 ft 2996.0 mm Less
XW VPAT – lengte van basisdozer met stootstangen 19.08 ft 5.82 m Less
XW VPAT – lengte van rupsen op maaiveld 10.67 ft 3245.0 mm Less
XW VPAT – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.58 ft 3.53 m Less
XW – bodemdruk (ISO 16754) 7.26 psi 50.1 kPa Less
XW – bodemvrijheid 15.0 in 375.0 mm Less
XW – breedte van bulldozer (zonder draaitappen) 9.17 ft 2792.0 mm Less
XW – lengte van basisdozer met stootstangen 16.25 ft 4.96 m Less
XW – lengte van rupsen op maaiveld 9.25 ft 2814.0 mm Less
XW – machinehoogte tot bovenkant van voorfilter 11.42 ft 3.47 m Less

Blad voor vuilstortplaatsen - breedte

11.7 ft 3560.0 mm Less
10.7 ft 3260.0 mm Less
13.3 ft 4063.0 mm Less

Blad voor vuilstortplaatsen - capaciteit

14.4 yd³ 11.01 m³ Less
15.84 yd³ 12.11 m³ Less
12.33 yd³ 9.43 m³ Less

Kenmerken

Voor volledige machinespecificaties en beschikbare configuraties neemt u contact op met uw Cat dealer of ga naar www.cat.com. Voor volledige machinespecificaties en beschikbare configuraties neemt u contact op met uw Cat dealer of ga naar www.cat.com. Less

Duurzaamheid

  • Speciaal ontworpen afschermingen in de hele machine beschermen belangrijke componenten zoals het chassis, de brandstoftank en de hydrauliekolietank tegen schokken en rondvliegende rommel.
  • Meerlaagse afschermingen van de eindaandrijving, waaronder een beschermplaat in labyrint-stijl met 90° draaimogelijkheid, houden vuil en afval uit de buurt van de Duo-Cone™-afdichting om de eindaandrijvingsolie te beschermen.
  • Afdichtingsafschermingen van het draaipunt helpen voorkomen dat er vuil in de afdichtingen komt en deze beschadigt.
  • Stootstangen helpen voorkomen dat vuil de machine beschadigt en extra afdichtingen helpen de hoeveelheid materiaal dat het motorcompartiment en het transmissiecompartiment binnendringt, te verminderen.
  • Een kantelcilinder met een roterende bus zorgt ervoor dat verpakkingsmateriaal van slangen afrolt.
  • De zwaar uitgevoerde scharnierende radiateurbeschermplaat zorgt ervoor dat de ventilator en de radiateur worden beschermd tegen penetratie door materiaal dat recht naar binnen komt of dat van onder het blad komt.
  • Koelsysteem dat is ontworpen voor omgevingen met veel vuil, met automatisch omkeerbare ventilator en naar buiten zwenkende onderdelen voor toegang bij reinigen.
  • Gelamineerde hitteschilden en geïsoleerde schone-emissiemodule.
  • Scharnierende onderbeschermplaat voor eenvoudige reiniging.
  • Vuilstortbladen en rupsplaten met middengaten helpen u de bulldozer voor vuilstortplaatsen te optimaliseren voor de werkzaamheden.
  • Lampen zijn hoog en uit de buurt van het afval gemonteerd om deze optimaal te beschermen, terwijl ze nog steeds voldoende licht op het werkgebied schijnen.

Prestaties

  • De nieuwe, volledig automatische transmissie met vier versnellingen en koppeling met lock-up optimaliseert voortdurend de versnelling en het motortoerental voor de toepassing, zonder extra input van de machinist.
  • Toegevoegde versnelling tussen eerste en tweede, en naadloos aangrijpen van de koppeling met lock-up, voor uitzonderlijk soepel schakelen.
  • Permanente Autoshift voor aanzienlijk betere brandstofzuinigheid met minder inspanning van de machinist, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
  • Tot 20% brandstofzuiniger* – maar liefst 30% beter bij toepassingen met geringere belasting.
  • Duurzaam: brandstofbesparing vermindert de CO2-productie met gemiddeld circa 16,6 metrische ton per jaar.
*Vergeleken met het vorige model.

Cat Connect-technologie

  • Cat GRADE met Slope Assist (standaard) handhaaft automatisch de ingestelde bladpositie. Werk klussen sneller af, met een betere kwaliteit van het oppervlak en aanzienlijk minder inspanning van de machinist. Geen extra hardware nodig.
  • Of het nu gaat om productiedozeren of afwerken, pak 3D-ontwerpplannen efficiënter op met Cat GRADE met 3D (optioneel). Het in de fabriek geïntegreerde nivelleersysteem is voorzien van op het cabinedak gemonteerde GNSS-antennes, zodat op het blad gemonteerde masten en kabels niet meer nodig zijn. Inclusief AutoCarry™ om de productiviteit verder te vergroten.
  • Het veelzijdige, schaalbare Cat AccuGrade™ (optioneel) is een door de dealer geïnstalleerd nivelleersysteem. Keuze uit laser, GNSS (Global Navigation Satellite System) of UTS (Universal Total Station), zodat u het juiste niveau van nauwkeurigheid krijgt dat voldoet aan uw vereisten voor het werk.
  • Rust uw dozer in de fabriek uit voor eenvoudige installatie van een AccuGrade-systeem met de optie AccuGrade Ready Option (ARO) (optioneel).
  • Beheer uw machinepark effectiever en winstgevender met bewaking op afstand met Product Link™/VisionLink®.