834K scoops voor steenkool en hout

Wieldozers 834K scoops voor steenkool en hout

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C18
Cat® C18
Bedrijfsgewicht
112838 lb
51290 kg
Nettovermogen
496 pk
370 kW

Overzicht

Duurzaamheid en efficiëntie voor de zwaarste omstandigheden

Cat wieldozers zijn ontworpen met ingebouwde duurzaamheid en zorgen zo voor maximale beschikbaarheid gedurende meerdere levenscycli. Dankzij de optimale prestaties en het vereenvoudigd onderhoud van onze machines kunt u uw werkterrein efficiënt en veilig ondersteunen en daarbij de eigendoms- en bedrijfskosten verlagen. De 834 is geïntroduceerd midden jaren 60 en is al bijna 50 jaar marktleider. Wij hebben elke nieuwe serie verder ontwikkeld met het succes van onze klanten als uitgangspunt. De 834K zet onze traditie van betrouwbaarheid, prestaties, veiligheid, comfort voor de machinist, onderhoudsgemak en efficiëntie voort.

Productspecificaties voor 834K scoops voor steenkool en hout

Motortype Cat® C18 Cat® C18
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1105 in³ 18.1 L
Nettovermogen 496 pk 370 kW
Nominaal toerental 1,900 tpm 1,900 tpm
Emissies VS EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 3-equivalent of Tier 2-equivalent VS EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 3-equivalent of Tier 2-equivalent
Koppeltoename 52% 52%
Netto - SAE J1349 496 pk 370 kW
Toerental voor piekvermogen 1500 tpm 1500 tpm
Piekmotorkoppel - 1300 tpm 2092 ft·lbf 2836 Nm
Bruto - SAE J1349 562 pk 419 kW
Directe aandrijving - achteruit 3 14.3 mph 23 km/h
Vooruit - 3 12.6 mph 20.3 km/h
Directe aandrijving - achteruit 1 4.5 mph 7.2 km/h
Vooruit - 2 7.2 mph 11.6 km/h
Directe aandrijving - vooruit 2 7.7 mph 12.4 km/h
Vooruit - 1 4.2 mph 6.8 km/h
Directe aandrijving - achteruit 2 8.1 mph 13 km/h
Achteruit - 2 7.6 mph 12.2 km/h
Directe aandrijving - vooruit 3 13.7 mph 22.1 km/h
Achteruit - 1 4.2 mph 6.8 km/h
Achteruit - 3 13.3 mph 21.4 km/h
Vooruit - 4 22 mph 35.4 km/h
Directe aandrijving - vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving - vooruit 4 23.9 mph 38.5 km/h
Type transmissie Planetaire powershift van Cat Planetaire powershift van Cat
Opmerking Rijsnelheden op basis van 35/65-R33-banden. Rijsnelheden op basis van 35/65-R33-banden.
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Vóór Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Pendelhoek ±13° ±13°
Bedrijfsgewicht 112838 lb 51290 kg
Koelsysteem 31.7 gal (US) 120 L
Motorcarter 15.9 gal (US) 60 L
Transmissie 31.7 gal (US) 120 L
Hydraulisch systeem - alleen tank 37 gal (US) 140 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 49.1 gal (US) 186 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 49.1 gal (US) 186 L
Hydraulisch systeem, gevuld af fabriek 63.4 gal (US) 240 L
Dieseluitlaatvloeistoftank* 8.7 gal (US) 33 L
Brandstoftank 209.5 gal (US) 793 L
Opmerking (1) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan Tier 4-definitief/Fase IV-technologie, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met:
- dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel en wanneer de grondstof van de biodiesel voldoet aan de specificaties van ASTM 7467.
- Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist.
Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan Tier 4-definitief/Fase IV-technologie, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met:
- dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel en wanneer de grondstof van de biodiesel voldoet aan de specificaties van ASTM 7467.
- Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist.
Opmerking (2) *Geldt alleen voor machines die zijn uitgerust conform Tier 4 Final/Stage IV. *Geldt alleen voor machines die zijn uitgerust conform Tier 4 Final/Stage IV.
Bedrijfsgewicht steenkoolschep 112428 lb 51103 kg
Bedrijfsgewicht houtspaanderschep 112838 lb 51290 kg
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 73 dB(A) 73 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 111 dB(A) 111 dB(A)
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 14.8 ft 4498 mm
Middellijn van vooras tot koppeling 7.5 ft 2275 mm
Lengte - met houtspaanderschep op maaiveld 39.3 ft 11974 mm
Maaiveld tot midden van vooras 3.2 ft 978 mm
Lengte - met steenkoolschep op maaiveld 39.3 ft 11971 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 13.7 ft 4184 mm
Lengte - voorkant van band 28.4 ft 8715 mm
Middellijn van achteras tot rand van bumper 10.5 ft 3187 mm
Hoogte - bovenkant van luchtfilter 12.8 ft 3895 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 10.9 ft 3334 mm
Bodemvrijheid 1.7 ft 531 mm
Wielbasis 14.9 ft 4550 mm
Hoogte - rand van leeggestorte scoop 5 ft 1520 mm
Hoogte - rand van ingetrokken scoop 7.4 ft 2250 mm
Storthoek bij maximale hefhoogte 64 graden 64 graden
Draagcapaciteit steenkoolschep 30 yd³ 22.9 m³
Type Scoops met een grote capaciteit voor zowel houtspaander- als steenkooltoepassingen. Een geïntegreerd gaasscherm in de achterzijde van de scoop zorgt ervoor dat het zicht op het mes behouden blijft. De houtspaanderschep is aan de bovenkant uitgerust met extra schermen vanwege de hogere capaciteit. Scoops met een grote capaciteit voor zowel houtspaander- als steenkooltoepassingen. Een geïntegreerd gaasscherm in de achterzijde van de scoop zorgt ervoor dat het zicht op het mes behouden blijft. De houtspaanderschep is aan de bovenkant uitgerust met extra schermen vanwege de hogere capaciteit.
Componenten Beide scoops worden geleverd met dubbele hefcilinders voor een hoger hefvermogen. Dankzij het geïntegreerde stabilisatorsysteem blijft de scoop stabiel en gecentreerd op de machine. De standaard kantelbare scoop kan ±15 graden worden gekanteld zodat de hellingomstandigheden en uw veiligheid tijdens het werken behouden blijven. Beide scoops worden geleverd met dubbele hefcilinders voor een hoger hefvermogen. Dankzij het geïntegreerde stabilisatorsysteem blijft de scoop stabiel en gecentreerd op de machine. De standaard kantelbare scoop kan ±15 graden worden gekanteld zodat de hellingomstandigheden en uw veiligheid tijdens het werken behouden blijven.
Dozercapaciteit steenkoolschep 60 yd³ 45.9 m³
Draagcapaciteit houtspaanderschep 35 yd³ 26.8 m³
Dozercapaciteit houtspaanderschep 70 yd³ 53.5 m³
Maximale opbrengst servo 13.7 gal/min 52 L/min
Instelling servo-ontlastklep 580 psi 4000 kPa
Maximale opbrengst bij 1,900 tpm 153 gal/min 582 L/min
Hef-/kantelsysteem Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Cilinders, dubbelwerkend - links en rechts leegstorten, boring en slag 127 mm × 838 mm (5,0" × 33,0") 127 mm × 838 mm (5,0" × 33,0")
Hef-/kantelsysteem - circuit Servogestuurde LS-klep met EH Servogestuurde LS-klep met EH
Instelling van ontlastklep - heffen/kantelen 4206 psi 29000 kPa
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring en slag 170,0 mm × 1107 mm (6,7" × 43,6") 170,0 mm × 1107 mm (6,7" × 43,6")
Servosysteem Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Cilinders, dubbelwerkend - kantelen, boring en slag 152,4 mm × 953 mm (6,0" × 37,5") 152,4 mm × 953 mm (6,0" × 37,5")
Maximale opbrengst 65.8 gal/min 250 L/min
Totale stuurhoek 86° 86°
Cyclustijden van stuursysteem - laag stationair 5.7 s 5.7 s
Cyclustijden van stuursysteem - hoog stationair 3.1 s 3.1 s
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting 3495 psi 24100 kPa
Stuursysteem - pomp Plunjerpomp met variabele opbrengst Plunjerpomp met variabele opbrengst
Stuursysteem - circuit Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 81 dB(A) 81 dB(A)
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6396:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 81 dB(A) 81 dB(A)
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities die zijn gespecificeerd in ISO 6395:2008.
- De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,574 metrische ton.

834K scoops voor steenkool en hout Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo (100 A)
  • Accu's, onderhoudsvrij
  • Deutsch klemaansluitingen
  • Elektrisch systeem (24 V)
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Startaansluiting voor noodstarts

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning
  • Cabine, geluidsarm en onder druk
  • Interne ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) met vier stijlen (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 15 A), 12V-aansluiting, getint glas
  • Aansteker (12 V, 15 A) en asbak
  • Kledinghaak
  • Elektrohydraulische bedieningselementen voor kantelen en terugkantelen
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, cabine (binnen)
  • Uitschakelaar vergrendelbare koppeling
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Bewakingssysteem (VIMS 3G)
  • Waarschuwingssysteem actie, drie categorieën
  • Instrumenten, meters:
    - motorkoelvloeistoftemperatuur
    - brandstofniveau
    - hydrauliekolietemperatuur
    - snelheidsmeter/toerenteller
    - temperatuur van transmissieolie
    - Instrumenten, waarschuwingslampjes
    - temperatuur asolie/remolie (voor/achter)
    - remoliedruk
    - elektrisch systeem, lage spanning
    - temperatuur inlaat-/verbrandingslucht motor
    - motoroliedruk
    - te hoog motortoerental
    - brandstofdruk
    - status hydrauliekoliefilter
    - status parkeerrem
    - status transmissiefilter
    - Cat Visie (achteruitkijkcamera)
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Keuzeschakelaar trekkracht
  • Stoel, Comfort-serie (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Vergrendeling regelsysteem kantelen en heffen
  • Versnellingsindicator
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Intervalruitenwisser voor

AANDRIJFLIJN

  • Remmen, volledig hydraulisch, ingesloten in oliebad
  • Bedrijfsremmen met meervoudige schijven
  • Carteraftapfilters
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Motor, Cat 18 MEUI, ATAAC, ADEM™ IV bediening
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Parkeerrem
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Radiateur, nieuwe generatie modulaire radiateur (NGRM, Next Generation Modular)
  • Radiateur (NGMR)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether) automatisch
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer, rotorbladkoppeling met vergrendelbaar regelsysteem en trekkrachtregelsysteem (schakelaar en meter in cabine)
  • Transmissie, planetair, autoshift (4F/3R)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CH-4-olie
  • Gegroepeerde elektronische koppelingsdruk
  • Regeling, extern gemonteerde druknippels
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Motorkap, metaal, met vergrendelbare toegangsluiken
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Uitlaatdemper (onder motorkap)
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Trap, links (toegang achter)
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp
  • ±15 graden kantelbare scoop

BANDEN, VELGEN EN WIELEN

  • U moet een band selecteren uit het gedeelte met verplichte uitrustingsstukken – de prijs van de standaardmachine is inclusief een vergoeding voor de banden.

ANTIVRIES

  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot –34 °C (–29 °F)

834K scoops voor steenkool en hout Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Antivries voor –50° C (–58° F)
  • Snel olieverversingssysteem, Wiggins
  • Motorblokverwarmer, 120 V of 240 V
  • Motorcompressierem
  • Automatische retarderregeling (met motorcompressierem)
  • Asoliekoeler
  • Tweede startmotor
  • Koelwaterverwarmer
  • Beschermplaten voor carter

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabinevoorfilter
  • AM/FM-radio met cd-/MP3-speler
  • Sirius-satellietradio met Bluetooth
  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Neerklapbare zonneklep op raam
  • Geluidsisolatie
  • Zonneklepgroep - neerklapbaar zonnescherm voor cabine
  • Cat Detect (objectdetectie achter)

DIVERSE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Spatborden voor weggebruik, voor en achter
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Halogeen- en HID-lampen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Vergelijk 834K scoops voor steenkool en hout met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Bekijk actuele aanbiedingen voor  834K scoops voor steenkool en hout

Meer aanbiedingen bekijken