Motor
Motortype | Cat® C18 Cat® C18 |
Nominaal toerental | 1900 tpm 1900 tpm |
Toerental voor piekvermogen | 1500 tpm 1500 tpm |
Brutovermogen – SAE J1995 | 562 hp 419 kW |
Nettovermogen – SAE J1349 | 496 hp 370 kW |
Boring | 5.7 in 145 mm |
Slag | 7.2 in 183 mm |
Cilinderinhoud | 1105 in³ 18.1 L |
Piekmotorkoppel - 1300 tpm | 2092 lb/ft 2836 Nm |
Koppeltoename | 52 % 52 % |
Emissies | Emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V of gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en US EPA Tier 2. Emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V of gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en US EPA Tier 2. |
Bruto - SAE J1349 | 562 hp 419 kW |
Netto - SAE J1349 | 496 hp 370 kW |