844

Wieldozers 844

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C27
Cat® C27
Nominaal toerental
1800 tpm
1800 tpm
Brutovermogen - ISO 14396
752 hp
561 kW

Overzicht

Mobiel. Wendbaar. Veelzijdig.

Cat wieldozers zijn ontworpen met ingebouwde duurzaamheid en zorgen zo voor maximale beschikbaarheid gedurende meerdere levenscycli. Dankzij de optimale prestaties en het vereenvoudigd onderhoud van onze machines kunt u efficiënt en veilig meer materiaal verplaatsen tegen lagere kosten per ton. De wieldozer 844 is ontworpen voor uw veeleisende werk in grootschalige dozertoepassingen. Het is de grootste wieldozer in het Cat assortiment en is de ideale keuze voor grote mijnbouwactiviteiten, energiecentrales, de constructiebedrijfstak in het algemeen en op alle plaatsen waar mobiliteit, veelzijdigheid en verdichting nodig zijn.

Voordelen

VERBETERDE EFFICIËNTIE

De koppelomvormer met vergrendeling, gecombineerd met een op vraag reagerende koelventilator en het geavanceerde beheer van de stilstaande motor zorgen voor een soepele werkdag.

VERBETERD ONDERHOUD

De servicetoegang bevindt zich op een handige plek en help onderhoudstijd te verminderen

AANVULLENDE VEILIGHEID

Gegroepeerde motor op maaiveldhoogte en machinebediening zorgen voor veilig en eenvoudig dagelijks onderhoud

TOT 18% MINDER CO/subscript2\-EMISSIE

De 844 stoot tot 18% minder CO/2\ uit dan de voorgaande 844H.

Productspecificaties voor 844

Motortype Cat® C27 Cat® C27
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Brutovermogen - ISO 14396 752 hp 561 kW
Brutovermogen – SAE J1995 766 hp 571 kW
Nettovermogen - SAE J1349 - Standaardomgevingstemperatuur 699 hp 521 kW
Nettovermogen - SAE J1349 - Hoge omgevingstemperatuur 648 hp 483 kW
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1649.5 in³ 27.03 l
Piekkoppel - toerental 2624 lb/ft 3557 Nm
Koppeltoename 18 % 18 %
Emissies Emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V of China Nonroad Stage III, gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 Emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V of China Nonroad Stage III, gelijkwaardig aan US EPA Tier 2
Nettovermogen – SAE J1349 699 hp 521 kW
Brutovermogen 752 hp 561 kW
Bedrijfsgewicht 165089 lb 74883 kg
Capaciteiten blad 15,9-30,7 m³ (20.7-40.2 yd³) 15,9-30,7 m³ (20.7-40.2 yd³)
Type transmissie Cat planetaire Power Shift Cat planetaire Power Shift
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 4.5 mph 7.3 km/h
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 8.3 mph 13.3 km/h
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 3 14.2 mph 22.9 km/h
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 4.9 mph 7.9 km/h
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 9.1 mph 14.7 km/h
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 3 15.5 mph 24.9 km/h
Directe aandrijving — vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving — vooruit 2 8.5 mph 13.7 km/h
Directe aandrijving — vooruit 3 15.2 mph 24.5 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 5.4 mph 8.7 km/h
Directe aandrijving — achteruit 2 9.6 mph 15.4 km/h
Directe aandrijving — achteruit 3 16.4 mph 26.4 km/h
Opbrengst bij 2000 tpm en 6900 kPa (1000 psi) 82 gal/min 311 L/min
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring en slag 133 mm × 1535 mm (5,25" × 60,4") 133 mm × 1535 mm (5,25" × 60,4")
Cilinder, dubbelwerkend - kantelen en kiepen, boring en slag 210 mm × 188 mm (8,25" × 7,4") 210 mm × 188 mm (8,25" × 7,4")
Instelling ontlastklep - bulldozer (grote pomp) 2700 psi 18650 kPa
Instelling van ontlastklep - kantelcilinders (kleine pomp) 2920 psi 20150 kPa
Stuursysteem – circuit Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie
Stuursysteem – pomp Zuiger, variabele opbrengst Zuiger, variabele opbrengst
Minimale draaistraal - Over blad 34 ft 10369 mm
Totale stuurhoek 35 ° 35 °
Maximale opbrengst 94.3 gal/min 357 L/min
Instelling van ontlastklep 4500 psi 31000 kPa
Brandstoftank - standaard 286.6 gal (US) 1085 l
Koelsysteem 54.9 gal (US) 208 l
Motorcarter 20 gal (US) 76 l
Transmissie 29.1 gal (US) 110 l
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 71.6 gal (US) 271 l
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 68.9 gal (US) 261 l
Hydraulisch systeem - uitrustingsstuk en hydraulische ventilator 68.9 gal (US) 261 l
Hydraulisch systeem - stuursysteem en remmen 34.9 gal (US) 132 l
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton.
Voorzijde Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Pendelhoek 8.5 ° 8.5 °
Remmen Voldoet aan ISO 3540:2011 Voldoet aan ISO 3540:2011
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS Normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 Niveau II Normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 Niveau II
Airconditioning Standaard airconditioningsysteem bevat milieuvriendelijk koelmiddel R134a. Standaard airconditioningsysteem bevat milieuvriendelijk koelmiddel R134a.
FOPS FOPS voldoet aan criteria SAE J231 JAN81 en ISO 3449:1992 Niveau II. FOPS voldoet aan criteria SAE J231 JAN81 en ISO 3449:1992 Niveau II.
ROPS ROPS voldoet aan criteria SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 en ISO 3471:1994. ROPS voldoet aan criteria SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 en ISO 3471:1994.
Cabine - ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Cabine - ROPS/FOPS (1) Cat cabine met aparte ROPS/FOPS-constructie is standaard in Noord-Amerika, Europa en Japan. Cat cabine met aparte ROPS/FOPS-constructie is standaard in Noord-Amerika, Europa en Japan.
Hoogte - Bovenkant van ROPS 17.2 ft 5240 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 16.6 ft 5049 mm
Hoogte - bovenkant van motorkap 12.7 ft 3862 mm
Bodemvrijheid 2 ft 596 mm
Middellijn van vooras tot koppeling 7.5 ft 2300 mm
Middellijn van achteras tot rand van bumper 12.5 ft 3795 mm
Wielbasis 15.1 ft 4600 mm
Lengte - met blad op maaiveld 36.5 ft 11120 mm
Inhoudsbereik van blad 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3) 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3)

844 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning en verwarming met automatische temperatuurregeling
  • Cabine, geluidsarm, onder druk, beschermingsconstructie (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding voor (entertainment) omvat antenne, luidsprekers en omvormer (12 V, 10-15 A)
  • 12V-poort voor aansluiting van mobiele telefoon of laptop
  • Aansteker en asbak
  • Kledinghaak
  • Elektrohydraulische bladbediening (joystick)
  • Opklapbare armleuning
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Instrumenten, meters: - motorkoelvloeistoftemperatuur - brandstofniveau - rijsnelheid - versnelling - hydrauliekolietemperatuur - snelheidsmeter/toerenteller - koppelomvormertemperatuur
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes: - waarschuwingssysteem actie - drie categorieën - status voor inschakeling model automatische transmissie - rem defect - zweefstatus laadbak - status vertraagde motoruitschakeling - status stationair-motoruitschakeling - motor defect - status inschakeling brandstofbesparende modus - hydrauliekvergrendeling - status inschakeling vergrendelkoppeling - laag brandstofniveau - status parkeerrem - status inschakeling trekkrachtregeling - waarschuwing veiligheidsgordel - noodstuurinrichting (indien aanwezig) - status vergrendeling gasklep - transmissieversnelling
  • Toetsenbord, bediening met indicatielampjes: - automatische modus toerentalbereik transmissie - automatische/handmatige transmissiemodus - vergrendelkoppeling - verminderde trekkracht - gasklepvergrendeling
  • Verlichting, interieurverlichting (cabine)
  • Broodtrommel en bekerhouders
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Premium stoel met verwarmd en actief gekoeld leer, verstelbare lendensteun, luchtverstelbare zijsteunen op de zitting en de rugleuning, kantelbare zitting en verstelbare zitlengte
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Getint glas
  • Ruitenwissers/-sproeier (voor, achter en hoeken), ruitenwisser vóór met intervalstand
  • Omvormer (12 V, 10/15 A) en voedingspoort

AANDRIJFLIJN

  • Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem
  • Steekas, service-oliebadschijfrem
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Cat schone-emissiemodule (alleen Tier 4)
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Motor Cat C27
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Uitlaatdempers (onder motorkap) (alleen Tier 2)
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Radiateur, aluminium modulair (AMR)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether), automatisch
  • Gasklepvergrendeling, elektronisch
  • Koppelomvormer, rotorbladkoppeling met vergrendelingssysteem en trekkrachtregeling
  • Transmissie, 534 mm (21") planetaire Power Shift (elektronisch) (3F/3R)

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 150 A
  • Accu's, onderhoudsvrij (4 – 1400 CCA)
  • Deutsch klemaansluitingen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Elektronische transmissiebediening
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap, motorcompartiment
  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startvergrendeling in bumper
  • Startaansluiting voor noodstart
  • Transmissievergrendeling in bumper

SERVICE

  • Vital Information Management System (VIMS) 3G met grafisch informatiedisplay: externe gegevenspoort, aanpasbare machinistprofielen
  • Carteraftapfilters
  • Koppeling, Caterpillar O-ringafdichtingen
  • Beschermkappen, carter en aandrijflijn
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Product Link™

VEILIGHEID

  • Achteruitkijkcamera
  • Schakelaar werktuigvergrendeling
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3 in) breed
  • Trainerstoel met heupgordel
  • Achteruitrijalarm
  • Nooduitgangplatform
  • Trap, toegang links- en rechtsachter
  • Noodstuurinrichting
  • Stootranden

VERVOER PER KOLENWAGEN

  • Spatborden, staal (voor)

OVERIGE

  • Astemperatuursensor
  • Accuschakelaar en aansluiting voor hulpstartkabels, bumper
  • Zuinige modus met op de vraag reagerende gasklep
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CH4
  • Functies van motorsysteem voor stationair draaien: - Auto Idle Kickdown - vertraagde motoruitschakeling - stationaire motoruitschakeling
  • Gegroepeerde smeerpunten met label
  • Hydraulisch systeem Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling)
  • Kijkglazen: hydrauliekolietanks, stuurinrichting/ventilator en uitrustingsstuk/rem en transmissie
  • Stuurinrichting, lastdetectie
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Antivries, 50%-concentratie van Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29 °F)

844 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Antivries voor -50 °C (-58 °F)
  • Snel motorolieverversingssysteem, Wiggins
  • Motorblokverwarmer, 120 V of 240 V
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen - software

BLADEN

  • Semi-U - 17,8 m³ (23,3 yd³)
  • Semi-U voor zwaar gebruik - 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Kolen - 30,7 m³ (40,2 yd³)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabinevoorfilter
  • AM/FM/MP3-radio
  • Sirius-satellietradio met Bluetooth
  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Zonnescherm

VERVOER PER KOLENWAGEN

  • Spatborden voor weggebruik, voor en achter

DIVERSE UITRUSTINGSSTUKKEN

  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting (Shaw-Aero)
  • Aanslag van aspendel
  • Zwarte lak op achterkant van blad

OVERIGE

  • Venturi-pijp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 844 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Wieldozer 844

Wieldozer 844

Wieldozer 844

Wieldozer 844

Wieldozer 844

Wieldozer 844

Wieldozer 844
Wieldozer 844
Wieldozer 844
Wieldozer 844
Wieldozer 844
Wieldozer 844

360 View
360 View