Afmetingen
Dipper-Payload | 50 t 45 t |
Dippercapaciteit | 19.1-38.2 m³ (25-50 yd³) 19.1-38.2 m³ (25-50 yd³) |
Opmerking | Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid. Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid. |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® elektrische kabelshovels combineren een enorm laadvermogen met lage onderhoudsvereisten en hoge betrouwbaarheid om de laadoplossing met de laagste kosten per ton te bieden voor mijnen met een lange levensduur. Onze kleinste kabelshovel, de Cat 7295, heeft een payload van 50 ton, ongeveer de helft van de payload van ons topmodel, de 7495. Maar net als zijn grotere tegenhanger is de Cat 7295 voorzien van AC IGBT-elektronica voor een grotere inzetbaarheid, lagere bedrijfskosten en kortere cyclustijden. De 7295 is schoner en efficiënter dan machines die op diesel lopen, en zijn regeneratieve remtechnologie voert elektrische energie terug naar het elektriciteitsnet.
Energie efficiënt gebruiken, geen directe koolstofemissies produceren en energie terugleveren aan het net
Met korte zwenktijden, uitstekend zicht en giekpuntriemschijven
Met beproefde AC IGBT elektrische aandrijving die gestroomlijnd, eenvoudig en gemakkelijk te onderhouden is
Dipper-Payload | 50 t 45 t |
Dippercapaciteit | 19.1-38.2 m³ (25-50 yd³) 19.1-38.2 m³ (25-50 yd³) |
Opmerking | Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid. Afhankelijk van toepassing en materiaaldichtheid. |
Werkgewicht - Met dipper en standaardschakels | 1748837 lb 793259 kg |
Ballast - Geleverd door klant | 352000 lb 159665 kg |
Opmerking (1) | These Gewichten will vary slightly depending upon dipper and optional equipment selection. These Gewichten will vary slightly depending upon dipper and optional equipment selection. |
Opmerking (2) | All specifications are based on a 19 m³ (25 yd³) dipper and standard 182.9 cm (72 in) treads. All specifications are based on a 19 m³ (25 yd³) dipper and standard 182.9 cm (72 in) treads. |
Bodemdruk | De bodemdruk is afhankelijk van veel factoren. De bodemdruk is afhankelijk van veel factoren. |
Afmetingen rups - Totale breedte 182,9 cm (72 inch), rupsplaten, standaard | 28.22 in 8.6 cm |
Bodemdruk - Rupsplaten van 182,9 cm (72 inch) | 39 in 269 cm |
Totale breedte bovenbouw - inclusief standaard looppaden | 41.33 in 12.6 cm |
Planetaire aandrijving | Onafhankelijke aandrijving met twee motoren. Onafhankelijke aandrijving met twee motoren. |
Zwenken | Tandwielkasten met parallelle assen, aangedreven door een verticaal geplaatste motor, bevinden zich aan weerszijden van het draaibare frame. Tandwielkasten met parallelle assen, aangedreven door een verticaal geplaatste motor, bevinden zich aan weerszijden van het draaibare frame. |
Bodemdruk - Totaal effectief draagoppervlak | 315.6 ft² 29.3 m² |
Heffen | A motor coupled to twee gear reductions drives a 137 cm (54 in) hoist drum. A motor coupled to twee gear reductions drives a 137 cm (54 in) hoist drum. |
Storthoogte - met speling om de dipperdeur te openen | 27.56 ft 8.4 m |
Snijradius - Maximaal | 67.59 ft 20.6 m |
Zwenkstraal draaibaar frame | 25.59 in 7.8 m |
Straal van horizontale bodem | 48.88 ft 14.9 m |
Snijhoogte - Maximum | 45 ft 13.7 m |
Opmerking (1) | Optimaal werkbereik gebaseerd op het laden van een Cat® 785D truck. Optimaal werkbereik gebaseerd op het laden van een Cat® 785D truck. |
Opmerking (2) | *All specifications are based on a 19 m³ (25 yd³) dipper and standard 182.9 cm (72 in) treads. *All specifications are based on a 19 m³ (25 yd³) dipper and standard 182.9 cm (72 in) treads. |
Type | Automatic, enkel-line system voor open gear lubricant and grease. Automatic, enkel-line system voor open gear lubricant and grease. |
Componenten (1) | 6 pumps (4 voor open gear lubricant and 2 voor grease) located in an insulated, heated, double-walled lube room. 6 pumps (4 voor open gear lubricant and 2 voor grease) located in an insulated, heated, double-walled lube room. |
Componenten (2) | extern fast fill from lower level. extern fast fill from lower level. |
Vereist vermogen - 60 Hz | 4160 V, 7200 V 4160 V, 7200 V |
Vereist vermogen - Piekvermogen | 2886 hp 2152 kW |
Aandrijving | IGBT Acutrol-aandrijfsysteem. IGBT Acutrol-aandrijfsysteem. |
Vereist vermogen - Spanning | 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V |
Vereist vermogen - 50 Hz | 6000 V, 6600 V, 7200 V 6000 V, 6600 V, 7200 V |
Vereist vermogen - Gemiddelde energiebehoefte | 538-753 kW (721-1010 hp) 538-753 kW (721-1010 hp) |
Opmerking | Andere spanningswaarden beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de klant. Andere spanningswaarden beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de klant. |
Standaardkabelgegevens - Intrekken - Diameter | 2.25 in 57 mm |
Standaardkabelgegevens - Uitschakelinrichting dipper - Diameter | 0.625 in 16 mm |
Standard Rope Data - Boom vering - No. | 4 4 |
Standaardkabelgegevens - Kantelen - Nr. | 1 1 |
Standard Rope Data - Boom vering - Diameter | 2.75 in 70 mm |
Componenten | Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige dippergreep en breedgespreide giekpuntriemschijven voorzien van hijskabels en dipperhangsloten om de dippergreep te stabiliseren. Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige dippergreep en breedgespreide giekpuntriemschijven voorzien van hijskabels en dipperhangsloten om de dippergreep te stabiliseren. |
Standaardkabelgegevens - Intrekken - Nr. | 1 1 |
Standaardkabelgegevens - Hefmechanisme - Diameter | 2.375 in 60 mm |
Standaardkabelgegevens - Kantelen - Diameter | 2.25 in 57 cm |
Standaardkabelgegevens - Uitschakelinrichting dipper - Nr. | 1 1 |
Kantelen | Rope Crowd: the crowd machinery is located at the voor center of the revolving frame; consisting of a motor, brake, drum and gearing. Met kunststof geïmpregneerde crowd en intrekkabels worden gebruikt om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen. Rope Crowd: the crowd machinery is located at the voor center of the revolving frame; consisting of a motor, brake, drum and gearing. Met kunststof geïmpregneerde crowd en intrekkabels worden gebruikt om de dippergreep naar voren en naar achteren te bewegen. |
Standaardkabelgegevens - Hefmechanisme - Nr. | 2 2 |
Opmerking | Kabels met hoge impact verkrijgbaar als optie Kabels met hoge impact verkrijgbaar als optie |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.
Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.
Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.
Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.
Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.
Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.
De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.
De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
7295 Elektrische kabelshovel
7295 Elektrische kabelshovel
Sfeerbeeldvideo Cat elektrische kabelshovels
Cat® elektrische kabelshovels: Laadmethoden
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN