7395 elektrische kabelshovel

Elektrische kabelshovels 7395

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Laadvermogen graafarm
70 t
64 t
Inhoud van graafarm
20,6-55,8 m3 (27-73 yd3)
20,6-55,8 m3 (27-73 yd3)
Werkgewicht, met graafarm en standaard koppelingen
2652000 lb
1202927 kg

Productspecificaties voor 7395

Laadvermogen graafarm 70 t 64 t
Inhoud van graafarm 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3) 20,6-55,8 m3 (27-73 yd3)
Opmerking Afhankelijk van de toepassing en de dichtheid van het materiaal. Afhankelijk van de toepassing en de dichtheid van het materiaal.
Werkgewicht, met graafarm en standaard koppelingen 2652000 lb 1202927 kg
Ballast (geleverd door de klant) 574000 lb 260362 kg
Bodemdruk – rupsen van 274,3 cm (108") 43 psi 296 kPa
Afmetingen van rupsbanden – totale breedte van rupsen 274,3 cm (108") 34.75 ft 10.6 m
Planetaire aandrijving Onafhankelijke aandrijving met dubbele motor. Onafhankelijke aandrijving met dubbele motor.
Afmetingen van rupsbanden – totale breedte van rupsen 213,4 cm (84"), standaard 32.75 ft 10 m
Bodemdruk – totaal effectief lageroppervlak (2) 442 ft² 41 m²
Bodemdruk Bodemdruk is afhankelijk van vele factoren. Bodemdruk is afhankelijk van vele factoren.
Bodemdruk – totaal effectief lageroppervlak (1) 343 ft² 32 m²
Bovendeel totale breedte (inclusief standaard loopplaten) 44.25 ft 13.5 m
Bodemdruk – rupsen van 213,4 cm (84"), standaard 54 psi 371 kPa
Zwenken Twee planetaire tandwielkasten, elk aangedreven door een verticaal gemonteerde motor, zijn aan beide kanten van het draaibare frame geplaatst. Dubbele uitgaande assen uit elke versnellingsbak grijpen in op de zwenkheugel. Twee planetaire tandwielkasten, elk aangedreven door een verticaal gemonteerde motor, zijn aan beide kanten van het draaibare frame geplaatst. Dubbele uitgaande assen uit elke versnellingsbak grijpen in op de zwenkheugel.
Heffen Een planetaire tandwielkast met dubbele uitgaande tandwielen zorgt voor hefkoppeloverdracht van de elektromotor aan het takeltrommeltandwiel. Een planetaire tandwielkast met dubbele uitgaande tandwielen zorgt voor hefkoppeloverdracht van de elektromotor aan het takeltrommeltandwiel.
Graafhoogte (maximaal) 48.75 ft 14.9 m
Storthoogte - met speling naar open graafarmklep 30.84 ft 9.4 m
Graafstraal (maximaal) 74.75 ft 22.8 m
Straal van vlakke vloer 52.49 ft 16 m
Zwenkstraal draaiende achterkant 30.51 ft 9.3 m
Type Automatisch, eenleidingsysteem voor open tandwielolie- en vetsmering. Automatisch, eenleidingsysteem voor open tandwielolie- en vetsmering.
Componenten (1) 6 pompen (4 voor open tandwielolie en 2 voor smeervet) bevinden zich in een geïsoleerd, verwarmd, dubbelwandig smeringscompartiment. 6 pompen (4 voor open tandwielolie en 2 voor smeervet) bevinden zich in een geïsoleerd, verwarmd, dubbelwandig smeringscompartiment.
Componenten (2) Extern snel vullen vanaf lager niveau. Extern snel vullen vanaf lager niveau.
Aandrijving IGBT Acutrol-aandrijfsysteem. IGBT Acutrol-aandrijfsysteem.
Stroomvoorziening - piekvermogen 4165 hp 3106 kW
Stroomvoorziening - spanning 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V 3 fasen, 50/60 Hz, 7200 V
Stroomvoorziening - gemiddelde vermogensvraag 777 - 1087 kW (1042 -1458 hp) 777 - 1087 kW (1042 -1458 hp)
Stroomvoorziening - 60 Hz 7200 V 7200 V
Stroomvoorziening - 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V
Gegevens van kabel: kantelen - diameter 2.5 in 64 mm
Gegevens van kabel: openen graafarm - diameter 0.625 in 16 mm
Gegevens van kabel: hefmechanisme - diameter 2.75 in 70 mm
Gegevens van kabel: giekophanging - diameter 3.25 in 83 mm
Gegevens van kabel: kantelen - aant. 1 1
Gegevens van kabel: inschuiven - aant. 1 1
Gegevens van kabel: openen graafarm - aant. 1 1
Componenten Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige graafarmhendel en breed gespreide giekkatrollen uitgerust met takelkabels en graafarmsloten om de graafarmhendel te stabiliseren. Uit één stuk gesmede, naadloze buisvormige graafarmhendel en breed gespreide giekkatrollen uitgerust met takelkabels en graafarmsloten om de graafarmhendel te stabiliseren.
Gegevens van kabel: giekophanging - aant. 4 4
Kantelen Kabelbaggersysteem: de baggermachine bevindt zich midden aan de voorkant van het draaibare frame en bestaat uit een motor, rem, trommel en tandwielen. Met kunststof geïmpregneerde bagger- en terugtrekkabels worden gebruikt om de graafarmhendel naar voren en naar achteren te verplaatsen. Kabelbaggersysteem: de baggermachine bevindt zich midden aan de voorkant van het draaibare frame en bestaat uit een motor, rem, trommel en tandwielen. Met kunststof geïmpregneerde bagger- en terugtrekkabels worden gebruikt om de graafarmhendel naar voren en naar achteren te verplaatsen.
Gegevens van kabel: hefmechanisme - aant. 2 2
Gegevens van kabel: inschuiven - diameter 2.5 in 64 mm
Opmerking (1) Deze gewichten variëren enigszins afhankelijk van graafarm en selectie van optionele uitrusting. Deze gewichten variëren enigszins afhankelijk van graafarm en selectie van optionele uitrusting.
Opmerking (2) Alle specificaties zijn gebaseerd op een graafarm van 24 m3 (32 yd3) en standaard rupsen van 213,4 cm (84"). Alle specificaties zijn gebaseerd op een graafarm van 24 m3 (32 yd3) en standaard rupsen van 213,4 cm (84").

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Fleet voor Surface

    Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
  • Cat Health

    Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

    Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
  • Cat Terrain voor Laden

    De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De opbrengst van de mijn is afhankelijk van efficiënt laden en vervoeren. Cat® MineStar™ Terrain voor laden maakt die handelingen productiever en geeft nauwkeurige feedback aan het belangrijkste personeel. Terrein voor laden is een machinegeleidingssysteem dat real-time gegevens in de cabine levert; alles van het positioneren van de laadbak en de taludhoogten tot ertslichamen en het volume materiaal dat wordt uitgegraven en opgehoogd. Zo kan elke machinist de machine-efficiëntie maximaliseren, wat zorgt voor beter materiaalmanagement, nauwkeurigere nivelleringen en minder slijtage en nabewerkingen.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

7395 elektrische kabelshovel

7395 elektrische kabelshovel

7395 elektrische kabelshovel
7395 elektrische kabelshovel

Videosfeerbeeld Cat elektrische kabelshovels

Cat® elektrische kabelshovels: laadmethoden

Videosfeerbeeld Cat elektrische kabelshovels
Cat® elektrische kabelshovels: laadmethoden

Vergelijk 7395 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN