Beproefd en echt AC IGBT elektrisch aandrijfsysteem
U ervaart een grotere inzetbaarheid van de machine, lagere bedrijfskosten en kortere cyclustijden met onze elektrische kabelshovelontwerpen die institutionele kennis benutten gebouwd op 30 jaar ervaring met meer dan 200 met AC uitgeruste machines over de hele wereld.
Een eenvoudiger systeem
Een gestroomlijnd AC-systeem dat soepeler functioneert, minder onderdelen heeft en gemakkelijker te onderhouden is. Deze voordelen zijn het resultaat van drie decennia van continue verbetering.
- Dankzij een enkel, centraal bedieningsrek zijn minder onderdelen nodig, worden communicatieproblemen tussen rekken voorkomen en is het onderhoud eenvoudiger
- Een enkele, compacte kast bevat de controller en aandrijvingen om montage, het opsporen van storingen en onderhoud te vereenvoudigen
- Zekeringen, stroomonderbrekers en leidingfilters zijn verdwenen, waardoor er minder mogelijke punten van storing en minder onderdelen zijn
- Parallelle omvormers zijn verwijderd, om ongelijke belasting te voorkomen en ter vermindering van het aantal omvormers in het systeem
- De IGBT-modules zijn uitwisselbaar tussen de omvormers en Active Front Ends (AFE's) en tussen bewegingen en machines
Een veiliger systeem
Uw veiligheid heeft onze hoogste prioriteit, zoals blijkt uit ons AC-systeemontwerp.
- De DC-hoogspanningsbus bevindt zich aan de achterkant van de kast en komt nooit bloot te liggen tijdens onderhoud of oplossing van problemen
- Het centrale bedieningsrek houdt het onderhoudspersoneel weg van hoogspanningscomponenten bij het oplossen van problemen bij de controller
- Afscherming blokkeert geïnduceerde stromen en elimineert de noodzaak voor maatregelen tegen hoge frequenties
Een robuust systeem
Ons AC-systeem zorgt ervoor dat uw kabelshovel in bedrijf blijft en is ontworpen voor de zwaarste mijnbouwtoepassingen.
- De robuuste, gelaste aandrijvingkast is ontworpen om bestand te zijn tegen zware en consistente trillingen
- Een geïsoleerde positieve drukruimte bevat de aandrijving/controllerkast om deze te beschermen tegen stof en vuil
- Componenten van mijnbouwkwaliteit worden gebruikt om te zorgen voor systeemprestaties en een lange, probleemloze levensduur
Zeer comfortabele, state-of-the-art cabine en bedieningsplaats
Onze nieuw ontworpen state-of-the-art bestuurdercabine biedt meer comfort, veiligheid, een grotere betrouwbaarheid en helpt u meer te produceren. In een meerjarige samenwerking met mijnbouwbedrijven en kabelshovelexploitanten van over de hele wereld hebben onze technici, gewapend met inzicht in de aspecten die u het meest wenst, een product ontworpen dat volgens ons de meest comfortabele en productieve bestuurdercabine in de sector is.
Verbeterde prestaties
Verhoog de productiviteit en uw bedrijfsresultaat met onze uiterst comfortabele cabine.
- Minder vermoeidheid door trillingen door versterkte steun en stabiliteit van het verlengde machinehuis onder de op dempers gemonteerde cabine
- Stoel, armsteunen en voetsteun van de machinist zijn perfect aanpasbaar aan een breed scala van lichaamsmaten
- Moeiteloze bediening en een betere respons als gevolg van nieuwe joysticks met Hall-effect (patent aangevraagd), met speciaal ontworpen ergonomische handgrepen en veerspanning voor "finger touch control"
- Minder cognitieve vermoeidheid en betere productiviteit via de intuïtieve en visueel esthetische schermen
- Helderheid en het contrast van de displayschermen zijn afstelbaar om te voldoen aan de voorkeur van de machinist
- Klimaatregeling handhaaft automatisch de ingestelde temperatuur
Verbeterde veiligheid
Garandeer de veiligheid van uw machinisten met in de sector ongeëvenaarde cabineveiligheidsvoorzieningen.
- Voor veiliger dubbelzijdig laden en minder rupstractorlinkschade, zorgen de grote voorruit, zijruiten en vloerruit voor uitstekend zicht in de verte en in de verticale zichtlijn voor het beste zicht in de branche
- Meer zicht en verbeterd situationeel bewustzijn van machinist via extern camerasysteem met direct signaal naar vijf bovenliggende monitors in de cabine
- Dubbele-deurontwerp vergemakkelijkt het in- en uitstappen en zorgt voor snel ontsnappen in geval van instorting van de mijngang of andere noodsituaties
- Minder struikelgevaar dankzij vloer zonder treden
- Verbeterde veiligheid tijdens de training met extra noodstopknop binnen handbereik van de trainer
Betere training
Geniet van de leer- en prestatievoordelen van de verbeterde trainingsomgeving van ons toonaangevende cabineontwerp met drie zitplaatsen.
- State-of-the-art, ergonomische bestuurdersstoel zorgt voor maximaal comfort voor de machinist en hogere productiviteit
- Naast machinist geplaatste trainerstoel zorgt voor optimaal zicht op het werkoppervlak, verbetert communicatie tijdens de training en biedt toegang tot de instructeursnoodstopknop
- Verhoogd waarnemerwerkstation achter de stoel van de machinist biedt ruimte voor laptop en optimaal zicht op de cabine en graafomgeving
Meer betrouwbaarheid
Voor consistente en betrouwbare prestaties onder de zwaarste omstandigheden in de mijnbouw zijn de cabinecomponenten zorgvuldig geselecteerd op robuustheid.
- Aangepaste kasten ontworpen om klapperen te voorkomen
- Zware koelkast gebouwd om bestand te zijn tegen trillingen van shovel
- Verstelbare led-lampjes met hoog rendement voor optimaal zicht
Veiligheids-, betrouwbaarheids- en productiviteitsvoordelen door onze unieke ontwerp
Aanzienlijk hogere graafefficiëntie, veiligheid en de levensduur van de componenten zijn de resultaten van onze unieke, maar toch robuuste voorzijdeontwerp, vooral in vergelijking met systemen met tandheugel en rondsel.
Snellere cyclustijden, betere zichtlijn en veiliger onderhoud
Verbeter zowel de veiligheid als de productiviteit in de mijn met een lichtere voorkant die zorgt voor beter zicht en onderhoudsgemak.
- Sneller zwenken als gevolg van minder zwenktraagheid van lichtere voorzijde
- Verbeterd zicht links met op dek gemonteerde baggermachine, dus minder zichtbelemmerende onderdelen op de giek
- Minder valgevaar: door op dek gemonteerde baggermachine kan het merendeel van het baggeronderhoud worden uitgevoerd vanuit het beschermde machinehuisdek
Minder scheuren en langere levensduur van componenten
Profiteer van componenten met een grotere inzetbaarheid en betrouwbaarheid dankzij onze unieke, maar toch robuuste voorzijdeontwerp
- Uiterst breukbestendige, uit één stuk gesmede graafarmhendel
- De roterende hendel brengt de torsiebelasting over op de takelkabels, voor een langere levensduur van giek en graafarm
- Minder slijtage en scheuren bij aansluiting giek/graafarm, bagger- en terugtrekkabels of hydraulische vloeistof absorberen terugslagkracht veroorzaakt door de graafarm die in contact komt met slecht vergruisd materiaal
- Minder gebruik van smeermiddel door het vervangen van tandheugels en rondsels door buisvormige hendel en kabels of hydraulische cilinder
Eenvoudiger, efficiënter graven
Productiever en efficiënter graven dankzij onze brede giekkatrollen.
- Dubbele takelkabels zorgen voor het gebalanceerd trekken van de graafarm in de oever via brede giekkatrollen en verdelen de graafkracht automatisch waar deze het meest nodig is
Vereenvoudigd onderhoud
Krijg uw primaire laadgereedschap snel weer aan het werk met eenvoudiger, duidelijker onderhoud.
- Ontwerp vergemakkelijkt installatie van hendel en vereist minder aanpassingen
- Kabelafstellingen voor baggeren en terugtrekken worden uitgevoerd vanuit de veiligheid van het machinehuisdak – in plaats van op de giek, zoals vereist bij tandheugel- en rondselsystemen
- Eliminatie van tweejaarlijks groot onderhoud waarbij hendel nieuwe heugels krijgt vanwege buisvormige hendel in plaats van heugels
Beschrijving van Cat voorzijde
- Spanningsvrije, schokbestendige stalen giek met dubbele-kokerontwerp - 100% penetratie en UT-kwaliteitslassen op alle belangrijke verbindingen
- Modulair, op dek gemonteerde baggerconstructie inclusief AC-motor, veerbediende, pneumatisch geloste schijfrem en hydraulische voedingseenheid
- Onderhoudsvrije hendel uit één stuk van hooggelegeerd, gesmeed staal, ontworpen om vrij te kunnen draaien in het zadelblok
- Zadelblok, met eendelige voering, draait om stuuras op een mangaan-bronzen bus ter geleiding van de lengtebeweging van de hendel
Het HydraCrowd-systeem verbetert uw resultaat
Het HydraCrowd-systeem zorgt voor uitstekende prestaties en een hoge betrouwbaarheid. Dit innovatieve systeem gaat een stap verder dan het kabelbaggersysteem, waardoor onderhoud beter voorspelbaar is en u de kabelshovel langer in productie houdt.
Elimineert routinevervanging van bagger-/terugtrekkabel
HydraCrowd verlengt de onderhoudsintervallen en verbetert de algehele productiviteit met een gepatenteerd innovatief ontwerp dat bagger- en terugtrekkabels vervangt door een hydraulische cilinder.
- Verhoogt de inzetbaarheid en productiviteit door minder uren periodiek onderhoud
- Geen routinevervangingen van bagger-/terugtrekkabels
- Verlengt het interval voor groot onderhoud tot twee jaar
- Met behoud van de voordelen van ons uniek voorzijdeontwerp
Beschrijving van HydraCrowd
- Vier pompen met gebogen as en vast slagvolume pompen via een enkele cilinder in de buisvormige graafarmhendel
- Hydraulische voedingseenheid bevindt zich vóór het machinehuis
- Systeem geregeld door beproefde Cat IGBT-technologie
- Grote, vuilbestendige patroonkleppen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur
- Diagnosesoftware en probleemopsporingssysteem met stap-voor-stap instructies geïntegreerd in de PLC-regeling
De voornaamste oorzaak van kabelshovelstilstand gedurende meer dan een eeuw wegnemen
Besteed meer tijd aan het graven, en minder tijd aan onvoorzien graafarmonderhoud met een LatchFree graafarmsysteem. De eerste succesvolle oplossing voor oorzaak nummer één van kabelshovelstilstand: het LatchFree graafarmsysteem vervangt de onderhoudsintensieve vergrendeling door een sterke stalen stang gemonteerd op achterkant van de graafarm, uit de buurt van materiaalstroom. Om ervoor te zorgen dat u een maximale voordeel behaalt, wordt het systeem compleet met een uitgebreid trainingsprogramma geleverd.
Verbeterde veiligheid
- Verbetert de veiligheid doordat het dagelijkse onderhoud van de vergrendelstang, vergrendelhouder, vulplaatjes en inzetstukken overbodig wordt
Grotere inzetbaarheid
- Verbetert de betrouwbaarheid doordat de belangrijkste oorzaak van stilstand van elektrische kabelshovels is weggenomen: onderhoud aan de graafarmvergrendeling
Productiever graven/laden
- Verhoogt de efficiëntie door minder verlies van lading
Langere levensduur van componenten
- Vermindert slijtage van de componenten doordat deze uit de buurt zijn gehaald van de ruwe omstandigheden van de onderste graafarmklep
Beschrijving van LatchFree graafarmsysteem
- Een sterke stalen vasthoudverbinding en excentrisch onderdeel vervangen de traditionele graafarmvergrendeling
- Componenten zijn gemonteerd op de achterkant van de graafarm, in plaats van op de graafarmklep, uit de buurt van de materiaalstroom
- De klep wordt gesloten door de zwaartekracht als de graafarm wordt neergelaten
- Wordt geleverd inclusief een uitgebreid trainingsprogramma
Ga de uitdagingen aan in uw mijnbouwomgeving met twee ontwerpopties
Door een langere levensduur van de graafarm en optimale aansluiting op uw toepassing helpen onze FastFil™- en Straight-Side-graafarmen u meer te verplaatsen.
- Vervaardigd uit voor koud weer geschikt, stootvast, hoogwaardig staal voor sterkte en duurzaamheid
- Spanningsontlasting van achterkant graafarm om scheuren te voorkomen
- Belangrijkste lassen geïnspecteerd met behulp van niet-destructieve tests
- Deskundig op maat gemaakt voor uw toepassing
- Ontworpen voor eenvoudige reparatie
Straight-Side-graafarm - maximaal laadvermogen
Onze Straight-Side-graafarm heeft een grotere laadbereik, maar behoudt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze FastFil-graafarmontwerp.
- Kokerontwerp is geschikt voor grotere graafarmmaten
- Verkrijgbaar in maten tot 62,7 m3 (82 yd3)
FastFil-graafarm - snellere, vollere lading van de graafarm
De trapeziumvorm van onze FastFil-graafarm verbetert de vulfactoren en helpt u uw productiviteitsdoelen te halen; hij past zich aan aan de natuurlijke configuratie van de last aan, waardoor er geen leegten ontstaan zoals bij doosvormige graafarmen.
- Dankzij de trapeziumvorm is er geen lege plek meer aan de achterkant van de lepel, zoals bij de traditionele graafarmvormen
- Betere wendbaarheid en sneller zwenken als gevolg van kleiner formaat en gewicht graafarm
- Verbeterde oeverpenetratie en geen bulldozerwerk meer wegens materiaalturbulentie dankzij geoptimaliseerde lip- en harkhoeken
- Kortere laad- en lostijd door kortere romp van graafarm
- Vulfactoren gemiddeld > 100% (110% typisch)
- Beschikbaar in maten tot 49,7 m3 (65 yd3)
Bereik laad-/transportproductiedoelstellingen met perfect aansluitende Cat kabelshovels en mijnbouwtrucks
Voor een volledige benutting van het laadvermogen met een minimale laadtijd begint een efficiënt laad-/transportsysteem met een geoptimaliseerde materieelcombinatie. Cat elektrische kabelshovels worden gekoppeld aan Cat mijnbouwtrucks om de verplaatste volumes aan materiaal bij de laagste bedrijfskosten per ton te maximaliseren.
Voor een optimale snelheid en cyclustijd, alles terwijl de levensduur van componenten wordt verlengd, is ons zwenksysteem ontworpen om ervoor te zorgen dat uw kabelshovel verder zwenkt en sneller trucks vult.
Gelijkmatig laden
Bereik de maximale levensduur van componenten met ons zwenksysteemontwerp dat zorgt voor minder en gelijkmatiger slijtage van de zwenkheugels.
- Twee zwenktandwielkasten zorgen dat de zwenkheugel niet meer hoeft te draaien; ze zijn op 180° afstand van elkaar geplaatst en produceren gelijkmatigere slijtage van de zwenkheugel
- Minder slijtage op de zwenkheugel en zwenktandwielen door omsluitende dubbele uitgaande tandwielen voor lagere belasting van de tanden
Meer onderhoudsgemak
Gemiddelde tijd tot reparatie is verminderd, omdat de meeste reparaties voorkomen bij de derde rail, in plaats van de rollen.
- De gemakkelijk te vervangen derde rail, in plaats van de rolflenzen of de zwenkheugel, dient als het primaire slijtageonderdeel in het systeem, waardoor het onderhoud sterk wordt vereenvoudigd
- Zorgt voor toegang tot de rollen zonder het opkrikken van de bovenste helft van de machine
Helpen u de veiligheid en productiviteit te verhogen door middel van technologie
Met het oog op het verbeteren van de productiviteit en rentabiliteit van uw kabelshovel, bieden wij momenteel een combinatie van Cat technologische oplossingen voor elektrische kabelshovels inclusief MineStar-aanbiedingen.
Cat MineStar
Om u te helpen om uw doelen te bereiken voor betere veiligheid op het mijnwerkterrein, verbeterde efficiëntie, lagere bedrijfskosten en een grotere winstgevendheid, biedt Cat MineStar het meest uitgebreide assortiment mijnbouwtechnologieproducten in de sector. Het bestaat uit een aantal configureerbare functionaliteitspakketten - Fleet, Terrain, Detect, Health en Command - waarmee u de schaal van het systeem kunt aanpassen aan de behoeften van uw mijnbouwterrein. Cat MineStar helpt u alles te beheren, van het volgen van materiaal tot geavanceerd real-timebeheer van het machinepark, de machinetoestandssystemen, zelfstandige apparatuur en nog veel meer.
De Cat 7495 HF kan op dit moment gebruikmaken van drie van de capaciteitssets van Cat Minestar:
- Fleet - Fleet biedt real-time volgen van machines, toewijzings- en productiviteitsbeheer en biedt een uitgebreid overzicht van het gebruik van uw bedrijfsmiddelen wereldwijd.
- Terrain - Terrain maakt uiterst precies beheer van boren, dragline, nivelleren en laadwerkzaamheden mogelijk door gebruik te maken van geleidingstechnologie. Het verhoogt de machineproductiviteit en biedt real-time feedback voor een betere efficiëntie.
- Health – Health levert essentiële, op gebeurtenissen gebaseerde gegevens over de bedrijfstoestand en werking van de machine voor uw volledige machinepark. Het pakket bevat uitgebreide bewakingsmogelijkheden voor de conditie van uw uitrustingsstukken en productiemiddelen, met een brede reeks diagnose-, analyse- en rapportagehulpmiddelen.
EMSolutions
Cat EMSolutions zet de expertise en diensten van uw dealer in met de nieuwste apparatuur en technologieën die u helpen de operationele kosten te verlagen, meer waarde uit uw apparatuur te halen en te voldoen aan de unieke behoeften van uw bedrijf. U kunt kiezen uit vijf niveaus van EMSolutions met alle ondersteuning die u wenst, zonder te betalen voor diensten die u niet nodig hebt. Deze diensten kunnen zijn: Condition Monitoring (CM) door gebruik te maken van Cat Equipment Care Advisor (Cat ECA = onderhoudsadvies voor apparatuur).
Optionele technologische oplossingen – AccuLoad
Verbetert de productiviteit met real-time feedback over belasting van de graafarm rechtstreeks aan de machinisten.
- Verhoogt de productiviteit doordat de machinist in staat wordt gesteld de belasting te bewaken en de prestaties te verschuiven
- Vermindert overbelasting van machines en trucks
Optionele technologische oplossingen – lagertemperatuurbewaking
Betere voorspelbaarheid van onderhoud en minder kans op storing via lagertemperatuurbewaking, een systeem dat de lagertemperatuur controleert en de machinist waarschuwt voor hoge temperaturen.
- Helpt het onderhoud te voorspellen door de lagertemperatuurtrends te volgen
- Minder kans op ernstige storingen
Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over de technologische oplossingen voor uw elektrische kabelshovel 7495 HF.
Robuuste constructies ontworpen en vervaardigd om bestand te zijn tegen de extreme mijnomstandigheden
Voor een langere levensduur en om uiteindelijk uw onderhoudskosten te drukken, zijn alle belangrijke kabelshovel-constructies ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. De prestaties in de ruige mijnomstandigheden waarmee u dagelijks te maken hebt, worden verbeterd dankzij de selectie van zeer sterke staalsoorten en robuuste gietstukken. Deze zijn samengevoegd en thermisch spanningsvrij gemaakt om een betrouwbare buitenmantel te creëren, die geschikt is voor een van de meest productieve laadgereedschappen in de sector.
- Geproduceerd met voor koud weer geschikt, stootvast, hoogwaardig staal voor sterkte en duurzaamheid
- Lasnaden met volledige penetratie, geprofileerd en geslepen op kritieke verbindingspunten
- MT-, UT- en röntgeninspecties op bepaalde lassen waarborgen de kwaliteit
- Constructies zijn spanningsvrij gemaakt om scheuren te voorkomen
- Mangaten en ladders helpen bij inspectie
- Wit gespoten interieurdelen vergemakkelijken inspectie op scheuren
Betere wendbaarheid, langere levensduur en consistente betrouwbaarheid vormen de basis van deze krachtige machine
Alle elektrische Cat kabelshovels zijn gemaakt voor beter graaf-/laadvermogen, stabiliteit en mobiliteit. Ze worden standaard geleverd met een nieuw ontworpen aandrijfsysteem en beproefde tractorrupsen.
- Spanningsvrij gemaakte rupsbandframes zijn bestand tegen scheuren
- Ontwerp van onderste rollen is bestand tegen periodieke gelokaliseerde grondstoten veroorzaakt door ongelijke groevebodems
- Op rupsbanden gemonteerde aandrijfmotoren zorgen voor onderhoudsgemak en minder verkeerde uitlijning
- Schuin omhoogstaande aandrijfmotorplaten beschermen componenten tegen stenen en water
- Verhoogde aandrijvingstuimelaar isoleert planetaire aandrijving tegen bodemschokbelastingen
- Aandrijvingstuimelaarnokken met tandwielvormgeving zorgen voor een groot contactoppervlak met de rupsplaten voor langere levensduur tuimelaar en platen
- Omsluitend gemonteerde rollen verlagen slijtage van componenten en verlengen de levensduur
Onderwagenontwerp met hoge flotatie (HF)
Speciaal ontworpen voor zachte bodemomstandigheden, zoals die in de Canadese oliehoudende zandmijnen: onze onderwagen met hoge flotatie zorgt voor een lage grondbelastingsdruk voor beter graven, laden en productiviteit.
Aansluitend op uw betrokkenheid bij veiligheid, en aangedreven door ons streven naar nul ongevallen, werken we onophoudelijk aan het ontwerp van de veiligst mogelijke machines om uw belangrijkste bedrijfsmiddel te beschermen; uw medewerkers.
Toegang tot de machine
- 45° naar achter wijzende opstapladder voor snelle en gemakkelijke toegang tot de machine
- Antislip-steuntreden, platforms en loopplaten maken veilig bewegen rondom de machine mogelijk
Zicht
- Panoramisch zicht vanuit de stoel biedt het beste zicht veraf in de sector
- Camera's leveren signaal aan vijf in de cabine, boven het hoofd gemonteerde monitors om de zichtlijn uit te breiden en vergroten het situationeel bewustzijn
Werkomgeving van machinist
- Dubbele-deurontwerp vergemakkelijkt het in- en uitstappen in de cabine en zorgt voor een snelle ontsnapping in geval van instorten van de mijngang
- Ontwerp zonder opstapbodem vermindert struikelgevaar
- Machinisttrainingsstoel zorgt voor veilige training
- Met de tweede noodstopknop kan de instructeur de machine stoppen om een ongeval te voorkomen
Waarschuwingsplaatjes opgeslagen energie
- Locaties met opgeslagen energie zijn duidelijk gemarkeerd met borden ter waarschuwing van personeel voor gevaar
Onderhoud
- Minder onderhoudsgebeurtenissen door HydraCrowd en het LatchFree-graafarmsysteem
- Eenvoudiger onderhoud en minder valgevaar dankzij op het dek aan de voorkant gemonteerde machines
Het verlagen van uw bedrijfskosten en het maximaliseren van de inzetbaarheid en productiviteit van uw kabelshovel zijn van het allergrootste belang voor ons. Hiertoe streven we voortdurend naar het automatiseren van onderhoudsprocedures, langere onderhoudsintervallen en vereenvoudigen van onderhoudactiviteiten voor onze elektrische kabelshovels.
Geautomatiseerde onderhoudsprocedures
- Automatisch smeersysteem voor alle regelmatige smeerpunten
- HydraCrowd-systeem bewaakt automatisch de druk, vervuiling en de conditie van de pomp
Langere onderhoudsintervallen
- HydraCrowd maakt routinevervanging van bagger-/terugtrekkabel overbodig, waardoor het interval voor de grote onderhoudsbeurt twee jaar wordt
- LatchFree-graafarm maakt dagelijkse afstelling van de vergrendelstangconstructie overbodig en verlengt het interval van de grote onderhoudsbeurt
Vereenvoudigde onderhoudsactiviteiten
- Loopplaten voor de belangrijkste onderhoudspunten
- Platforms voor inspecties van de tandwielen
- In de fabriek geïnstalleerde ladders in de giek voor gemakkelijke toegang
- Wit gespoten interieurdelen in grote constructies om scheurinspecties te vergemakkelijken
- Gemakkelijk te verwijderen dakluiken bieden toegang tot machinehuiscomponenten
- Elektro-hydraulisch baggerkabelopwikkelsysteem vereenvoudigt spannen van de baggerkabel
- Aan boord toegankelijk diagnosesysteem identificeert storingen en geeft instructies om de problemen te verhelpen
- Zwenksysteem met derde rail biedt toegang tot de centreerrollen zonder het opkrikken van het bovendeel van de shovel
- Vergrendel/label-punten voor veiliger onderhoud
Toewijding maakt het verschil
Cat dealers bieden een breed scala aan oplossingen, diensten en producten waarmee u uw kosten kunt verlagen, uw productiviteit kunt verhogen en uw werk beter kunt plannen. Vanaf het moment waarop u een Cat uitrustingsstuk kiest tot het moment waarop u het inruilt of verkoopt, is de ondersteuning die u van uw Cat dealer ontvangt ongeëvenaard.
Dealermogelijkheden
Cat dealers wereldwijd bieden de mate van ondersteuning die u nodig hebt. De deskundige monteurs van de dealer hebben de kennis, ervaring, opleiding en gereedschappen die noodzakelijk zijn om uw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren, waar en wanneer u dat wilt.
Serviceondersteuning
Elk onderdeel van een Cat machine is ontworpen en gebouwd op een maximale productiviteit en rendement gedurende de hele levensduur. Uw Cat dealer is een gewaardeerde partner die altijd voor u klaar staat.
- Cat revisie- en reman-opties.
- Beste in zijn klasse op het gebied van productexpertise.
- Verbeter uw efficiëntie met machinisttraining.
Onze combinatie van training op de site en op de computer gebaseerde basistraining biedt alle gereedschappen die uw personeel nodig heeft en is erop gericht om een nieuwe machinist snel op expertniveau te brengen.
Om uw investering in een elektrische Cat kabelshovel te maximaliseren, bieden wij trainingsevaluaties en training in elektrisch en mechanisch onderhoud op de site en een verscheidenheid aan trainingsopties via de computer.
Trainingen op maat
- Lokale en/of klassikale training voor kabelshovelmachinisten en mijnbedrijfsupervisors
- Gericht op het ontwikkelen van interne trainingscompetenties voor uw bedrijf
- Ontworpen in modulaire vorm met het oog op kernproductieproblemen specifiek voor uw bedrijf
- Trainers hebben jarenlange ervaring met praktijklessen en klassikale training en bieden de nodige vaardigheden voor het doorvoeren van wijzigingen voor alle aspecten van bediening, machinebeheer en onderhoud
- Maakt gebruik van geavanceerde technologieën ter verbetering van kennisbehoud, verhoging van trainingsefficiëntie en creëren van een veiliger leeromgeving via machinesimulatie
VAST (Value-Added Simulation Training)
- Exclusieve simulator voor de elektrische Cat kabelshovel die de bedieningselementen van de machine, reacties en karakteristieke sensoren repliceert die meestal worden gebruikt in de mijnbouw
- Minimaliseert onderbrekingen van de mijnproductiviteit door training van machinisten en beperkt shovelschade, reparatiekosten en totale trainingskosten
- Volgt en beoordeelt de gebruikersvoortgang
- Beschikbaar in het Engels, Spaans en Frans
Voldoen aan de behoeften van vandaag zonder in te leveren op de behoeften van morgen is het doel voor alle Cat machines. De inzet om u te helpen veilig en duurzaam te werken wordt bevestigd door de productie van de 7495 HF kabelshovel.
Duurzaamheid Cat kabelshovel - elektrische voeding
Cat elektrische kabelshovels zijn efficiënter dan met diesel aangedreven machines. Ze zijn volledig elektrisch en er is dus minder warmteverlies.
Duurzaamheid Cat kabelshovel - regeneratief vermogen
Cat elektrische kabelshovels gebruiken technologie voor remmen met energieterugwinning om de kinetische energie van shovelbewegingen om te zetten in elektrische energie tijdens het remmen. Elektrische energie die wordt opgewekt wordt vervolgens teruggevoerd naar het net. Zonder remmen met energieterugwinning zou de kinetische energie worden verbrand als warmte.
Duurzaamheid Cat kabelshovel - lange levenscycli
Minder componentenvervanging leidt tot minder afval. Onderdeelvervangingsintervallen voor elektrische kabelshovels zijn over het algemeen langer dan die voor hydraulische machines van ongeveer dezelfde maat.
Duurzaamheid Cat kabelshovel - revisies
Om onkosten te besparen en voor minder afval in het milieu kunnen de motoren en tandwielkasten beschermd van elektrische kabelshovels worden gereviseerd.