Overzicht
De ultieme efficiëntie en betrouwbaarheid
Cat® elektrische kabelshovels combineren een enorm laadvermogen met lage onderhoudsvereisten en hoge betrouwbaarheid om de laadoplossing met de laagste kosten per ton te bieden voor mijnen met een lange levensduur. De Cat 7495 met HydraCrowd heeft AC IGBT-elektronica voor een langere inzetbaarheid, lagere bedrijfskosten en snellere cyclustijden. De ultramoderne cabine van de machinist is de meest comfortabele en productiviteitsverhogende in de sector. De 7495 is verkrijgbaar met een aantal nieuwe technologieën die machinisten assisteren en machinezelfbescherming bieden, proactief onderhoud mogelijk maken en real-time informatie leveren over productiviteit en prestaties. De 7495 is een volledig elektrische machine, schoner en efficiënter dan machines die op diesel lopen, en de regeneratieve remtechnologie voert elektrische energie terug naar het elektriciteitsnet.