Rechte giek 336F L (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De rechte giek van de 336F is speciaal ontworpen voor al uw sorteertaken, sloopwerkzaamheden op kleine hoogte en taken boven maaiveldhoogte. Vergeleken met de lange giek van de 336F levert de rechte giek van de 336F superieure prestaties boven maaiveldhoogte, omdat deze een aanzienlijk grotere hoogte in het werkbereik en een uitstekend hefvermogen boven maaiveldhoogte mogelijk maakt.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Boring 4.53 in 115.0 mm Less
Brutovermogen – SAE J1995 238 kW (319 hp/324 PS) 238 kW (319 hp/324 PS) Less
Motorvermogen – ISO 14396 234 kW (313 hp/318 PS) 234 kW (313 hp/318 PS) Less
Netto vliegwielvermogen 306.0 HP 228.0 kW Less
Nettovermogen – SAE J1349 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less
Nettovermogen - ISO 9249 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less

Engine

Displacement 568.0 in³ 9.3 l Less
Stroke 5.87 in 149.0 mm Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 89900.0 lb 40800.0 kg Less
Maximumgewicht 89900.0 lb 40800.0 kg Less

Zwenken

Zwenkkoppel 80144.0 FT-lbf 109.0 Less
Zwenksnelheid 8.8 tpm 8.8 tpm Less

Aandrijving

Maximale rijsnelheid 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maximale trekkracht 65352.0 291.0 kN Less

Geluid

Buiten de cabine – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Interieur – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less

Hydraulisch systeem

Extra circuit – Hoge druk 5367.0 psi 37000.0 kPa Less
Extra circuit – Middelhoge druk 3359.0 psi 23000.0 kPa Less
Hoofdsysteem – Maximale opbrengst (totaal) 151.0 US-Gall/min. 570.0 l/min Less
Max. Druk - rijden 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk - Zwenken 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximale druk – Uitrusting (hefvermogen) 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale opbrengst 8.0 US-Gall/min. 29.0 l/min Less
Swing System - Maximale opbrengst 74.0 US-Gall/min. 279.0 l/min Less
Servosysteem - Maximale druk 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Inhouden

DEF-tank 11.0 US-Gall. 41.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 2.0 US-Gall. 8.0 l Less
Hydrauliekolietank 46.0 US-Gall. 175.0 l Less
Inhoud brandstoftank 164.0 US-Gall. 620.0 l Less
Koelsysteem 11.0 US-Gall. 43.0 l Less
Motorcarter (met filter) 8.0 US-Gall. 32.0 l Less
Olie van hydraulisch systeem (inclusief tank) 100.0 US-Gall. 380.0 l Less
Zwenkaandrijving (per stuk) 5.0 US-Gall. 19.0 l Less

Afmetingen*: rechte giek – 6,9 m (22' 8"); stick van 3,2 m (10' 6"); laadbak van 2,28 m3 (2,98 yd3)

Bodemvrijheid 1.67 ft 520.0 mm Less
Hoogte van cabine 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hoogte van cabine met bovenste afscherming 11.42 ft 3480.0 mm Less
Lengte tot midden van rollen 13.25 ft 4040.0 mm Less
Rupslengte 16.5 ft 5040.0 mm Less
Spoorbreedte – Lange onderwagen 8.5 ft 2590.0 mm Less
Spoorbreedte – Lange smalle onderwagen 7.83 ft 2390.0 mm Less
Transportbreedte – Lange onderwagen 10.5 ft 3190.0 mm Less
Transportbreedte – Lange smalle onderwagen 9.83 ft 2990.0 mm Less
Transporthoogte 12.25 ft 3740.0 mm Less
Transportlengte 37.33 ft 11370.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 4.0 ft 1220.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 11.5 ft 3500.0 mm Less

Afmetingen*: rechte giek – 6,9 m (22' 8"); stick van 3,9 m (12' 10"); laadbak van 2,28 m3 (2,98 yd3)

Opmerking *Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de gekozen bak. *Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de gekozen bak. Less

Werkbereiken: rechte giek - 6,9 m (22' 8"); stick van 3,2 m (10' 6"); bakinhoud van 2,28 m3 (2,98 yd3)

Maximale graafdiepte 21.75 ft 6640.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.33 ft 6510.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.42 ft 5610.0 mm Less
Maximale graafhoogte 45.17 ft 13760.0 mm Less
Maximale laadhoogte 33.67 ft 10260.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 40.5 ft 12340.0 mm Less
Minimale laadhoogte 11.08 ft 3370.0 mm Less

Prestaties

  • De C9.3 ACERT™-motor voldoet aan de emissienorm van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage IV.
  • Vermogensmodi helpen u het brandstofverbruik actiever te beperken.
  • In de modus voor groot hefvermogen wordt de druk van het machinesysteem verhoogd om het hefvermogen te vergroten – een welkom voordeel onder bepaalde omstandigheden.
  • De SmartBoom™ verlaagt de belasting en trillingen die worden overgedragen op de machine en de cabine, vooral tijdens hamerwerkzaamheden.

Cat® Connect-technologie

  • Cat Connect-technologieoplossingen verhogen de productie, zorgen voor minimale bedrijfskosten en optimaliseren het rendement op investering door het aanbieden van LINK- en DETECT-technologieën.
  • VisionLink® biedt draadloos toegang tot de gegevens van de machine zoals locatie, bedrijfsuren, stilstandtijden, brandstofverbruik, productiviteit en diagnosecodes om de prestaties te optimaliseren.

Onderhoud

  • Items voor periodiek onderhoud, zoals smeerpunten en vloeistofkranen, zijn gemakkelijk vanaf het maaiveld bereikbaar.
  • Het koelsysteem met naast elkaar geplaatste koelelementen kan eenvoudig worden gereinigd.
  • Het toegangsluikontwerp helpt voorkomen dat er vuil binnendringt.
  • Meerdere S·O·SSM-poorten en drukdiagnosenippels helpen stilstand voor onderhoud te voorkomen.

Comfort

  • De gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • De joystickconsoles en armleuningen zijn verstelbaar. De stoelen zijn verstelbaar, zijn voorzien van luchtvering en kunnen worden verwarmd en gekoeld.

Veelzijdigheid

  • Sloopwerkzaamheden zijn snel en eenvoudig met een Cat schaar, multiprocessor of hamer uit te voeren.
  • Met de Cat koppeling kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • De optionele gereedschapsbesturing onthoudt druk- en opbrengstwaarden voor maximaal 20 uitrustingsstukken om de inzetbaarheid te verbeteren.<

Duurzaamheid

  • Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur.
  • Kokerconstructies met uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken worden gebruikt in gebieden met hoge spanning. Rupsplaten, koppelingen, rollen, loopwielen en eindaandrijvingen zijn vervaardigd van staal met hoge treksterkte.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen en vermindert geluidsoverlast.

Veiligheid

  • Met slim tanken wordt de brandstof in de machine snel bijgevuld vanaf een externe bron. Deze stopt automatisch wanneer de brandstoftank vol is of de brandstofbron leeg is, waardoor u niet meer hoeft te raden en voortijdige pompslijtage kunt voorkomen.
  • De achteruitkijkcamera en optionele zijzichtcamera's verbeteren het zicht en zorgen dat machinisten effectiever en efficiënter kunnen werken.
  • Dankzij de verlengde leuningen en relingen kunt u veiliger op het bovenste platform klimmen. Antislipplaten verminderen het risico van uitglijden in alle weersomstandigheden.