Motor
Motortype | C9.3B C9.3B |
Motorvermogen - ISO 14396 | 314 hp 234 kW |
Boring | 5 in 115 mm |
Slag | 6 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 568 in³ 9.3 L |
Motortoerental - tijdens rijden | 1800 tpm 1800 tpm |
Motortoerental - tijdens bedrijf | 1550 tpm 1550 tpm |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Krijg meer gedaan met geavanceerde motorregeling en elektrohydraulische bedieningselementen.
Luxe cabine met ISO-gecertificeerde ROPS-bescherming zorgen voor een veiligere, stillere werkomgeving.
Hogere inzetbaarheid en lagere kosten dankzij langere onderhoudsintervallen.
Belangrijke specificaties
Met zijn nieuwe cabine, lange onderhoudsintervallen en een vermogenssysteem dat de brandstofzuinigheid met wel 15% verbetert, is de Cat® 340 ideaal voor kleinschalige sloopwerken, sorteer- en andere graafwerkzaamheden.
Krijg meer gedaan met geavanceerde motorregeling en elektrohydraulische bedieningselementen.
Luxe cabine met ISO-gecertificeerde ROPS-bescherming zorgen voor een veiligere, stillere werkomgeving.
Hogere inzetbaarheid en lagere kosten dankzij langere onderhoudsintervallen.
Motortype | C9.3B C9.3B |
Motorvermogen - ISO 14396 | 314 hp 234 kW |
Boring | 5 in 115 mm |
Slag | 6 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 568 in³ 9.3 L |
Motortoerental - tijdens rijden | 1800 tpm 1800 tpm |
Motortoerental - tijdens bedrijf | 1550 tpm 1550 tpm |
Hoofdsysteem - maximale stroom | 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min) |
Maximale druk - uitrusting | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - uitrusting - hefmodus | 5511 psi 38000 kPa |
Maximale druk – rijden | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - zwenken | 4264 psi 29400 kPa |
Zwenksnelheid | 8.75 tpm 8.75 tpm |
Maximaal zwenkkoppel | 106228 ft·lbf 144 kNm |
Bedrijfsgewicht | 88500 lb 40200 kg |
Opmerking (1) | 340 SB met R3,9 m DB hefarm (12' 10"), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD laadbak, lange onderwagen met 600 mm (24") TG HD rupsbanden 340 SB met R3,9 m DB hefarm (12' 10"), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD laadbak, lange onderwagen met 600 mm (24") TG HD rupsbanden |
Inhoud van brandstoftank | 158.5 gal (US) 600 L |
Koelsysteem | 10.5 gal (US) 40 L |
Motorolie | 8.5 gal (US) 32 L |
Zwenkaandrijving | 4.8 gal (US) 18 L |
Eindaandrijving - per stuk | 2.1 gal (US) 8 L |
Hydraulisch systeem – inclusief tank | 98.5 gal (US) 373 L |
Hydrauliekolietank | 42.5 gal (US) 161 L |
DEF-tank | 21.1 gal (US) 80 L |
Opmerking (1) | 340 SB met R3,9 m DB hefarm (12' 10"), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD laadbak, lange onderwagen met 600 mm (24") TG HD rupsbanden 340 SB met R3,9 m DB hefarm (12' 10"), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD laadbak, lange onderwagen met 600 mm (24") TG HD rupsbanden |
Transporthoogte - bovenkant van cabine | 11 ft 3360 mm |
Transportlengte | 37.4 ft 11390 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 11.6 ft 3530 mm |
Speling van contragewicht | 4.1 ft 1250 mm |
Bodemvrijheid | 1.7 ft 520 mm |
Rupslengte | 16.5 ft 5030 mm |
Rupslengte tot midden van rollen | 13.3 ft 4040 mm |
Rupsmaat | 8.5 ft 2590 mm |
Transportbreedte | 10.5 ft 3190 mm |
Cabinehoogte - met FOGS | 11.5 ft 3505.2 mm |
Opmerking (2) | Rupsplaten van 600 mm (24") Rupsplaten van 600 mm (24") |
Maximale penhoogte bij uiteinde van stick | 45.2 ft 13.77 m |
Maximaal gewicht bij uiteinde van stick | 10570 lb 4795 kg |
Opmerking (1) | 340 SB met R3,9 m DB hefarm (12' 10"), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD laadbak, lange onderwagen met 600 mm (24") TG HD rupsbanden 340 SB met R3,9 m DB hefarm (12' 10"), 2,27 m3 (2,97 yd3) GD laadbak, lange onderwagen met 600 mm (24") TG HD rupsbanden |
Maximale graafdiepte | 21.8 ft 6650 mm |
Maximale graafhoogte | 45.2 ft 13770 mm |
Maximale laadhoogte | 33.6 ft 10250 mm |
Minimale laadhoogte | 11 ft 3360 mm |
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") | 21.4 ft 6520 mm |
Maximale graafdiepte, verticale wand | 18.5 ft 5640 mm |
Graafkracht van de bak – ISO | 47150 lbf 210 kN |
Graafkracht van stick (ISO) | 32440 lbf 144 kN |
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte | 40.5 ft 12350 mm |
Laadbak | GDC GDC |
Stick | Giek R3.9DB van 3,9 m (12'10") Giek R3.9DB van 3,9 m (12'10") |
Giek | Rechte giek van 6,9 m (22'8") Rechte giek van 6,9 m (22'8") |
Giek | Rechte giek van 6,9 m (22'8") Rechte giek van 6,9 m (22'8") |
Stick | Giek R3.9DB van 3,9 m (12'10") Giek R3.9DB van 3,9 m (12'10") |
Laadbak | GDC GDC |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Cat Command voor graafmachines is een afstandsbediening die bijdraagt aan de veiligheid op het werkterrein doordat machinisten een graafmachine op afstand kunnen bedienen in gevaarlijke toepassingen.
Cat Command voor graafmachines is een afstandsbediening die bijdraagt aan de veiligheid op het werkterrein doordat machinisten een graafmachine op afstand kunnen bedienen in gevaarlijke toepassingen.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN