336F L XE (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De 336F L XE is gebouwd om te zorgen dat uw productiecijfers hoog en uw eigendoms- en bedrijfskosten laag blijven en u profiteert van al het vermogen, alle brandstofzuinigheid en alle betrouwbaarheid die u nodig hebt om te slagen.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 306.0 mm H2O 228.0 kg/mm Less
Boring 4.53 in 115.0 mm Less
Slag 5.87 in 149.0 mm Less
Cilinderinhoud 568.0 in³ 9.3 l Less
Brutovermogen – SAE J1995 238 kW (319 hp/324 PS) 238 kW (319 hp/324 PS) Less
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less
Motorvermogen – ISO 14396 234 kW (314 hp/318 PS) 234 kW (314 hp/318 PS) Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 85100.0 lb 38600.0 null Less

Machinegewicht

Bedrijfsgewicht* 81800.0 lb 37100.0 null Less
Bedrijfsgewicht** 85100.0 lb 38600.0 null Less
Opmerking (1) *336F L XE met contragewicht van 5,1 mt (5,6 t), lange HD-giek, stick R3.2DB (10'6"), GP-laadbak van 2,28 m3 (2,98 yd3), rupsplaten van 800 mm (32") met drie kammen. *336F L XE met contragewicht van 5,1 mt (5,6 t), lange HD-giek, stick R3.2DB (10'6"), GP-laadbak van 2,28 m3 (2,98 yd3), rupsplaten van 800 mm (32") met drie kammen. Less
Opmerking (2) **336F L XE met contragewicht van 6,1 mt (6,7 t), lange HD-giek, stick R3.2DB (10'6"), GP-laadbak van 2,28 m3 (2,98 yd3), rupsplaten van 800 mm (32") met drie kammen. **336F L XE met contragewicht van 6,1 mt (6,7 t), lange HD-giek, stick R3.2DB (10'6"), GP-laadbak van 2,28 m3 (2,98 yd3), rupsplaten van 800 mm (32") met drie kammen. Less

Zwenken

Zwenkkoppel 80144.0 FT-lbf 109.0 null Less
Zwenksnelheid 8.7 tpm 8.7 tpm Less

Aandrijving

Maximale rijsnelheid 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maximale trekkracht 66139.0 lbf 294.0 kN Less

Afmetingen: lange HD-giek 6,50 m (21' 4"); stick R3.2DB (10' 6")

Lengte tot midden van rollen 13.25 ft 4040.0 mm Less
Rupslengte 16.5 ft 5030.0 mm Less
Transportlengte 36.61 ft 11160.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 11.42 ft 3490.0 mm Less
Bodemvrijheid - exclusief hoogte van rupsplaatogen 1.58 ft 480.0 mm Less
Bodemvrijheid - inclusief hoogte van rupsplaatogen 1.67 ft 510.0 mm Less
Hoogte van cabine 10.37 ft 3160.0 mm Less
Hoogte van cabine met bovenste afscherming 11.0 ft 3360.0 mm Less
Spoorbreedte 8.5 ft 2590.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 700 mm (28") 10.83 ft 3290.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 800 mm (32") 11.08 ft 3390.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 850 mm (33") 11.25 ft 3440.0 mm Less
Transporthoogte (inclusief hoogte van rupsplaatogen) 11.48 ft 3500.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht (exclusief hoogte van rupsplaatogen) 4.0 ft 1220.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - Maximale opbrengst (totaal) 151.0 US-Gall/min. 570.0 l/min Less
Maximale druk – Apparatuur: groot hefvermogen 5511.0 psi 37000.0 kPa Less
Maximale druk – Apparatuur: normaal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk – Rijden 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk – Zwenken 4061.0 psi 31500.0 kPa Less
Servosysteem – Maximale druk 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Servosysteem – Maximale opbrengst 8.0 US-Gall/min. 28.0 l/min Less
Zwenksysteem - Maximale opbrengst 74.0 US-Gall/min. 279.0 l/min Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 164.0 US-Gall. 620.0 l Less
Koelsysteem 11.0 US-Gall. 43.0 l Less
Zwenkaandrijving (per stuk) 5.0 US-Gall. 19.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 2.0 US-Gall. 8.0 l Less
Hydraulisch systeem (inclusief tank) 100.0 US-Gall. 380.0 l Less
Hydrauliekolietank 46.0 US-Gall. 175.0 l Less
Motorcarter (met filter) 8.0 US-Gall. 32.0 l Less
DEF-tank 11.0 US-Gall. 41.0 l Less

Geluidsniveaus

Machinist - SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Buitenkant – ISO 6395 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less

Werkbereiken: lange HD-giek van 6,50 m (21' 4"); stick R3.2DB (10' 6")

Maximale graafdiepte 24.58 ft 7490.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 22.42 ft 6820.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.08 ft 5500.0 mm Less
Maximale graafhoogte 33.83 ft 10320.0 mm Less
Maximale laadhoogte 23.33 ft 7110.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 36.17 ft 11020.0 mm Less
Minimale laadhoogte 8.58 ft 2610.0 mm Less

Prestaties

  • Caterpillar XE-technologie, zoals de exclusieve Cat® ACS-klep (Adaptive Control System: adaptief bedieningssysteem) zorgt dat de machine tot 20% minder brandstof verbruikt dan de standaard 336F L en levert toch hetzelfde hoge productieniveau.
  • De C9.3 ACERT™-motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, Korea Tier 4 en EU Stage IV.
  • Automatische motortoerentalregeling verlaagt het motortoerental naargelang de last, voor een lager brandstofverbruik.
  • Vermogensmodi helpen u het brandstofverbruik actiever te beperken.

Cat Connect-technologie

  • De technologieoplossingen van Cat Connect verhogen productie, minimaliseren bedrijfskosten en optimaliseren het rendement op investeringen.
  • Cat Production Measurement verplaatst het wegen van de lading naar de cabine, zodat u nog productiever kunt werken en met vertrouwen nauwkeurige ladingen kunt leveren.
  • VisionLink® biedt draadloze toegang tot de gegevens van de machine zoals de locatie, bedrijfsuren en stilstandtijden, het brandstofverbruik, de productiviteit, en diagnosecodes om prestaties te optimaliseren.
  • Cat Grade Control en AccuGrade™ leveren real-time informatie over uitgraven en ophogen om u te helpen sneller en nauwkeuriger aan specificaties van niveaus en hellingen te voldoen.

Onderhoud

  • Items voor periodiek onderhoud, zoals smeerpunten en vloeistofkranen, zijn gemakkelijk vanaf het maaiveld bereikbaar.
  • Het koelsysteem met naast elkaar geplaatste koelelementen kan eenvoudig worden gereinigd.
  • Meerdere S·O·SSM-poorten en drukdiagnosenippels helpen stilstand voor onderhoud te voorkomen.

Comfort

  • De gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • De joystickconsoles en armleuningen zijn verstelbaar. De stoelen zijn verstelbaar, zijn voorzien van luchtvering en kunnen worden verwarmd en gekoeld.
  • De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 44 talen programmeerbaar.

Veelzijdigheid

  • Sloopwerkzaamheden zijn snel en eenvoudig met een Cat schaar of multiprocessor uit te voeren.
  • Werken in een groeve is geen probleem met een speciaal gebouwde Cat laadbak en hamer.
  • Met de Cat koppeling kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Gereedschapsbesturing onthoudt druk- en opbrengstwaarden voor maximaal 20 uitrustingsstukken om de inzetbaarheid te verbeteren.<

Duurzaamheid

  • Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur.
  • Kokerconstructies met uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken worden gebruikt in gebieden met hoge spanning. Rupsplaten, koppelingen, rollen, loopwielen en eindaandrijvingen zijn vervaardigd van staal met hoge treksterkte.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen en vermindert geluidsoverlast.

Veiligheid

  • Met slim tanken wordt de brandstof in de machine snel bijgevuld vanaf een externe bron. Deze stopt automatisch wanneer de brandstoftank vol is of de brandstofbron leeg is, waardoor u niet meer hoeft te raden en voortijdige pompslijtage kunt voorkomen.
  • De achteruitkijkcamera en zijzichtcamera's verbeteren het zicht en zorgen dat machinisten effectiever en efficiënter kunnen werken.
  • Dankzij de verlengde leuningen en relingen kunt u veiliger op het bovenste platform klimmen. Antislipplaten verminderen het risico van uitglijden in alle weersomstandigheden.