352F XE (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De 352F L XE is gebouwd om te zorgen dat uw productiecijfers hoog en uw eigendoms- en bedrijfskosten laag blijven en u profiteert van al het vermogen, alle brandstofzuinigheid en alle betrouwbaarheid die u nodig hebt om te slagen.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 408.0 HP 304.0 kW Less
Boring 5.12 in 130.0 mm Less
Slag 6.18 in 157.0 mm Less
Displacement 763.0 in³ 12.5 l Less
Brutovermogen – SAE J1995 322 kW – 432 hp – 438 PS 322 kW – 432 hp – 438 PS Less
Motorvermogen – ISO 14396 317 kW – 425 hp – 431 PS 317 kW – 425 hp – 431 PS Less
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 304 kW – 408 hp – 413 PS 304 kW – 408 hp – 413 PS Less

Weights

Bedrijfsgewicht 113229.0 lb 51360.0 kg Less

Machinegewicht

Bedrijfsgewicht* 113229.0 lb 51360.0 kg Less

Zwenken

Zwenkkoppel 109500.0 FT-lbf 148.5 kN·m Less
Zwenksnelheid 8.5 tpm 8.5 tpm Less

Aandrijving

Maximale rijsnelheid 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Maximale trekkracht 75300.0 lbf 335.0 kN Less

Afmetingen - lange verstelbare onderwagen: zwaar uitgevoerde giek R6,9 m (22' 8

Lengte tot midden van rollen 14.25 ft 4340.0 mm Less
Rupslengte 17.58 ft 5350.0 mm Less
Transportlengte 38.75 ft 11800.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 12.25 ft 3730.0 mm Less
Bodemvrijheid - exclusief hoogte van rupsplaatogen 2.43 ft 740.0 mm Less
Bodemvrijheid - inclusief hoogte van rupsplaatogen 2.33 ft 710.0 mm Less
Hoogte van cabine 11.06 ft 3370.0 mm Less
Hoogte van cabine met bovenste afscherming 11.61 ft 3540.0 mm Less
Spoorbreedte - ingeschoven 7.84 ft 2390.0 mm Less
Spoorbreedte - uitgeschoven 9.48 ft 2890.0 mm Less
Transportbreedte bij rupsplaten van 600 mm – ingeschoven 10.42 ft 3180.0 mm Less
Transportbreedte bij rupsplaten van 600 mm – uitgeschoven 12.08 ft 3680.0 mm Less
Transporthoogte 11.75 ft 3570.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht* 4.69 ft 1430.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem – Maximale opbrengst (totaal) 198.0 US-Gall/min. 750.0 l/min Less
Max. Druk - rijden 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk - Materieel - Groot hefvermogen 5510.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximale druk - Zwenken 3990.0 psi 27500.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale druk 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale opbrengst 6.9 US-Gall/min. 26.0 l/min Less
Swing System - Maximale opbrengst 99.0 US-Gall/min. 375.0 l/min Less
Maximale druk - Uitrusting - Normaal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Machinegewichten

Opmerking *Met giek R6.9m, stick R3.35m, GP-bak van 3,1 m3, DG-rupsplaten van 600 mm. *Met giek R6.9m, stick R3.35m, GP-bak van 3,1 m3, DG-rupsplaten van 600 mm. Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 190.0 US-Gall. 720.0 l Less
Zwenkaandrijving (per stuk) 2.6 US-Gall. 10.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 4.0 US-Gall. 15.0 l Less
Hydraulisch systeem (incl. tank) 150.6 US-Gall. 570.0 l Less
Motorcarter (met filter) 10.0 US-Gall. 38.0 l Less
Inhoud van DEF-tank 10.8 US-Gall. 41.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 13.2 US-Gall. 50.0 l Less
Hydraulische olietank 107.5 US-Gall. 407.0 l Less

Geluidsniveaus

Buitenkant – ISO 6395 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Machinist - SAE J1166/ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Werkbereiken - lange verstelbare onderwagen: zwaar uitgevoerde giek R6,9 m (22' 8

Maximale graafdiepte 24.64 ft 7510.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm 24.15 ft 7360.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.64 ft 5680.0 mm Less
Maximale graafhoogte 36.0 ft 10970.0 mm Less
Maximale laadhoogte 24.87 ft 7580.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 38.42 ft 11710.0 mm Less
Minimale laadhoogte 9.51 ft 2900.0 mm Less

Prestaties

  • Cat® XE-technologie, zoals de exclusieve Cat ACS-klep (Adaptive Control System: adaptief bedieningssysteem) zorgt dat de machine tot 15% minder brandstof verbruikt dan de standaard 352F L, met behoud van hetzelfde hoge productieniveau.
  • De C13 ACERT™-motor voldoet aan de emissienorm EU Stage IV.
  • Automatische motortoerentalregeling verlaagt het motortoerental op basis van belasting voor een lager brandstofverbruik.
  • Vermogensmodi helpen u het brandstofverbruik actiever te beperken.

Cat Connect-technologie

  • De technologieoplossingen van Cat Connect verhogen productie, minimaliseren bedrijfskosten en optimaliseren het rendement op investeringen.
  • Cat Production Measurement verplaatst het wegen van de lading naar de cabine, zodat u nog productiever kunt werken en met vertrouwen nauwkeurige ladingen kunt leveren.
  • VisionLink® biedt draadloze toegang tot de gegevens van de machine zoals de locatie, bedrijfsuren en stilstandtijden, het brandstofverbruik, de productiviteit, en diagnosecodes om prestaties te optimaliseren.
  • Cat Grade Control en AccuGrade™ leveren real-time informatie over uitgraven en ophogen om u te helpen sneller en nauwkeuriger aan specificaties van niveaus en hellingen te voldoen.

Onderhoud

  • Items voor periodiek onderhoud, zoals smeerpunten en vloeistofkranen, zijn gemakkelijk vanaf het maaiveld bereikbaar.
  • Het koelsysteem met naast elkaar geplaatste koelelementen kan eenvoudig worden gereinigd.
  • Meerdere S∙O∙SSM-poorten en drukdiagnosenippels helpen stilstand voor onderhoud te voorkomen.

Comfort

  • De gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • De joystickconsoles en armleuningen zijn verstelbaar. De stoelen zijn verstelbaar, zijn voorzien van luchtvering en kunnen worden verwarmd en gekoeld.
  • De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 44 talen programmeerbaar.

Veelzijdigheid

  • Sloopwerkzaamheden zijn snel en eenvoudig met een Cat schaar of multiprocessor uit te voeren.
  • Werken in een groeve is geen probleem met een speciaal gebouwde Cat laadbak en hamer.
  • Met de Cat koppeling kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Gereedschapsbesturing onthoudt druk- en opbrengstwaarden voor maximaal 20 uitrustingsstukken om de inzetbaarheid te verbeteren.<

Duurzaamheid

  • Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur.
  • Kokerconstructies met uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken worden gebruikt in gebieden met hoge spanning. Rupsplaten, koppelingen, rollen, loopwielen en eindaandrijvingen zijn vervaardigd van staal met hoge treksterkte.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen en vermindert geluidsoverlast.

Veiligheid

  • Met slim tanken wordt de brandstof in de machine snel bijgevuld vanaf een externe bron. Deze stopt automatisch wanneer de brandstoftank vol is of de brandstofbron leeg is, waardoor u niet meer hoeft te raden en voortijdige pompslijtage kunt voorkomen.
  • De achteruitkijkcamera en zijzichtcamera's verbeteren het zicht en zorgen dat machinisten effectiever en efficiënter kunnen werken.
  • Dankzij de verlengde leuningen en relingen kunt u veiliger op het bovenste platform klimmen. Antislipplaten verminderen het risico van uitglijden in alle weersomstandigheden.