340F L (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De 340F L is gebouwd om uw productiecijfers hoog en de eigendoms- en bedrijfskosten laag te houden. Niet alleen voldoet de C9.3 ACERT-motor van de machine aan de emissienormen van EU Stage IV, maar deze motor biedt u tegelijkertijd al het vermogen, alle brandstofzuinigheid en betrouwbaarheid die u nodig hebt om te slagen. De 340F L heeft een zwaaruitgevoerde, hoge, brede onderwagen (HDHW: Heavy Duty High Wide) die belastingen absorbeert en uitstekende stabiliteit en duurzaamheid biedt. Bovendien bevindt het bovenframe zich in een veiligere hoge stand; de hoge bodemvrijheid is ideaal in rotsomgevingen. Het werkelijke vermogen wordt geleverd door het hydraulisch systeem. U kunt letterlijk de hele dag tonnen materiaal verplaatsen met grote snelheid en precisie. Voeg daar nog een stille werkomgeving voor de machinist aan toe, zodat u comfortabel en productief blijft, onderhoudspunten die het routineonderhoud snel en eenvoudig doen verlopen en een verscheidenheid aan Cat uitrustingsstukken waarmee u uiteenlopende taken zeer goed kunt uitvoeren. Er is gewoon geen betere machine in deze gewichtsklasse te vinden.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Netto vliegwielvermogen 306.0 HP 228.0 kW Less
Boring 4.5 in 115.0 mm Less
Slag 5.9 in 149.0 mm Less
Displacement 567.5 in³ 9.3 l Less
Vermogen – ISO 14396 234 kW – 314 hp (318 PS) 234 kW – 314 hp (318 PS) Less
Vermogen – ISO 9249 228 kW – 306 hp (310 PS) 228 kW – 306 hp (310 PS) Less
238 kW – 319 hp (324 PS) 238 kW – 319 hp (324 PS) Less

Weights

Bedrijfsgewicht 94.358 lb 42.8 kg Less

Gewichten

Maximumgewicht 94.358 lb 42.8 kg Less
Minimumgewicht 88.405 lb 40.1 kg Less

Rupsen

Aantal draagrollen aan elke kant 2 stuks 2 stuks Less

Rups

Aantal looprollen (per kant) 9 stuks 9 stuks Less
Aantal rupsplaten (per kant) 49 stuks 49 stuks Less
33.5 in 850.0 mm Less
27.6 in 700.0 mm Less
23.6 in 600.0 mm Less

Zwenken

Zwenkkoppel 80394.0 FT-lbf 109.0 kN·m Less
Zwenksnelheid 8.8 tpm 8.8 tpm Less
Maximaal zwenkkoppel 98833.0 FT-lbf 134.0 kN·m Less

Aandrijving

Maximale rijsnelheid 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maximale trekkracht 65419.0 lbf 291.0 kN Less
Hellingvermogen 30°/70% 30°/70% Less

Hydraulisch systeem

B1-bakcilinder – Slag 53.4 in 1356.0 mm Less
Bakcilinder B1: boring 6.3 in 160.0 mm Less
Giekcilinder - Boring 5.9 in 150.0 mm Less
Giekcilinder - Slag 56.7 in 1440.0 mm Less
Graafarmcilinder - Slag 68.4 in 1738.0 mm Less
Max. Druk - rijden 5076.0 psi 35.0 kPa Less
Maximale druk - Materieel - Groot hefvermogen 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximale druk - Uitrusting 5076.0 psi 35.0 kPa Less
Maximale druk - Zwenken 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximale opbrengst: hoofdsysteem 150.6 US-Gall/min. 570.0 l/min Less
Maximale opbrengst: servosysteem 39.6 US-Gall/min. 150.0 l/min Less
Maximale opbrengst: zwenksysteem 73.7 US-Gall/min. 279.0 l/min Less
Maximumdruk: servosysteem 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Stickcilinder - boring 6.7 in 170.0 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 163.8 US-Gall. 620.0 l Less
Zwenkaandrijving (per stuk) 5.0 US-Gall. 19.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Hydrauliekolietank 46.2 US-Gall. 175.0 l Less
Motorcarter (met filter) 8.5 US-Gall. 32.0 l Less
Oliecapaciteit van hydraulisch systeem (inclusief tank) 100.4 US-Gall. 380.0 l Less
DEF-tank 10.8 US-Gall. 41.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 11.4 US-Gall. 43.0 l Less

Geluidsniveaus

Machinist - SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Opmerking (1) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Less
Opmerking (2) Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie. Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie. Less
Opmerking (3) * Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. * Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. Less

Normen

Remmen ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabine/FOGS-constructie ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Cabine/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Betrouwbaar en productief

Brandstofzuinig

Eenvoudig te bedienen

Duurzame constructies

Duurzame graafarmen

Veelzijdig

Cat Connect-technologieën

Veilige werkomgeving

Onderhoudsgemak

Complete klantenzorg

340F L (2017) Standaarduitrusting

MOTOR
  • Cat C9.3 ACERT-dieselmotor
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20
  • Voldoet aan de Stage IV-emissienorm
  • Geschikt voor hoogten tot 2300 m
  • Elektrische ontluchtingspomp met schakelaar
  • Automatische motortoerentalregeling
  • Standaard-, zuinige en hoogvermogenmodus
  • Waterafscheider in brandstofleiding inclusief waterniveausensor en indicator
  • Luchtfilter
  • Luchtfilter met radiale afdichting
  • Naast elkaar geplaatste koelelementen
  • Voorfilter met waterafscheider en verklikkerschakelaar van waterafscheider
  • Schakelaar voor brandstofverschilindicator in brandstofleiding
  • Set voor starten bij lage temperaturen, –18° C

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Bedieningsmechanisme voor neerlaten van giek en stick
  • Zwenkdempklep
  • Automatische zwenkrem
  • Hoogefficiënt retourfilter voor hydrauliekolietank
  • Regeneratiecircuit voor giek en stick
  • Mogelijkheid voor montage van extra hulpcircuits
  • Geschikt voor bio-olie

CONTRAGEWICHT
  • 7,0 mt

CABINE
  • Parallelle ruitenwisser en -sproeier
  • Spiegels
  • Overdrukcabine met aanzuigfiltratie voor de machinist
  • Schuifruit in bovenste deel van deur (linkercabinedeur)
  • Dakraam dat kan worden geopend
  • Interieur
    - Veiligheidshamer voor inslaan van ruiten
    - Kledinghaak
    - Bekerhouder
    - Documentatiehouder
    - Binnenverlichting
    - AM/FM-radiovoorbereiding (DIN)
    - Twee stereoluidsprekers van 12 V
    - Opbergplank voor koelbox of gereedschapskist
    - Voeding met 12 V, twee voedingsaansluitingen (10 A)
    - Joystick met duimwielmodulatie voor gebruik met gecombineerde extra hendel
    - Zonnescherm
    - Airconditioning, verwarming en ruitontwaseming met klimaatregeling
  • Stoel
    - Verstelbare stoel met hoge rugleuning, stoelverwarming en luchtvering
    - Verstelbare stoel met hoge rugleuning, stoelverwarming, -ventilatie en luchtvering
    - Veiligheidsgordel, 51 mm
    - Verstelbare armleuning
    - In hoogte verstelbare joystickconsoles
    - Neutraalstandhendel (vergrendeling) voor alle bedieningselementen
    - Rijpedalen met afneembare bedieningshendels
    - Mogelijkheid voor montage van twee extra pedalen
    - Twee rijsnelheden
    - Vloermat, wasbaar
  • Monitor
    - Klok
    - Video-voorbereid
    - Lcd-kleurendisplay met waarschuwingsfunctie voor filter vervangen/vloeistof verversen en informatie over werkuren
    - Taaldisplay (grafisch en kleuren)
    - Informatie over machineconditie, foutcode en uitrustingsstukmodusinstelling
    - Peilcontrole van motorolie, motorkoelvloeistof en hydrauliekolie bij opstarten
    - Waarschuwing, filter vervangen/vloeistof verversen en informatie over werkuren
    - Brandstofverbruikmeter

ONDERWAGEN
  • Lange en zwaaruitgevoerde hoge, brede onderwagen
  • Vetgesmeerde rups GLT2 met harsafdichting
  • Zwaaruitgevoerde rollen en loopwielen
  • Sleepoog op hoofdchassis
  • Centrale-doorvoerbescherming
  • Zwaar uitgevoerde rijmotorbescherming
  • Zwaar uitgevoerde beschermplaten

ELEKTRISCH
  • Dynamo van 80 A
  • Stroomonderbreker
  • Standaardaccu

LAMPEN
  • Cabine- en gieklichten met tijdvertraging
  • Buitenlichten geïntegreerd in opbergruimte

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Cat beveiligingssysteem met één sleutel
  • Deursloten
  • Dopsloten op brandstof- en hydrauliekolietank
  • Afsluitbare externe gereedschaps-/opbergkist
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Noodstopschakelaar voor de motor
  • Spiegels
  • Achteruitkijkcamera
  • Mogelijkheid tot aansluiting van zwaailamp
  • Aanboutbare FOGS-optie
  • Veiligheidshamer voor inslaan van cabineruit

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN
  • Product Link
  • Achteruitkijkcamera

340F L (2017) Optionele uitrusting

GRAAFARM
  • Lange HD-giek van 6,5 m
    - stick R3.2DB - stick R2.8DB
  • Giek voor volume-uitgraving 6,18 m
    - stick M2.55TB
  • Bakscharniermechanisme
    - DB-groep (met hijsoog)
    - TB-groep (met hijsoog)
  • Snelkoppeling

RUPS
  • 850 mm, drie kammen
  • 700 mm, drie kammen
  • 600 mm, drie kammen, HD
  • 600 mm, dubbele kam

BESCHERMKAPPEN
  • FOGS (Falling Object Guard System: bescherming tegen vallende voorwerpen) inclusief veiligheidskap en voorruitbescherming
  • Rupsgeleiderbeschermplaten
    - Volle lengte, 2 stuks
    - Middengedeelte

LAMPEN
  • Cabinewerklichten, halogeen

CABINE
  • Regenbescherming aan voorkant van cabine
  • Voorruit
    - Verdeling 70-30, schuifraam, verwijderbare onderruit met opbergbeugel in de cabine
    - Eendelig, vast
  • Recht rijpedaal

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • HP-hydraulische leidingen voor giek en stick
  • MP-hydraulische leidingen voor giek en stick
  • QC-hydraulische leidingen voor giek en stick
  • Bedieningselement voor snelwisselsysteem
  • SmartBoom

ELEKTRISCH
  • Pakket voor starten bij lage temperaturen
  • Elektrische brandstoftankpomp met automatische uitschakeling, in opbergruimte
  • Rijalarm
  • Stopcontact voor zwaailamp

MOTOR
  • Snelle aftapkranen voor motor- en hydrauliekolie (QuickEvac)

GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIEËN
  • Zijzichtcamera