De Cat® hydraulische rupsgraafmachine 395 biedt toonaangevende productie met fenomenale power.

Grote graafmachines 395 - Tier 4

Cat® 395 Hydraulic Excavator

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht
207400 lb
94000 kg
Motortype
Cat C18
Cat C18
Motorvermogen - ISO 14396:2002
543 hp
405 kW

Overzicht

Grotere productiviteit. Versterkte duurzaamheid. Minder onderhoud

De Cat® graafmachine 395 is een grote graafmachine van 95 ton die snellere cyclustijden, meer baanbrekend vermogen en langere onderhoudsintervallen naar uw werkterrein brengt. De graafmachine 395 heeft 10% meer zwenkkoppel en stickkracht, twee keer meer constructieve duurzaamheid en 20% lagere onderhoudskosten dan de 395F.

Voordelen

Tot 10% productiever

Verplaats materiaal sneller met meer vermogen en grotere laadbakken.

Tot 2x zoveel constructieve duurzaamheid

Voer zwaarder werk uit met versterkte gieken, sticks en bovenste en onderste frames.

Tot 20% lagere onderhoudskosten

Bespaar tijd en geld met minder olie en betere filters met langere onderhoudsintervallen.

Productspecificaties voor 395 - Tier 4

Motortype Cat C18 Cat C18
Motorvermogen - ISO 14396:2002 543 hp 405 kW
Boring 6 in 145 mm
Slag 7 in 183 mm
Cilinderinhoud 1105 in³ 18.1 L
Geschikt voor biodiesel B20¹ B20¹
Emissies Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1700 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 1700 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met een ultra laag zwavelgehalte van maximaal 15 ppm) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met een ultra laag zwavelgehalte van maximaal 15 ppm) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Maximale druk - uitrusting 5366 psi 37000 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4496 psi 31000 kPa
Zwenksnelheid 6.26 tpm 6.26 tpm
Bedrijfsgewicht 207400 lb 94000 kg
Opmerking (1) Lange onderwagen met variabele rupsmaat, GP-giek, R4.4HB2 (14'5") stick, SD 5,2 m³ (6.8 yd³) laadbak, rupsplaten van 900 mm (35") met dubbele kam en contragewicht met inrichting voor demonteren. Lange onderwagen met variabele rupsmaat, GP-giek, R4.4HB2 (14'5") stick, SD 5,2 m³ (6.8 yd³) laadbak, rupsplaten van 900 mm (35") met dubbele kam en contragewicht met inrichting voor demonteren.
Inhoud van brandstoftank 322 gal (US) 1220 L
Koelsysteem 19 gal (US) 71 L
Zwenkaandrijving 6 gal (US) 24 L
Eindaandrijving - per stuk 5 gal (US) 20 L
Giek GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7")
Stick R4,4m (14'5") R4,4m (14'5")
Laadbak SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Transporthoogte - bovenkant van cabine 12 ft 3670 mm
Zwenkstraal over achterkant 15.11 ft 4840 mm
Opmerking Spoorbreedte onderwagen uitgeschoven met rupsplaten van 900 mm (35"); transportbreedte onderwagen ingeschoven met rupsplaten van 900 mm (35") en geen treden Spoorbreedte onderwagen uitgeschoven met rupsplaten van 900 mm (35"); transportbreedte onderwagen ingeschoven met rupsplaten van 900 mm (35") en geen treden
Giek GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7")
Stick R4,4m (14'5") R4,4m (14'5")
Laadbak SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Maximale laadhoogte 30.4 ft 9250 mm
Recycleerbaarheid 98% 98%
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,00 kg (2.2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,00 kg (2.2 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton).

395 - Tier 4 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie
  • Verwarmde stoel met verstelbare luchtvering (alleen Deluxe)
  • Verwarmde en gekoelde stoel met automatisch verstelbare vering (alleen Premium)
  • Geluidsarme cabine met viscosedempers
  • Automatische airconditioning op twee niveaus
  • Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening
  • Motorbediening zonder sleutel met startknop
  • In de hoogte verstelbare console, traploos zonder gereedschap
  • Opklapbare console links
  • Oranje veiligheidsgordel van 51 mm (2")
  • Geïntegreerde Bluetooth-radio (inclusief USB, aux-poort en microfoon)
  • 2x 12 VDC-uitgangen
  • Bekerhouder en opbergvakken
  • Tweedelige voorruit, kan geopend worden (Deluxe standaard)
  • Bovenste radiale wisser met sproeier (alleen Deluxe cabine)
  • Parallelle wisser met sproeier (alleen Premium)
  • Polycarbonaat dakluik dat kan worden geopend (Deluxe standaard)
  • LED-binnenverlichting
  • Welkomstverlichting op de vloer
  • Afrolzonnescherm voor
  • Afrolzonnescherm achter (standaard op Premium)
  • Achterruit als nooduitgang
  • Wasbare vloermat
  • Voorbereid voor zwaailicht

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand
  • Machinistondersteuning
  • Compatibel met radio's en basisstations van Trimble, Topcon en Leica
  • Mogelijkheid om 3D-nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica te installeren
  • Cat Grade met 2D
  • Cat Assist (helling, giek, laadbak, zwenken, heffen)
  • Cat Payload (statisch wegen, semiautomatische kalibratie, informatie over payload/cyclus, USB-rapportagemogelijkheid)
  • Herkenning van uitrustingsstukken (Vereist PL161 locator voor uitrustingsstukken op uitrustingsstuk en Bluetooth-ontvanger op machine)
  • Tracering van uitrustingsstukken (Vereist PL161 locator voor uitrustingsstukken op uitrustingsstuk en Bluetooth-ontvanger op machine)

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Onderhoudsvrije 1400 CCA-accu's (x2)
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • Chassisverlichting
  • Buitenlampen (geïntegreerd in opbergruimte)

MOTOR

  • Drie selecteerbare modi: Power, Smart en Eco
  • Automatische motortoerentalregeling
  • Geschikt voor hoogten tot 4500 m (14,760 ft)
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (126 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (-0,4 °F)
  • Hydraulisch omkeerbare ventilator
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Drie verticaal naast elkaar geplaatste koelelementen
  • Uitschakelen op afstand
  • Dynamo van 95 A

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Regeneratiecircuit van giek en stick
  • Elektronische hoofdregelklep
  • Gesloten zwenkcircuit.
  • Antireactieklep
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Automatische zwenkrem
  • Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen
  • Twee rijsnelheden
  • Geschikt voor biohydrauliekolie

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel
  • Vergrendelbaar compartiment voor brandstofaftapkraan
  • Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte
  • Afsluitbare deur, sloten op brandstof- en hydrauliekolietank
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar
  • Onderhoudsplatform met antislipplaat en bouten met verzonken kop
  • Leuning en handgreep rechts (conform ISO 2867:2011)
  • Spiegelpakket voor beter zicht
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Secundaire motorstopschakelaar op maaiveldhoogte
  • Achteruitkijkcamera en camera voor zicht naar rechts
  • Loopplaat
  • Rijalarm
  • 2D e-limiet (e-plafond, e-vloer, e-zwenken, e-wand, e-cabineontwijking)

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus
  • Voorbereiding voor automatisch smeren
  • Gegroepeerde locatie van motorolie- en brandstoffilters
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Voorbereiding voor QuickEvac-onderhoud
  • Omkeerbare koelventilator

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Lange onderwagen met variabele rupsmaat
  • Centrale-doorvoerbescherming
  • Vetgesmeerde rups
  • Standaardcontragewicht
  • Afscherming, HD, bodem
  • HD-rijmotorbescherming
  • Lang, variabele spoorbreedte
  • Standaardcontragewicht
  • Sleepoog op basischassis

395 - Tier 4 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEKEN EN STICKS

  • Giek voor volume-uitgraving, 7,25 m (23' 9")
  • Lange HD-stick van 5,5 m (18'1")
  • GP-giek van 8,4 m (27'7")
  • Lange giek van 10 m (32'10")
  • Stick voor volume-uitgraving, 2,92 m (9'7")
  • GP-stick van 2,92 m (9'7")
  • Stick voor volume-uitgraving, 3,4 m (11'2")
  • GP-stick van 3,4 m (11'2")
  • GP-stick van 3,7 m (12'2")
  • Lange HD-stick van 4,4 m (14'5")
  • Bakscharniermechanisme, HB2-type zonder hefoog, voorbereid voor automatische smering
  • Bakscharniermechanisme, HB2-type zonder hefoog, voorbereid voor automatische smering
  • Bakscharniermechanisme, JC-type met hefoog, voorbereid voor automatische smering
  • Bakscharniermechanisme, JC-type zonder hefoog, voorbereid voor automatische smering

CABINE

  • Cat stickbesturing
  • Extra relais
  • Extra LCD-aanraakscherm met hoge resolutie voor Cat Grade Advanced 2D en 3D
  • Afrolzonnescherm achter (Deluxe)
  • Radiale onderste ruitenwisser
  • Joystick met horizontale schuifregelaars
  • Elektrisch pedaal links/rechts voor gereedschapsbediening
  • Achterruitset met dubbele uitgang
  • Voorruit gelaagd glas (P5A-glas, EU-sloopverordening)
  • Bescherming van cabine/machinist (OPG) (niet compatibel met afdekkap op cabinelamp, regenbescherming)
  • Volledige gaasbescherming voorzijde (niet compatibel met cabineverlichting, afdekking, regenbescherming)
  • Gaasbescherming onderste helft voorkant
  • Regenbescherming voor voorruit plus afdekking cabineverlichting

CAT TECHNOLOGIE

  • VisionLink Productivity
  • Cat Grade-connectiviteit
  • Optie voorbereid voor uitrustingsstuk (ARO) voor Cat Grade 2D
  • Cat Grade met 3D enkele GNSS
  • Cat Grade met dubbele GNSS
  • GNSS-antennae
  • Lasercatcher
  • Integratie Cat zwenk-draaisysteem

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • 1800 lumen premium LED-omgevingsverlichting
  • LED-lampen op giek en cabine

MOTOR

  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)
  • Motorblokverwarmers voor koude start

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Controle hydraulische efficiëntie
  • Geavanceerde uitrustingsstukregeling
  • Extra middelhogedrukcircuit
  • Snelkoppelingscircuit
  • SmartBoom

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Cat Command-afstandsbediening
  • Zwenkalarm
  • 360° zicht
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Inspectieverlichting
  • Cat Detect mensendetectie
  • Zwenkalarm
  • 360° zicht
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Inspectieverlichting
  • Kantelbare loopbrug
  • Bluetooth sleutelhanger
  • Oprolbare veiligheidsgordel van 76 mm (3")

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Elektrische brandstofpomp met automatische uitschakeling
  • Systeem voor snel tanken
  • Voorbereiding voor QuickEvac-onderhoud

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Contragewicht met inrichting voor demonteren
  • Rupsplaten met HD-dubbele kammen van 650 mm (26")
  • Rupsplaten met HD-dubbele kammen van 750 mm (30")
  • Rupsplaten met HD-dubbele kammen van 900 mm (35")
  • Driedelige, gesegmenteerde rupsgeleiderbeschermplaten
  • Tweedelige, gesegmenteerde rupsgeleiderbeschermplaten

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat® Grade Assist voor graafmachines

    Cat Grade Assist voor graafmachines automatiseert de bewegingen van de giek en de stick om nauwkeuriger en gemakkelijker te graven. Grade Assist gebruikt sensoren die de machinepositie bepalen en heeft door de machinist ingestelde diepte- en hellingsparameters om graven met één hendel te activeren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Grade Assist voor graafmachines automatiseert de bewegingen van de giek en de stick om nauwkeuriger en gemakkelijker te graven. Grade Assist gebruikt sensoren die de machinepositie bepalen en heeft door de machinist ingestelde diepte- en hellingsparameters om graven met één hendel te activeren.

Verken technologie
  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • Cat Grade met 2D voor graafmachines

    Cat Grade met 2D helpt machinisten van graafmachines om 35% efficiënter te werken in een uitgebreide reeks toepassingen. Met real time geleiding voor precieze verticale en horizontale bediening, helpt Grade met 2D om te zorgen dat weggraven en opvullen volgens exacte specificaties verlopen, zonder dat te veel of te weinig wordt vergraven.

  • Cat Grade met 3D voor graafmachines

    Grade met 3D voegt GNSS-technologie en RTK-positioneringsbegeleiding toe om het nivelleerproces te vereenvoudigen van complexe ontwerpen die vaak voorkomen op grote commerciële en infrastructuurprojecten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Grade met 2D helpt machinisten van graafmachines om 35% efficiënter te werken in een uitgebreide reeks toepassingen. Met real time geleiding voor precieze verticale en horizontale bediening, helpt Grade met 2D om te zorgen dat weggraven en opvullen volgens exacte specificaties verlopen, zonder dat te veel of te weinig wordt vergraven.

Verken technologie

Grade met 3D voegt GNSS-technologie en RTK-positioneringsbegeleiding toe om het nivelleerproces te vereenvoudigen van complexe ontwerpen die vaak voorkomen op grote commerciële en infrastructuurprojecten.

Verken technologie
  • Cat Payload voor graafmachines

    De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie
  • Machinistondersteuning voor graafmachines

    Machinistondersteuning stelt machinisten van alle ervaringsniveaus in staat hun efficiëntie en productiviteit naar een hoger niveau te tillen. Met tips en gegevens binnen handbereik kunnen machinisten hun productiviteit volgen en verbeteren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op het werkterrein.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machinistondersteuning stelt machinisten van alle ervaringsniveaus in staat hun efficiëntie en productiviteit naar een hoger niveau te tillen. Met tips en gegevens binnen handbereik kunnen machinisten hun productiviteit volgen en verbeteren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op het werkterrein.

Verken technologie

Vergelijk 395 - Tier 4 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische graafmachine 395

Hydraulische graafmachine 395

Hydraulische graafmachine 395

Hydraulische graafmachine 395

Hydraulische graafmachine 395

Hydraulische graafmachine 395
Hydraulische graafmachine 395
Hydraulische graafmachine 395
Hydraulische graafmachine 395
Hydraulische graafmachine 395

Cat® Supergrote graafmachines van de volgende generatie: hoge productie, meer duurzaamheid, minder onderhoud

Stickbesturing voor Cat® graafmachines

Cat® Supergrote graafmachines van de volgende generatie: hoge productie, meer duurzaamheid, minder onderhoud
Stickbesturing voor Cat® graafmachines

360 View
360 View