Motor
Motorvermogen - ISO 9249 | 346 pk 258 kW |
Motortype | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Boring | 5 in 115 mm |
Slag | 6 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 568 in³ 9.3 L |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Met een productiviteit die tot 10 procent hoger ligt dan die van het model dat hij vervangt, is de Cat® 340 de beste in zijn klasse voor het verplaatsen van tonnen per uur. Voeg daarbij de lage eigendoms- en bedrijfskosten van de graafmachine en u zult winst maken als geen ander.
Meer motorvermogen, een bredere onderwagen en een zwaar contragewicht maken een groter laadvermogen en de beste productie in zijn klasse mogelijk.
Toonaangevende brandstofzuinigheid, filters met lange levensduur en gemakkelijk toegankelijke onderhoudspunten verminderen de uitvaltijd voor een hogere productie.
De beschikbare technologie maakt het werk eenvoudiger, veiliger en efficiënter.
Motorvermogen - ISO 9249 | 346 pk 258 kW |
Motortype | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Boring | 5 in 115 mm |
Slag | 6 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 568 in³ 9.3 L |
Hoofdsysteem - maximale stroom | 148 gal/min 560 L/min |
Maximale druk - uitrusting | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - uitrusting - hefmodus | 5511 psi 38000 kPa |
Maximale druk – rijden | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - zwenken | 4264 psi 29400 kPa |
Zwenksnelheid | 8.84 omw/min 8.84 omw/min |
Maximaal zwenkkoppel | 105214 ft·lbf 143 kNm |
Bedrijfsgewicht | 82700 lb 37500 kg |
Inhoud van brandstoftank | 158.5 gal (US) 600 L |
Koelsysteem | 10.5 gal (US) 40 L |
Motorolie | 8.5 gal (US) 32 L |
Zwenkaandrijving - per stuk | 4.8 gal (US) 18 L |
Eindaandrijving - per stuk | 2.1 gal (US) 8 L |
Hydraulisch systeem – inclusief tank | 98.5 gal (US) 373 L |
Hydrauliekolietank | 42.5 gal (US) 161 L |
DEF-tank | 21.1 gal (US) 80 L |
Giek | Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4") |
Stick | Lange giek van 3,9 m (12' 10") Lange giek van 3,9 m (12' 10") |
Laadbak | HD 2,36 m³ (3.08 yd³) HD 2,36 m³ (3.08 yd³) |
Transporthoogte - bovenkant van cabine | 10.5 ft 3180 mm |
Handgreephoogte | 10.5 ft 3180 mm |
Transportlengte | 36.8 ft 11180 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 11.7 ft 3530 mm |
Speling van contragewicht | 4.2 ft 1260 mm |
Bodemvrijheid | 1.8 ft 510 mm |
Rupslengte | 16.6 ft 5030 mm |
Rupslengte tot midden van rollen | 13.3 ft 4040 mm |
Rupsmaat | 9 ft 2740 mm |
Transportbreedte - Rupsplaten van 850 mm (33") | 11.9 ft 3590 mm |
Maximale graafdiepte | 26.11 ft 8210 mm |
Giek | Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4") |
Stick | Lange giek van 3,9 m (12' 10") Lange giek van 3,9 m (12' 10") |
Laadbak | HD 2,36 m³ (3.08 yd³) HD 2,36 m³ (3.08 yd³) |
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte | 38.7 ft 11760 mm |
Maximale graafhoogte | 35.3 ft 10740 mm |
Maximale laadhoogte | 24.6 ft 7470 mm |
Minimale laadhoogte | 6.2 ft 1890 mm |
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') | 26.6 ft 8080 mm |
Maximale graafdiepte, verticale wand | 21.1 ft 6420 mm |
Graafkracht van de bak – ISO | 47190 lbf 210 kN |
Graafkracht van stick (ISO) | 32480 lbf 145 kN |
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Cat Grade Assist voor graafmachines automatiseert de bewegingen van de giek en de stick om nauwkeuriger en gemakkelijker te graven. Grade Assist gebruikt sensoren die de machinepositie bepalen en heeft door de machinist ingestelde diepte- en hellingsparameters om graven met één hendel te activeren.
Cat Grade Assist voor graafmachines automatiseert de bewegingen van de giek en de stick om nauwkeuriger en gemakkelijker te graven. Grade Assist gebruikt sensoren die de machinepositie bepalen en heeft door de machinist ingestelde diepte- en hellingsparameters om graven met één hendel te activeren.
Cat Grade met 2D helpt machinisten van graafmachines om 35% efficiënter te werken in een uitgebreide reeks toepassingen. Met real time geleiding voor precieze verticale en horizontale bediening, helpt Grade met 2D om te zorgen dat weggraven en opvullen volgens exacte specificaties verlopen, zonder dat te veel of te weinig wordt vergraven.
Grade met 3D voegt GNSS-technologie en RTK-positioneringsbegeleiding toe om het nivelleerproces te vereenvoudigen van complexe ontwerpen die vaak voorkomen op grote commerciële en infrastructuurprojecten.
Met Cat Grade met geavanceerde 2D kunnen machinisten van graafmachines eenvoudige tweedimensionale ontwerpen invoeren, bewerken en nivelleren met behulp van real-time baktand- en hoogtebegeleiding die door het systeem wordt geleverd.
Cat Grade met 2D helpt machinisten van graafmachines om 35% efficiënter te werken in een uitgebreide reeks toepassingen. Met real time geleiding voor precieze verticale en horizontale bediening, helpt Grade met 2D om te zorgen dat weggraven en opvullen volgens exacte specificaties verlopen, zonder dat te veel of te weinig wordt vergraven.
Grade met 3D voegt GNSS-technologie en RTK-positioneringsbegeleiding toe om het nivelleerproces te vereenvoudigen van complexe ontwerpen die vaak voorkomen op grote commerciële en infrastructuurprojecten.
Met Cat Grade met geavanceerde 2D kunnen machinisten van graafmachines eenvoudige tweedimensionale ontwerpen invoeren, bewerken en nivelleren met behulp van real-time baktand- en hoogtebegeleiding die door het systeem wordt geleverd.
De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.
De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.