Motor
Motorvermogen - ISO 9249 | 300 HP 223 kW |
Motortype | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Boring | 4 in 105 mm |
Slag | 5 in 135 mm |
Cilinderinhoud | 428 in³ 7.01 l |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® 336 is een graafmachine met hoge productiviteit en lage eigendoms- en bedrijfskosten die optimaal rendement genereert voor u en uw bedrijf.
De krachtige hydrauliek, het hoge laadvermogen, de enorme graafkracht en het grote zwenkelkoppel maken de 336 tot een toppresteerder.
Grote brandstofzuinigheid, filters met lange levensduur en gemakkelijk toegankelijke onderhoudspunten verminderen de uitvaltijd voor een hogere productie.
De beschikbare technologie maakt het werk eenvoudiger, veiliger en efficiënter.
Motorvermogen - ISO 9249 | 300 HP 223 kW |
Motortype | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Boring | 4 in 105 mm |
Slag | 5 in 135 mm |
Cilinderinhoud | 428 in³ 7.01 l |
Hoofdsysteem - maximale stroom | 148 gal/min 560 l/min |
Maximale druk - uitrusting | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - uitrusting - hefmodus | 5511 psi 38000 kPa |
Maximale druk - rijden | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - zwenken | 4264 psi 29400 kPa |
Zwenksnelheid | 8.84 omw/min 8.84 omw/min |
Maximaal zwenkkoppel | 105250 ft·lbf 143 kN·m |
Bedrijfsgewicht | 81200 lb 36800 kg |
Inhoud van brandstoftank | 158.5 gal (US) 600 l |
Koelsysteem | 10.2 gal (US) 39 l |
Zwenkaandrijving - per stuk | 4.8 gal (US) 18 l |
Eindaandrijving - per stuk | 2.1 gal (US) 8 l |
Hydraulisch systeem - inclusief tank | 98.5 gal (US) 373 l |
Hydrauliekolietank | 42.5 gal (US) 161 l |
DEF-tank | 13.2 gal (US) 50 l |
Motorolie | 6.6 gal (US) 25 l |
Giek | Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4") |
Stick | Lange giek van 3.9 m (12' 10") Lange giek van 3.9 m (12' 10") |
Laadbak | HD 2,12 m3 (2,77 yd3) HD 2,12 m3 (2,77 yd3) |
Transporthoogte - bovenkant van cabine | 10.5 ft 3180 mm |
Handgreephoogte | 10.5 ft 3180 mm |
Transportlengte | 36.8 ft 11180 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 11.7 ft 3530 mm |
Speling contragewicht | 4.2 ft 1260 mm |
Bodemvrijheid | 1.8 ft 510 mm |
Rupslengte | 16.6 ft 5030 mm |
Rupslengte tot midden van rollen | 13.3 ft 4040 mm |
Rupsmaat | 9 ft 2740 mm |
Transportbreedte | 10.5 ft 3190 mm |
Transportbreedte - Rupsplaten van 850 mm (33") | 11.9 ft 3590 mm |
Maximale graafdiepte | 26.11 ft 8210 mm |
Giek | Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4") |
Graafarm | Lange giek van 3.9 m (12' 10") Lange giek van 3.9 m (12' 10") |
Laadbak | HD 2,36 m3 (3,08 yd3) HD 2,36 m3 (3,08 yd3) |
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte | 38.7 ft 11760 mm |
Maximale graafhoogte | 35.3 ft 10740 mm |
Maximale laadhoogte | 24.6 ft 7480 mm |
Minimale laadhoogte | 6.2 ft 1890 mm |
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') | 26.6 ft 8080 mm |
Maximale graafdiepte, verticale wand | 21.4 ft 6500 mm |
Graafkracht van de bak – ISO | 47190 lbf 210 kN |
Graafkracht van graafarm (ISO) | 32480 lbf 145 kN |