< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De graafmachine Cat® 336 levert premium prestaties met gebruiksvriendelijke technologieën zoals Cat Grade met 2D, Grade Assist en Payload – al deze kenmerken af fabriek als standaarduitrusting geleverd om de efficiëntie van uw machinist met wel 45% te verhogen. Deze functies worden gecombineerd met een nieuwe cabine, langere onderhoudsintervallen die uw onderhoudskosten met tot wel 15% verlagen en een aandrijfsysteem dat de brandstofzuinigheid met wel 15% verbetert. Zo zijn de kosten per productie-eenheid bijzonder laag en is deze graafmachine ideaal voor uw toepassingen.

Motor

Eenheden:
Motortype C9.3B C9.3B Less
Netto vliegwielvermogen 311.0 HP 232.0 kW Less
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 311.0 HP 232.0 kW Less
Brutovermogen - ISO 14396/SAE J1995 314.0 HP 234.0 kW Less
Motortoerental - tijdens bedrijf 1550.0 tpm 1550.0 tpm Less
Motortoerental - tijdens rijden 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Boring 5.0 in 115.0 mm Less
Slag 6.0 in 149.0 mm Less
Verplaatsing 568.0 in³ 9.3 l Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - Maximale opbrengst - Uitrustingsstuk 147.0 US-Gall/min. 558.0 l/min Less
Maximale druk - Uitrusting - Uitrustingsstuk 5076.0 psi 35.0 kPa Less
Maximale druk - Uitrusting - Hefmodus 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximale druk - Rijden 5076.0 psi 35.0 kPa Less
Maximale druk - Zwenken 4264.0 psi 29400.0 kPa Less

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid 8.75 tpm 8.75 tpm Less
Maximaal zwenkkoppel 106.228 FT-lbf 144.0 kN·m Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 81.9 lb 37.2 kg Less
Opmerking Lange onderwagen, lange giek, stick R3.9DB (12' 10"), GDC-bak van 2,27 m3 (2,97 yd3), rupsplaten van 850 mm (33") met drie kammen, contragewicht van 6,8 metrische ton (14.991 lb). Lange onderwagen, lange giek, stick R3.9DB (12' 10"), GDC-bak van 2,27 m3 (2,97 yd3), rupsplaten van 850 mm (33") met drie kammen, contragewicht van 6,8 metrische ton (14.991 lb). Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 158.5 US-Gall. 600.0 l Less
Koelsysteem 10.5 US-Gall. 40.0 l Less
Motorolie - met filter 8.5 US-Gall. 32.0 l Less
Zwenkaandrijving - per stuk 4.8 US-Gall. 18.0 l Less
Eindaandrijving - per stuk 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Hydraulisch systeem - inclusief tank 98.5 US-Gall. 373.0 l Less
Hydrauliekolietank 40.4 US-Gall. 153.0 l Less
DEF-tank 21.1 US-Gall. 80.0 l Less

Afmetingen

Giek Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4") Less
Stick R3.9 m (12' 10") R3.9 m (12' 10") Less
Bak GDC-bak van 2,27 m3 (2,97 yd3) GDC-bak van 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
Transporthoogte - bovenkant van cabine 10.4 ft 3170.0 mm Less
Handgreephoogte 10.4 ft 3160.0 mm Less
Transportlengte 36.7 ft 11200.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 11.6 ft 3530.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 4.1 ft 1250.0 mm Less
Bodemvrijheid 1.7 ft 510.0 mm Less
Rupslengte tot midden van rollen 13.3 ft 4040.0 mm Less
Spoorbreedte - Lange onderwagen 8.5 ft 2590.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 850 mm (33") 11.3 ft 3440.0 mm Less

Werkbereiken en krachten

Giek Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4") Less
Stick R3.9 m (12' 10") R3.9 m (12' 10") Less
Bak GDC van 2,27 m3 (2,97 yd3) GDC van 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
Maximale graafdiepte 26.9 ft 8200.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 38.5 ft 11730.0 mm Less
Maximale graafhoogte 35.2 ft 10740.0 mm Less
Maximale laadhoogte 24.6 ft 7490.0 mm Less
Minimale laadhoogte 6.2 ft 1900.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') 26.4 ft 8060.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 20.9 ft 6360.0 mm Less
Graafkracht van bak - SAE 41900.0 lbf 186.0 kN Less
Graafkracht van bak - ISO 47160.0 lbf 210.0 kN Less
Graafkracht van stick - SAE 31630.0 lbf 141.0 kN Less
Graafkracht van stick - ISO 32400.0 lbf 144.0 kN Less

Groot prestatievermogen met een lager brandstofverbruik

        
  • Verhoog de bedrijfsefficiëntie met wel 45% dankzij de standaard Cat Connect-technologieën die niet alleen de vermoeidheid van de machinist en de bedrijfskosten verlagen, maar ook het brandstofverbruik en het dagelijkse onderhoud.
  •     
  • Werk met een tot maar liefst 15% lager brandstofverbruik – meer werk per eenheid brandstof – dan met de Cat graafmachine 336F.
  •     
  • De C9.3B-motor kan draaien op biodiesel tot B20 en voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV en Japan 2014.
  •     
  • Stem de graafmachine af op het werk met drie vermogensmodi: Vermogen, Smart, en Eco. De Smart-modus stemt automatisch het vermogen van de motor en het hydraulische vermogen af op de graafomstandigheden, door maximaal vermogen te leveren wanneer dat nodig is en minder vermogen wanneer dat niet nodig is, om brandstof te besparen.
  •     
  • De nieuwe hydraulische ventilatoren met hoge efficiëntie koelen onafhankelijk van elkaar en op vraag reagerend de componenten van de motor om het brandstofverbruik te verlagen.
  •     
  • Het geavanceerde hydraulisch systeem zorgt voor de optimale balans van vermogen en efficiëntie. Tegelijkertijd biedt het de controle die u nodig hebt om nauwkeurig te graven.
  •     
  • De nieuwe zelfslijpende Advansys-baktandpunten verhogen de productie en verlagen de kosten met een tot wel 30% langere levensduur van de punten.
  •     
  • De extra hydraulische opties geven u de veelzijdigheid om een keur aan Cat hulpstukken te gebruiken.
  •     
  • Laat de temperatuur u niet weerhouden om te werken. Deze graafmachine heeft een koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) en koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F).

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect

        
  • Verhoog de productiviteit met wel 45% ten opzichte van traditioneel nivelleren met standaard Cat GRADE met 2D – inclusief alleen-indicatie en laserfuncties.
  •     
  • Graaf met begeleiding voor diepte, helling en horizontale afstand tot het juiste niveau.
  •     
  • Het 2D-systeem kan worden opgewaardeerd naar Cat GRADE met geavanceerde 2D of Cat GRADE met 3D
  •     
  • Standaard Grade Assist: blijf op het juiste niveau, eenvoudig en moeiteloos, door te graven met één hendel.
  •     
  • Stel de gewenste bakhoek in en gebruik Bucket Assist om deze hoek automatisch te behouden op hellingen, tijdens nivelleren, afwerken en het graven van sleuven, zodat u eenvoudig, nauwkeurig en snel kunt werken.
  •     
  • Houd tijdens het heffen en bij zwaar graafwerk de rupsen op het maaiveld met Boom Assist.
  •     
  • Stop het zwenken van de graafmachine automatisch met Swing Assist, doordat de machinist de punten kan instellen voor het laden van de trucks en het graven van sleuven. Zo werkt u met minder inspanning en verbruikt u minder brandstof.
  •     
  • Standaard Cat Payload-weegsysteem aan boord: voorkom overbelading en laad efficiënter door ladingen tijdens het werk te wegen en uw laadvermogen in real-time te schatten zonder te zwenken.
  •     
  • Houd uw dagelijkse productiviteit bij met truckdoelgewichten en aantal ladingen/cycli.
  •     
  • Kalibratie kan worden uitgevoerd in een paar minuten.
  •     
  • Combineer Payload met VisionLink® en beheer uw productiedoelen op afstand.
  •     
  • Upgrade naar het optionele Cat GRADE-systeem met geavanceerde 2D: maak en bewerk niveau-ontwerpen eenvoudig op een tweede monitor van 10" (254 mm) met aanraakscherm en hoge resolutie.     
  • Upgrade naar het optionele Cat GRADE-systeem met 3D: maak en bewerk ontwerpen met gemak en bekijk het volledige bewegingsbereik van de graafarm op een tweede monitor van 10" (254 mm) met aanraakscherm en hoge resolutie.
  •     
  • Bekijk de exacte positie van de graafmachine met GPS- en GLONASS-systemen. De machine compenseert automatisch het kantelen en rollen van de graafmachine op hellingen.
  •     
  • Standaard Product Link™ geeft desgewenst informatie over locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd, diagnosecodes en andere machinegegevens weer via de online VisionLink-interface. Dit om u te helpen de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren met lagere bedrijfskosten.
  •     
  • Weet waar uw uitrustingsstukken zijn en hoeveel u ze gebruikt, doordat de machine alle uitrustingsstukken volgt die met Cat Trackit-technologie zijn uitgerust.

Werk comfortabel in de compleet nieuwe cabine

        
  • Kiezen tussen Deluxe- en Premium-cabines – beide met automatische klimaatregeling.
  •     
  • Neem plaats in de brede stoelen die verstelbaar zijn voor machinisten van alle maten.
  •     
  • Blijf warm in de Deluxe-stoel; blijf warm en koel in de Premium-stoel.
  •     
  • Profiteer van de brede tussenruimte tussen consoles voor een comfortabelere omgeving.
  •     
  • Stap gemakkelijker in en uit de cabine met de opklapbare console links.
  •     
  • Geavanceerde viscosedempers verminderen het trillen van de cabine met wel 50% vergeleken met onze vorige graafmachines.
  •     
  • Bedien de graafmachine comfortabel met gemakkelijk te bereiken bedieningselementen die zich alle vóór u bevinden.
  •     
  • Berg uw gereedschap op in de talrijke opbergruimten van de cabine, onder en achter de stoel, boven uw hoofd en in de consoles. Een bekerhouder, documenthouder, fleshouder en kledinghaak zijn eveneens aanwezig.
  •     
  • Gebruik de USB-poorten en Bluetooth®-technologie van de standaardradio om eigen apparaten aan te sluiten en handsfree te bellen.

Eenvoudig te bedienen

        
  • Start de motor met een drukknop; gebruik een Bluetooth-sleutelhouder, smartphone-app of de unieke machinist-ID.
  •     
  • Programmeer iedere joystickknop inclusief de vermogensmodus en het patroon met behulp van uw machinist-ID; de machine onthoudt alles wat u hebt ingesteld, telkens wanneer u gaat werken.
  •     
  • De automatische opwarmfunctie voor de hydraulische olie helpt u sneller aan het werk bij lage temperaturen en helpt de levensduur van de componenten te verlengen.
  •     
  • U kunt snel navigeren op de standaardmonitor van 254 mm (10") of met behulp van de draaiknopregeling.
  •     
  • Een tweede monitor van 10" (254 mm) is verkrijgbaar voor het geavanceerde Grade Control-systeem en het Cat GRADE-systeem met 3D.
  •     
  • Weet u niet zeker hoe een functie werkt of hoe u de graafmachine moet onderhouden? De gebruikershandleiding is altijd binnen handbereik via de monitor met aanraakscherm.

Onderhoud

        
  • Verwacht tot wel 15% lagere onderhoudskosten dan bij de 336F dankzij langere onderhoudsintervallen. (Besparing berekend over 12.000 bedrijfsuren.)
  •     
  • Controleer de olie van het hydraulisch systeem en tap gemakkelijk water af uit het brandstofsysteem en uit de brandstoftank vanaf maaiveldhoogte.
  •     
  • Houd de levensduur van het filter en onderhoudsintervallen van uw graafmachine bij via de monitor in de cabine.
  •     
  • Vervang alle brandstoffilters na een gesynchroniseerd interval van 1000 uur. De olie- en brandstoffilters zijn aan de rechterzijde van de machine gegroepeerd voor eenvoudig onderhoud.
  •     
  • Het nieuwe luchtinlaatfilter met voorfilter kan twee keer zoveel stof opslaan als het vorige luchtinlaatfilter.
  •     
  • Het nieuwe hydrauliekoliefilter zorgt voor een betere filtratie, heeft anti-aftapkranen die de olie schoon houden wanneer het filter wordt vervangen en heeft een langere levensduur met een vervangingsinterval van 3000 uur - 50% langer dan bij de vorige filterontwerpen.
  •     
  • De nieuwe uiterst efficiënte hydraulische ventilatoren hebben een optionele automatische omkeerfunctie om de koelblokken vrij van vuil te houden, waardoor de machinist nooit meer hoeft in te grijpen.
  •     
  • S·O·SSM-poorten vereenvoudigen het onderhoud en maken het mogelijk om snel monsters te kunnen afnemen voor vloeistofanalyse.

Veiligheid

        
  • Werk veilig met de standaard 2D E-limiet. Deze is af fabriek geïntegreerd en voorkomt dat enig deel van de graafmachine buiten de door de machinist ingestelde punten beweegt.
  •     
  • De standaard ROPS-cabine voldoet aan de eisen van ISO 12117-2 2008.
  •     
  • Een rijrichtingindicator laat de machinisten weten in welke richting de rijhendels moeten worden geactiveerd.
  •     
  • Profiteer van het uitstekende zicht in de sleuf, in elke zwenkrichting en achter u dankzij kleinere cabinestijlen, grotere ruiten en een plat motorkapontwerp.
  •     
  • Een stopschakelaar op maaiveldhoogte sluit alle brandstoftoevoer naar de motor af wanneer hij wordt geactiveerd en schakelt de machine uit.
  •     
  • Een achteruitkijkcamera is standaard. Upgrade naar 360°-zicht en u kunt eenvoudig objecten en personeel rondom de graafmachine waarnemen in een enkel beeld.
  •     
  • Gekartelde treden met gestanste antislipplaat op het serviceplatform helpen uitglijden te voorkomen.

336 Standaarduitrusting

CABINE
  • ROPS, geluidsisolatie
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie
  • Verwarmde stoel met verstelbare luchtvering (alleen Deluxe)
  • Verwarmde en gekoelde stoel met automatisch verstelbare vering (alleen Premium)

MOTOR
  • Drie selecteerbare modi: Vermogen, Smart, en Eco
  • Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling
  • Mogelijkheid tot werken op een hoogte van 2300 m (7546') zonder verminderde motorprestaties
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (126 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Uitschakelen op afstand
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Regeneratiecircuit van giek en stick
  • Elektronische hoofdregelklep
  • Automatische opwarming van hydrauliekolie
  • Zwenkdempsysteem
  • Automatische zwenkrem
  • Hoogefficiënt retourfilter voor hydraulisch systeem
  • Rijaandrijving met twee versnellingen
  • Geschikt voor biohydrauliekolie

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES
  • Sleepoog op hoofdchassis

ELEKTRISCH SYSTEEM
  • Onderhoudsvrije 1000 CCA-accu's (x2)
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • Led-chassisverlichting, gieklichten links en rechts, cabinelichten

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat Product Link
  • Cat Grade met 2D
  • Cat Grade met Assist
  • Cat Payload

SERVICE EN ONDERHOUD
  • Gegroepeerde locatie van motorolie- en brandstoffilters
  • Poorten voor Systematisch Onderzoek Smeerolie (S.O.S)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel
  • Afsluitbare externe gereedschaps-/opbergkist
  • Afsluitbare deur, sloten op brandstof- en hydrauliekolietank
  • Vergrendelbaar compartiment voor brandstofaftapkraan
  • Onderhoudsplatform met antislipplaat en bouten met verzonken kop
  • Leuning en handgreep rechts (conform ISO 2867:2011)
  • Standaard spiegelpakket voor beter zicht
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Secundaire motorstopschakelaar op maaiveldhoogte

336 Optionele uitrusting

CABINE
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie

MOTOR
  • Motorblokverwarmers voor koude start
  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)
  • Hydraulisch omkeerbare ventilator

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • SmartBoom
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Gecombineerd tweeweg extra circuit met directe retour
  • Extra middelhogedrukcircuit
  • Koelcircuit
  • Snelkoppelingscircuit voor Cat penkoppeling en speciale CW

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES
  • Lange onderwagen
  • Lange smalle onderwagen
  • Contragewicht van 6,8 mt (14.991 lb)
  • Contragewicht van 7,56 mt (16.667 lb)
  • Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen
  • Zwaar uitgevoerde rupsplaten met drie kammen van 600 mm (24")
  • Rupsplaten van 600 mm (24") met dubbele kam
  • Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen

GIEKEN EN STICKS
  • Giek voor volume-uitgraving van 6,18 m (20' 3")
  • Lange giek van 6,5 m (21' 4")
  • Lange giek voor zwaar gebruik van 6,5 m (21' 4")
  • Stick van 2,55 m (8' 4")
  • Stick van 2,8 m (9' 2")
  • Stick van 3,2 m (10' 6")
  • Stick van 3,9 m (12' 10")

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat Grade met geavanceerde 2D
  • Cat Grade met 3D

SERVICE EN ONDERHOUD
  • Gereed voor preventief onderhoud (Quick Evac™)
  • Elektrische brandstofpomp met automatische uitschakeling

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Camera's voor zicht naar achteren en opzij
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • 360° zicht