Grote graafmachines 340

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - ISO 9249
311 HP
232 kW
Bedrijfsgewicht
87000 lb
39700 kg
Maximale graafdiepte
23.9 ft
7270 mm

Overzicht

Uiterst efficiënt voor gespecialiseerde toepassingen

De 340 kan worden gebouwd om te voldoen aan uw speciale eisen zoals het graven in aarde, het verplaatsen van steen of het vormgeven van hellingen en sloten verder van de machine af. Deze graafmachine van 40 ton zit boordevol technologieën en verbeteringen voor de machinist om u te helpen dat werk snel en efficiënt te verzetten.

Voordelen

Tot 45% hogere bedrijfsefficiëntie

De Cat 340 beschikt over het hoogste prestatieniveau in de sector met standaardtechnologie zoals Cat GRADE met 2D, GRADE met Assist, PAYLOAD, Lift Assist en e-limiet.

Tot 15% zuiniger met brandstof

Krijg meer gedaan met geavanceerde motorregeling en elektrohydraulische bediening.

Tot 20% lagere onderhoudskosten

Hogere inzetbaarheid en lagere kosten dankzij langere onderhoudsintervallen.

Productspecificaties voor 340

Nettovermogen - ISO 9249 311 HP 232 kW
Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Motorvermogen - ISO 14396 314 HP 234 kW
Boring 5 in 115 mm
Slag 6 in 149 mm
Cilinderinhoud 568 in³ 9.3 l
Motortoerental - tijdens rijden 1800 r/min 1800 r/min
Motortoerental - tijdens bedrijf 1550 r/min 1550 r/min
Hoofdsysteem - maximale stroom 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Maximale druk - uitrusting 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - uitrusting - hefmodus 5511 psi 38000 kPa
Maximale druk - rijden 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 4264 psi 29.4 kPa
Zwenksnelheid 8.75 r/min 8.75 r/min
Maximaal zwenkkoppel 106228 ft·lbf 144 kN·m
Bedrijfsgewicht 87000 lb 39700 kg
Inhoud van brandstoftank 158.5 gal (US) 600 l
Koelsysteem 10.5 gal (US) 40 l
Eindaandrijving - per stuk 2.1 gal (US) 8 l
Hydraulisch systeem - inclusief tank 98.5 gal (US) 373 l
Hydrauliekolietank 42.5 gal (US) 161 l
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 l
Motorolie 8.5 gal (US) 32 l
Zwenkaandrijving 4.8 gal (US) 18 l
Giek Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4")
Stick Lange giek R3,2 DB (10' 6") Lange giek R3,2 DB (10' 6")
Laadbak GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Transporthoogte - bovenkant van cabine 11.2 ft 3400 mm
Handgreephoogte 11.1 ft 3390 mm
Transportlengte 36.5 ft 10.11 mm
Zwenkstraal over achterkant 11.6 ft 3530 mm
Speling contragewicht 4.8 ft 1470 mm
Bodemvrijheid 2.4 ft 720 mm
Rupslengte 16.5 ft 5030 mm
Rupslengte tot midden van rollen 13.3 ft 4040 mm
Rupsmaat 9.6 ft 2930 mm
Transportbreedte 11.6 ft 3530 mm
Maximale graafdiepte 23.9 ft 7270 mm
Giek Lange giek van 6,5 m (21' 4") Lange giek van 6,5 m (21' 4")
Graafarm Lange giek R3,2 DB (10' 6") Lange giek R3,2 DB (10' 6")
Laadbak GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 36 ft 10980 mm
Maximale graafhoogte 34.6 ft 10550 mm
Maximale laadhoogte 24 ft 7330 mm
Minimale laadhoogte 9.3 ft 2830 mm
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') 23.3 ft 7110 mm
Maximale graafdiepte, verticale wand 17.5 ft 5330 mm
Graafkracht van de bak – ISO 47150 lbf 210 kN
Graafkracht van graafarm (ISO) 37300 lbf 186 kN
Graafkracht van bak - SAE 41900 lbf 186 kN
Graafkracht van stick - SAE 36.21 lbf 161 kN
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,0 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,0 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1430 metrische ton.
Bedrijfsgewicht Lange onderwagen, lange giek, stick R3.2DB (10' 6"), GD-bak van 2,27 m3 (2,97 yd3), rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen, contragewicht van 7,56 metrische ton (16.700 lb). Lange onderwagen, lange giek, stick R3.2DB (10' 6"), GD-bak van 2,27 m3 (2,97 yd3), rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen, contragewicht van 7,56 metrische ton (16.700 lb).

340 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • ROPS, standaard geluidsisolatie
  • Mechanisch verstelbare stoelvering

MOTOR

  • Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco
  • Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling
  • Mogelijkheid tot werken op een hoogte van 2300 m zonder verminderde motorprestaties
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (126 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Uitschakelen op afstand
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Regeneratiecircuit van giek en stick
  • Elektronische hoofdregelklep
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Zwenkdempsysteem
  • Automatische zwenkrem
  • Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen
  • Twee rijsnelheden
  • Geschikt voor biohydrauliekolie

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Sleepoog op basisframe (conform ISO 15818)
  • Contragewicht van 7,56 mt (16.667 lb)

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Onderhoudsvrije 1000 CCA-accu's (x2)
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • Led-chassisverlichting

CAT TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Cat Grade met 2D
  • Cat Grade met Assist
  • Cat Payload
  • 2D e-limiet
  • Lift Assist
  • Auto Dig Boost
  • Mogelijkheid tot services op afstand

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Gegroepeerde locatie van motorolie- en brandstoffilters
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel
  • Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte
  • Afsluitbare deur, sloten op brandstof- en hydrauliekolietank
  • Vergrendelbaar compartiment voor brandstofaftapkraan
  • Onderhoudsplatform met antislipplaten en bouten met verzonken kop
  • Leuning en handgreep rechts (conform ISO 2867)
  • Standaard spiegelpakket voor beter zicht
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Secundaire motorstopschakelaar op maaiveldhoogte
  • Camera's voor zicht naar achteren en opzij

340 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • ROPS, geavanceerde geluidsisolatie
  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie
  • Verwarmde stoel met verstelbare luchtvering (alleen Deluxe)
  • Verwarmde en gekoelde stoel met automatisch verstelbare vering (alleen Premium)

MOTOR

  • Motorblokverwarmers voor koude start
  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • SmartBoom
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Gecombineerd tweeweg extra circuit met directe retour
  • Extra middelhogedrukcircuit
  • Koelcircuit
  • Snelkoppelingscircuit voor Cat penkoppeling en speciale CW

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Lange onderwagen
  • Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen
  • HD rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen
  • Rupsplaten van 600 mm (24") met dubbele kam
  • Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen
  • HD Rupsplaten van 850 mm (33") met drie kammen

GIEKEN EN STICKS

  • Giek voor volume-uitgraving, 6,18 m (20' 3")
  • Lange HD-giek van 6,5 m (21' 4")
  • Stick van 2,55 m (8' 4")
  • HD-stick van 2,8 m (9' 2")
  • HD-stick van 3,2 m (10' 6")

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Premium surroundverlichtingspakket

CAT TECHNOLOGIE

  • Cat Grade met geavanceerde 2D
  • Cat Grade met 3D

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Voorbereid voor preventief onderhoud (Quick Evac™)
  • Elektrische brandstofpomp met automatische uitschakeling

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • 360° zicht
  • Cat Asset Tracker
  • Cat Command afstandsbediening

Vergelijk 340 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command-afstandsbedieningsconsole en -station

    Vergroot de veiligheid in gevaarlijke werkomgevingen en verhoog de productiviteit met Cat® Command-technologieën. Command-afstandsbedieningsoplossingen omvatten boordelektronica en zichtsystemen waarmee machines kunnen worden bediend zonder dat iemand zich in de cabine bevindt.

  • Cat Command voor graafmachines

    Cat Command voor graafmachines is een afstandsbediening die bijdraagt aan de veiligheid op het werkterrein doordat machinisten een graafmachine op afstand kunnen bedienen in gevaarlijke toepassingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vergroot de veiligheid in gevaarlijke werkomgevingen en verhoog de productiviteit met Cat® Command-technologieën. Command-afstandsbedieningsoplossingen omvatten boordelektronica en zichtsystemen waarmee machines kunnen worden bediend zonder dat iemand zich in de cabine bevindt.

Verken technologie

Cat Command voor graafmachines is een afstandsbediening die bijdraagt aan de veiligheid op het werkterrein doordat machinisten een graafmachine op afstand kunnen bedienen in gevaarlijke toepassingen.

Verken technologie
  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat locator voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie