Motor
Motorvermogen - ISO 9249 | 311.0 HP 232.0 kW |
Motortype | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Motorvermogen - ISO 14396 | 314.0 HP 234.0 kW |
Boring | 5.0 in 115.0 mm |
Slag | 6.0 in 149.0 mm |
Cilinderinhoud | 568.0 in³ 9.3 l |
Motortoerental - tijdens rijden | 1800.0 tpm 1800.0 tpm |
Motortoerental - tijdens bedrijf | 1550.0 tpm 1550.0 tpm |